Prizadevamo si za vzajemni uspeh
Naša zavezanost kakovosti
Politika integriranega sistema upravljanja
Družba BELIMO Automation AG je zavezana k vzdrževanju integriranega sistema upravljanja (IMS), skladnega z zahtevami standardov ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001 in vsemi zakonskimi zahtevami. Naš sistem IMS je usklajen z našimi temeljnimi vrednotami, kot so vrednost odjemalca, vodstvo pri iskanju rešitev, operativna odličnost in kultura verodostojnosti; tako zagotavljamo, da vsi vidiki našega poslovanja dosegajo najvišje standarde kakovosti, okoljske odgovornosti, zdravja in varnosti pri delu ter etičnega ravnanja.
Vrednost odjemalca: Naša zaveza je, da zagotavljamo izdelke in storitve, ki dosledno izpolnjujejo ali presegajo pričakovanja strank. Naši procesi za prodajo, podporo in zadovoljstvo strank so zasnovani tako, da zagotavljajo preglednost, odzivnost in nenehno izboljševanje. Zahteve standarda ISO 9001 izpolnjujemo z vzpostavljanjem in vzdrževanjem učinkovitih sistemov upravljanja kakovosti, ki se osredotočajo na izboljšanje zadovoljstva strank z zagotavljanjem kakovostnih izdelkov in storitev.
Vodstvo pri iskanju rešitev: Inovacije so osrednji poudarek našega pristopa k poslovanju. Prizadevamo si za predvidevanje potreb trga in razvijanje inovativnih rešitev, ki postavljajo standard v panogi. Z izpolnjevanjem zahtev standarda ISO 9001 zagotavljamo, da so naši procesi inovacij in razvoja izdelkov sistematični in ustrezno dokumentirani; to nam omogoča, da dosledno zagotavljamo rešitve visoke kakovosti, ki so osredotočene na stranko in zagotavljajo dodano vrednost. Poleg tega v svojo prakso vodstva pri iskanju rešitev vključujemo tudi standarda ISO 14001 in ISO 45001 z upoštevanjem vidikov varstva okolja in zdravja ter varnosti pri delu pri naših procesih inovacij, s čimer zagotavljamo, da so naše rešitve trajnostne, okoljsko odgovorne in varne za naše zaposlene in deležnike.
Operativna odličnost: Operativni odličnosti smo zavezani na vseh področjih svojega poslovanja, vključno z upravljanjem dobaviteljev, proizvodnjo, logistiko in prilagajanjem. Z upoštevanjem standardov ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001 zagotavljamo nenehen nadzor, ocenjevanje in izboljševanje naših procesov, kar povečuje učinkovitost, zmanjšuje vpliv na okolje ter krepi zdravje in varnost pri delu. Tesno sodelujemo z dobavitelji in z njimi vzpostavljamo odnose v obojestransko korist, ki temeljijo na kakovosti, zanesljivosti in trajnostnosti v skladu z zahtevami standarda ISO 9001. Naša proizvodnja, logistika in procesi prilagajanja so zasnovani tako, da optimizirajo izrabo virov, zmanjšujejo porabo energije in zmanjšujejo tveganja za zdravje in varnost v skladu s standardoma ISO 14001 in ISO 45001.
Kultura verodostojnosti: Cenimo integriteto, spoštovanje in etično obnašanje na vseh področjih poslovanja. Naša zaveza kulturi verodostojnosti se odraža v naših praksah ravnanja s človeškimi viri, ki na prvo mesto postavljajo zdravje, varnost in dobro počutje naših zaposlenih. Zagotavljamo usposabljanja in podporo, s čimer skrbimo, da vsi zaposleni razumejo svojo odgovornost za kakovost, upravljanje okolja ter zdravje in varnost pri delu, kot zahtevajo standardi ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001. Spodbujamo kulturo odprte komunikacije, preglednosti in nenehnih izboljšav, kar našim zaposlenim omogoča, da prispevajo k uspehu našega sistema IMS in doseganju naših poslovnih ciljev.
V družbi BELIMO Automation AG si prizadevamo za izpolnjevanje zahtev najvišjih standardov kakovosti, okoljske odgovornosti, zdravja in varnosti pri delu ter etičnega ravnanja. Z integriranim sistemom upravljanja dokazujemo svojo zavezanost odličnosti, inovacijam in nenehnim izboljšavam, s čimer zagotavljamo zadovoljstvo naših strank, dobro počutje zaposlenih in trajnostnost našega poslovanja za prihodnost.
Dokumenti in povezave
-
Naše vrednote
-
SQS ISO 9001/14001 / Certificate (International)
(pdf -
221 KB)
-
IQNET ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / Certificate
(pdf -
529 KB)
-
CQC ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 / Certificate
(pdf -
1,75 MB)
-
Certificate of Conformity Modul D MID
(pdf -
111 KB)