Quality_stage_image_1920x350

A kölcsönös sikerre törekszünk

  1. Kezdőlap

Elkötelezettségünk a minőség iránt

Integrált felügyeleti rendszer irányelv
A BELIMO Automation AG elkötelezett az ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 szabványok követelményeinek és valamennyi jogi követelménynek megfelelő integrált irányítási rendszer (IMS) fenntartása mellett. IMS-ünk összhangban van a vásárlói érték, a megoldás-orientált vezetés, a működési kiválóság és a hitelességi kultúra alapértékeinkkel, biztosítja, hogy működésünk minden aspektusa megfeleljen a minőség, a környezeti felelősségvállalás, a munkahelyi egészség és biztonság, valamint az etikus magatartás legmagasabb szintű normáinak.

Vásárlói érték: Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyek következetesen megfelelnek vagy meghaladják az ügyfelek elvárásait. Az értékesítési, támogatási és ügyfél-elégedettségi folyamatainkat úgy alakítottuk ki, hogy biztosítsuk az átláthatóságot, a gyors reagálást és a folyamatos fejlesztést. Az ISO 9001 követelményeit olyan hatékony minőségirányítási rendszerek létrehozásával és fenntartásával tartjuk be, amelyek a minőségi termékek és szolgáltatások nyújtása révén az ügyfelek elégedettségének növelésére összpontosítanak.

Megoldás-orientált vezetés: Az innováció központi szerepet játszik üzleti megközelítésünkben. Arra törekszünk, hogy előrejelezzük a piaci igényeket, és olyan innovatív megoldásokat fejlesszünk ki, amelyek ipari szabványok alapját képezik majd. Az ISO 9001 szabványhoz való ragaszkodásunk biztosítja, hogy innovációs és termékfejlesztési folyamataink szisztematikusak és jól dokumentáltak legyenek, ami lehetővé teszi számunkra, hogy következetesen magas minőségű, ügyfélközpontú, hozzáadott értéket képviselő megoldásokat nyújtsunk. Emellett az ISO 14001 és az ISO 45001 szabványokat beépítjük a megoldás-orientált vezetési gyakorlatunkba azáltal, hogy innovációs folyamataink során figyelembe vesszük a környezetvédelmi, valamint a munkahelyi egészségügyi és biztonsági szempontokat, így biztosítva, hogy megoldásaink fenntarthatóak, környezettudatosak és biztonságosak legyenek munkavállalóink és érdekelt feleink számára.

Működési kiválóság: Elkötelezettek vagyunk a működési kiválóság mellett üzleti tevékenységünk minden területén, beleértve a beszállítói menedzsmentet, a gyártást, a logisztikát és a testreszabást. Az ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 szabványok betartása biztosítja, hogy folyamatainkat folyamatosan felügyeljük, értékeljük és javítjuk a hatékonyság növelése, a környezeti hatások minimalizálása, valamint a munkahelyi egészség és biztonság előmozdítása érdekében. Szorosan együttműködünk beszállítóinkkal, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokat alakítsunk ki a minőség, a megbízhatóság és a fenntarthatóság területén, az ISO 9001 követelményeinek megfelelően. Gyártási, logisztikai és testreszabási folyamatainkat úgy alakítottuk ki, hogy az ISO 14001 és ISO 45001 szabványoknak megfelelően optimalizáljuk az erőforrások felhasználását, csökkentsük az energiafelhasználást, valamint mérsékeljük az egészségügyi és biztonsági kockázatokat.

Hitelességi kultúra: Működésünk minden területén nagyra értékeljük az integritást, a tiszteletet és az etikus magatartást. A hitelességi kultúra iránti elkötelezettségünk tükröződik humánerőforrás-gyakorlatunkban, amely munkatársaink egészségét, biztonságát és jólétét helyezi előtérbe. Képzést és támogatást biztosítunk annak érdekében, hogy valamennyi munkavállaló megértse a minőséggel, a környezetgazdálkodással, valamint a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos felelősségét, ahogyan azt az ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 szabványok előírják. Támogatjuk a nyílt kommunikáció, az átláthatóság és a folyamatos fejlesztés kultúráját, lehetővé téve munkatársaink számára, hogy hozzájáruljanak IMS-ünk sikeréhez és üzleti céljaink eléréséhez.

A BELIMO Automation AG-nál elkötelezettek vagyunk a minőség, a környezeti felelősség, a munkahelyi egészség és biztonság, valamint az etikus magatartás legmagasabb színvonalának betartása iránt. Integrált felügyeleti rendszerünkkel bizonyítjuk elkötelezettségünket a kiválóság, az innováció és a folyamatos fejlesztés iránt, biztosítva ügyfeleink elégedettségét, munkavállalóink jólétét és üzleti tevékenységünk fenntarthatóságát a jövőre nézve.

Dokumentumok és linkek

  • Az értékeink
  • SQS ISO 9001/14001 / Certificate (International) (pdf - 221 kB)
  • IQNET ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / Certificate (pdf - 529 kB)
  • CQC ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 / Certificate (pdf - 1,75 MB)
  • Certificate of Conformity Modul D MID (pdf - 111 kB)
9001_14001_gm_label

9001_gm_label

Cert_Marks_IQNET

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)