Szoftver / beépülő modulok / CAD

  • KNX / LON
  • CAD / BIM
  • Méretezés és kiválasztás
  • Firmware
KNX / LON

KNX (ETS termékadatbázis)

UK24EIB

  • UK24EIB ETS V1.2 (zip - 232 kB)


KNX levegő térfogatáram-vezérlő (LMV-D3-KNX, NMV-D3-KNX & LHV-D3-KNX)

  • Belimo KNX VAV DB V1.5 (zip - 118 kB)


KNX hajtóművek (LR24A-KNX & NR24A-KNX)

  • Belimo KNX Actuator DB V1.4 (zip - 53 kB)

LonWorks (alkalmazások és LNS beépülő modulok)

UK24LON

Fontos: UK24LON 3.2 V: az eszközök feltöltése 3.10 V, vagy újabb verziójú egységgel tilos!

  • UK24LON Application V3.2 (zip - 193 kB)


Fontos: UK24LON 3.11 V: az eszközök feltöltése 3.2 V, vagy régebbi verziójú egységgel tilos!

  • UK24LON Application V3.11 (zip - 162 kB)

Nem megfelelő alkalmazási verziók programozása az eszköz teljes meghibásodását okozhatja. Kérjük, figyeljen a rendelkezésre álló megjegyzésekben szereplő információkra.

___________________________________________________________________________________
 

LonWorks hajtóművek (..ALON) szenzorcsatlakozással

Alkalmazás (alapértelmezett) hőmérséklet szabályozóval

  • LON actuators - Application (standard) with temperature controller (zip - 30 kB)

tartalma:
mod_3_0.xif
mod_3_0.nxe
mod_3_0.apb
mod_3_0.xfb
Eszköz forrásfájljai

Alkalmazás (opció) CO2 szabályozóval 

  • LON actuators - Application (option) with CO₂ controller (zip - 30 kB)

tartalma:
mod_4_0.xif
mod_4_0.nxe
mod_4_0.apb
mod_4_0.xfb
Eszköz forrásfájljai

Belimo beépülő modulok 

  • LON actuators - Belimo plug-ins V1.0.0.4 (zip - 6,99 MB)

tartalma:
Zsaluhajtómű beépülő modul
Érzékelő beépülő modul
Szabályozó beépülő modul
Kiadási megjegyzések és dokumentáció (de/en)
(eszköz forrásfájljai)

  • ___________________________________________________________________________________

BKN230-24LON

Fontos: BKN230-24LON V1.10: az eszközök feltöltése V1.0 egységgel tilos!
(gyártás 2012-től)

  • BKN230-24LON application V1.10 (zip - 132 kB)


Fontos: BKN230-24LON 1.0 V: az eszközök feltöltése 1.10 V vagy újabb verziójú egységekkel tilos!
(gyártás 2011-ig)

  • BKN230-24LON application V1.0 (zip - 132 kB)

Nem megfelelő alkalmazási verziók programozása az eszköz teljes meghibásodását okozhatja. Kérjük, figyeljen a rendelkezésre álló megjegyzésekben szereplő információkra.

CAD / BIM

PART közösség CAD portál

2D és 3D BIM Multi CAD

A CADENAS vezető szoftvergyártó a stratégiai alkatrészgazdálkodás és alkatrészcsökkentés (PARTsolutions) és az elektronikus CAD termékkatalógusok (eCATALOGsolutions) területén.

  • Belimo termékek a CADENAS PARTcommunity portálon
  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • VDI data for planners format 2016 (zip - 367,02 MB)
  • VDI data for planners format 2021 (zip - 367,02 MB)

MagiCAD felhő BIM könyvtár

3D DXF és RFA CAD

A MagiCAD Cloud a TGA tanácsadó mérnökök számára a minőségileg nagy értékű BIM-objektumok átfogó választékát kínálja ingyenesen.

  • Belimo termékek a MagiCAD Cloud könyvtárban

BIM beépülő modul Autodesk Revithez

3D-s adatmodellek műszaki adatokkal az Autodesk Revitből a BIM beépülő modulon keresztül

Ez a beépülő modul lehetővé teszi a Belimo hajtóművek, szelepek és érzékelők egyetlen adatbázisból való kiválasztását, majd az épületinformációs modellező projekthez adását a műszaki adatok áthúzásával. Az összes BIM-felhasználó, így strukturáltan hozzáférhet az összes adathoz a Revit MEP formátumban.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Szórólap - Hatékony tervezés a BIM segítségével (pdf - 1,91 MB)
  • A BIM beépülő modul csak akkor telepíthető sikeresen, ha az Autodesk Revit szoftver telepítve van a számítógépen.

  • Látogasson el az Autodesk oldalára
Méretezés és kiválasztás

Szelepcsúszka

Könnyű szelepméretezés és kiválasztás: Belimo online szelepcsúszka

  • Szelepcsúszka

Méretező és kiválasztó eszközök

  • Szelepméretezés és kiválasztás
  • Hajtómű méretezés és kiválasztás
  • Érzékelők/mérők kiválasztása
  • MP-Bus cable length calculator (zip - 694 kB)
Firmware

Hőmennyiségmérők (TEM)

Itt megtalálja a legújabb Hőmennyiségmérő (TEM) firmware frissítéseket.

Legutóbbi frissítés: 2024.04.25. 

  • Thermal Energy Meter - Update - 4.2 (zip - 81,96 MB)
  • Thermal Energy Meter - Release notes - 4.2 (pdf - 316 kB)

Belimo Energy Valve™ V4 (2022)

Itt találja a legújabb Belimo Energy Valve™ firmware frissítéseket.

Legutóbbi frissítés: 2025.04.16.

  • Belimo Energy Valve™ - Update - 4.2.2 5.21.8 (zip - 83,86 MB)
  • Belimo Energy Valve™ – Kibocsátási megjegyzések – 4.2.2 (pdf - 595 kB)

Belimo Energy Valve™ V3

Itt találja a legújabb Belimo Energy Valve™ firmware frissítéseket.

Legutolsó frissítés: 2021.09.08.

  • EnergyValve Update-B2 EV3.2.2 3.17.3 (zip - 60,71 MB)
  • EnergyValve release notes 3.2.2 (pdf - 106 kB)

UK24BAC

Itt találja a legújabb UK24BAC firmware frissítéseket.

Legutóbbi frissítés: 2022.12.14.

A gateway firmware frissítéséhez USB csatlakozás is használható.

  • UK24BAC Firmware V1.12 (zip - 8,39 MB)
  • Kezelési útmutató - UK24BAC firmware frissítése (pdf - 437 kB)

ZTH EU szervizeszköz

Itt találja a legújabb ZTH EU firmware frissítéseket.

Legutóbbi frissítés: 2020.08.05.

A ZTH EU szervizeszköz egyszerűsíti a HVAC teljesítményeszközök diagnosztizálását, működési ellenőrzését és beállítását. A Belimo paraméterezhető vagy kommunikációképes hajtóművéhez közvetlenül csatlakozva az aktuális értékek a helyszínen olvashatók és azonnal visszaállíthatók.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Kezelési útmutató - ZTH EU firmware frissítése (pdf - 304 kB)


Ha a ZTH EU-t interfészként használja a PC-Tool (MFT-P)-hoz, akkor a megfelelő USB-illesztőprogram telepítésre kerül a PC-Tool szoftver telepítésekor. Az illesztőprogramot is innen lehet letölteni és külön telepíteni.

  • ZTH EU - USB MP meghajtó (zip - 2,17 MB)

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)