2. RetroFIT+

RetroFIT+ Cseretermékek

A Belimo Retrofit megoldásai lehetővé teszik a meglévő rendszerekbe beépített szelepkombinációk, szelephajtóművek és zsaluhajtóművek kényelmes cseréjét és korszerűsítését. Költségtakarékos, megbízható és hatékony cserét kínálnak a meglévő alkalmazásokba beépített versenytárs termékei számára, így lehetővé teszik a HVAC-rendszerek gyors üzembeállítását.

belimo_retrofit-air-nm_rgb_300x170

Zsaluhajtóművek

  • Tudjon meg többet
  • Termékek megtekintése
belimo_sr_rgb_300x170

Szabályozószelep hajtóművek

  • Tudjon meg többet
  • Termékek megtekintése
belimo_pr-retrofit_rgb_300x170

Pillangószelep hajtóművek

  • Tudjon meg többet
  • Termékek megtekintése
belimo_retrofit-nv_rgb_300x170

Szelephajtóművek

  • Tudjon meg többet
  • Termékek megtekintése
belimo_LMV-D3-MP_rgb_300x170

VAV-hajtóművek

  • Tudjon meg többet
  • Termékek megtekintése
belimo_dt_rgb_300x170

Érzékelők

  • Tudjon meg többet
belimo_customised_retrofit_rgb

Egyéni retrofit

  • Tudjon meg többet

Belimo RetroFIT+ mobilalkalmazás

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

A Belimo RetroFIT+ mobilalkalmazással kiválthatja a különböző beszállítóktól beszerzett elavult vagy meghibásodott hajtóműveit és érzékelőit a Belimo HVAC-ágazat (fűtés, szellőzés és légkondicionálás) részére biztosított eszközeivel.

Legyen szó szellőztetésről vagy vizes alkalmazásokról, könnyen megtalálja a Belimo megfelelő helyettesítő hajtóművét (szelephajtómű, forgó hajtómű, hajtómű, szellőző hajtómű) a beszerelés modernizálásához a legjobb minőség és a legnagyobb teljesítmény érdekében.

  • App Store webáruház
  • Google Play webáruház
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videók: A Belimo RetroFIT+ App használata

    Találjon csereterméket a Belimo RetroFIT+ App segítségével.
     

    Használja a szkennelés funkciót

    Támogatási kérelem benyújtása

    Terméknév keresése

    Paraméterek keresése

    Mérési adatok keresése

További RetroFIT+ termékekkel kapcsolatos dokumentumok

  • RetroFIT+ útmutató (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+ ellenőrzőlista – Vizes alkalmazások (pdf - 1,96 MB)
  • Adatnaplózás a RetroFIT+ forgószelep adapterekhez (pdf - 1,11 MB)
  • Adatnaplózás a RetroFIT+ szabályozószelep adapterekhez (pdf - 950 kB)
  • Fenntarthatóság – Belimo Nyilatkozat
  • Belimo Talk: Nyomásfüggetlen vagy nyomásfüggő

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)