belimo_data-center-world-frankfurt-header-landingpage


Meet us at
Data Centre World Frankfurt

4–5 June 2025 | Stand I090 | Frankfurt, Germany

  • Visit Data Centre World Frankfurt
MKT-IMG-air-cooling-datacenter

Tapasztalja meg a maximális üzemidőt és optimális teljesítményt

A Belimo 50 éve kínál minőségi, megbízható terepi eszközöket a fűtési, szellőzési és légkondicionáló rendszerek energiahatékony vezérléséhez. Szakértelmünk, skálázható alkalmazásaink és globális piacvezetői pozíciónk sikerre vezettek az adatközpontok hűtési alkalmazásainak biztosításában, ahol a megbízhatóság és a minőség a legfontosabb.

Olyan hajtóműveket, szelepeket, érzékelőket és mérőket kínálunk, amelyeket úgy terveztünk, hogy biztosítsák a megszakítás nélküli működést, az optimális áramlást, az önálló rendszereket és az energiahatékonyságot.

Az adatközpontok egyre fejlődnek, az újabb GPU-k minden eddiginél nagyobb hőelvezetést igényelnek. A meleg és hideg folyosók elszigetelési stratégiái nem képesek elegendő hőt elvezetni a nagy sűrűségű fogaslécekhez. A Belimo készen áll azokkal az innovatív adatközpont-hűtési technológiákkal, amelyek hatékonyabb folyadékhűtési rendszereket tesznek lehetővé, amelyek fokozott hővezető képességet és csökkentett energiafogyasztást biztosítanak.

Belimo termékek adatközponti alkalmazásokban

belimo_data-center_animation-pic_new
  • 1) Hűtőgép

    Belimo alkalmazás
    Pillangószelepek nagy teljesítményű hajtóművekkel nagy térfogatáramhoz.

    A központi berendezések az egész adatközpontot hűtött vízzel látják el. A modern adatközpontok jelentős hűtési igényei miatt ez a folyamat nagy térfogatáramot és következésképpen nagyméretű szelepeket igényel. A nagy teljesítményű hajtóművekkel felszerelt Belimo pillangószelepek tökéletesen alkalmasak erre az alkalmazásra, köszönhetően a magas zárónyomásnak, a minimális szivárgásnak és az IP66-os (NEMA 4-esnek megfelelő) védettségű házaknak, amelyek még kihívást jelentő körülmények között is megbízható működést biztosítanak.

    central-plant
  • 2) CRAC

    Belimo alkalmazás
    Nyomásfüggetlen elektronikus szabályozó golyóscsapok (EIPV-k) és érzékelők.

    A CRAC a számítógéptermi légkondicionálás rövidítése - egy olyan rendszer, amelyet a hőmérséklet, a levegő páratartalmának és a levegő elosztásának szabályozására terveztek egy adatközpontban. Ezeket a hűtőközeg-alapú egységeket úgy tervezték, hogy pontos környezeti feltételeket tartsanak fenn, biztosítva az érzékeny IT-berendezések védelmét és megbízható működését.

    belimo_dc-crac
  • 3) CRAH

    Belimo alkalmazás
    Nyomásfüggetlen elektronikus szabályozó golyóscsapok (EIPV-k) és érzékelők.

    A számítógéptermi légkezelő egységek (CRAH) légkondicionált levegővel látják el az adatközpontok fehér tereit. A Belimo nyomásfüggetlen elektronikus szabályozó golyóscsapjai (EPIV-k) a CRAH-rendszerek kulcsfontosságú elemei, amelyek a vízáramlás pontos és megbízható szabályozását biztosítják. Ezek a szelepek létfontosságú szerepet játszanak az optimális hőmérsékleti és páratartalmi viszonyok fenntartásában a kritikus fontosságú környezetekben.

     

    crah
  • 4) Ventilátorfal

    Belimo alkalmazás
    Zsaluhajtóművek (EF és GK) nagy zsalusoron.

    A Belimo zsaluhajtóművek a ventilátorfal rendszerek létfontosságú elemei, amelyek a fehér térben elhelyezett szerverek pontos légáramlás-vezérlését biztosítják. A szabályozó golyóscsapok (CCV-k) és a nyomásfüggetlen elektronikus szabályozó golyóscsapok (EPIV-k) szabályozzák a víz áramlását a tekercseken keresztül, biztosítva a hatékony hűtést és a szükséges táplevegő-hőmérsékletének fenntartását. Ezek a Belimo alkalmazások együttesen működve elengedhetetlenek az érzékeny IT-infrastruktúrák optimális környezeti feltételeinek fenntartásához.

    MKT-IMG-fan-wall-datacenter
  • 5) AHU

    Belimo alkalmazás
    Energy Valve-ek, nyomásfüggetlen elektronikus szabályozó golyóscsapok (EPIV-k), zsaluhajtóművek és érzékelők.

    A légkezelő egység (AHU) olyan rendszer, amelyet a levegő keringtetésére, szűrésére, fűtésére vagy hűtésére használnak egy adatközpontban. Az AHU-kat számítógéptermi légkezelő egységeknek (CRAH-oknak) is nevezik.
     

    • Bővebben a légkezelő egységekről (AHU)
    MKT-IMG_ahu-datacenter
  • 6) Közvetlenül a csipre (hűtőlemez)

    Belimo alkalmazás
    Belimo Energy Valve-ek (EV-k) és nyomáskülönbség-érzékelők a nagy teljesítményű számítástechnika precíz átfolyás-vezérléshez.

    A direct-to-chip folyadékhűtés, közismert nevén a hűtőlemez technológia, az egyik legszélesebb körben használt módszer a nagy hőteljesítményű szerverek hűtésére, mint például a nagy teljesítményű számítási (HPC), mesterséges intelligencia (AI) és gépi tanulási (ML) alkalmazások. A Belimo Energy Valve™ tökéletesen alkalmas erre az alkalmazásra, mivel állandó nyomáskülönbséget tart fenn az fogaslécen. Ez biztosítja a pontos áramlást minden egyes hűtőlemezhez, még akkor is, ha egy szerver karbantartás miatt offline állapotban van.
     

    • Flyer – Correct flow rate for cold plates with the Belimo Energy Valve™ – Experience uninterrupted performance (pdf - 4,65 MB)
    • További Belimo Energy Valve™ információk
  • 7) CDU

    Belimo alkalmazás
    Belimo Energy Valves (EV-k), szabályozó golyóscsapok (CCV-k) és nyomásfüggetlen elektronikus szabályozó golyóscsapok (EPIV-k).

    Hűtés elosztóegységek (CDU-k) hűtővízzel vagy víz-glikol keverékekkel látják el a hőt termelő berendezéseket, például a szervereket. A Belimo a szabályozó golyóscsapok (CCV-k), a nyomásfüggetlen elektronikus szabályozó golyóscsapok (EPIV-k) és az Energy Valve-k átfogó portfólióját kínálja, amelyek ideálisan alkalmasak a CDU-kban való használatra. Ezek a szelepek pontos átfolyás-vezérlést biztosítanak, és könnyen hozzáigazíthatók az Ön hűtési igényeihez.

     

    cdu
  • 8) Hátsó ajtó hőcserélő

    Belimo alkalmazás
    Nyomásfüggetlen elektronikus szabályozó golyóscsapok (EPIV) és szabályozó golyóscsapok (CCV) a pontos átfolyás-vezérléshez.

    A pontos átfolyás-vezérlés elengedhetetlen a hátsó ajtós hőcserélők (RDHx) hatékony működéséhez. A Belimo nyomásfüggetlen elektronikus szabályozó golyóscsapjai (EPIV-k) és szabályozó golyóscsapjai (CCV) megbízható és pontos átfolyás-vezérlést biztosítanak, így garantálva a RDHx rendszer optimális teljesítményét.

     

    RDHX-server
  • 9) Merülő hűtés

    Belimo alkalmazás
    Nyomásfüggetlen elektronikus szabályozó golyóscsapok (EPIV-k) a pontos átfolyás-vezérléshez és Energy Valve-k (EV-k) a felügyelethez.

    A kétfázisú merüléses hűtőrendszerek pontos vízáramlást igényelnek a dielektromos folyadék hatékony kondenzációjának biztosításához. A Belimo nyomásfüggetlen elektronikus szabályozó golyóscsapjai (EPIV-k) egyenletes áramlást biztosítanak a tekercshez, még akkor is, ha a rendszer nyomása ingadozik. A Belimo Energy Valve™ folyamatosan felügyeli a táp- és visszatérő víz hőmérsékletét, kiszámítja a hőenergiát, és értékes információkkal szolgál a hűtési teljesítmény nyomon követéséhez és a hatékonysági hiányosságok felderítéséhez.

     

    two-phase-cooling
  • 10) Generátorok

    Belimo alkalmazás
    Biztonsági hajtóművek az égési levegő szabályozásához.

    A generátorok tartalék tápellátást biztosítanak a szerver folyamatos működéséhez hálózati áramkimaradás esetén. A Belimo biztonsági hajtóművek ideálisak az ilyen generátorok által igényelt égési levegő pontos mennyiségének szabályozására. A vészállás funkció biztosítja, hogy meghibásodás esetén a légáramlás azonnal leállítható legyen. A generátorházon kívülre történő szereléshez IP-besorolású opciók, például IP66 (NEMA 4-esnek megfelelő), állnak rendelkezésre.

    generators
  • 11) Tűz és füst

    Belimo alkalmazás
    Tűz és füst hajtóművek a biztonság és a védelem érdekében.

    A Belimo tűz és füst hajtóművek olyan alapvető biztonsági eszközök, amelyeket az adatközpontok tűz- és füstveszély elleni védelmére terveztek. Ezek a tűz- és füstérzékelő rendszerekbe integrált zsaluhajtóművek különböző mechanikai alkatrészek vezérléséért felelősek, hogy vészhelyzetben mérsékeljék a tűz és a füst terjedését.
     

    • Bővebben a tűzcsappantyú hajtóművekről
    • Bővebben a füstmentesítő zsaluhajtóművekről

Termékválaszték

belimo_energy-valve-mid_rgb_300x170

Belimo Energy Valve™

Alkalmazások: CDU, hűtőlemez, RDHx, kétfázisú merüléses hűtés, CRAH, ventilátorfal

  • Tudjon meg többet
belimo_ep_rgb_300x170

EPIV

Alkalmazások: CDU, RDHx, kétfázisú merüléses hűtés, CRAH, ventilátorfal

  • Tudjon meg többet
belimo_ccv-int_rgb_300x170

CCV

Alkalmazások: CDU, RDHx, ventilátorfal, gyűjtők, nyit/zár szelep

  • Tudjon meg többet
belimo_SF_rgb_300x170

Zsaluhajtóművek

Alkalmazások: CRAH, ventilátorfal, kültéri levegő, generátorok

  • Tudjon meg többet
2-way butterfly valve

Pillangószelepek

Alkalmazások: Központi üzem, gyűjtők, nyit/zár szelep

 

  • Tudjon meg többet

Miért válasszuk a Belimo-t?

ICON_proven_reliability

Megbízható

A Belimo-nál a legmagasabb minőségi szabványokat alkalmazzuk minden tevékenységünk során, a fejlesztéstől és a gyártástól a szállításig és az ügyfélszolgálatig. Globális gyártóüzemünk különböző szabványoknak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik, és a teljes termékcsaládunkra vonatkozó 5 éves garancia tükrözi szigorú minőségellenőrzésünket, a kiváló minőségű anyagok használatát és a robusztus termékdizájnt. 

ICON_optimized-functionality

Skálázható

A Belimo termékek az Ön változó hűtési igényeihez igazíthatók anélkül, hogy a jelenlegi terhelések mellett kompromisszumot kellene kötni a teljesítmény területén.

ICON_installation-efficiency

Hatékony

A Belimo eszközök a precizitásról szólnak, csak akkor és annyi levegőt vagy vízáramot biztosítanak, amennyire szüksége van, és akkor amikor szüksége van rá.  Ez megtakarítást tesz lehetővé a ventilátor- és szivattyúköltségek területén, valamint csökkenti az adatközpont szén-dioxid-kibocsátását.

ICON_ZIP-fault-diagnostics

Adatgazdagság

A Belimo kommunikáló eszközök, mint például az Energy Valve vagy az EPIV, rengeteg információt nyújtanak, ha egy épületirányítási rendszerhez csatlakoztatják. Használja ki ezeket az információkat, hogy proaktív, megalapozott döntéseket hozhasson, ahelyett, hogy reaktívan dolgozna. 

ICON_strength-weight

Ügyfélszolgálat

A Belimo jól kiépített támogatási és szervizhálózatához regionális alkalmazási tanácsadók és üzletfejlesztési menedzserek tartoznak, akik alapos alkalmazási ismeretekkel rendelkeznek.

ICON_fast-lead-time

Átfutási idők

Értékesítési és logisztikai csapataink hírnevet szereztek a gyors, megbízható és időben történő szállítás terén. Ez biztosítja, hogy az adatközpont-építési projektjei időben befejeződjenek, még a mai kihívásokkal teli ellátási láncban is.

Adatközpont webináriumok

Alkalmazkodás a jövőhöz: hogyan forradalmasítja a Belimo EPIV az adatközpontok hűtését

Ez a webinárium az adatközpontok hűtéséről szóló blogsorozatunk második részéhez tartozik. Ez az ülés elmélyül az innovatív Belimo nyomásfüggetlen elektronikus szabályozó golyóscsap (EPIV) és annak kritikus szerepe a modern adatközpontok változó igényeihez való alkalmazkodásban. Ismerje meg, hogy az EPIV fejlett funkciói hogyan optimalizálják a hűtési stratégiákat, és hogyan biztosítják az adatközpontok infrastruktúrájának hatékonyságát és hosszú élettartamát. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget, hogy értékes betekintést nyerjen ebbe a gyorsan változó iparágba.

Belimo és a feltörekvő adatközpont-technológiák: egy- és kétfázisú hűtőlemezes alkalmazások

Tekintse meg ezt a 20 perces webináriumot, amelyben bemutatjuk a hűtőlemez-rendszerek bonyolultságát, és azt, hogyan optimalizálhatják az adatközpont hűtését és hatékonyságát.

Letöltések

  • Flyer – Correct flow rate for cold plates with the Belimo Energy Valve™ – Experience uninterrupted performance (pdf - 4,65 MB)

Lépjen kapcsolatba még ma a Belimo-val, hogy beszéljen egy szakemberrel, és többet tudjon meg adatközponti szolgáltatásainkról.

Találja meg helyi képviselőjét

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)