belimo_data-center-world-frankfurt-header-landingpage

Meet us at
Data Centre World Frankfurt

4–5 June 2025 | Stand I090 | Frankfurt, Germany

  • Visit Data Centre World Frankfurt
MKT-IMG-air-cooling-datacenter

Maximálny čas prevádzky a optimálny výkon

Spoločnosť Belimo už 50 rokov poskytuje kvalitné a spoľahlivé prevádzkové zariadenia na energeticky účinné riadenie vykurovacích, ventilačných a klimatizačných systémov. Naše odborné znalosti, škálovateľné aplikácie a pozícia globálneho lídra na trhu nás priviedli k úspechu v oblasti aplikácií chladenia dátových centier, kde sú spoľahlivosť a kvalita mimoriadne dôležité.

Ponúkame pohony, ventily, snímače a merače, ktoré sú navrhnuté tak, aby zabezpečili nepretržitý výkon, optimálny prietok, autonómne systémy a energetickú efektívnosť.

Prostredie dátových centier sa vyvíja, pričom novšie grafické procesory si vyžadujú väčšie odvádzanie tepla ako kedykoľvek predtým. Stratégie izolácie horúcich a studených uličiek nedokážu odmietnuť dostatočné množstvo tepla pre regály s vysokou hustotou. Spoločnosť Belimo je pripravená s inovatívnymi technológiami chladenia dátových centier, ktoré umožňujú efektívnejšie systémy kvapalinového chladenia, ktoré poskytujú lepšiu tepelnú vodivosť a nižšiu spotrebu energie.

Produkty Belimo v aplikáciách dátových centier

belimo_data-center_animation-pic_new
  • 1) chladič

    Aplikácia Belimo
    Škrtiace ventily s vysoko výkonnými pohonmi pre veľké prietoky.

    Centrálne zariadenia dodávajú chladenú vodu do celého dátového centra. Vzhľadom na značné požiadavky na chladenie moderných dátových centier si tento proces vyžaduje vysoké prietoky, a teda aj veľké ventily. Škrtiace ventily Belimo, vybavené vysoko výkonnými pohonmi, sa dokonale hodia na túto aplikáciu vďaka vysokému uzatváraciemu tlaku, minimálnej netesnosti a stupňu krytia IP66 (ekvivalent NEMA 4), ktoré zabezpečujú spoľahlivú prevádzku aj v náročných podmienkach.

    central-plant
  • 2) CRAC

    Aplikácia Belimo
    Elektronické tlakovo nezávislé ventily (EPIV) a snímače.

    CRAC je skratka pre klimatizáciu počítačových miestností – systém určený na reguláciu teploty, vlhkosti vzduchu a distribúcie vzduchu v dátovom centre. Tieto jednotky na báze chladiva sú navrhnuté tak, aby udržiavali presné podmienky prostredia a zabezpečovali ochranu a spoľahlivú prevádzku citlivých zariadení IT.

    belimo_dc-crac
  • 3) CRAH

    Aplikácia Belimo
    Elektronické tlakovo nezávislé ventily (EPIV) a snímače.

    Vzduchotechnické jednotky pre počítačové miestnosti (CRAH) dodávajú klimatizovaný vzduch do bielych priestorov v dátových centrách. Elektronické tlakovo nezávislé ventily (EPIV) spoločnosti Belimo sú kľúčovými komponentmi v systémoch CRAH, ktoré zabezpečujú presné a spoľahlivé riadenie prietoku vody. Tieto ventily zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní optimálnej teploty a vlhkosti vzduchu v kritických prostrediach.

     

    crah
  • 4) Ventilátorová stena

    Aplikácia Belimo
    Pohony klapiek (EF a GK) na veľkej klapke.

    Pohony klapiek Belimo sú dôležitými komponentmi v systémoch ventilátorových stien, ktoré zabezpečujú presné riadenie prúdenia vzduchu pre servery umiestnené v bielom priestore. Charakterizované regulačné ventily (CCV) a elektronické tlakovo nezávislé ventily (EPIV) riadia prietok vody cez cievky, čím zabezpečujú účinné chladenie a udržiavanie požadovanej teploty privádzaného vzduchu. Tieto aplikácie spoločnosti Belimo sú v súčinnosti nevyhnutné na udržanie optimálnych podmienok prostredia pre citlivé IT infraštruktúry.

    MKT-IMG-fan-wall-datacenter
  • 5) Vzduchotechnická jednotka

    Aplikácia Belimo
    Energetické ventily, elektronické tlakovo nezávislé ventily (EPIV), pohony klapiek a snímače.

    Vzduchotechnická jednotka (AHU) je systém, ktorý sa používa na cirkuláciu, filtrovanie, ohrev alebo chladenie vzduchu v dátovom centre. Vzduchotechnické jednotky sa označujú aj ako klimatizačné jednotky počítačových miestností (CRAH).
     

    • Viac informácií o vzduchotechnických jednotkách (AHU)
    MKT-IMG_ahu-datacenter
  • 6) Priamo na čip (studená platňa)

    Aplikácia Belimo
    Energetické ventily (EV) a snímače diferenčného tlaku Belimo na presné riadenie prietoku vo vysokovýkonných počítačoch.

    Kvapalinové chladenie priamo na čip, bežne známe ako technológia studených platní, je jednou z najrozšírenejších metód chladenia serverov s vysokým tepelným výkonom, ako sú napríklad servery využívané v aplikáciách vysokovýkonnej výpočtovej techniky (HPC), umelej inteligencie (AI) a strojového učenia (ML). Stránka Belimo Energy Valve™ je pre túto aplikáciu ideálna, pretože udržiava konštantný diferenčný tlak v stojane. Tým sa zabezpečí presný tok do každej studenej platne, a to aj v prípadoch, keď je server vypnutý z dôvodu údržby.
     

    • Flyer – Correct flow rate for cold plates with the Belimo Energy Valve™ – Experience uninterrupted performance (pdf - 4,65 MB)
    • Viac o ventile Belimo Energy Valve™
  • 7) CDU

    Aplikácia Belimo
    Energetické ventily Belimo (EV), charakterizované regulačné ventily (CCV) a elektronické tlakovo nezávislé ventily (EPIV).

    Chladiace distribučné jednotky (CDU) dodávajú chladenú vodu alebo zmes vody a glykolu na chladenie zariadení produkujúcich teplo, ako sú servery. Spoločnosť Belimo ponúka komplexné portfólio charakterizovaných regulačných ventilov (CCV), elektronických tlakovo nezávislých ventilov (EPIV) a energetických ventilov, ktoré sú ideálne na použitie v jednotkách CDU. Tieto ventily zabezpečujú presnú reguláciu prietoku a dajú sa ľahko prispôsobiť vývoju vašich požiadaviek na chladenie.

     

    cdu
  • 8) Výmenník tepla na zadných dverách

    Aplikácia Belimo
    Elektronické tlakovo nezávislé ventily (EPIV) a charakterizované regulačné ventily (CCV) na presné riadenie prietoku.

    Presná regulácia prietoku je nevyhnutná pre efektívnu prevádzku zadných dverových výmenníkov tepla (RDHx). Elektronické tlakovo nezávislé ventily (EPIV) a charakterizované regulačné ventily (CCV) spoločnosti Belimo poskytujú spoľahlivé a presné riadenie prietoku, čím zabezpečujú optimálny výkon vášho systému zadných dverových výmenníkov tepla.

     

    RDHX-server
  • 9) Ponorné chladenie

    Aplikácia Belimo
    Elektronické tlakovo nezávislé ventily (EPIV) na presné riadenie prietoku a energetické ventily (EV) na monitorovanie.

    Dvojfázové ponorné chladiace systémy si vyžadujú presný prietok vody na zabezpečenie účinnej kondenzácie dielektrickej kvapaliny. Elektronické tlakovo nezávislé ventily (EPIV) spoločnosti Belimo udržiavajú stály prietok do cievky aj pri kolísaní tlaku v systéme. Ventil Belimo Energy Valve™ nepretržite monitoruje teplotu privádzanej a odvádzanej vody, vypočítava tepelnú energiu a poskytuje cenné informácie, ktoré pomáhajú sledovať výkon chladenia a zisťovať neefektívnosť.

     

    two-phase-cooling
  • 10) Generátory

    Aplikácia Belimo
    Pohony zabezpečené proti zlyhaniu na reguláciu vzduchu pri spaľovaní.

    Generátory poskytujú záložné napájanie na zabezpečenie nepretržitej prevádzky servera počas výpadku elektrickej siete. Pohony Belimo zabezpečené proti zlyhaniu sú ideálnou aplikáciou na reguláciu presného množstva vzduchu na spaľovanie, ktoré tieto generátory vyžadujú. Bezpečnostná poistka zabezpečuje, že v prípade poruchy sa môže prúdenie vzduchu okamžite zastaviť. Pre inštalácie umiestnené mimo krytu generátora sú k dispozícii možnosti s krytím IP66 (ekvivalent NEMA 4).

    generators
  • 11) Požiar a dym

    Aplikácia Belimo
    Požiarne a dymové pohony pre bezpečnosť a ochranu.

    Požiarne a dymové pohony Belimo sú základné bezpečnostné zariadenia určené na ochranu dátových centier pred nebezpečenstvom požiaru a dymu. Tieto pohony klapiek sú integrované do systémov detekcie požiaru a dymu a zodpovedajú za ovládanie rôznych mechanických komponentov s cieľom zmierniť šírenie požiaru a dymu počas mimoriadnej udalosti.
     

    • Viac o pohonoch požiarnych klapiek
    • Viac o pohonoch tlmičov regulácie dymu

Rad výrobkov

belimo_energy-valve-mid_rgb_300x170

Belimo Energy Valve™

Aplikácie: CDU, studená platňa, zadný dverový výmenník tepla, dvojfázové ponorné chladenie, CRAH, ventilátorová stena

  • Zistite viac
belimo_ep_rgb_300x170

EPIV

Aplikácie: CDU, zadný dverový výmenník tepla, dvojfázové ponorné chladenie, CRAH, ventilátorová stena

  • Zistite viac
belimo_ccv-int_rgb_300x170

Charakterizovaný regulačný ventil

Aplikácie: CDU, zadný dverový výmenník tepla, ventilátorová stena, rozdeľovače, izolačný ventil

  • Zistite viac
belimo_SF_rgb_300x170

Pohony tlmičov

Aplikácie: CRAH, ventilátorová stena, vonkajší vzduch, generátory

  • Zistite viac
2-way butterfly valve

Škrtiace ventily

Aplikácie: centrálne zariadenia, rozdeľovače, izolačný ventil

 

  • Zistite viac

Prečo si vybrať Belimo?

ICON_proven_reliability

Spoľahlivosť

V spoločnosti Belimo dodržiavame najvyššie štandardy kvality vo všetkých činnostiach, od vývoja a výroby až po prepravu a služby zákazníkom. Naše globálne výrobné zariadenia sú certifikované podľa rôznych noriem a 5-ročná záruka na celý náš produktový rad odráža našu prísnu kontrolu kvality, používanie vysokokvalitných materiálov a robustný dizajn výrobkov. 

ICON_optimized-functionality

Škálovateľné

Výrobky Belimo je možné prispôsobiť tak, aby spĺňali vaše vyvíjajúce sa potreby chladenia bez toho, aby sa znížil výkon pri aktuálnom zaťažení.

ICON_installation-efficiency

Efektívne

Zariadenia Belimo sa vyznačujú presnosťou a dodávajú len také množstvo vzduchu alebo vody, aké potrebujete, a to vtedy, keď ho potrebujete.  To vám umožní ušetriť náklady na ventilátory a čerpadlá, ako aj znížiť uhlíkovú stopu vášho dátového centra.

ICON_ZIP-fault-diagnostics

Bohaté údaje

Komunikujúce zariadenia Belimo, ako je napríklad energetický ventil alebo EPIV, poskytujú po pripojení k systému riadenia budov množstvo informácií. Využívajte tieto informácie na prijímanie proaktívnych a informovaných rozhodnutí namiesto reaktívneho konania. 

ICON_strength-weight

Zákaznícka podpora

Dobre vybudovaná sieť podpory a služieb spoločnosti Belimo zahŕňa regionálnych aplikačných konzultantov a manažérov pre rozvoj podnikania s hlbokými znalosťami o aplikáciách.

ICON_fast-lead-time

Dodacie lehoty

Naše predajné a logistické tímy si získali dobrú povesť vďaka rýchlym, spoľahlivým a včasným dodávkam. To zaručuje, že vaše projekty výstavby dátových centier budú dokončené načas, a to aj v dnešných náročných podmienkach dodávateľského reťazca.

Webináre o dátových centrách

Prispôsobenie sa budúcnosti: ako elektronický tlakovo nezávislý ventil Belimo prináša revolučné zmeny do chladenia dátových centier

Tento webinár dopĺňa druhú časť našej série blogov o chladení dátových centier. Na tomto stretnutí sa hlbšie zoznámite s inovatívnym elektronickým tlakovo nezávislým ventilom (EPIV) spoločnosti Belimo a jeho kľúčovou úlohou pri prispôsobovaní sa vyvíjajúcim požiadavkám moderného prostredia dátových centier. Zistite, ako môžu pokročilé funkcie elektronických tlakovo nezávislých ventilov optimalizovať stratégie chladenia a zabezpečiť účinnosť a dlhú životnosť infraštruktúry dátového centra. Nenechajte si ujsť príležitosť získať cenné informácie o tomto rýchlo sa meniacom odvetví.

Belimo a nové technológie dátových centier: jednofázové a dvojfázové aplikácie pre studené platne

Pozrite si tento 20-minútový webinár, v ktorom sa zaoberáme zložitosťami systémov pre studené platne a spôsobmi, ako môžu optimalizovať chladenie a efektívnosť vášho dátového centra.

Na stiahnutie

  • Flyer – Correct flow rate for cold plates with the Belimo Energy Valve™ – Experience uninterrupted performance (pdf - 4,65 MB)

Obráťte sa na spoločnosť Belimo ešte dnes, aby ste si pohovorili so špecialistom a dozvedeli sa viac o našich službách pre dátové centrá.

Nájdite svojho miestneho zástupcu

Vitajte v Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)