Vzduchotechnické jednotky
(AHU)
Vzduchotechnické jednotky (AHU)
Vynikajúca kvalita vnútorného vzduchu je predpokladom našej každodennej pohody a zdravia.
Vzduchotechnická jednotka je stredobodom mechanického vetrania. Preberá podstatné funkcie, ako sú
- Prísun vhodného množstva čerstvého vonkajšieho vzduchu
- Filtrácia škodlivých látok a častíc z vonkajšieho vzduchu
- Úprava prívodného vzduchu s ohľadom na teplotu a vlhkosť
- Prehľad použitia
- Funkcie a prevádzkové zariadenia
Na dosiahnutie klimatických cieľov stanovených Európskou komisiou v oblasti redukcie emisií uhlíka (Európska zelená dohoda) sú energeticky efektívne riešenia potrebné aj v technických službách budov. Efektívna prevádzka vzduchotechnických jednotiek výrazne prispieva k týmto stanoveným cieľom.
Zistite viac o tom, prečo sú vzduchotechnické jednotky energeticky efektívnym základom nášho pohodlia a zdravia:
Zdravie, pohodlie a energetická efektívnosť
Vzduchotechnické jednotky (AHU)
Nasledujúca dokumentácia je venovaná použitiu VZT jednotky a jej cieľom je vysvetliť ju jednoduchým a uceleným spôsobom, a tak sprostredkovať vedomosti o jej použití. V tejto dokumentácii je vysvetlená konštrukcia a funkcie vzduchotechnickej jednotky a rozoberané výhody a nevýhody rôznych stratégií konštrukcie. Osobitné sú referencie na použitie a usporiadanie terénnych jednotiek.
Obsah
- Úvod
- Základy klimatizácie
→ Pohodlie a zdravie
→ Procesy klimatizácie
- AZT jednotky a komponenty
→ Typy systémov a konštrukčné tvary
→ Komponenty
- Stavebná automatizácia
→ Úrovne systému stavebnej automatizácie
→ Stavebná automatizácia so zameraním na VZT jednotky
- Regulácia VZT jednotiek
→ Prehľad riadiacich zariadení a funkčnosti
→ Riadenie a regulácia vzduchotechnickej jednotky
Odkazy na prevzatie
Príklad z kapitoly 5 s ohľadom na reguláciu VZT jednotiek
Oblasti použitia
Požiadavky na vzduchotechnickú jednotku závisia od použitia, na ktoré je jednotka potrebná. Podľa ich vlastností je možné rozlíšiť nasledujúce použitia (nekompletný zoznam):
Na ovládanie a regulovanie rôznych funkcií vzduchotechnických jednotiek sú potrebné prevádzkové zariadenia, akými sú pohony klapiek, kombinácia ventilov/aktuátorov a snímače.
Zistite viac o vzájomnom pôsobení a funkciách prevádzkových zariadení a získajte podrobnejšie informácie o týchto témach: