Viac ako štandard.
Produkty špecifické pre zákazníkov
Produkty s veľkou pridanou hodnotou.
Trh sa mení rýchlym tempom a rovnako tak aj želania našich zákazníkov. Do centra pozornosti sa čoraz viac dostávajú nedostatok montážneho personálu, krátke lehoty realizácie projektov a znižovanie nákladov na chyby. Zároveň je potrebné znížiť riziká a preniesť zodpovednosť na dodávateľa.
So štandardnými produktmi možno tieto požiadavky splniť len ťažko. Vopred vyrobené výrobky sa preto stávajú čoraz dôležitejšie. Skonštruujeme vám ten správny pohon spolu so správnou dĺžkou kábla, správnou pripojovacou zástrčkou a požadovanou parametrizáciou.
Na požiadanie namontujeme pohon na ventil a vytvoríme vopred zmontovanú konštrukčnú skupinu pozostávajúcu z potrubných dielov, snímačov, prípojok a mnohých ďalších komponentov. V našej výrobnej prevádzke vám vyrobíme aj špecifickú prípojku potrebnú na účely modernizácie. Pre vašu aplikáciu ponúkame „komplexný bezstarostný balík“.
Jednotlivé komponenty |
Individuálne vyrobené |
Hydraulické vzduchotechnické systémy – zlatá baňa v oblasti renovačných projektov zameraných na úsporu energie
Inteligentná regulácia vykurovania, chladenia a vetrania má veľký vplyv na energetickú efektivitu budov. Kľúčovým aspektom je pritom okruh vykurovania a chladenej vody, čiže hydronika budovy.
Generovanie
- Žiadne energetické straty pri nulovom zaťažení znižujú prevádzkové náklady.
- Istota pri projektovaní ako prvý krok smerom k vyššej energetickej efektivite.
Odkláňanie
- Výkyvy tlaku v distribúcii vedú k nižšiemu výstupnému výkonu.
- Vizualizácia toku energie.
Zóna
- Regulácii zóny v závislosti od potreby.
Zistite viac o tom, ako vám môžete pomôcť:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
- Nové projekty
- RetroFIT+
- OEM
- Úspešné príbehy
Viac ako len aktuátor
Na požiadanie dokážeme prispôsobiť dĺžku a typ kábla vašim potrebám. Pre minimalizáciu vašej námahy dodávame naše aktuátory vopred zmontované a pripravené na inštaláciu na mieste ich používania. Váš individuálny kábel môžeme vybaviť kovaním na konci vodičov a/alebo pripojovacou zástrčkou podľa vášho želania. Vďaka tomu sú chyby pri kabeláži a pripájaní minulosťou. V prípade potreby tiež za vás môžeme vykonať parametrizáciu. To do veľkej miery zjednodušuje montáž a uvedenie do prevádzky na stavenisku a ponúka vám riešenie typu „plug-and-play“.
Vaša vopred zmontovaná a otestovaná montážna skupina
„Urobiť všetko možné pre zjednodušenie montážnych prác na stavenisku, skrátenie doby výstavby a zabránenie možným chybám už od samotného počiatku“ – to sú dôvody, prečo firma Belimo vopred montuje kompletné montážne skupiny v súlade s požiadavkami našich zákazníkov, testuje ich a v prípade potreby vykonáva aj ich parametrizáciu. Vďaka tomu vznikajú hotové montážne skupiny, ktoré možno na stavenisku priamo nainštalovať. Úkony na stavenisku, akými sú skracovanie potrubí, rezanie závitov a montáž častí potrubia, pripájacích častí, aktuátorov, ventilov, snímačov a mnohých ďalších komponentov, sú teraz minulosťou.
Flexibilná inštalácia
Ak rozmery montážnej skupiny a najmä potrubí nemožno presne určiť, tak vám môžeme poskytnúť flexibilné potrubia. To znamená, že vždy budete mať ten správny diel pre každú inštaláciu, a to aj v prípadoch, kedy sa podmienky na stavenisku menia.
Viac ako len potrubia a komponenty
Ušetrite čas a peniaze – objednajte si váš komponent s izoláciou. Montážna skupina znázornená vpravo, ktorá obsahuje 6-cestný ventil firmy Belimo a prídavný prietokomer, bola vo výrobnom závode navyše vybavená izoláciou. Neželané vyžarovanie tepla, kondenzácia a doba inštalácie na mieste používania sú tak zredukované na minimum.
Vynikajúca ochrana
Neustále rozširovanie našich služieb umožňuje realizáciu širokého rozsahu rôznych projektov. Guľový ventil znázornený na obrázku disponuje povrchovou úpravou podľa normy DIN EN ISO 12944-C4.
Parametrizácia výkonových zariadení vzduchotechniky
Nechajte prípravné práce na uvedenie výkonového zariadenia vzduchotechniky do prevádzky na nás a minimalizujte čas potrebný na uvádzanie do prevádzky a možné zdroje chýb na mieste inštalácie. Na uvedenom obrázku je napríklad ukázaná parametrizácia pre náš produkt Belimo Energy Valve™.
Presne to, čo potrebujete, a dodané včas
Spoločnosť Belimo ponúka štandardné a zákaznícky špecifické riešenia pre modernizáciu (RetroFIT+) s krátkymi dodacími lehotami, ktorých cieľom je rýchlo umožniť, aby váš vzduchotechnický systém znovu fungoval efektívne. Vaša výhoda: minimálne prestoje. Naše riešenia pre modernizáciu sú zamerané na kvalitu a spoľahlivosť. Vďaka tomu naše produkty pomáhajú zvýšiť výkon a zabezpečiť bezúdržbovú prevádzku vášho vzduchotechnického systému. Ak ste v rámci nášho štandardného rozsahu nenašli to, čo hľadáte, môžeme vám ponúknuť aj špeciálne riešenia s veľkosťou viacnásobného balenia od 1.
Modernizácia podľa potreby
V našej výrobnej prevádzke vám vyrobíme individualizované pripájacie diely. Možné je všetko. Tento príklad znázorňuje adaptér na montáž aktuátora firmy Belimo na ventil od iného dodávateľa. Pre toto použitie firma Belimo dodala „kompletný bezproblémový balík“, v rámci ktorého zmerala, navrhla a vyrobila prípojku. Pripravené na inštaláciu na stavenisku.
Belimo RetroFIT+ App
Pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ App môžete v odvetví HVAC (kúrenie, ventilácia a klimatizácia) špecificky nahradiť vaše zastaralé alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od spoločnosti Belimo.
Aplikácia Belimo RetroFIT+ App vás len pomocou štyroch krokov privedie až k produktu, ktorý je tým správnym pre nahradenie vášho pôvodného produktu. Vďaka novej funkcii OCR (optické rozpoznávanie znakov) je používanie aplikácie ešte jednoduchšie. Odfoťte označenie na chybnej jednotke. Softvér OCR rozpozná príslušné textové moduly a vyhľadá ich v databáze RetroFIT+. Objednávka náhrady sa zrealizuje po zadaní len niekoľkých ďalších údajov. Aplikácia Belimo RetroFIT+ App je dostupná v 12 jazykoch.
Posilnite vašu značku pomocou kvality od firmy Belimo
Vo vašich produktoch používate komponenty od vybraných dodávateľov. Vždy sa snažíte nájsť tú najlepšiu hodnotu za peniaze. Vysoká kvalita a jedinečné funkcie šité na mieru vašej aplikácii pridávajú hodnotu a umožňujú vám odlíšiť sa od konkurencie. Excelentná technická podpora a jednoduché transakčné spracovanie sú pre vás samozrejmosťou. Ako zákazník firmy Belimo profitujete z množstva výhod.
Čo od nás môžete očakávať
- Rôzne typy a dĺžky káblov s pripojovacou zástrčkou alebo bez nej.
- Individuálne farby krytov a označení.
- Individualizované označenie s vaším vlastným logom a/alebo uvedením vašej internetovej stránky.
- Individuálny kód položky.
- Široký rozsah možností montáže (prispôsobených vášmu produktu).
- Široký rozsah elektrického a mechanického príslušenstva.
- Dodávanie v ekologických viacnásobných baleniach.
- Nastaviteľný čas chodu, prepínací diferenciál a parametre zbernice.
- Zvýšená ochrana vďaka prídavným povrchovým úpravám a ďalším prostriedkom.
- Rozsiahla spolupráca a partnerstvo vďaka dodávke polotovarov a aktuátorov s integrovanými riadiacimi funkciami a modulmi I/O od firmy Belimo.
Floating Office Rotterdam
Na vlne klimatických zmien
Trvalá udržateľnosť a energeticky efektívne budovy sú horúcimi témami modernej architektúry. Jedným z najnovších architektonických zázrakov je budova Floating Office v Rotterdame. Budova pozostáva zo zdvojených betónových blokov, ktoré sa vznášajú na hladine rieky Nieuwe Maas, a využíva vodu z rieky na chladenie aj kúrenie. Okrem toho sa vďaka inteligentnej technológii kúrenia, ventilácie a klimatizácie od spoločnosti Belimo podarilo vytvoriť optimálne prostredie s využitím minimálneho množstva energie. Vďaka tejto inovatívnej zostave v kombinácii so solárnymi článkami nainštalovanými na streche je táto budova celkom sebestačná.