Belimo_Floating_Office_1920x350

Na vlne klimatických zmien

  1. Domov
  2. Najdôležitejšie informácie

Floating Office Rotterdam

Trvalá udržateľnosť a energeticky efektívne budovy sú horúcimi témami modernej architektúry. Jedným z najnovších architektonických zázrakov je budova Floating Office v Rotterdame. Budova pozostáva zo zdvojených betónových blokov, ktoré sa vznášajú na hladine rieky Nieuwe Maas, a využíva vodu z rieky na chladenie aj kúrenie. Okrem toho sa vďaka inteligentnej technológii kúrenia, ventilácie a klimatizácie od spoločnosti Belimo podarilo vytvoriť optimálne prostredie s využitím minimálneho množstva energie. Vďaka tejto inovatívnej zostave v kombinácii so solárnymi článkami nainštalovanými na streche je táto budova celkom sebestačná.

  • Spoločnosť Belimo sa zaväzuje k udržateľnosti
  • Reference – Floating Office Rotterdam, Netherlands (pdf - 1,63 MB)

Pocta trvalej udržateľnosti

Budovu Floating Office v Rotterdame (FOR) navrhla a vytvorila spoločnosť Powerhouse Company, ktorá je medzinárodne aktívna v architektúre so sídlom v Kodani a Rotterdame, v spolupráci so spoločnosťou RED Company, ktorá sa špecializuje na nehnuteľnosti, a konzultantmi z organizácie Roodenburg Groep BV. Tento projekt zohľadňuje hodnoty nájomcu, ktorým je organizácia Global Center on Adaptation (GCA), ktorá propaguje ekologické technológie a podporuje postup v štádiách plánovania a investovania, ktorý je orientovaný na klímu. Budova FOR si po dokončení v septembri 2021 získala veľkú pozornosť médií a slávnostne ju otvoril holandský kráľ Viliam Alexander.

Belimo_Floating-Office_Rotterdam_sea_level

Celá budova FOR je vyrobená z dreva a iných recyklovateľných materiálov a je navrhnutá tak, aby sa dala kompletne rozobrať na opätovné použitie. To ale ešte nie je všetko: na streche budovy sa nachádza spolu 800 m2 solárnych panelov, zvyšná časť je pokrytá rozchodníkom – je to sukulent, ktorý nie je náročný na údržbu a absorbuje oxid uhličitý či iné skleníkové plyny. Táto zelená plocha slúži aj ako prirodzené prostredie pre vtáky a hmyz, láka opeľovače a zmenšuje environmentálnu stopu budovy.

Plávajúca konštrukcia

Základňa budovy sa skladá z 15 prepojených plavákov, ktoré sa prispôsobujú stúpajúcej a klesajúcej hladine vody v ústi rieky, ktorá sa v priebehu dňa môže zmeniť až o dva metre. Vstup do budovy FOR je zabezpečený prostredníctvom promenády. Tri podlažia budovy poskytujú podlahovú plochu 3 607 m², na ktorej sídli organizácia GCA, reštaurácia a bazén pre verejnosť.

Kúrenie a chladenie

V plavákoch sú nainštalované plastové rúrky pre podlahové kúrenie, ktoré slúžia na aktiváciu betónového jadra a nútene vedú vzduch cez otvory v materiáli, ktorý tak ohrieva alebo chladí budovu s minimálnymi energetickými stratami. Teplo a chlad sa získavajú z vody v rieke pod budovou. Tepelné čerpadlá sa používajú na transformáciu vody s teplotou od -7 do 55 °C na 12 °C pre potrubia s chladenou vodou a 35 °C pre centrálny vykurovací systém. Okrem toho kombinácia podlahového kúrenia a prestaviteľných stropov funguje ako dodávateľský systém na zvýšenie alebo zníženie izbovej teploty.

Minimálna spotreba energie

Belimo_Floating-Office_Rotterdam_office_space_II

Systémy kúrenia, ventilácie a klimatizácie (HVAC) sa podstatnou časťou podieľajú na spotrebe energie v budove, preto sa spoločnosť Powerhouse rozhodla spolupracovať so spoločnosťou Belimo, ktorá je známa tým, že poskytuje efektívne riešenia s minimálnou spotrebou energie. Inštaláciou ventilov a snímačov prostredia od spoločnosti Belimo, ktoré monitorujú vnútornú teplotu, relatívnu vlhkosť a úroveň oxidu uhoľnatého, dokázala spoločnosť Powerhouse zabezpečiť optimálne prostredie v kancelárskych aj reštauračných priestoroch. Počet osôb v rôznych častiach budovy FOR sa počas dňa mení. Preto sa kvalita vzduchu priebežne kontroluje, aby bola zabezpečená správna úroveň vetrania v každej miestnosti, čím sa ešte viac znižuje spotreba energie bez poklesu úrovne pohodlia.

Efektívne monitorovanie a plynulá regulácia

Snímače a ventily sú pripojené k sieti BACnet, čo uľahčuje zber údajov a optimalizáciu prostredia. Okrem toho 6-cestné, tlakovo nezávislé ventily (EPIV) účinne nahrádzajú až štyri 2-cestné ventily a zabezpečujú, že sa teplá a studená voda nikdy nezmiešajú. Funkcia uvoľňovania tlaku dokáže rýchlo reagovať na zmeny tlaku, ktoré sú spôsobené rozdielmi v teplote vody, a kompenzovať ich. Častou požiadavkou v budovách šetrných k životnému prostrediu je v súčasnosti čiastočné meranie. Preto sa do potrubia chladenej vody a ústredného kúrenia v každej časti budovy, ktorá spotrebuje viac ako 5 % celkovej energie, inštaluje ventil Belimo Energy Valve™, ktorý umožňuje oddelené monitorovanie rôznych oblastí.

  • Belimo Energy Valve™: meranie, regulácia, dynamické vyrovnanie a monitorovanie energie
    Belimo_Floating-Office_Rotterdam_AHU_Energy_Valves

    Ventil Belimo Energy Valve™ monitoruje a reguluje teplotu privádzanej vody, prietok a spätnú teplotu vody v systéme kúrenia a chladenia. Budova Floating Office používa ventil Belimo Energy Valve™ ako riadiaci ventil a merač tepelnej energie, ktorý je nainštalovaný v okruhoch na extrakciu povrchovej vody, s tepelnými čerpadlami, ako aj so všetkými vzduchotechnickými jednotkami a rozdeľovacími potrubiami podlahového kúrenia.
     

    • Ventil Belimo Energy Valve™ a merač tepelnej energie
  • Snímače na spoľahlivé a presné meranie a monitorovanie
    Belimo_Sensors_Floating_Office

    Budova Floating Office je vybavená snímačmi a meračmi Belimo pre oblasť kúrenia, ventilácie a klimatizácie, ktoré poskytujú spoľahlivé a presné meranie a monitorovanie vďaka dokonalej integrácii systému stavebnej automatizácie. Nainštalované snímače Belimo spolupracujú ako jeden kompletný systém prostredníctvom siete BACnet MS/TP.
     

    • Snímače/merače
  • Dokonalá klíma v interiéri vďaka variabilnému objemu vzduchu

    Na vytvorenie a udržanie dokonalej vnútornej klímy vo všetkých uzavretých priestoroch je budova Floating Office vybavená systémom VAV, ktorý podľa potreby zabezpečuje regulovanú prevádzku ventilátora vzduchotechnickej jednotky.
     

    • Izbové riešenia / VAV
  • Viac ako len štandardné produkty: na mieru prispôsobené produkty pre rýchlu inštaláciu

    Viac ako len štandardné produkty: na mieru prispôsobené produkty, ktoré presne spĺňajú požiadavky

    Belimo_Floating_Office_Customized_Products

    Na uľahčenie inštalácie dodala spoločnosť Belimo prevádzkové zariadenia, ktoré sú na mieru prispôsobené budove Floating Office. Vopred namontované a otestované prevádzkové zariadenia, ako sú ventily Belimo Energy Valves, 6-cestné ventily, EPIV, VAV, snímače CO2 od spoločnosti Belimo s prispôsobenými káblami a konektormi, skrátili čas inštalácie celého poschodia na pol dňa namiesto pôvodne odhadovaných 4 – 5 dní.

    Firma Belimo dodáva viac než len produkty. Našim zákazníkom poskytujeme podporu v podobe prispôsobených, vopred namontovaných a otestovaných zostáv, ktoré ideálne spĺňajú požiadavky vo vašich použitiach.
     

    • Zistite viac informácií o prispôsobených produktoch spoločnosti Belimo

Certifikát BREEAM

Určite nie je prekvapujúce, že vďaka všetkým uvedeným vlastnostiam získala budova FOR certifikát „Excellent“ podľa metódy hodnotenia Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM). BREEAM je metóda merania na hodnotenie trvalej udržateľnosti projektov a zohľadňuje deväť kategórií trvalej udržateľnosti – riadenie, zdravie, energia, doprava, voda, materiály, odpad, využívanie pôdy, ekológia a znečistenie – kladie sa pritom dôraz na to, ako dobre je projekt budovy FOR premyslený od návrhu až do realizáciu.

  • BREEAM

Vitajte v spoločnosti Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)