Več kot standard.
Izdelki, specifični za stranke
Izdelki z veliko dodano vrednostjo.
Tržišče se hitro spreminja in z njim tudi želje naših strank. Vse bolj so v ospredju pomanjkanje osebja za montažo, kratki roki za izvedbo projektov in znižanje stroškov napak. Hkrati je treba zmanjšati tudi tveganja in prenesti odgovornost na dobavitelja.
Vse to je težko rešljivo s standardnimi izdelki. Predizdelani izdelki zato postajajo vse bolj pomembni. Izdelamo pravi pogon za vas, s pravo dolžino kabla, konektorskim vtičem in potrebno parametrizacijo.
Na zahtevo pogon montiramo na ventil in iz delov cevi, senzorjev, priključkov in še veliko več ustvarimo vnaprej montiran sklop. V naši delavnici izdelamo tudi vaš specifični priključni del za naknadno vgradnjo. Nudimo vam »celoviti paket brez skrbi« za vaš namen uporabe.
Posamezne komponente |
Izdelano po meri |
Hidronika za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo – zlata jama pri projektih energetske prenove
Pametno krmiljenje obremenitev ogrevanja, hlajenja in prezračevanja močno vpliva na energetsko učinkovitost zgradb. Ključni vidik pri tem je ogrevanje in vodokrog hladilne vode, tj. hidronika zgradbe.
Generacija
- Ker ni izgube energije pri odsotnosti obremenitve, se znižajo upravljalni stroški.
- Načrtovanje zanesljivosti kot prvi korak k večji energetski učinkovitosti.
Preusmerjanje
- Nihanja tlaka pri distribuciji povzročajo nižjo izhodno moč.
- Pretok energije naj bo viden.
Cona
- Conska regulacija na podlagi potreb.
Več informacij o tem, kako vam lahko pomagamo:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
- Novi projekti
- RetroFIT+
- OEM
- Zgodbe o uspehu
Več kot samo pogon
Na zahtevo lahko izvedemo adaptacijo dolžine in vrste kabla vašim potrebam. Da bi zmanjšali vaš napor, dostavljamo naše pogone tako, da so vnaprej sestavljeni in pripravljeni za montažo na mestu uporabe. Prav tako lahko zagotovimo vaš specifični kabel po meri s sponami koncev žic in/ali ga opremimo s konektorskim vtičem po vaši izbiri. Na ta način tega napake kabelske napeljave in priključkov postanejo stvar preteklosti. Po želji lahko za tudi za parametrizacijo poskrbimo mi. To močno poenostavi sestavljanje in zagon na gradbišču ter vam ponuja rešitev »priključi in uporabi« (plug-and-play).
Vaš vnaprej montiran in testiran sklop
»Narediti vse, kar je mogoče za poenostavitev montažnih del na gradbišču, skrajšanje časa konstrukcije in preprečevanje morebitnih napak že od samega začetka« – to je razlog, zakaj Belimo vnaprej izdeluje cele sklope za predhodno montažo v skladu z zahtevami naših strank, jih testira in po želji parametrizira. Tako nastanejo že pripravljeni sklopi, ki jih je mogoče montirati neposredno na gradbišču. Naloge na samem mestu gradbišča, kot so prirezovanje cevi na dolžino, rezanje navojev in sestavljanje delov cevi, priključni deli, pogoni, ventili, senzorji in še veliko več, so stvar preteklosti.
Prilagodljiva montaža
Če dimenzij sklopa in zlasti cevovodov ni mogoče natančno določiti, vam lahko ponudimo prilagodljive cevovode. To pomeni, da boste imeli vedno pravi del za vsako montažo, tudi če se pogoji na gradbišču razlikujejo.
Več kot le cevi in komponente
Prihranite čas in denar – naročite svojo komponento z izolacijo. Prikazani sklop na desni strani, s 6-potnim ventilom Belimo in dodatnim merilnikom pretoka, je bil dodatno opremljen z izolacijo v tovarni. Tako se neželeno toplotno sevanje, kondenzacija in čas montaže na mestu samem skrajšajo na minimum.
Izvrstna zaščita
Nenehna širitev naših storitev omogoča širok obseg različnih projektov. Prikazani sedežni ventil je bil prevlečen v skladu s standardom DIN EN ISO 12944-C4.
Parametrizacija enot HVAC performance device
Priprave za zagon svoje enote HVAC performance device prepustite nam in zmanjšajte čas, potreben za zagon, ter morebitne vire napak na mestu uporabe. Na sliki je to na primer prikazano za naš Belimo Energy Valve™.
Točno to, kar potrebujete, in pravočasno dostavljeno
Belimo ponuja standardne in za stranke specifične rešitve za naknadno vgradnjo (RetroFIT+) s kratkimi roki dobave, s katerimi lahko vaš sistem HVAC hitro spet učinkovito deluje. Vaša prednost: minimalni čas izpada. Naše rešitve za naknadno vgradnjo se osredotočajo na kakovost in zanesljivost. Zato naši izdelki pomagajo izboljšati in zagotoviti učinkovitost ter delovanje vašega sistema HVAC brez vzdrževanja. Če v našem standardnem obsegu ponudbe niste našli tistega, kar ste iskali, vam lahko ponudimo tudi posebne rešitve, na primer multipakiranje velikosti 1.
Naknadna vgradnja v skladu s potrebami
V naši delavnici za vas izdelamo prilagojene priključne dele. Vse je mogoče. Ta primer prikazuje adapter za montažo pogona Belimo na ventil tretjega dobavitelja. Podjetje Belimo je za ta namen uporabe priskrbelo »paket brez vseh skrbi«, pri katerem je priključek izmerilo, zasnovalo in proizvedlo podjetje Belimo. Pripravljen za montažo na gradbišču.
Belimo RetroFIT+ App
Z aplikacijo Belimo RetroFIT+ App lahko zastarele ali okvarjene pogone in senzorje različnih dobaviteljev nadomestite z enotami Belimo v industriji HVAC (ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija).
Z aplikacijo Belimo RetroFIT+ App boste v samo štirih korakih našli pravi nadomestni izdelek. Z novo funkcijo OCR (optično prepoznavanje znakov) je aplikacija še enostavnejša za uporabo. Fotografirajte oznako okvarjene enote. Programska oprema OCR prepozna in poišče ustrezne besedilne module v zbirki podatkov RetroFIT+. Po še nekaj vnosih je zamenjava naročena. Aplikacija Belimo RetroFIT+ App je na voljo v 12 jezikih.
Okrepite svojo blagovno znamko s kakovostjo podjetja Belimo
V svojih izdelkih uporabljate komponente izbranih dobaviteljev. Vedno iščete najboljše razmerje med ceno in kakovostjo. Visokokakovostne in edinstvene funkcije, prilagojene vaši aplikaciji, dodajo vrednost in vam omogočijo, da se razlikujete od svojih konkurentov. Odlična tehnična podpora in preprosta obdelava transakcij sta za vas nekaj samoumevnega. Kot stranka podjetja Belimo lahko izkoristite številne prednosti.
Kaj lahko pričakujete od nas
- Različni tipi in dolžine kablov s konektorskim vtičem ali brez njega.
- Barve ohišja in oznak po meri.
- Oznaka po meri z vašim logotipom in/ali omembo vaše spletne strani.
- Koda elementa po meri.
- Širok obseg možnosti montaže (adaptirane vašemu izdelku).
- Širok obseg električnega in mehanskega pribora.
- Dobavljeno v okolju prijaznih multipakiranjih.
- Nastavljiv čas delovanja, histereza preklopa in parametri vodila bus.
- Povečana zaščita zaradi dodanih premazov in drugih sredstev.
- Obsežno sodelovanje in partnerstvo z dobavo polizdelkov in pogonov z integriranimi krmilnimi funkcijami in moduli I/O podjetja Belimo.
Plavajoča pisarna Rotterdam
Gibanje s plimovanjem podnebnih sprememb
Trajnost in energetsko učinkovite stavbe so vroča tema sodobne arhitekture – eden od njenih najnovejših dosežkov je plavajoča pisarna v Rotterdamu. Stavba je sestavljena iz povezanih betonskih blokov, ki plavajo na reki Nieuwe Maas, katere vodo uporabljajo tudi za hlajenje in ogrevanje. Poleg tega je opremljena tudi z Belimovo pametno tehnologijo za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo, ki pomaga zagotoviti optimalno okolje z minimalno porabo energije. Skupaj s solarnimi celicami, ki so nameščene na strehi, ta inovativna kombinacija zagotavlja, da je stavba v celoti samooskrbna.