Više od standarda.
Proizvodi prilagođeni kupcima
Proizvodi s velikom dodanom vrijednošću.
Tržište se mijenja velikom brzinom, a time i želje naših kupaca. Nedostatak osoblja za instalaciju, kratka vremena u projektima i smanjenje troškova zbog pogrešaka sve su više u fokusu. Istovremeno se moraju smanjiti rizici i odgovornost prenijeti na dobavljača.
To se teško može riješiti sa standardnim proizvodima. Unaprijed proizvedeni proizvodi stoga postaju sve važniji. Izrađujemo pravi pogon za vas s odgovarajućom duljinom kabela, pravim utikačem i potrebnom parametrizacijom.
Na zahtjev montiramo pogon na ventil i stvaramo unaprijed montirani sklop od dijelova cijevi, osjetnika, priključaka i još mnogo toga. U svojoj radionici također proizvodimo individualno prilagođene dijelove priključaka za naknadnu ugradnju. Nudimo „paket sveobuhvatne bezbrižnosti” za vašu primjenu.
Pojedinačne komponente |
Izrađeno po narudžbi |
HVAC prijenos topline vodom – Zlatni rudnik u projektima energetske obnove
Pametno upravljanje opterećenjima povezanima s grijanjem, hlađenjem i ventilacijom ima velik utjecaj na energetsku učinkovitost zgrada. Ključni aspekt je krug grijanja i rashladne vode, tj. hidronika zgrade odnosno prijenos topline vodom.
Generacija
- Bez gubitka energije s nultim opterećenjem smanjuju se troškovi rada.
- Pouzdanost planiranja kao prvi korak prema boljoj energetskoj učinkovitosti.
Preusmjeravanje
- Fluktuacije tlaka u distribuciji dovode do manje izlazne snage.
- Čini protok energije vidljivim.
Zona
- Upravljanje zonom prema potrebi.
Saznajte više kako vas možemo podržati:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
- Novi projekti
- RetroFIT+
- OEM
- Priče o uspjehu
Više od pogona
Na zahtjev možemo prilagoditi duljinu i tip kabela vašim potrebama. Kako bismo vam skratili posao, isporučujemo unaprijed sastavljene pogone spremne za ugradnju na licu mjesta. Vaš kabel izrađen po narudžbi također možemo opremiti završnim stopicama i/ili utikačem po vašem izboru. Tako su kabliranje i pogreške pri povezivanju stvar prošlosti. Ako želite, možemo izvršiti i parametrizaciju umjesto vas. To uvelike pojednostavljuje montažu i puštanje u rad licu mjesta i nudi vam rješenje koje je odmah spremno za rad.
Vaš unaprijed montiran i ispitan sklop
„Radimo sve što je u našoj moći kako bismo pojednostavili montažne radove na gradilištu, skratili vrijeme gradnje i spriječili moguće pogreške već od samog početka” – zato Belimo unaprijed montira sklopove prema zahtjevima svojih kupaca, ispituje ih i po želji parametrizira. Rezultat su gotovi sklopovi spremni za ugradnju izravno na gradilištu. Građevinski radovi na licu mjesta poput rezanja cijevi na određenu duljinu, rezanja navoja i sastavljanja dijelova cijevi, povezivanje dijelova, pogona, ventila, osjetnika i još mnogo toga sada su stvar prošlosti.
Fleksibilna ugradnja
Ako nije moguće točno odrediti dimenzije sklopa, a posebno cjevovoda, možemo vam ponuditi fleksibilne cjevovode. To znači da ćete uvijek imati dio koji je potreban za svaku ugradnju, čak i ako se uvjeti na gradilištu razlikuju.
Više od cijevi i komponenata
Uštedite vrijeme i novac – naručite svoju komponentu s izolacijom. Sklop prikazan na desnoj strani sa 6-putnim Belimovim ventilom i dodatnim mjerilom protoka tvornički je dodatno opremljen izolacijom. Time se neželjeno toplinsko zračenje, kondenzacija i vrijeme ugradnje na licu mjesta svode na minimum.
Vrhunska zaštita
Stalno širenje naših usluga omogućuje širok raspon raznovrsnih projekata. Prikazani dosjedni ventil premazan je u skladu s normom DIN EN ISO 12944-C4.
Parametrizacija uređaja HVAC performansi
Prepustite nam pripreme za puštanje vašeg uređaja HVAC performansi u rad i svedite na minimum vrijeme potrebno za puštanje u rad i moguće izvore pogrešaka na licu mjesta. Npr. za naš Belimo Energy Valve™ koji je prikazan na slici.
Baš to što trebate, isporučeno na vrijeme
Belimo nudi standardna i individualna rješenja za naknadnu ugradnju (RetroFIT+) s kratkim rokovima isporuke kako bi vaš HVAC sustav brzo nastavio učinkovito raditi. Vaša prednost: minimalno trajanje zastoja. Naša rješenja za naknadnu ugradnju usredotočena su na kvalitetu i pouzdanost. Zahvaljujući tome naši proizvodi pomažu u povećanju i osiguravanju učinkovitosti vašeg HVAC sustava i njegovog rada koji ne zahtijeva održavanje. Ako niste pronašli ono što tražite u našoj standardnoj ponudi, možemo vam ponuditi i posebna rješenja, počevši od veličine multi pakiranja 1.
Naknadna ugradnja po potrebi
U svojoj radionici proizvodimo prilagođene priključne dijelove za vas. Sve je moguće. Ovaj primjer prikazuje adapter za montažu Belimovog pogona na ventil drugog dobavljača. Belimo je za ovu primjenu pružio „paket potpune bezbrižnosti” u kojem je Belimo izmjerio, konstruirao i izradio priključak. Spremno za ugradnju na gradilištu.
Belimo RetroFIT+ App
Pomoću aplikacije Belimo RetroFIT+ App, možete zamijeniti svoje zastarjele ili neispravne pogone i osjetnike različitih dobavljača uređajima tvrtke Belimo iz HVAC industrije (grijanje, ventilacija i klimatizacija).
Aplikacija Belimo RetroFIT+ App vodi vas do potrebnog zamjenskog proizvoda u samo četiri koraka. Uz novu funkciju OCR (optičko prepoznavanje znakova), aplikacija je još jednostavnija za korištenje. Fotografirajte oznaku neispravne jedinice. Softver za OCR prepoznaje i pretražuje relevantne tekstualne module u bazi podataka aplikacije RetroFIT+. Nakon još samo nekoliko unesenih podataka, zamjenski dio se naručuje. Aplikacija Belimo RetroFIT+ App dostupna je na 12 jezika.
Osnažite svoju robnu marku kvalitetom tvrtke Belimo
U svojim proizvodima upotrebljavate komponente odabranih dobavljača. Uvijek nastojite dobiti najbolju vrijednost za svoj novac. Visokokvalitetne i jedinstvene funkcije prilagođene vašoj primjeni stvaraju dodatnu vrijednost i izdvajaju vas od konkurencije. Odlična tehnička podrška i jednostavna obrada poslovnog postupka za vas se podrazumijevaju same po sebi. Kao Belimov kupac imate brojne prednosti.
Što možete očekivati od nas
– Različite tipove i duljine kabela s utikačem ili bez utikača.
– Prilagođene boje kućišta i oznaka.
– Prilagođenu oznaku s vašim logotipom i/ili vašom internetskom stranicom.
– Prilagođenu šifru artikla.
– Veliki opseg mogućnosti montaže (prilagođenih vašem proizvodu).
– Veliki opseg električnog i mehaničkog pribora.
– Isporuku u ekološki prihvatljivim multi pakiranjima.
– Podesivo vrijeme rada, podesivu uklopnu razliku i podesive parametre sabirnica.
– Povećanu zaštitu zahvaljujući dodanim premazima i drugim sredstvima.
– Opsežnu suradnju i partnerstvo kroz isporuku poluproizvoda i pogona s integriranim regulacijskim funkcijama i ulazno-izlaznim Belimo modulima.
Floating Office Rotterdam
Na krilima borbe protiv klimatskih promjena
Održivost i energetski učinkovite građevine popularne su teme u suvremenoj arhitekturi, a Floating Office u Rotterdamu jedno je od najnovijih arhitektonskih čuda. Zgrada se sastoji od spojenih betonskih blokova koji plutaju na rijeci Nieuwe Maas, dok se voda iz rijeke iskorištava za hlađenje i grijanje zgrade. Osim toga, zgrada je opremljena Belimovom pametnom tehnologijom za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju koja pomaže stvoriti optimalne uvjete uz minimalnu potrošnju energije. Zgrada je potpuno samoodrživa zahvaljujući tom inovativnom rješenju u kombinaciji sa solarnim ćelijama na krovu.