BELIMO_RetroFIT-Deep-Teaser-Image_1920x350px

Povećajte potencijal svog sustava na najvišu razinu

  1. Početna stranica
  2. RetroFIT+

Promijenite način rada vašeg sustava i povećajte učinkovitost na najvišu razinu

Značajne uštede energije mogu se postići tako da se osim ažuriranja pojedinačnih uređaja u polju provede sveobuhvatni remont koji iz temelja mijenja način rada HVAC sustava.

Iako početno ulaganje može biti veće od jednostavnog podešavanja sustava, dugoročne koristi su značajne, osobito u smislu poboljšane energetske učinkovitosti, smanjenih emisija ugljika i veće uštede troškova. Promjenom cijelog sustava ova vrsta projekta naknadne ugradnje može osigurati udobnije unutarnje okruženje na održiv način.

Ključne prednosti uključuju:

  • Maksimalni potencijal uštede energije 
  • Potpuno transparentno upravljanje energijom 
  • Značajno smanjenje troškova rada i emisija ugljika
  • Savršeno balansiran hidronički sustav
  • Zdravija kvaliteta unutarnjeg zraka 
  • Veća vrijednost imovine 

Prijeđite na sustav varijabilnog protoka

Sustavi konstantnog protoka mogu postati neučinkoviti kada se promijene profili opterećenja jer isporučuju isti protok čak i kada se potražnja promijeni. To može rezultirati neravnomjernim i oscilirajućim radnim uvjetima što negativno utječe na energetsku učinkovitost i udobnost korisnika prostora. Veliki napori u održavanju i rješavanju problema također mogu povećati operativne troškove.

Prijelaz na sustav varijabilnog protoka omogućuje preciznu regulaciju tlaka i brzine protoka kako bi se dinamički uskladili s promjenjivim zahtjevima te se tako osigurali dosljedni radni uvjeti i poboljšala energetska učinkovitost.

Tlačno neovisni HVAC sustavi omogućuju preciznu regulaciju protoka i tlaka te omogućuju sustavu da odgovori na promjenjive profile opterećenja i potražnju. To rezultira poboljšanom energetskom učinkovitosti, povećanom udobnošću korisnika prostora i fleksibilnijim planiranjem potražnje.

  • Tlačno neovisni regulacijski kuglasti ventili

Optimiziranje brzine crpke HVAC sustava u stvarnom vremenu može pomoći da se značajno smanji potrošnja energije crpke i poboljša ukupna učinkovitost sustava. Kako bi se smanjila brzina crpke, visinu tlaka crpke treba dinamički kontrolirati prema položaju otvaranja okolnih ventila. Ova funkcija optimizacije crpke može se jednostavno implementirati putem elektroničkih tlačno neovisnih ventila Belimo ili energetskog ventila Belimo. 

Dodatne uštede mogu se postići kontinuiranim nadzorom diferencijalne temperature (delta T) hidroničkog kruga i usporedbom sa željenom zadanom vrijednošću delta T pomoću energetskog ventila Belimo. Pretpostavimo da stvarna vrijednost delta T padne ispod zadane vrijednosti tijekom unaprijed utvrđenog razdoblja. U tom slučaju, aktivira se Delta T upravitelj i prilagođava protok sve dok delta T ne postigne ili prekorači postavljenu minimalnu vrijednost.

  • Belimo Energy Valve™ s TEM

Donosite odluke na temelju podataka

Mogućnost digitalne komunikacije u HVAC jedinicama i opremi – kao što je povezivanje s oblakom i drugi digitalni komunikacijski protokoli – ključna je u pružanju specifičnih podataka u stvarnom vremenu potrebnih za poboljšanje energetske učinkovitosti i udobnosti u zgradama.

Belimov asortiman pametnih HVAC uređaja u polju s mogućnošću digitalne komunikacije otključava potencijal za učinkovitost pružanjem vrijednih podataka za analizu zgrade što rezultira donošenjem informiranijih odluka i optimiziranim performansama zgrade.

Belimova napredna tehnologija s protokolima Modbus i BACnet omogućuje jednostavnu integraciju sustava i pristup podacima uređaja u stvarnom vremenu značajno smanjujući vrijeme rješavanja problema, troškove održavanja i složenost sustava.

  • IoT sustav zgrade
belimo_EV-commissioning

Iskoristite prednost ventilacije na zahtjev

Ventilacijski sustavi koji su neprekidno u pogonu, bez obzira na stvarnu potrebu za svježim zrakom, mogu uzrokovati nepotrebnu potrošnju energije i nižu kvalitetu unutarnjeg zraka. Veća okupiranost prostora korisnicima obično zahtijeva veću ventilaciju radi održavanja dobre kvalitete unutarnjeg zraka dok manja okupiranost prostora zahtijeva manju ventilaciju. Energetski učinkoviti i učinkoviti koncepti ventilacije koriste ventilaciju na zahtjev (DCV) s nadzorom CO2 radi utvrđivanja razina okupiranosti prostora korisnicima.

Kombinirani višestruki osjetnici CO2, vlage, temperature i hlapljivih organskih spojeva pomažu u pružanju optimalne kvalitete unutarnjeg zraka. Dvokanalni uređaj za mjerenje CO2 temeljen na NDIR tehnologiji učinkovito kompenzira dugotrajno slabljenje mjeriteljskih značajki, točnost i stabilnost. Belimovi pogoni i osjetnici dio su cjelokupnog asortimana HVAC uređaja u polju koji čine sustave ventilacije na zahtjev (DCV).

  • Rješenja za prostorije / VAV
I3_II

Ako tražite jednostavno poboljšanje, kliknite na sljedeće opcije:

Poboljšajte svoj postojeći sustav uz minimalan napor
Nadogradite svoj sustav boljom tehnologijom

Kliknite na kartu kako biste pronašli referentnu zgradu


Placeholder_Banner

Više dokumenata o rješenjima RetroFIT+

  • RetroFIT+ Product Replacement Tool
  • RetroFIT+ Zamjenski proizvodi
  • RetroFIT+ Guide (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+ checklist – Water applications (pdf - 1,96 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ rotary valve adapters (pdf - 1,11 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ globe valve adapters (pdf - 950 KB)
  • Održivost – izjava tvrtke Belimo
  • Belimo razgovor: tlačno neovisni u usporedbi s tlačno ovisnim

Dobro došli u Belimo Áustria

Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)