1. Početna stranica
  2. Ventili

Tlačno neovisni regulacijski kuglasti ventili

belimo_pi-main_rgb_960x530

Jaka rješenja

Tlačno neovisni regulacijski ventili osiguravaju preciznu regulaciju hidrauličkih sustava. Time se poboljšava udobnost u prostoriji i omogućuje znatna ušteda energije. Automatsko hidrauličko balansiranje također je zajamčeno u svim uvjetima opterećenja. Belimo nudi niz tlačno neovisnih (PI) ventila – od iznimno kompaktnih PI ventila PIQCV ili PIFLV i EPIV, elektroničkog PI ventila, do ventila Belimo Energy Valve™. Potonja dva nude istinsko mjerenje protoka. Učinkovitost sustava optimizirana je, dokumentirana i dokazana.

  • Application brochure – Room and zone control (pdf - 4,85 MB)
  • Application brochure – Air handling units (pdf - 8,97 MB)
  • 3-way mixing circuit with 2-way Energy Valve / EPIV (pdf - 1,28 MB)
  • Technical brochure – Water applications (pdf - 7,38 MB)
  • Brochure – 8 reasons to use pressure-independent control valves (pdf - 4,27 MB)

HVAC hidronika – zlatni rudnik u projektima obnove zgrada.

HVAC hydronic system

Pametno upravljanje opterećenjima povezanima s grijanjem, hlađenjem i ventilacijom ima velik utjecaj na energetsku učinkovitost zgrada. Ključni aspekt je krug grijanja i rashladne vode, tj. hidronika zgrade odnosno prijenos topline vodom.

Generacija
- Bez gubitka energije pri nultom opterećenju smanjuju se troškovi rada.
- Pouzdanost planiranja kao prvi korak prema boljoj energetskoj učinkovitosti.

Distribucija
- Fluktuacije tlaka u distribuciji dovode do manje izlazne snage.
- Čini protok energije vidljivim.

Zona
- Upravljanje zonom prema potrebi.

Saznajte kako vam možemo pomoći u tome:

  • Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings (pdf - 4,46 MB)

Kompaktna snaga

ICON_dynamic_balancing

Dinamičko balansiranje

ICON_energy_monitoring

Ušteda energije

ICON-zonetight-zero-Leakage

Nema propuštanja

Energetski učinkoviti ventili za optimalne performanse

belimo_pi-application_rgb_960x540px

Kako bi se osigurao pravilan protok u bilo kojoj primjeni, svaki je ventil moguće tvornički podesiti i zatim prilagoditi na licu mjesta. Dodatno balansiranje nije potrebno. Sustav radi savršeno od samoga početka. Tlačno neovisni ventili upotrebljavaju se kada protok kroz ventilacijske jedinice, izmjenjivače topline za grijanje i hlađenje, ventilokonventore, ventilatore uređaja, VAV izmjenjivače topline za dogrijavanje i sustave podnog grijanja treba regulirati na energetski učinkovit način.

  • Video - Multifunkcionalni Belimo Energy Valve™
  • Videozapis – Tlačno neovisni zonski ventil PIQCV
  • Videozapis – Tlačno neovisni ventil za ograničavanje protoka PIFLV

Asortiman proizvoda

belimo_piqcv_rgb_300x170

PIQCV

DN 15...25

Unutarnji navoj

  • Flyer – Pressure Independent Zone Valve PIQCV (pdf - 1,37 MB)
  • Prikaži proizvode
belimo_piflv_rgb_300x170

PIFLV

DN 15...25

Unutarnji navoj

  • Flyer - Pressure-independent flow limiter valve PIFLV (pdf - 1,38 MB)
  • Prikaži proizvode
belimo_ep_rgb_300x170

2-putni EPIV

DN 15...50

Unutarnji navoj

  • Flyer – Electronic pressure-independent characterised control valve EPIV - DN 15...50 (pdf - 1,5 MB)
  • Prikaži proizvode
belimo_ep-f_rgb_300x170

2-putni EPIV

DN 65...150

Prirubnica

  • Flyer - Electronic pressure-independent valve EPIV - DN 65...150 (pdf - 1,31 MB)
  • Prikaži proizvode
belimo_ep6_rgb_300x170

Šesteroputi EPIV

DN 15...20

Unutarnji navoj

  • Brochure – 8 reasons for using 6-way valves (pdf - 3,36 MB)
  • Poster – Electronic pressure-independent 6-way zone valve EPIV (pdf - 1,05 MB)
  • Flyer – Pressure-independent 6-way zone valve (pdf - 1,29 MB)
  • Flyer – The tried and tested, versatile 6-way zone valve (pdf - 1,68 MB)
  • Prikaži proizvode
belimo_energy-valve-mid_rgb_300x170

2-putni Belimo Energy Valve™

DN 15...50

Unutarnji navoj

  • Brochure – Belimo Energy Valve™ – Energy savings you can see (pdf - 2,47 MB)
  • Prikaži proizvode
belimo_energy-valve-flange_rgb_300x170

2-putni Belimo Energy Valve™

DN 65...150

Prirubnica

  • Brochure – Belimo Energy Valve™ – Energy savings you can see (pdf - 2,47 MB)
  • Prikaži proizvode
belimo_3-way-energy-valve-4_rgb_300x170

3-putni Belimo Energy Valve™

DN 15...50

Unutarnji navoj

  • Brochure – Belimo Energy Valve™ – Energy savings you can see (pdf - 2,47 MB)
  • Prikaži proizvode

Moderna hidraulika s konstantnim protokom

EV_hoch

Kako bi se osigurala visoka ukupna energetska učinkovitost zgrada, sve su važniji energetski optimizirani sustavi grijanja i hlađenja.

Uvijek ispravna količina vode
Idealna udobnost u sobi osiguravanjem točne količine vode, čak i pri promjenama diferencijalnog tlaka i u radu s djelomičnim opterećenjem. 
 
Ušteda vremena tijekom planiranja
Manji napor pri planiranju i ušteda vremena zbog jednostavnog dizajna ventila.

Manje rada tijekom ugradnje
Manji troškovi i veća ušteda vremena zahvaljujući jedinstvenom rješenju. Komplicirano hidroničko balansiranje je nepotrebno.

Energetska učinkovitost
Nepropusno zatvaranje kontrolnog ventila sprječava interno propuštanje zatvorenog ventila, a time i nultu stopu otpada. 

Fleksibilnost
Jednostavno postavljanje maksimalnog protoka.

Siguran
Učinak samočišćenja sprječava blokiranje regulacijskog elementa i osigurava pouzdano aktiviranje snage hlađenja ili grijanja.

8 razloga za uporabu tlačno neovisnih regulacijskih ventila

pi-valves-8adv

1. Lako dimenzioniranje ventila

2.  Smanjeni radovi ugradnje

3. Jednostavno puštanje u rad

4. Automatsko hidroničko balansiranje

5. Uvijek pravilna količina vode

6. Rad bez problema

7. Trenutačno povećanje učinkovitosti

8. Širok raspon mogućnosti upravljanja

  • Brochure – 8 reasons to use pressure-independent control valves (pdf - 4,27 MB)

8 razloga za uporabu 6-putnih ventila

6-way-8adv

1. Jedna jedinica za sve

2. Transparentna tlačno neovisna regulacija

3. Jednostavno puštanje u rad koje štedi vrijeme

4. Siguran, precizan i bez kondenzacije

5. Jednostavna integracija za budućnost

6. Smanjena potrošnja energije

7. Izvrsne regulacijske karakteristike uz minimalan napor

8. Zrakotijesnost i maksimalna pogonska sigurnost

  • Brochure – 8 reasons for using 6-way valves (pdf - 3,36 MB)
  • Poster – Electronic pressure-independent 6-way zone valve EPIV (pdf - 1,05 MB)

Proizvodi prilagođeni kupcima

Customising a Belimo product

Proizvodi izrađeni po narudžbi. Manje napora, veća dobit.

U današnje je vrijeme teško riješiti izazove u projektiranju i na gradilištima uporabom standardnih proizvoda, zbog čega unaprijed proizvedeni proizvodi postaju sve važniji. Izrađujemo pogon kakav vam je potreban, s duljinom kabla, utikačem i parametrizacijom prema vašim specifikacijama. Na zahtjev montiramo pogon na ventil i stvaramo unaprijed montirani sklop od dijelova cijevi, osjetnika, priključaka i još mnogo toga. 

  • Različiti tipovi i duljine kablova s utikačem ili bez utikača. 
  • Označivanje proizvoda vašim korisničkim informacijama (npr. ako se pogon ugrađuje u zgradi). 
  • Potpuno montiran i testiran sklop (npr. integritet brtvila) s komponentama po vašem izboru.
  • Na zahtjev s fleksibilnim cjevovodima, posebnim premazima ili izolacijom.
  • Mi se brinemo o parametrizaciji umjesto vas (npr. podesivo vrijeme rada, uklopna razlika i parametari sabirnice). Za jedinice za izvedbu HVAC-a (npr. Belimo Energy Valve™), pripremamo za vas potpuno puštanje u rad u skladu s vašim specifikacijama.

Nudimo „paket potpune bezbrižnosti” za vašu primjenu.

  • Pročitajte više
  • Prednosti za kupca
  • Softver / dodaci
  • Priče o uspjehu
  • Nagrade
Prednosti za kupca

Opći izvođači / investitori

investor

Vaš fokus je profitabilnost zgrada. To obuhvaća ne samo troškove investicije, veći i troškove tekućeg rada / servisiranja. Važna vam je održivost i transparentnost troškova. Belimovi tlačno neovisni regulacijski kuglasti ventili nude sljedeće:

  • Testirana kvaliteta više od 40 godina
  • Ušteda energije zahvaljujući automatskom i neprestanom hidrauličkom balansiranju
  • Visoka razina udobnosti u prostoriji i zadovoljni korisnici zgrade kao rezultat toga
  • Jednostavne prilagodbe moguće je izvršiti prema promjenama performansi, čime se jamči i jednostavna rekonstrukcija zgrade u budućnosti

Inženjeri konzultanti

consulting-engineer

Vaša temeljna nadležnost je planiranje HVAC sustava. Neprestano ste u potrazi za novim, inovativnih načinima uštede energije i poboljšavanja klime u sobi. Radite s najmodernijim metodama i koristite podatke dobavljača / proizvođača tijekom planiranja. Belimovi tlačno neovisni regulacijski kuglasti ventili nude sljedeće:

  • Manje napora pri projektiranju i ušteda vremena postiže se jednostavnom konstrukcijom ventila
  • Automatsko hidroničko balansiranje pri svim uvjetima opterećenja
  • Moguće jednostavne prilagodbe promjenama snage
  • Posebno koordinirana pomagala za projektiranje i dokumenti podržavaju svakodnevni rad

Integrator sustava

system-integrator

Vaš zadatak je dizajnirati sustav za upravljanje zgradom i optimalnu integraciju terenskih uređaja. Vaš cilj je smanjiti složenosti i pobrinuti se za transparentnost neprekidne optimizacije tehnologije u zgradi. Belimovi tlačno neovisni regulacijski kuglasti ventili nude sljedeće:

  • Jednostavan odabir, laka ugradnja i servisiranje bez napora
  • U spoju s rotacijskim pogonima omogućava jednostavnu montažu i instalaciju na licu mjesta uz uštedu vremena
  • Upravljanje putem protokola BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus ili analognog signala ovisno o pogonu
  • Optimizacija energije zahvaljujući transparentnosti podataka (EPIV)

Instalateri / pogonski inženjeri

installer

Vaše zanimanje je ugradnja HVAC tehnologije. Za izvođenje posla trebate prave proizvode u pravo vrijeme na lokaciji. Jednostavna montaža i stručna korisnička podrška omogućuju vam da ispunite svoj gust raspored. Belimovi tlačno neovisni regulacijski kuglasti ventili nude sljedeće:

  • Smanjenje troškova i ušteda vremena zahvaljujući višenamjenskom rješenju
  • Nije potrebno kompleksno hidrauličko balansiranje
  • Jednostavna ugradnja u skučenim prostorima
  • Brza isporuka i opsežna podrška

Vlasnici zgrada

building-owner

Poboljšanje udobnosti i potrošnje energije te jednostavna proširenja i nadogradnje predstavljaju vam neprestani izazov. Vaš glavni fokus je optimizacija vašeg HVAC sustava s manje uloženog truda i niskim troškovima. Belimovi tlačno neovisni regulacijski kuglasti ventili nude sljedeće:

  • Ušteda energije zahvaljujući automatskom i neprestanom hidrauličkom balansiranju
  • Veća udobnost u prostoriji zahvaljujući ispravnoj količini vode, čak i u slučaju promjena diferencijalnog tlaka i rada s djelomičnim opterećenjem
  • Jednostavne prilagodbe moguće je izvršiti prema promjenama performansi, čime se jamči i jednostavna rekonstrukcija zgrade
  • Sigurnost sustava zajamčena opcionalnom sigurnosnom funkcijom
  • Precizno i ponovljivo mjerenje protoka (EPIV)

Upravitelji postrojenja / Održavanje zgrada

facility-manager

Upravljanje, kontrola i rad zgrada i tehničke opreme je dio vaših svakodnevnih zadataka. Tražite rješenja koja će osigurati udobnost u sobama i optimizirati rad sustava. Cijenite jednostavne i transparentne sustave te, po potrebi, brzu isporuku rezervnih dijelova i uvijek dostupnu podršku. Belimovi tlačno neovisni regulacijski kuglasti ventili nude sljedeće:

  • Protok je podesiv i uvijek savršeno uravnotežen
  • Smanjenje operativnih troškova crpki i rashladnih strojeva / kotlova zahvaljujući povećanju učinkovitosti rashladnog sustava
  • Ušteda energije zahvaljujući automatskom i neprestanom hidrauličkom balansiranju
  • Veća udobnost u prostoriji zahvaljujući ispravnoj količini vode, čak i u slučaju promjena diferencijalnog tlaka i rada s djelomičnim opterećenjem
  • količini vode kod promjena diferencijalnog tlaka i rada s djelomičnim opterećenjem
  • Precizno i ponovljivo mjerenje protoka (EPIV)
  • Ne dolazi do neželjene izlazne snage zahvaljujući zrakonepropusnim ventilima
Softver / dodaci

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Oslobodite puni potencijal svojih Belimo uređaja
Belimo Assistant 2 omogućuje žično i bežično postavljanje, rad na licu mjesta i rješavanje problema Belimo pogona zaklopki, regulacijskih ventila, osjetnika i mjerača s pametnim telefonima, tabletima i osobnim računalima.

Glavne značajke:
- Provjera i promjena parametara za podešavanje uređaja
• Prikaz identifikacijskih podataka: vrsta uređaja, položaj, oznaka, serijski broj, adresa busa
- Adresiranje (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup": vođeno postavljanje parametara za vaš uređaj.
- "Copy/Paste Configuration": ponovite postavke za iste vrste uređaja
- "Live trend": izvršite prebacivanje na lokalno upravljanje i praćenje trendova uživo pomoću funkcije jednostavnog dijeljenja
- "Health": pratite KPI-jeve rada uređaja. Npr. napajanje, stanje busa, stanje osjetnika itd.
- "Reports": dohvatite digitalna izvješća o svom uređaju pomoću funkcije jednostavnog dijeljenja. Npr. potvrda o kalibraciji, izvješće o puštanju u rad
- "Export Configuration": izradite dnevničku datoteku s funkcijom jednostavnog dijeljenja
- Podešavanje jezika u aplikaciji (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Neovisno o platformi za Android, Apple iOS i Windows.

Pribor:
- ZTH EU (USB/MP pretvornik)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC pretvornik)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,89 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Često postavljana pitanja
  • Videozapisi s uputama
  • Saznajte više o aplikaciji Belimo Assistant 2

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Aplikacija Belimo RetroFIT+ App nudi vam brz i jednostavan način da pronađete savršenu zamjenu za vaše zastarjele ili neispravne aktuatore, ventile i senzore iz Belima i brojnih drugih izvora opreme.

Bilo da se radi o primjeni za ventilaciju ili za vodu, modernizaciji ili zamjeni vašeg sustava – naša će vas aplikacija brzo dovesti do idealnog Belimo proizvoda koji najbolje ispunjava vaše zahtjeve, a u isto vrijeme vam nudi maksimalnu kvalitetu i učinak.

Aplikacija RetroFIT+ olakšava izradu i planiranje projekata naknadne ugradnje.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (verzija za računala)
  • Videozapisi: upute za uporabu aplikacije Belimo RetroFIT+ App

    Kako pronaći zamjenu s Belimo RetroFIT+ App.
     

    Upotrijebi funkciju skeniranja

    Pošalji zahtjev za podršku

    Potraži naziv proizvoda

    Potraži parametre

    Potraži mjerenja

Servisni alat ZTH EU

New ZTH

Servisni alat ZTH EU pojednostavljuje dijagnostiku, radnu provjeru i podešavanje uređaja za poboljšanje performansi HVAC sustava. Ako je povezan izravno s pogonom s mogućnošću parametriranja ili komunikacijskim aktuatorom tvrtke Belimo, trenutačne vrijednosti mogu se očitati na lokaciji i odmah resetirati.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

Dok koristite ZTH EU kao sučelje za PC-Tool (MFT-P), bit će instaliran odgovarajući USB upravljački program tijekom instalacije PC-Tool softvera. Upravljački program možete ovdje preuzeti i odvojeno instalirati.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

BIM dodatak za Autodesk Revit

autodesk

3D podatkovni modeli s tehničkim informacijama iz Autodesk Revita putem BIM dodatka

Ovaj dodatak omogućuje odabir pogona, ventila i osjetnika tvrtke Belimo iz jedne baze podataka i njihovo dodavanje među informacije o podacima modeliranja zgrade zajedno s njihovim tehničkim podacima pomoću "drag & drop" funkcije. Svi BIM korisnici imaju pristup svim podacima u strukturiranom i klasificiranom obliku u Revit MEP formatu.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Uspješna instalacija BIM dodatka moguća je samo ako je na računalu dostupan softver Autodesk Revit.

  • Posjetite Autodesk stranicu
Priče o uspjehu
belimo_energy-valve_sensors-motta-lenzerheide_ch_picture_rgb

Lenzerheide, ŠvicarskaMotta Hütte

  • Saznajte više
belimo_energy-valve_scharmoin-lenzerheide_ch_picture_rgb

Lenzerheide, ŠvicarskaScharmoin Mountain restoran

  • Saznajte više
PIC_RP_EPIV_Galliker_Dagmarsellen_CH_Neu

Dagmersellen, ŠvicarskaGalliker Transport AG

  • Saznajte više
PIC_RF_Energy-Valve-EPIV-PICCV_Hotel-Marriot_UAE

Dubai, UAEMarriott hotel „Al Jaddaf”

  • Saznajte više
PIC_RF_div-Zonenventile_LDR-Medical_FR

Troyes (Francuska)LDR Médical

  • Saznajte više
PIC_RF_EPIV_Happyland-Klosterneuburg_AT

Klosterneuburg, AustrijaCentar za razonodu „Happyland”

  • Saznajte više
PIC_RF_EPIV_Tullner-Sport-und-Familienbad_AT

Tulln, AustrijaSportski i obiteljski bazen DonauSplash

  • Saznajte više
PIC_RF_EV-6-Way_Cardio-Hospital_MK

Skoplje, MakedonijaZan Mitrev klinika

  • Learn More
PIC_RF_QCV_GENO-Haus-Stuttgart_DE

Stuttgart, NjemačkaKuća GENO

  • Saznajte više
Nagrade

Nagrade i priznanja

MKT-IMG_awards

Belimo Energy Valve™ dobio je brojne nagrade za tehnološke inovacije za svoje rješenje sindroma niske diferencijalne temperature i za stvaranje transparentnosti u vizualizaciji performansi proizvoda i sustava na razini uređaja u polju tijekom rada sustava. Belimo Energy Valve™ jedinstven je na tržištu.

  • Nagrade i priznanja

Dobro došli u Belimo Áustria

Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)