Inovacije u udobnosti, energetskoj učinkovitosti i sigurnosnim rješenjima
Tvrtka Belimo predvodnik je na svjetskom tržištu na području razvoja, proizvodnje i prodaje regulacijskih uređaja za energetski učinkovitu regulaciju sustava grijanja, ventilacije i klimatizacije. Fokus naše osnovne djelatnosti predstavljaju zaklopke, pogoni, kontrolni ventili, osjetnici i brojila. Tvrtka je osnovana 1975. godine i zapošljava oko 2,300 ljudi u više od 80 država. Također kotira na švicarskoj burzi (SIX) Swiss Exchange od 1995. godine.
Dosljedna usredotočenost na potrebe tržišta i kupaca čini nas partnerom koji svojim kupcima pruža nenadmašnu dodanu vrijednost. CESIM metoda usmjerena kupcima, koju je razvila tvrtka Belimo, za optimizaciju tehnologije zgrada s pomoću osjetnika, regulacijskih ventila i pogona za zaklopke osigurava znatan utjecaj naših proizvoda na udobnost, potrošnju energije, sigurnost, ugradnju i održavanje u zgradama.
Doživite našu tehnologiju
Pozivamo naše kupce i partnere diljem svijeta da posjete naš centar u Hinwilu u Švicarskoj. Krenite u virtualni obilazak u bilo koje vrijeme i s bilo koje lokacije i doživite našu tehnologiju i proizvode u 360° prikazu. Kupcima nudimo i radionice usmjerene na primjernu te obuku na samoj lokaciji.
Stremimo ka uzajamnom uspjehu
Našim kupcima nudimo veću vrijednost nego što očekuju i više nego što drugi mogu ponuditi. To možemo postići samo ako naša rješenja nastave postavljati nove standarde na tržištu i ostaju korak dalje ispred konkurencije. Zbog toga pružamo vrhunske performanse u svemu što činimo te ulažemo približno 7 % prodaje u istraživanje i razvoj. Temelj ove vodeće pozicije je jedinstvena korporativna kultura utemeljena na kredibilitetu i povjerenju.
Od osnutka do 100-milijuntog pogona
Tvrtka Belimo isporučuje mnogo više od samog proizvoda. Naše kupce podržavamo inovativnim, učinkovitim rješenjima koja optimiziraju potrošnju energije. Blizu smo našim kupcima širom svijeta, mi govorimo njihovim jezikom i mi ih razumijemo. Sve što radimo neprestano uvjerava naše partnere da su doista odabrali najbolje. Saznajte više o ključnim prekretnicama u povijesti naše tvrtke.
Certifikati
Kvalitetu proizvodnih postrojenja tvrtke Belimo diljem svijeta potvrđuju brojni certifikati i ostvarena postignuća. Procedure naše tvrtke osiguravaju vrhunsku kvalitetu, izvanrednu pouzdanost i konkurentsku cijenu naših proizvoda. To potvrđuju certifikati dodijeljeni našim proizvodnim postrojenjima diljem svijeta.
-
SQS ISO 9001/14001 / Certificate (International)
(pdf -
209 KB)