1. Domov
  2. Ventily

Tlakovo nezávislé charakterizované regulačné ventily

belimo_pi-main_rgb_960x530

Výkonné riešenia

Riadiace ventily nezávislé od tlaku zabezpečujú presné ovládanie hydraulických systémov. To zlepšuje pohodlie v miestnosti a umožňuje výrazné úspory energie. Automatické, hydraulické vyrovnanie je tiež zaručené pri všetkých podmienkach zaťaženia. Firma Belimo ponúka rad tlakovo nezávislých (PI) ventilov – od super kompaktných PI ventilov PIQCV alebo PIFLV a EPIV cez elektronický PI ventil až po ventil Belimo Energy Valve™. Posledné dva ponúkajú skutočné meranie prietoku. Výkon systému je optimalizovaný, zdokumentovaný a overený.

  • Application brochure – Room and zone control (pdf - 4,85 MB)
  • Application brochure – Air handling units (pdf - 8,97 MB)
  • 3-way mixing circuit with 2-way Energy Valve / EPIV (pdf - 1,28 MB)
  • Technical brochure – Water applications (pdf - 7,38 MB)
  • Brochure – 8 reasons to use pressure-independent control valves (pdf - 4,27 MB)

Hydronické systémy HVAC – zlatá baňa v oblasti projektov zameraných na renováciu budov.

HVAC hydronic system

Inteligentná regulácia vykurovania, chladenia a vetrania má veľký vplyv na energetickú efektivitu budov. Kľúčovým aspektom je pritom okruh vykurovania a chladenej vody, čiže hydronika budovy.

Generovanie
- Žiadne energetické straty pri nulovom zaťažení prispievajú k zníženiu prevádzkových nákladov.
- Istota pri projektovaní ako prvý krok smerom k vyššej energetickej efektivite.

Distribúcia
- Výkyvy tlaku v distribúcii vedú k nižšiemu výstupnému výkonu.
- Zviditeľnenie toku energie.

Zóna
- Regulácii zóny v závislosti od potreby.

Zistite, ako vám v tejto oblasti môžeme pomôcť:

  • Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings (pdf - 4,46 MB)

Kompaktný výkon

ICON_dynamic_balancing

Dynamické vyrovnanie

ICON_energy_monitoring

Úspory energie

ICON-zonetight-zero-Leakage

Žiadne úniky

Energeticky efektívne ventily pre optimálny výkon

belimo_pi-application_rgb_960x540px

Aby sa zabezpečil správny prietok v akejkoľvek aplikácii, každý ventil môže byť vopred nastavený vo výrobe a prispôsobený na mieste. Dodatočné vyrovnanie nie je potrebné. Systém funguje perfektne hneď od začiatku. Tlakovo nezávislé ventily sa používajú vtedy, keď je potrebné energeticky efektívne regulovať prietok ventilačnými jednotkami, vykurovacími a chladiacimi cievkami, cievkami ventilátora, ventilátormi jednotiek, dohrievacími cievkami VAV a systémami podlahového vykurovania.

  • Video – Multifunkčný ventil Belimo Energy Valve™
  • Video - Tlakovo nezávislý zónový ventil PIQCV
  • Video - Tlakovo nezávislý ventil na obmedzenie prietoku PIFLV

Rad výrobkov

belimo_piqcv_rgb_300x170

PIQCV

DN 15...25

Vnútorný závit

  • Flyer – Pressure Independent Zone Valve PIQCV (pdf - 1,37 MB)
  • Zobraziť výrobky
belimo_piflv_rgb_300x170

PIFLV

DN 15...25

Vnútorný závit

  • Flyer - Pressure-independent flow limiter valve PIFLV (pdf - 1,38 MB)
  • Zobraziť výrobky
belimo_ep_rgb_300x170

2-cestný EPIV

DN 15...50

Vnútorný závit

  • Flyer – Electronic pressure-independent characterised control valve EPIV - DN 15...50 (pdf - 1,5 MB)
  • Zobraziť výrobky
belimo_ep-f_rgb_300x170

2-cestný EPIV

DN 65...150

Príruba

  • Flyer - Electronic pressure-independent valve EPIV - DN 65...150 (pdf - 1,31 MB)
  • Zobraziť výrobky
belimo_ep6_rgb_300x170

6-cestný EPIV

DN 15...20

Vnútorný závit

  • Brochure – 8 reasons for using 6-way valves (pdf - 3,36 MB)
  • Poster – Electronic pressure-independent 6-way zone valve EPIV (pdf - 1,05 MB)
  • Flyer – Pressure-independent 6-way zone valve (pdf - 1,29 MB)
  • Flyer – The tried and tested, versatile 6-way zone valve (pdf - 1,68 MB)
  • Zobraziť výrobky
belimo_energy-valve-mid_rgb_300x170

2-cestný Belimo Energy Valve™

DN 15...50

Vnútorný závit

  • Brochure – Belimo Energy Valve™ – Energy savings you can see (pdf - 2,47 MB)
  • Zobraziť výrobky
belimo_energy-valve-flange_rgb_300x170

2-cestný Belimo Energy Valve™

DN 65...150

Príruba

  • Brochure – Belimo Energy Valve™ – Energy savings you can see (pdf - 2,47 MB)
  • Zobraziť výrobky
belimo_3-way-energy-valve-4_rgb_300x170

3-cestný Belimo Energy Valve™

DN 15...50

Vnútorný závit

  • Brochure – Belimo Energy Valve™ – Energy savings you can see (pdf - 2,47 MB)
  • Zobraziť výrobky

Moderná hydraulika s konštantným prietokom

EV_hoch

Na zabezpečenie vysokej celkovej energetickej efektívnosti v budovách sú energeticky optimalizované vykurovacie a chladiace systémy čoraz dôležitejšie.

Vždy správne množstvo vody
Ideálne pohodlie v miestnosti vďaka zabezpečeniu správneho množstva vody aj pri zmenách rozdielového tlaku a pri prevádzke s čiastočným zaťažením. 
 
Úspora času pri plánovaní
Zníženie námahy pri plánovaní a úspora času vďaka jednoduchej konštrukcii ventilu.

Menej inštalačných prác
Zníženie nákladov a úspora času vďaka riešeniu všetko v jednom. Nie je potrebné žiadne zložité hydronické vyvažovanie.

Energetická účinnosť
Riadiaci ventil s tesným uzatváraním zabraňuje vnútornej netesnosti v uzavretom stave, a tým aj plytvaniu pri nulovom zaťažení. 

Flexibilný
Jednoduché nastavenie maximálneho prietoku.

Bezpečný
Samočistiaci efekt zabraňuje zasekávaniu riadiaceho prvku a zaisťuje spoľahlivú aktiváciu chladiaceho alebo vykurovacieho výkonu.

8 dôvodov, prečo používať regulačné ventily nezávislé od tlaku

pi-valves-8adv

1. Jednoduché určenie veľkosti ventilu

2. Menej práce s inštaláciou

3. Užívateľsky prijateľné uvedenie do prevádzky

4. Automatické hydraulické vyrovnanie

5. Vždy správne množstvo vody

6. Bezproblémová prevádzka

7. Okamžité zlepšenie efektívnosti

8. Široký rozsah možností regulácie

  • Brochure – 8 reasons to use pressure-independent control valves (pdf - 4,27 MB)

8 dôvodov, prečo používať 6-cestné ventily

6-way-8adv

1. Jedno zariadenie na všetko

2. Transparentná, tlakovo nezávislá regulácia

3. Jednoduché, časovo úsporné uvedenie do prevádzky

4. Bezpečné, presné a bez kondenzácie

5. Jednoduchá, nadčasová integrácia

6. Znížená spotreba energie

7. Vynikajúce riadiace charakteristiky s minimálnou námahou

8. Absolútna tesnosť s maximálnou bezpečnosťou zariadenia

  • Brochure – 8 reasons for using 6-way valves (pdf - 3,36 MB)
  • Poster – Electronic pressure-independent 6-way zone valve EPIV (pdf - 1,05 MB)

Produkty špecifické pre zákazníkov

Customising a Belimo product

Individuálne vyrobené produkty. Menej námahy, viac zisku.

Výzvam vyskytujúcim sa v rámci projektovania a na staveniskách možno v dnešnej dobe len ťažko čeliť pomocou štandardných produktov. Práve preto čoraz viac narastá význam vopred vyrobených výrobkov. Skonštruujeme pohon, ktorý potrebujete – spolu s dĺžkou kábla, pripojovacou zástrčkou a parametrizáciou podľa vašej špecifikácie. Na požiadanie namontujeme pohon na ventil a vytvoríme vopred zmontovanú konštrukčnú skupinu pozostávajúcu z potrubných dielov, snímačov, prípojok a mnohých ďalších komponentov. 

  • Rôzne typy a dĺžky káblov s pripojovacou zástrčkou alebo bez nej. 
  • Označenie výrobku s informáciami o vašom zákazníkovi (napr. kde má byť pohon v budove nainštalovaný). 
  • Kompletne prefabrikovaná a otestovaná zostava (napr. neporušenosť tesnenia) s komponentmi podľa vášho výberu.
  • Na požiadanie s flexibilným potrubím, so špeciálnymi nátermi alebo izoláciou.
  • O parametrizáciu sa postaráme za vás (napr. nastaviteľný čas chodu, spínací diferenciál a parametre zbernice). Pre výkonové zariadenia vzduchotechniky (napr. Belimo Energy Valve™) pre vás pripravíme kompletné uvedenie do prevádzky podľa vašich špecifikácií.

Pre vašu aplikáciu ponúkame „kompletný bezstarostný balík“.

  • Ďalšie informácie
  • Výhody pre zákazníkov
  • Softvér / Doplnky
  • Úspešné príbehy
  • Ocenenia
Výhody pre zákazníkov

Generálni dodávatelia / investori

investor

Zameriavate sa na ziskovosť budov. To zahŕňa nielen investičné náklady, ale aj náklady na priebežnú prevádzku/servis. Udržateľnosť a transparentnosť nákladov sú pre vás dôležité. Belimo tlakovo nezávislé charakterizované regulačné ventily ponúkajú:

  • Overená kvalita už viac ako 40 rokov
  • Úspory energie vďaka automatickému, trvalému hydraulickému vyrovnaniu
  • Výsledkom je vysoká úroveň pohodlia v miestnosti a spokojní užívatelia budovy
  • Zmeny výkonu možno vykonať jednoduchými úpravami, čím sa v budúcnosti zaručí aj jednoduchá prestavba budovy

Konzultační inžinieri

consulting-engineer

Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate dáta od dodávateľov/výrobcov. Belimo tlakovo nezávislé charakterizované regulačné ventily ponúkajú:

  • Nižšia náročnosť projektovania a úspory času vďaka jednoduchej konštrukcii ventilu
  • Automatické hydronické vyrovnávanie pri akomkoľvek zaťažení
  • Možnosť jednoduchých prispôsobení zmenám napájania
  • Špeciálne usporiadané projektovacie pomôcky a dokumenty podporujú každodennú prácu

Integrátori systému

system-integrator

Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budov. Belimo tlakovo nezávislé charakterizované regulačné ventily ponúkajú:

  • Jednoduchý výber, inštalácia a bezproblémový servis
  • Zostavené s rotačnými aktuátormi, ktoré ponúkajú jednoduchú montáž a inštaláciu na mieste, čo šetrí váš čas
  • Regulácia cez BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus alebo analógový signál v závislosti od pohonu
  • Optimalizácia energie prostredníctvom transparentnosti údajov (EPIV)

Inštalatéri / inžinieri závodu

installer

Inštalácia technológie budov HVAC je vašou profesiou. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora pre zákazníkov vám umožnia dodržať váš časový harmonogram. Belimo tlakovo nezávislé charakterizované regulačné ventily ponúkajú:

  • Zníženie nákladov a úspory času pomocou riešenia „všetko v jednom zariadení“
  • Nie je potrebné žiadne zložité hydraulické vyrovnanie
  • Jednoduchá inštalácia v stiesnených priestoroch
  • Rýchle dodanie s rozsiahlou podporou

Vlastníci budov

building-owner

Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi. Belimo tlakovo nezávislé charakterizované regulačné ventily ponúkajú:

  • Úspory energie vďaka automatickému, trvalému hydraulickému vyrovnaniu
  • Zvýšené pohodlie v miestnosti zabezpečením správneho množstva vody pre zmeny rozdielového tlaku a pri prevádzke s čiastočným zaťažením
  • Zmeny výkonu možno vykonať jednoduchými úpravami, čím sa zaručí aj jednoduchá prestavba budovy
  • Bezpečnosť systému zaručená voliteľným zabezpečením proti zlyhaniu
  • Presné a reprodukovateľné meranie prietoku (EPIV)

Správcovia zariadení / údržba budov

facility-manager

Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu. Belimo tlakovo nezávislé charakterizované regulačné ventily ponúkajú:

  • Prietok je nastaviteľný a vždy dokonale vyrovnaný
  • Zníženie prevádzkových nákladov čerpadiel a chladičov / bojlerov zvýšením efektívnosti chladiaceho systému
  • Úspory energie vďaka automatickému, trvalému hydraulickému vyrovnaniu
  • Zvýšené pohodlie v miestnosti zabezpečením správneho
  • množstva vody pre zmeny rozdielového tlaku a pri prevádzke s čiastočným zaťažením
  • Presné a reprodukovateľné meranie prietoku (EPIV)
  • Žiadny nežiaduci výstupný výkon vďaka ventilom utesneným proti vzduchovým bublinkám
Softvér / Doplnky

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Využite plný potenciál vašich zariadení od spoločnosti Belimo
Belimo Assistant 2 umožňuje drôtovú a bezdrôtovú inštaláciu, prevádzku na mieste a riešenie problémov pohonov klapiek, regulačných ventilov, snímačov a meračov Belimo pomocou smartfónov, tabletov a počítačov.

Hlavné charakteristiky:
- kontrola a úprava nastavovacích parametrov zariadení
- zobrazovanie identifikačných údajov: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, zbernicová adresa
- adresovanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „nastavenie“: navádzané nastavenie parametrov vášho zariadenia
- „kopírovanie/prilepenie konfigurácie“: replikácia nastavení pre zariadenia rovnakého typu
- „trend v reálnom čase“: vykonávanie lokálneho ručného ovládania a usmerňovania podľa reálnych okolností vďaka funkcii jednoduchého zdieľania
- „zdravie“: monitorovanie kľúčových prevádzkových ukazovateľov výkonnosti zariadení. napr. napájanie, stav zbernice, stav snímača atď.
- „správy“: získavanie digitálnych správ vášho zariadenia vďaka funkcii jednoduchého zdieľania. napr. osvedčenie o kalibrácii, správa o uvedení do prevádzky
- „export konfigurácie“: vytváranie protokolového súboru pomocou funkcie jednoduchého zdieľania
- nastavenie jazyka aplikácie (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- nezávislosť od platformy - pre Android, Apple iOS a Windows.

Príslušenstvo:
- ZTH EU (USB/menič MP)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/menič NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0) (msi - 84,42 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,89 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Často kladené otázky
  • Videá „Ako na to“
  • Ďalšie informácie o Belimo Assistant 2

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Belimo RetroFIT+ App vám ponúka rýchly a jednoduchý spôsob nájdenia dokonalej náhrady vašich zastaraných alebo chybných pohonov, ventilov a snímačov od spoločnosti Belimo, ako aj množstva iných zdrojov vybavenia.

Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, resp. o modernizáciu alebo výmenu vášho systému – naša aplikácia vás rýchlo zavedie k ideálnemu produktu od spoločnosti Belimo, ktorý najlepšie spĺňa vaše požiadavky a zároveň vám ponúka maximálnu kvalitu a výkon.

Aplikácia RetroFIT+ zjednodušuje vytváranie a plánovanie projektov zahŕňajúcich modernizačné produkty od spoločnosti Belimo.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (verzia pre počítače)
  • Videá: ako používať aplikáciu Belimo RetroFIT+ App

    Ako nájsť náhradu pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ App.
     

    Používanie skenovacej funkcie

    Odoslanie žiadosti oddeleniu podpory

    Vyhľadávanie názvu produktu

    Vyhľadávanie parametrov

    Vyhľadávanie meraní

Servisný nástroj ZTH EU

New ZTH

Servisný nástroj ZTH EU zjednodušuje diagnostiku, prevádzkovú kontrolu a nastavenie výkonových zariadení HVAC. Pri priamom pripojení k parametrizovateľnému alebo komunikatívnemu pohonu od spoločnosti Belimo možno aktuálne hodnoty odčítať na mieste a okamžite ich resetovať.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

Pri použití ZTH EU ako rozhrania pre počítačový nástroj PC-Tool (MFT-P) sa pri inštalácii softvéru počítačového nástroja PC-Tool nainštaluje príslušný USB ovládač. Ovládač je možné stiahnuť aj tu a nainštalovať samostatne.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

BIM doplnok pre Autodesk Revit

autodesk

3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom doplnku BIM

Tento doplnok vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou pretiahnutia a pustenia. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a dôvernej forme vo formáte Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Doplnok BIM je možné úspešne nainštalovať iba vtedy, ak je v počítači dostupný softvér Autodesk Revit.

  • Navštívte stránku Autodesk
Úspešné príbehy
belimo_energy-valve_sensors-motta-lenzerheide_ch_picture_rgb

Lenzerheide, ŠvajčiarskoMotta Hütte

  • Zistite viac
belimo_energy-valve_scharmoin-lenzerheide_ch_picture_rgb

Lenzerheide, ŠvajčiarskoReštaurácia Scharmoin Mountain Restaurant

  • Zistite viac
PIC_RP_EPIV_Galliker_Dagmarsellen_CH_Neu

Dagmersellen, ŠvajčiarskoGalliker Transport AG

  • Zistite viac
PIC_RF_Energy-Valve-EPIV-PICCV_Hotel-Marriot_UAE

Dubai, Spojené arabské emirátyMarriott Hotel „Al Jaddaf”

  • Zistite viac
PIC_RF_div-Zonenventile_LDR-Medical_FR

Troyes (Francúzsko)LDR Médical

  • Zistite viac
PIC_RF_EPIV_Happyland-Klosterneuburg_AT

Klosterneuburg, RakúskoVoľnočasové zariadenie „Happyland”

  • Zistite viac
PIC_RF_EPIV_Tullner-Sport-und-Familienbad_AT

Tulln, RakúskoŠportový a rodinný bazén DonauSplash

  • Zistite viac
PIC_RF_EV-6-Way_Cardio-Hospital_MK

Skopje, MacedónskoKlinika Zan Mitrev

  • Learn More
PIC_RF_QCV_GENO-Haus-Stuttgart_DE

Stuttgart, NemeckoGENO-Haus

  • Zistite viac
Ocenenia

Ocenenia a uznania

MKT-IMG_awards

Ventil Belimo Energy Valve™ získal mnoho ocenení za technologické inovácie vďaka svojmu riešeniu syndrómu nízkej hodnoty delta T a vďaka vytvoreniu transparentnosti pri vizualizácii výkonu produktu a systému na úrovni prevádzkového zariadenia v rámci prevádzky systému. Ventil Belimo Energy Valve™ je na trhu jedinečný.

  • Ocenenia a uznania

Vitajte v Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)