Revolučné
regulačné škrtiace ventily
Škrtiace ventily
Najinteligentnejší škrtiaci ventil na trhu
Naše škrtiace ventily s pohonmi boli špeciálne vyvinuté pre aplikácie kúrenia, ventilácie a klimatizácie a spĺňajú všetky požiadavky. Ponúkajú širokú škálu možností pre rôzne aplikácie vrátane 2-cestnej regulácie a uzatváracích aplikácií s menovitými rozmermi od DN 25 do DN 700, ako aj 3-cestnej kombinácie pre regulačné a prepínacie aplikácie s menovitými rozmermi od DN 100 do DN 300.
Rad výrobkov
Revolučné nové regulačné škrtiace ventily od DN 100 do DN 150
Rozlúčte sa s vysokou spotrebou energie, neefektívnosťou, nepohodlím a veľmi vysokými nákladmi spôsobenými zastaranými ventilmi. Elimináciou týchto problémov spolu so zjednodušením pri hľadaní vhodných riešení na modernizáciu sme do tohto odvetvia priniesli revolúciu. Vďaka našim novým regulačným škrtiacim ventilom v rozsahu od DN 100 do DN 150 sme všetky tieto problémy vyriešili za vás.Pridajte sa k nám na ceste k trvalo udržateľným a cenovo výhodným riešeniam pre kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu.
Zistite viac o našich nových regulačných škrtiacich ventiloch na podujatí konajúcom sa pri príležitosti ich uvedenia na trh:
Hlavné výhody regulačných škrtiacich ventilov od spoločnosti Belimo
Regulačné škrtiace ventily Belimo sú inteligentné, energeticky efektívne a spoľahlivé riešenie pre aplikácie s vysokým prietokom v oblasti kúrenia, ventilácie a klimatizácie. Sú dokonale vhodné pre aplikácie zahŕňajúce kúrenie, chladiče a chladiace veže, prepínacie systémy a regulačné aplikácie pre veľké ventilačné systémy a premosťovacie aplikácie.Výhody nového produktu sú:
- Inteligentný pohon JR a PR, ktorý umožňuje bezproblémovú a efektívnu prevádzku a zároveň zabezpečuje fungovanie regulačných škrtiacich ventilov s vysokou presnosťou
- Tesné uzatvorenie vedie k úsporám energie v aplikáciách kúrenia, ventilácie a klimatizácie, ako aj k úspore peňazí
- Jednoduchá inštalácia, uvedenie do prevádzky a údržba s aplikáciou Assistant
- Prístup k možnostiam diagnostiky cez aplikáciu
- Parametre aplikácie, akými sú napríklad charakteristiky ekvipercentnej alebo lineárnej regulácie, ako aj ďalšie bežne používané protokoly zbernice BACnet MS/TP, Modbus RTU a protokol Belimo MP-Bus je možné jednoducho prispôsobiť
- Pre vytvorenie optimalizovaného systému je možné pripojiť snímače teploty
- Produkt vyniká svojou kvalitou, flexibilitou, spoľahlivosťou a odolnosťou
Efektívnosť a neoblomná spoľahlivosť sú v kritických aplikáciách a aplikáciách s vysokým prietokom absolútnou prioritou
-
Application brochure – Chillers and cooling towers
(pdf -
5,26 MB)
-
Application brochure – Heat Generation
(pdf -
6,14 MB)
Len to najlepšie je dostatočne dobré
- S naším novým pohonom JR pre rozsah od DN 100 po DN 150 predstavujeme aj úplne nový a jedinečný, vysokovýkonný mikročip M600 pre pohony kúrenia, ventilácie a klimatizácie. Tento mikročip umožňuje nové funkcie a škrtiace ventily Belimo sa vďaka nemu dostávajú na ďalšiu úroveň.
- Naše odhodlanie neustále sa zlepšovať je neochvejné, a preto stále vylepšujeme naše produkty na základe najnovších výskumov, odborných znalostí skúsených inžinierov a spätnej väzby od zákazníkov. Inovácie sú základným prvkom našej záruky kvality. Poháňajú nás k tvorbe produktov, ktoré nielenže spĺňajú, ale dokonca prevyšujú očakávania našich zákazníkov. Rovnako tomu bolo aj vtedy, keď sme vyvinuli rad regulačných škrtiacich ventilov od DN 100 do DN 150.
- Nové regulačné škrtiace ventily sú skonštruované z vysokokvalitných materiálov, ktoré zabezpečujú odolnosť a spoľahlivosť. Produkty sme v rámci viac ako 1 milióna testovacích cyklov dôkladne preverili tak v reálnych podmienkach, ako aj v našich laboratóriách. Pritom boli okrem iného úspešne otestované ich robustnosť, spoľahlivosť a odolnosť proti vode. Externé spoločnosti navyše vykonali všetky relevantné certifikačné testy. Na naše produkty sa vzťahuje 5-ročná záruka.
Stručný prehľad nášho nového radu regulačných škrtiacich ventilov
- Uvedením nových regulačných škrtiacich ventilov na trh bol náš úspešný rad produktov s pohonom PR doplnený o nového člena, ktorým je pohon JR. Vďaka tomuto novému prírastku môžeme pokryť širokú škálu pokročilých aplikácií v rozsahu DN 100 až DN 300. Ďalšie prídu už čoskoro!
- Nezabudnite si tiež pozrieť náš kompletný sortiment súčasných škrtiacich ventilov od malej veľkosti DN 25 až po obrovskú veľkosť DN 700.
Hydronické systémy kúrenia, ventilácie a klimatizácie – zlatá baňa v oblasti projektov zameraných na renováciu budov
Inteligentná regulácia vykurovania, chladenia a vetrania má veľký vplyv na energetickú efektivitu budov. Kľúčovým aspektom je pritom okruh vykurovania a chladenej vody, čiže hydronika budovy.
Generovanie
- Žiadne energetické straty pri nulovom zaťažení prispievajú k zníženiu prevádzkových nákladov.
- Istota pri projektovaní ako prvý krok smerom k vyššej energetickej efektivite.
Distribúcia
- Výkyvy tlaku v distribúcii vedú k nižšiemu výstupnému výkonu.
- Zviditeľnenie toku energie.
Zóna
- Regulácii zóny v závislosti od potreby.
Zistite, ako vám v tejto oblasti môžeme pomôcť:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
8 dôvodov, prečo používať škrtiace ventily Belimo
1. Flexibilné možnosti využitia
2. Absolútna integrita tesnenia
3. Energeticky úsporná konštrukcia
4. Znížená hmotnosť a nízka montážna výška
5. Transparentná komunikácia
6. Bezproblémová integrácia snímačov
7. Vysoká prevádzková bezpečnosť
8. Pripravené pre spoľahlivé regulačné úlohy
Produkty špecifické pre zákazníkov
Individuálne vyrobené produkty. Menej námahy, viac zisku.
Výzvam vyskytujúcim sa v rámci projektovania a na staveniskách možno v dnešnej dobe len ťažko čeliť pomocou štandardných produktov. Práve preto čoraz viac narastá význam riešení špecifických pre zákazníkov. Skonštruujeme pohon, ktorý potrebujete – spolu s dĺžkou kábla, pripojovacou zástrčkou a parametrizáciou podľa vašej špecifikácie. Na požiadanie namontujeme pohon na ventil a vytvoríme vopred zmontovanú konštrukčnú skupinu pozostávajúcu z potrubných dielov, snímačov, prípojok a mnohých ďalších komponentov.
- Rôzne typy a dĺžky káblov s pripojovacou zástrčkou alebo bez nej.
- Označenie výrobku s informáciami o vašom zákazníkovi (napr. kde má byť pohon v budove nainštalovaný).
- Kompletne prefabrikovaná a otestovaná zostava (napr. neporušenosť tesnenia) s komponentmi podľa vášho výberu.
- Na požiadanie s flexibilným potrubím, so špeciálnymi nátermi alebo izoláciou.
- O parametrizáciu sa postaráme za vás (napr. nastaviteľný čas chodu, spínací diferenciál a parametre zbernice). Pre výkonové zariadenia určené na kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu pre vás pripravíme kompletné uvedenie do prevádzky podľa vašich špecifikácií.
Pre vašu aplikáciu ponúkame „kompletný bezstarostný balík“.
Belimo Assistant 2
Pomocou aplikácie Belimo Assistant 2 je možné parametrizovať 2-cestné alebo 3-cestné regulačné škrtiace ventily, ako aj 3-cestné prepínacie škrtiace ventily cez krátkodosahové, vysokofrekvenčné, bezdotykové spojenie (Near Field Communication – NFC). NFC funguje bez napájania a umožňuje jednoduché uvedenie do prevádzky, parametrizáciu a údržbu priamo zo smartfónu.
-
Ako na to: Uvedenie 2-cestného uzatváracieho škrtiaceho ventilu do prevádzky
-
Ako na to: Uvedenie 2-cestného regulačného ekvipercentného škrtiaceho ventilu do prevádzky
-
Ako na to: Uvedenie 2-cestného regulačného lineárneho škrtiaceho ventilu do prevádzky
-
Ako na to: Uvedenie 3-cestného regulačného škrtiaceho ventilu do prevádzky
-
Ako na to: Uvedenie 3-cestného prepínacieho škrtiaceho ventilu do prevádzky
-
Google Play
-
App Store
Riešenie Belimo RetroFIT+ pre škrtiace ventily od iných výrobcov
Spoločnosť Belimo vyrába univerzálne pohony pre existujúce motorizované inštalácie. Pomocou jednoduchých adaptérov možno tieto pohony namontovať na nainštalované škrtiace ventily od rôznych výrobcov.
Pohony od spoločnosti Belimo
Či už ide o štandardné pohony pre uzatváracie alebo 3-bodové aplikácie, pohony BACnet pre modulačné a zbernicové aplikácie alebo pohony zabezpečené proti zlyhaniu – pohony od firmy Belimo sú navrhnuté na univerzálne použitie v rámci modernizačných riešení.
Spojenie RetroFIT+
Adaptér na spojenie so škrtiacimi ventilmi od iných výrobcov a pohonmi JR alebo RR od firmy Belimo: ZPR05...ZPR15.
-
Ako nájsť náhradu pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ App.
- Výhody pre zákazníkov
- Softvér / Doplnky
- Úspešné príbehy
Pridaná hodnota pre vás ako zákazníka spoločnosti Belimo.
Inovatívne škrtiace ventily od spoločnosti Belimo pre aplikácie regulácie, uzatvárania a prepínania uľahčujú a spríjemňujú život našim zákazníkom tak ako nikdy predtým.
Generálni dodávatelia / Investori
- Rýchla amortizácia vďaka nízkym investičným nákladom
- Znížená spotreba energie
- Spoľahlivý regulačný a uzatvárací ventil s 5-ročnou zárukou
Konzultační inžinieri
- Flexibilné možnosti využitia ako regulačný, uzatvárací a prepínací škrtiaci ventil
- Presné dimenzovanie vďaka variabilným hodnotám Kvs regulačných škrtiacich ventilov od spoločnosti Belimo
- Voliteľná ekvipercentná alebo lineárna charakteristická krivka, s možnosťou parametrizácie pomocou aplikácie Belimo Assistant App
- Voľný výber regulácie (BACnet, Modbus, MP-Bus alebo analógový signál), nastaviteľná doba chodu, možnosť zabezpečenia proti zlyhaniu a univerzálny zdroj napájania od 24 do 240 V
- Flexibilita plánovania vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii
- Znížená spotreba energie
Integrátori systému
- Diagnostika a prístup k aplikačným dátam pomocou BACnet alebo Modbus
- Bezproblémovo integrované meranie teploty pomocou dvoch integrovaných meracích vstupov pre aktívne alebo pasívne snímače teploty
- Voľný výber regulácie (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus alebo analógový signál), nastaviteľná doba chodu, možnosť zabezpečenia proti zlyhaniu a univerzálny zdroj napájania od 24 do 240 V
- Rýchlo prístupné svorky s jednoduchým spúšťaním pre elektrické pripojenie
- Jednoduché a časovo úsporné uvedenie do prevádzky, konfigurácia a diagnostika pomocou aplikácie Belimo Assistant App cez NFC, a to aj v prípade odpojenia od zdroja energie
- Intuitívne uvádzanie do prevádzky pomocou aplikácie Belimo Assistant App
Špecializovaní veľkoobchodníci
- K dispozícii ako regulačný, uzatvárací alebo prepínací ventil
- Flexibilný spôsob použitia vďaka voľnému výberu regulácie (BACnet, Modbus, MP-Bus alebo analógový signál), nastaviteľná doba chodu, možnosť zabezpečenia proti zlyhaniu a univerzálny zdroj napájania od 24 do 240 V
- Spoľahlivý regulačný a uzatvárací ventil s 5-ročnou zárukou
Inštalatéri/technici závodu
- Príjemná manipulácia vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii
- Rýchla montáž vďaka dômyselnej kombinácii ventilu a pohonu zahŕňajúcej len zopár skrutiek a praktickej rukoväti na pohone
- Jednoduché určenie polohy vďaka okamžite viditeľnej indikácii polohy
Vlastníci budov
- Znížená spotreba energie
- 0 % únik s uzatváracím tlakom až 14 bar (miera netesnosti A, tesné)
- Spoľahlivá prevádzka počas celej životnosti ventilu
- Možnosť jednoduchého prispôsobenia sa zmenám napájania alebo rozšíreniam zariadenia
Operátori, technici budov
- Jednoduché určenie polohy vďaka okamžite viditeľnej indikácii polohy
- Jednoduchá diagnostika a prispôsobenie parametrov pomocou aplikácie Belimo Assistant App
- Bezproblémovo integrované meranie teploty pomocou dvoch integrovaných meracích vstupov pre aktívne alebo pasívne snímače teploty
- Spoľahlivý regulačný a uzatvárací ventil s 5-ročnou zárukou
- Bezúdržbový
Belimo Assistant 2
Využite plný potenciál vašich zariadení od spoločnosti Belimo
Belimo Assistant 2 umožňuje drôtovú a bezdrôtovú inštaláciu, prevádzku na mieste a riešenie problémov pohonov klapiek, regulačných ventilov, snímačov a meračov Belimo pomocou smartfónov, tabletov a počítačov.
Hlavné charakteristiky:
- kontrola a úprava nastavovacích parametrov zariadení
- zobrazovanie identifikačných údajov: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, zbernicová adresa
- adresovanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „nastavenie“: navádzané nastavenie parametrov vášho zariadenia
- „kopírovanie/prilepenie konfigurácie“: replikácia nastavení pre zariadenia rovnakého typu
- „trend v reálnom čase“: vykonávanie lokálneho ručného ovládania a usmerňovania podľa reálnych okolností vďaka funkcii jednoduchého zdieľania
- „zdravie“: monitorovanie kľúčových prevádzkových ukazovateľov výkonnosti zariadení. napr. napájanie, stav zbernice, stav snímača atď.
- „správy“: získavanie digitálnych správ vášho zariadenia vďaka funkcii jednoduchého zdieľania. napr. osvedčenie o kalibrácii, správa o uvedení do prevádzky
- „export konfigurácie“: vytváranie protokolového súboru pomocou funkcie jednoduchého zdieľania
- nastavenie jazyka aplikácie (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- nezávislosť od platformy - pre Android, Apple iOS a Windows.
Príslušenstvo:
- ZTH EU (menič USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (menič Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Často kladené otázky
-
Videá „Ako na to“
-
Ďalšie informácie o Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App vám ponúka rýchly a jednoduchý spôsob nájdenia dokonalej náhrady vašich zastaraných alebo chybných pohonov, ventilov a snímačov od spoločnosti Belimo, ako aj množstva iných zdrojov vybavenia.
Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, resp. o modernizáciu alebo výmenu vášho systému – naša aplikácia vás rýchlo zavedie k ideálnemu produktu od spoločnosti Belimo, ktorý najlepšie spĺňa vaše požiadavky a zároveň vám ponúka maximálnu kvalitu a výkon.
Aplikácia RetroFIT+ zjednodušuje vytváranie a plánovanie projektov zahŕňajúcich modernizačné produkty od spoločnosti Belimo.
-
Ako nájsť náhradu pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ App.
Servisný nástroj ZTH EU
Servisný nástroj ZTH EU zjednodušuje diagnostiku, prevádzkovú kontrolu a nastavenie výkonových zariadení HVAC. Pri priamom pripojení k parametrizovateľnému alebo komunikatívnemu pohonu od spoločnosti Belimo možno aktuálne hodnoty odčítať na mieste a okamžite ich resetovať.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Pri použití ZTH EU ako rozhrania pre počítačový nástroj PC-Tool (MFT-P) sa pri inštalácii softvéru počítačového nástroja PC-Tool nainštaluje príslušný USB ovládač. Ovládač je možné stiahnuť aj tu a nainštalovať samostatne.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
BIM doplnok pre Autodesk Revit
3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom doplnku BIM
Tento doplnok vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou pretiahnutia a pustenia. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a dôvernej forme vo formáte Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Doplnok BIM je možné úspešne nainštalovať iba vtedy, ak je v počítači dostupný softvér Autodesk Revit.
-
Navštívte stránku Autodesk