Revolucionarni
regulacijski leptirasti ventili
Leptirasti ventili
Najinteligentniji leptirasti ventil na tržištu
Naši leptirasti ventili s pogonima posebno su razvijeni za primjene grijanja, ventilacije i klimatizacije i ispunjavaju sve zahtjeve. Nude širok raspon mogućnosti za razne primjene, uključujući primjenu za 2-putnu regulaciju i primjenu za otvaranje/zatvaranje s nazivnim veličinama u rasponu od DN 25 do DN 700 te 3-putne kombinacije za primjene za regulaciju i preklapanje s nazivnim veličinama u rasponu od DN 100 do DN 300.
Asortiman proizvoda
Revolucionarni novi regulacijski leptirasti ventili od DN 100 do DN 150
Recite zbogom visokoj potrošnji energije, neučinkovitosti, nelagodi i vrtoglavim troškovima uzrokovanima zastarjelim ventilima. Revolucionirali smo industriju ostavivši te probleme, zajedno s gnjavažom oko pronalaženja kompatibilnih rješenja za naknadnu ugradnju, u prošlosti. Zahvaljujući našim novim regulacijskim leptirastim ventilima u rasponu od DN 100 do DN 150 svi su ti izazovi riješeni. Pridružite nam se na putu prema održivim i isplativim rješenjima za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju (HVAC).
Saznajte više o našim novim regulacijskim leptirastim ventilima na predstavljanju proizvoda:
Ključne prednosti regulacijskih leptirastih ventila tvrtke Belimo
Regulacijski leptirasti ventili Belimo su pametno, energetski učinkovito i pouzdano rješenje za primjene s visokim protokom u HVAC industriji. Savršeno su prikladni za primjene u grijanju, rashladnim strojevima rashladnim tornjevima, sustavima prebacivanja te za regulaciju velikih ventilacijskih sustava i bypass primjene. Prednosti novog proizvoda uključuju:
- Pametni JR i PR pogon koji omogućuje učinkovit rad bez problema i osigurava da regulacijski leptirasti ventili rade s visokom preciznošću
- Nepropusna izolacija omogućuje uštedu energije u HVAC primjenama kao i uštedu novca
- Jednostavna ugradnja, puštanje u rad, i održavanje pomoću aplikacije pomoćnika
- Pristup dijagnostičkim opcijama putem aplikacije
- Parametri primjene kao što je linearna ili jednakopostotna regulacijska karakteristika kao i drugi uobičajeno korišteni bus protokoli, kao što su BACnet MS/TP, Modbus RTU i Belimo MP-Bus protokol, mogu se lako prilagoditi
- Mogu se priključiti osjetnici temperature kako bi se stvorio optimizirani sustav
- Proizvod se ističe svojom kvalitetom, fleksibilnošću, pouzdanošću, i dugotrajnošću
Učinkovitost i nepokolebljiva pouzdanost najvažniji su u kritičnim primjenama i primjenama s visokim protokom
-
Application brochure – Chillers and cooling towers
(pdf -
5,26 MB)
-
Application brochure – Heat Generation
(pdf -
6,14 MB)
Samo najbolje je dovoljno dobro
- Uz naš novi JR pogon za raspon od DN 100 do 150 predstavljamo i potpuno nov i jedinstven mikročip visokih performansi za HVAC pogone – M600. On omogućuje nove funkcije i podiže leptiraste ventile tvrtke Belimo na višu razinu.
- Ostajemo nepokolebljivo predani stalnom napretku dosljedno poboljšavajući naše proizvode na temelju najnovijih istraživanja, stručnosti iskusnih inženjera i povratnih informacija kupaca. Inovacija je srž našeg jamstva kvalitete, potičući nas na stvaranje proizvoda koji ne samo da ispunjavaju nego i nadmašuju očekivanja naših kupaca. To je također bio slučaj kada smo razvili leptiraste regulacijske ventile u rasponu od DN 100 do DN 150.
- Konstrukcija novih regulacijskih leptirastih ventila izrađena je od najkvalitetnijih materijala kako bi se osigurala dugotrajnost i pouzdanost. Provjerili smo proizvode u stvarnim uvjetima i u našim laboratorijima u više od milijun ispitnih ciklusa. Između ostalog, uspješno je ispitana robusnost, pouzdanost i otpornost na vodu. Osim toga, sva relevantna certifikacijska ispitivanja provele su vanjske tvrtke. Naši proizvodi pokriveni su petogodišnjim jamstvom.
Kratki pregled našeg novog asortimana regulacijskih leptirastih ventila
- S uvođenjem novih regulacijskih leptirastih ventila naš uspješan asortiman proizvoda s PR pogonom sada je dodatno poboljšan novim članom naše obitelji – JR pogonom. Ovaj dodatak omogućuje nam obuhvaćanje širokog raspona naprednih primjena od DN 100 do DN 300. Uskoro više!
- Također, nemojte zaboraviti provjeriti naš cijeli asortiman trenutačnih leptirastih ventila od male veličine od DN 25 pa sve do ogromne veličine od DN 700.
HVAC hidronika – zlatni rudnik u projektima obnove zgrada
Pametno upravljanje opterećenjima povezanima s grijanjem, hlađenjem i ventilacijom ima velik utjecaj na energetsku učinkovitost zgrada. Ključni aspekt je krug grijanja i rashladne vode, tj. hidronika zgrade odnosno prijenos topline vodom.
Generacija
- Bez gubitka energije pri nultom opterećenju smanjuju se troškovi rada.
- Pouzdanost planiranja kao prvi korak prema boljoj energetskoj učinkovitosti.
Distribucija
- Fluktuacije tlaka u distribuciji dovode do manje izlazne snage.
- Čini protok energije vidljivim.
Zona
- Upravljanje zonom prema potrebi.
Saznajte kako vam možemo pomoći u tome:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
8 razloga za uporabu Belimovih leptirastih ventila
1. Fleksibilne mogućnosti korištenja
2. Apsolutna nepropusnost brtve
3. Konstrukcija koja štedi energiju
4. Manja težina i niska visina ugradnje
5. Transparentna komunikacija
6. Besprijekorna integracija osjetnika
7. Velika sigurnost pri radu
8. Prikladno za pouzdane zadatke regulacije
Proizvodi prilagođeni kupcima
Proizvodi izrađeni po narudžbi. Manje napora, veća dobit.
U današnje je vrijeme teško riješiti izazove u projektiranju i na gradilištima uporabom standardnih proizvoda, zbog čega rješenja prilagođena kupcima postaju sve važnija. Izrađujemo pogon kakav vam je potreban, s duljinom kabla, utikačem i parametrizacijom prema vašim specifikacijama. Na zahtjev montiramo pogon na ventil i stvaramo unaprijed montirani sklop od dijelova cijevi, osjetnika, priključaka i još mnogo toga.
- Različiti tipovi i duljine kablova s utikačem ili bez utikača.
- Označivanje proizvoda vašim korisničkim informacijama (npr. ako se pogon ugrađuje u zgradi).
- Potpuno montiran i testiran sklop (npr. integritet brtvila) s komponentama po vašem izboru.
- Na zahtjev s fleksibilnim cjevovodima, posebnim premazima ili izolacijom.
- Mi se brinemo o parametrizaciji umjesto vas (npr. podesivo vrijeme rada, uklopna razlika i parametri sabirnice). Za jedinice za izvedbu HVAC-a pripremamo za vas potpuno puštanje u rad u skladu s vašim specifikacijama.
Nudimo „paket potpune bezbrižnosti” za vašu primjenu.
Belimo Assistant 2
Aplikacija Belimo Assistant 2 omogućuje parametrizaciju 2-putnih i 3-putnih regulacijskih leptirastih ventila te 3-putnih preklopnih leptirastih ventila putem komunikacije bliskog polja (NFC). NFC radi bez napajanja i omogućuje jednostavno puštanje u rad, parametrizaciju i održavanje izravno putem pametnog telefona.
-
Upute: Puštanje u rad 2-putnog leptirastog ventila za otvaranje/zatvaranje
-
Upute: Puštanje u rad 2-putnog regulacijskog leptirastog ventila za izjednačenje
-
Upute: Puštanje u rad 2-putnog regulacijskog linearnog leptirastog ventila
-
Upute: Puštanje u rad 3-putnog regulacijskog leptirastog ventila
-
Upute: Puštanje u rad 3-putnog preklopnog leptirastog ventila
-
Google Play
-
App Store
Belimo RetroFIT+ rješenje za leptiraste ventile drugih proizvođača
Belimo proizvodi univerzalne pogone za motorizaciju postojećih instalacija. S pomoću jednostavnih adaptera ti se pogoni mogu montirati na ugrađene leptiraste ventile raznih proizvođača.
Pogoni tvrtke Belimo
Bilo da se radi o standardnim pogonima za primjene otvaranja/zatvaranja ili tropoložajne primjene, BACnet pogonima za primjenu za stalnu regulaciju i bus primjenu ili pogonima sa sigurnosnom funkcijom – pogoni tvrtke Belimo konstruirani su za univerzalnu uporabu kao rješenja za naknadnu ugradnju.
RetroFIT+ adapter
Adapter za spoj s leptirastim ventilima drugih proizvođača i JR ili PR pogonima tvrtke Belimo: ZPR05...ZPR15.
-
Kako pronaći zamjenu s Belimo RetroFIT+ App.
- Prednosti za kupca
- Softver / dodaci
- Priče o uspjehu
Dodana vrijednost za vas kao kupca tvrtke Belimo.
Inovativni leptirasti ventili tvrtke Belimo za primjene za regulaciju, otvaranje/zatvaranje i preklapanje čine život lakšim i ugodnijim za naše kupce kao nikad dosad.
Generalni izvođači radova / investitori
- Brza amortizacija zahvaljujući niskim troškovima ulaganja
- Smanjena potrošnja energije
- Pouzdana regulacija i ventil za otvaranje/zatvaranje s 5-godišnjim jamstvom
Inženjeri konzultanti
- Fleksibilne mogućnosti uporabe kao što su leptirasti ventili za regulaciju, otvaranje/zatvaranje i preklapanje
- Precizan dizajn zahvaljujući varijabilnim vrijednostima Kvs regulacijskih leptirastih ventila tvrtke Belimo
- Odabir jednakopostotne ili linearne karakteristične krivulje koja se može parametrirati pomoću aplikacije Belimo Assistant App
- Upravljanje po izboru (BACnet, Modbus, MP-Bus ili analogni signal), podesivo vrijeme rada, opcija sigurnosne funkcije i univerzalno napajanje od 24 do 240 V
- Fleksibilnost planiranja zahvaljujući kompaktnoj i laganoj konstrukciji
- Smanjena potrošnja energije
Integrator sustava
- Dijagnostika i pristup podacima aplikacije putem BACnet-a ili Modbus-a
- Besprijekorno integrirano mjerenje temperature pomoću dva integrirana mjerna ulaza za aktivne ili pasivne osjetnike temperature
- Upravljanje po izboru (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus ili analogni signal), podesivo vrijeme rada, opcija sigurnosne funkcije i univerzalno napajanje od 24 do 240 V
- Brz pristup stezaljkama za električni priključak, jednostavnima za aktiviranje
- Jednostavno puštanje u rad, konfiguracija i dijagnostika koji štede vrijeme pomoću aplikacije Belimo Assistant App putem NFC-a, čak i u nepobuđenom stanju
- Intuitivni tijek rada puštanja u pogon pomoću aplikacije Belimo Assistant App
Specijalizirani trgovci na veliko
- Dostupni kao regulacijski leptirasti ventili, leptirasti ventili za otvaranje/zatvaranje ili preklopni leptirasti ventili
- Fleksibilnost primjene zahvaljujući upravljanju po izboru (BACnet, Modbus, MP-Bus ili analogni signal), podesivo vrijeme rada, opcija sigurnosne funkcije i univerzalno napajanje od 24 do 240 V
- Pouzdana regulacija i ventil za otvaranje/zatvaranje s 5-godišnjim jamstvom
Instalateri / pogonski inženjeri
- Ugodno rukovanje zahvaljujući kompaktnoj i laganoj konstrukciji
- Brzo sklapanje pomoću genijalne kombinacije ventila i pogona koja uključuje samo nekoliko vijaka i praktično hvatište na pogonu
- Jednostavno određivanje položaja pomoću lako vidljivog indikatora položaja
Vlasnici zgrada
- Smanjena potrošnja energije
- Potpuna nepropusnost pri zapornom tlaku do 14 bara (stopa propuštanja A, nepropusno)
- Pouzdan rad tijekom cijelog radnog vijeka ventila
- Moguće jednostavne prilagodbe promjenama snage ili proširenjima postrojenja
Operateri, voditelji objekta
- Jednostavno određivanje položaja pomoću lako vidljivog indikatora položaja
- Jednostavna dijagnostika i prilagodba parametara pomoću aplikacije Belimo Assistant App
- Besprijekorno integrirano mjerenje temperature pomoću dva integrirana mjerna ulaza za aktivne ili pasivne osjetnike temperature
- Pouzdana regulacija i ventil za otvaranje/zatvaranje s 5-godišnjim jamstvom
- Bez održavanja
Belimo Assistant 2
Oslobodite puni potencijal svojih Belimo uređaja
Belimo Assistant 2 omogućuje žično i bežično postavljanje, rad na licu mjesta i rješavanje problema Belimo pogona zaklopki, regulacijskih ventila, osjetnika i mjerača s pametnim telefonima, tabletima i osobnim računalima.
Glavne značajke:
- Provjera i promjena parametara za podešavanje uređaja
• Prikaz identifikacijskih podataka: vrsta uređaja, položaj, oznaka, serijski broj, adresa busa
- Adresiranje (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup": vođeno postavljanje parametara za vaš uređaj.
- "Copy/Paste Configuration": ponovite postavke za iste vrste uređaja
- "Live trend": izvršite prebacivanje na lokalno upravljanje i praćenje trendova uživo pomoću funkcije jednostavnog dijeljenja
- "Health": pratite KPI-jeve rada uređaja. Npr. napajanje, stanje busa, stanje osjetnika itd.
- "Reports": dohvatite digitalna izvješća o svom uređaju pomoću funkcije jednostavnog dijeljenja. Npr. potvrda o kalibraciji, izvješće o puštanju u rad
- "Export Configuration": izradite dnevničku datoteku s funkcijom jednostavnog dijeljenja
- Podešavanje jezika u aplikaciji (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Neovisno o platformi za Android, Apple iOS i Windows.
Pribor:
- ZTH EU (USB/MP pretvornik)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC pretvornik)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0)
(msi -
84,42 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Često postavljana pitanja
-
Videozapisi s uputama
-
Saznajte više o aplikaciji Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
Aplikacija Belimo RetroFIT+ App nudi vam brz i jednostavan način da pronađete savršenu zamjenu za vaše zastarjele ili neispravne aktuatore, ventile i senzore iz Belima i brojnih drugih izvora opreme.
Bilo da se radi o primjeni za ventilaciju ili za vodu, modernizaciji ili zamjeni vašeg sustava – naša će vas aplikacija brzo dovesti do idealnog Belimo proizvoda koji najbolje ispunjava vaše zahtjeve, a u isto vrijeme vam nudi maksimalnu kvalitetu i učinak.
Aplikacija RetroFIT+ olakšava izradu i planiranje projekata naknadne ugradnje.
-
Kako pronaći zamjenu s Belimo RetroFIT+ App.
Servisni alat ZTH EU
Servisni alat ZTH EU pojednostavljuje dijagnostiku, radnu provjeru i podešavanje uređaja za poboljšanje performansi HVAC sustava. Ako je povezan izravno s pogonom s mogućnošću parametriranja ili komunikacijskim aktuatorom tvrtke Belimo, trenutačne vrijednosti mogu se očitati na lokaciji i odmah resetirati.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Dok koristite ZTH EU kao sučelje za PC-Tool (MFT-P), bit će instaliran odgovarajući USB upravljački program tijekom instalacije PC-Tool softvera. Upravljački program možete ovdje preuzeti i odvojeno instalirati.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
BIM dodatak za Autodesk Revit
3D podatkovni modeli s tehničkim informacijama iz Autodesk Revita putem BIM dodatka
Ovaj dodatak omogućuje odabir pogona, ventila i osjetnika tvrtke Belimo iz jedne baze podataka i njihovo dodavanje među informacije o podacima modeliranja zgrade zajedno s njihovim tehničkim podacima pomoću "drag & drop" funkcije. Svi BIM korisnici imaju pristup svim podacima u strukturiranom i klasificiranom obliku u Revit MEP formatu.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Uspješna instalacija BIM dodatka moguća je samo ako je na računalu dostupan softver Autodesk Revit.
-
Posjetite Autodesk stranicu