BELIMO_Magnolia-Stage-Teaser_JR-Post-Event_1920x350

Wegweisende
Regelklappen

  1. Home
  2. Ventile

Drosselklappen

Die intelligenteste Drosselklappe auf dem Markt

Unsere Drosselklappen mit Antrieben wurden speziell für Anwendungen im Bereich «Heizung, Lüftung und Klima» (HLK) entwickelt und erfüllen alle Anforderungen. Sie bieten eine Vielzahl an Optionen für verschiedene Anwendungen, darunter 2-Weg-Regel- und Auf/Zu-Anwendungen mit Nennweiten von DN 25 bis DN 700 sowie 3-Weg-Kombinationen für Regel- und Umschaltanwendungen mit Nennweiten von DN 100 bis DN 300.

 

Sortiment

2-way butterfly valve

Absperrklappen

DN 25...700

Kvmax 50...42800  

Mit Laschenaugen und Gewindeaugen 

  • Absperrklappen kaufen
3-way butterfly valve

Umschaltklappen

DN 150...300

Kvmax 1100...4700  

Gewindeaugen

  • Umschaltklappen kaufen
2-way butterfly valve

2-Weg-Regelklappen

DN 25...700

Kvs 24...11760

Mit Laschenaugen und Gewindeaugen 

  • 2-Weg-Regelklappen kaufen
3-way butterfly valve

3-Weg-Regelklappen

DN 150...300

Kvs 400...1700  

Gewindeaugen

  • 3-Weg-Regelklappen kaufen

Wegweisende neue Regelklappen von DN 100 bis DN 150

Verabschieden Sie sich von hohem Energieverbrauch, Ineffizienz, Unbehagen und horrenden Kosten, die durch veraltete Ventile verursacht werden.Wir haben die Branche revolutioniert. Von nun an gehören diese Probleme, genau wie die Schwierigkeiten bei der Suche nach kompatiblen Retrofit-Lösungen, der Vergangenheit an. Dank unserer neuen Regelklappen mit Nennweiten von DN 100 bis DN 150 sind all diese Herausforderungen für Sie gelöst.Begleiten Sie uns auf dem Weg zu nachhaltigen und kostengünstigen HLK-Lösungen.

Erfahren Sie mehr über unsere neuen Regelklappen beim Produktlaunch-Event: 
 

Gesamtes Sortiment motorisierter Drosselklappen von DN 25 bis DN 700 anzeigen

Die wichtigsten Vorteile der Regelklappen von Belimo

Belimo control butterfly valve

Die Regelklappen von Belimo sind eine intelligente, energieeffiziente und zuverlässige Lösung für Anwendungen mit hohen Durchflussmengen in der HLK-Branche. Sie eignen sich perfekt für Heiz-, Kältemaschinen- und Kühlturmanwendungen, Umschaltsysteme sowie Steuerungsanwendungen in grossen Lüftungsanlagen und Bypassanwendungen.Das neue Produkt bringt folgende Vorteile mit sich:

  • Intelligenter JR- und PR-Antrieb, der einen reibungslosen und effizienten Betrieb ermöglicht und sicherstellt, dass die Regelklappen mit hoher Präzision arbeiten
  • Dichtes Absperren führt zu Energie- und Kosteneinsparungen bei HLK-Anwendungen
  • Einfache Installation, Inbetriebnahme und Wartung mit der Assistant App
  • Zugang zu Diagnose-Optionen via App
  • Applikationsparameter wie lineares oder gleichprozentiges Regelverhalten sowie weitere gängige Busprotokolle wie BACnet MS/TP, Modbus RTU und das MP-Bus-Protokoll von Belimo lassen sich ganz einfach anpassen
  • Temperatursensoren für ein optimal funktionierendes System können angeschlossen werden
  • Das Produkt zeichnet sich durch seine Qualität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus
  • Broschüre – Drosselklappen von Belimo (pdf - 3.53 MB)
  • Broschüre – 8 Gründe, Drosselklappen einzusetzen (pdf - 2.51 MB)
  • Video – Kurzanleitung: JR-Antriebe für IP66/67 und NEMA4X verdrahten
  • Video – JR-Antriebe: Vorstellung des M600-Chips
  • Video – Drosselklappen für Regelanwendungen

Effizienz und unerschütterliche Zuverlässigkeit sind bei kritischen Anwendungen mit hoher Durchflussmenge von entscheidender Bedeutung

Application of Belimo motorised butterfly valves
  • Applikationsbroschüre – Kältemaschinen und Kühltürme (pdf - 5.27 MB)
  • Applikationsbroschüre – Wärmeerzeugung (pdf - 6.36 MB)

Nur das Beste ist gut genug

  • Mit unserem neuen JR-Antrieb für Nennweiten von DN 100 bis 150 präsentieren wir auch einen völlig neuen und einzigartigen Hochleistungs-Mikrochip für HLK-Antriebe – den M600. Er bringt neue Funktionen mit und setzt bei den Drosselklappen von Belimo neue Massstäbe.
  • Unser Engagement für eine fortlaufende Verbesserung ist ungebrochen. Deshalb verbessern wir unentwegt unsere Produkte auf der Grundlage neuester Forschungsergebnisse, der Expertise erfahrener Ingenieure und des Kundenfeedbacks. Innovation ist der Kern unseres Qualitätsversprechens. Sie ist die treibende Kraft, mit der wir Produkte schaffen, die die Erwartungen unserer Kunden nicht einfach nur erfüllen, sondern sogar übertreffen.Dies war auch der Fall, als wir die Regelklappen mit einer Nennweite von DN 100 bis DN 150 entwickelt haben.
  • Die neuen Regelklappen sind aus den hochwertigsten Materialien gefertigt, um Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Wir haben die Produkte unter realen Bedingungen und in unserem Labor in über 1 Million Testzyklen auf Herz und Nieren geprüft. Unter anderem wurden sie erfolgreich auf Robustheit, Zuverlässigkeit und Wasserfestigkeit getestet. Zudem wurden alle relevanten Zertifizierungsprüfungen von Fremdunternehmen durchgeführt. Auf unsere Produkte gewähren wir 5 Jahre Garantie.

Unser neues Regelklappen-Sortiment auf einen Blick

  • Mit der Einführung der neuen Regelklappen wird unser erfolgreiches Sortiment mit dem PR-Antrieb nun um unser neues Familienmitglied JR ein weiteres Mal erweitert. Dank diesem Neuzugang decken wir eine breite Palette an fortschrittlichen Anwendungen ab, von DN 100 bis DN 300. Mehr dazu demnächst!
  • Vergessen Sie auch nicht, sich unser komplettes Sortiment an aktuellen Drosselklappen anzuschauen. Dieses reicht von der kleinen Nennweite DN 25 bis zur enormen Nennweite DN 700.
Product range of Belimo control butterfly valves

HLK-Hydraulik – die Goldgrube bei Energiesanierungen

HLK-Hydrauliksystem

Die intelligente Steuerung von Heiz-, Kühl- und Lüftungslasten trägt wesentlich zur Energieeffizienz von Gebäuden bei. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei der Warm- und Kaltwasserkreislauf, also die Hydraulik eines Gebäudes.

Erzeugung
- Kein Energieverlust bei Nulllast spart Betriebskosten.
- Planungssicherheit als erster Schritt zur besseren Energieeffizienz.

Auftragsabwicklung
- Druckschwankungen in der Verteilung führen zu geringerer Leistungsabgabe.
- Den Energiefluss sichtbar machen.

Zone
- Bedarfsgesteuerte Zonenregelung.

Erfahren Sie, wie wir Sie hierbei unterstützen können:

  • Broschüre – Energieeffizienz und Komfort in Gebäuden (pdf - 4.46 MB)

8 Gründe für den Einsatz von Drosselklappen von Belimo

Installed Belimo butterfly valves

1. Flexible Einsatzmöglichkeiten

2. Absolute Dichtheit

3. Energiesparendes Design

4. Reduziertes Gewicht und geringe Einbauhöhe

5. Transparente Kommunikation

6. Nahtlose Integration von Sensoren

7. Hohe Betriebssicherheit

8. Fit für zuverlässige Regelaufgaben

  • Broschüre – 8 Gründe, Drosselklappen einzusetzen (pdf - 2.51 MB)
  • Video – Drosselklappen für
    Regelanwendungen

  • Video – Grund 1
  • Video – Gründe 2, 3, 4
  • Video – Gründe 5, 6
  • Video – Grund 7
  • Video – Grund 8

Kundenspezifische Produkte

Customising a Belimo product

Massgeschneiderte Produkte. Weniger Aufwand, mehr Gewinn.

Mit Standardprodukten können die heutigen Herausforderungen in der Planung und auf der Baustelle nur schwer gelöst werden. Kundenspezifische Lösungen werden daher immer wichtiger. Wir bauen für Sie den passenden Antrieb mit der richtigen Kabellänge, dem passenden Stecker und der gewünschten Parametrierung. Auf Wunsch montieren wir den Antrieb an ein Ventil und bauen aus Rohrteilen, Sensoren, Anschlüssen und vielem mehr eine vorgefertigte Baugruppe. 

  • Unterschiedliche Kabeltypen und -längen mit oder ohne Stecker. 
  • Produktbeschriftung mit Ihren Kundeninformationen (z.B. wo der Antrieb im Gebäude eingebaut werden soll). 
  • Komplett vorgefertigte und geprüfte Baugruppe (z.B. Dichtheit) mit von Ihnen gewünschten Komponenten.
  • Auf Wunsch mit flexiblen Leitungen, Sonderbeschichtungen oder Isolierung.
  • Wir übernehmen die Parametrierung für Sie (z.B. einstellbare Laufzeit, Hysterese und Bus-Parameter). Bei HLK-Stellgeräten bereiten wir für Sie die komplette Inbetriebnahme gemäss Ihren Vorgaben vor.

Wir bieten Ihnen das «Rundum-sorglos-Paket» für Ihre Anwendung.

  • Mehr über massgeschneiderte HLK-Produkte lesen

Belimo Assistant 2

Using the Belimo Assistant App for the Belimo butterfly valve

Mit der Belimo Assistant 2 können 2-Weg- oder 3-Weg-Regelklappen und 3-Weg-Umschaltklappen via NFC (Near Field Communication) parametriert werden. NFC arbeitet stromlos und ermöglicht die einfache Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung direkt von einem Smartphone aus.

  • Kurzanleitung: Inbetriebnahme von 2-Weg-Absperrklappen
  • Kurzanleitung: Inbetriebnahme von gleichprozentigen 2-Weg-Regelklappen
  • Kurzanleitung: Inbetriebnahme von linearen 2-Weg-Regelklappen
  • Kurzanleitung: Inbetriebnahme von 3-Weg-Regelklappen
  • Kurzanleitung: Inbetriebnahme von 3-Weg-Umschaltklappen
  • Google Play
  • App Store

Belimo RetroFIT+ Lösung für Fremd-Drosselklappen

Belimo actuators on third-party butterfly valves

Belimo produziert universelle Antriebe zur Motorisierung bestehender Installationen. Mit einfachen Adaptern lassen sich die Antriebe auf installierten Drosselklappen unterschiedlicher Hersteller montieren.

Antriebe von Belimo
Ob als Standardantrieb für Auf/Zu- oder 3-Punkt-Anwendungen, BACnet-Antrieb für stetige und Busanwendungen oder aber als Antriebe mit Notstellfunktion – die Antriebe von Belimo sind universell als Retrofit-Lösung einsetzbar.

RetroFIT+ Linkage
Adapter zur Verbindung von Fremddrosselklappen und JR- oder PR-Antrieben von Belimo: ZPR05...ZPR15.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Produktersatz-Tool
  • Videos: Wie die Belimo RetroFIT+ App funktioniert

    Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden.
     

    OCR-Funktion verwenden

    Supportanfrage stellen

    Nach Produktnamen suchen

    Nach Parametern suchen

    Nach Abmessungen suchen

  • Kundenvorteile
  • Software/Plug-Ins
  • Erfolgsgeschichten
Kundenvorteile

Der Mehrwert für Sie als Belimo-Kunde.

Die innovativen Drosselklappen von Belimo für Regel-, Auf/Zu- und Umschaltanwendungen machen das Leben unserer Kunden so einfach und angenehm wie nie zuvor.

 

Generalunternehmer/Investoren

investor
  • Schnelle Amortisation durch geringere Investitionskosten
  • Reduzierter Energieverbrauch​
  • Zuverlässiges Regel- und Absperrorgan mit 5 Jahren Garantie

Planer

consulting-engineer
  • Flexible Einsatzmöglichkeiten als Regel-, Auf/Zu- oder Umschaltklappe
  • Präzise Auslegung durch veränderbare Kvs-Werte der Regelklappen von Belimo
  • Wählbare gleichprozentige oder lineare Kennlinie, parametrierbar mit der Belimo Assistant App
  • Freie Wahl der Ansteuerung (BACnet, Modbus, MP-Bus oder analoges Signal), einstellbare Laufzeit, optionale Notstellfunktion und universale Spannungsversorgung von 24 bis 240 V
  • Planungsflexibilität durch kompakte und leichte Bauart
  • Reduzierter Energieverbrauch​

Systemintegratoren

system-integrator
  • Diagnose und Applikationsdatenzugriff mit BACnet oder Modbus
  • Nahtlos integrierte Temperaturmessung durch zwei integrierte Messeingänge für aktive oder passive Temperatursensoren
  • Freie Wahl der Ansteuerung (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus oder analoges Signal), einstellbare Laufzeit, optionale Notstellfunktion und universale Spannungsversorgung von 24 bis 240 V
  • Schnell zugängliche, einfach zu betätigende Klemmen für den elektrischen Anschluss
  • Einfache, zeitsparende Inbetriebnahme, Konfiguration und Diagnose mit der Belimo Assistant App über NFC auch im stromlosen Zustand
  • Intuitiver Inbetriebnahme-Workflow mit der Belimo Assistant App

Fachgrosshändler

wholesaler
  • Als Regel-, Auf/Zu- oder Umschaltklappe erhältlich
  • Anwendungsflexibilität durch freie Wahl der Ansteuerung (BACnet, Modbus, MP-Bus oder analoges Signal), einstellbare Laufzeit, optionale Notstellfunktion und universale Spannungsversorgung von 24 bis 240 V
  • Zuverlässiges Regel- und Absperrorgan mit 5 Jahren Garantie

Installateur/Anlagenbauer

installer
  • Angenehme Handhabung dank kompakter und leichter Bauart
  • Schnelle Montage durch ausgeklügelte Ventil-Antriebskombination mit nur wenigen Schrauben und praktischem Handgriff am Antrieb
  • Einfache Positionsbestimmung durch die gut sichtbare Positionsanzeige

Gebäudeinhaber

building-owner
  • Reduzierter Energieverbrauch​
  • 0% Leckage bei bis zu 14 bar Schliessdruck (Leckrate A, dicht)
  • Zuverlässiger Betrieb über die gesamte Lebensdauer des Ventils
  • Einfache Anpassung bei Leistungsänderungen oder Anlagenerweiterungen möglich

Betreiber, Facilitymanager

facility-manager
  • Einfache Positionsbestimmung durch die gut sichtbare Positionsanzeige
  • Einfache Diagnose und Paremeteranpassung mit der Belimo Assistant App
  • Nahtlos integrierte Temperaturmessung durch zwei integrierte Messeingänge für aktive oder passive Temperatursensoren
  • Zuverlässiges Regel- und Absperrorgan mit 5 Jahren Garantie
  • wartungsfrei
Software/Plug-Ins

Belimo Assistant 2

Using the Belimo Assistant App for the Belimo butterfly valve

Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.

Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät.
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.

Zubehör:
- ZTH EU (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.5) (msi - 70.53 MB)
  • Kurzanleitung – Belimo Assistant 2 (pdf - 1.89 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1.61 MB)
  • Häufig gestellte Fragen
  • Video-Kurzanleitungen
  • Mehr über Belimo Assistant 2 erfahren

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.

Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.

Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte mit Belimo zu erstellen und zu planen.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop-Version)
  • Videos: Wie die Belimo RetroFIT+ App funktioniert

    Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden.
     

    OCR-Funktion verwenden

    Supportanfrage stellen

    Nach Produktnamen suchen

    Nach Parametern suchen

    Nach Abmessungen suchen

Service-Tool ZTH EU

New ZTH

Mit dem Service-Tool ZTH EU werden Diagnose, Funktionsprüfung und Einstellung von HLK-Stellgeräten wesentlich einfacher. Direkt an einen parametrierbaren oder kommunikativen Antrieb von Belimo angeschlossen, können die aktuellen Werte vor Ort abgelesen und sofort neu eingestellt werden.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2.44 MB)
  • Bedienungsanleitung - ZTH EU - Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

Bei Verwendung des ZTH EU als Schnittstelle für das PC-Tool (MFT-P) wird bei der Installation der PC-Tool-Software der entsprechende USB-Treiber mitinstalliert. Der Treiber kann auch separat heruntergeladen und installiert werden.

  • ZTH EU - USB-MP-Treiber (zip - 2.17 MB)

BIM-Plug-in für Autodesk Revit

autodesk

3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in

Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag-and-drop ins Building-Information-Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404.75 MB)
  • Flyer - Effizient planen mit BIM (pdf - 1.87 MB)

  • Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.

  • Autodesk-Seite besuchen
Erfolgsgeschichten
swissco

Sisseln, SchweizSwissCo Services AG

  • Erfahren Sie mehr
kuhn_champignon

Full-Reuenthal, SchweizKuhn Champignon AG

  • Erfahren Sie mehr
PIC_RP_SuperCap_PRK_BFV_Mueller_Memmeingen_DE

Ungerhausen, DeutschlandMüller Produktions GmbH

  • Erfahren Sie mehr

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)