Komplettangebot an innovativen HLK-Feldgeräten
Belimo hat sich durch handwerkliches Können, Erfindergeist und unermüdlichen Einsatz an der Spitze des Marktes etabliert. Unser Anliegen ist schnell erklärt: Klappenantriebe, Regelventile und Sensoren herzustellen, die allen Herausforderungen rund um Komfort und Energieverbrauch gewachsen sind, fehlerfrei funktionieren und sich Ihr Vertrauen durch lange Lebensdauer und hohe Produktivität verdienen.
RetroFIT+
Wir kennen uns aus mit Gebäuden und stellen Lösungen bereit, um Energie einzusparen, einen höheren Wirkungsgrad der Anlage zu erzielen und ein optimiertes Komfortniveau zu erreichen.
Aktuelle News
Kundenspezifische Produkte
Massgefertigte Produkte. Weniger Aufwand, mehr Gewinn.
Mehr erfahren
-
50. Generalversammlung der BELIMO Holding AG genehmigt alle Anträge – 25. März 2025
-
Gesteigerte Dynamik – 24. Februar 2025
-
Zweistelliges organisches Wachstum bestätigt Belimo's langfristige Strategie – 20. Januar 2025
-
Vorausschauende Nachfolgeplanung: James Furlong tritt als Leiter des Konzernbereichs Amerika und als Mitglied der Konzernleitung der Belimo-Gruppe zurück – 10. Dezember 2024
-
Belimo strebt mit wissenschaftlich fundierten Zielen Netto-Null-Emissionen bis 2050 an – 23. Oktober 2024
-
Belimo setzt ihr Wachstum weiter fort und feiert den Baustart des neuen Logistik- und Produktionsgebäudes - 1. Oktober 2024
-
Weitere Meldungen
Belimo – führend im Brandschutz seit 1978
Lebensrettende Technologie
Brände stellen die grösste potenzielle Bedrohung für Personen und Sachwerte in Gebäuden dar. Ein effizienter Brandschutz rettet im Ernstfall Menschenleben, hilft Sachschäden zu minimieren und sichert den Fortbestand von Firmen.
Die Brandschutzprodukte von Belimo sind in folgenden Anwendungen im Gebäude zu finden:
- Motorisierte Brandschutzklappen zur Bildung von Brandabschnitten - sie bieten den besten Schutz gegen die Verbreitung von Feuer und Rauch über die Luftkanäle
- Motorisierte Entrauchungsklappen – sie halten im Brandfall Flucht- und Rettungswege raucharm
- Antriebe und Sensoren für Rauchschutz-Druckanlagen – sie dienen im Brandfall zur Rauchfreihaltung von z.B. Treppenräumen in Hochhäusern
Success Story Loxone Campus, Österreich
Im Zentrum der intelligenten Gebäudeautomation – Ein Vorzeigeprojekt zum Lernen und Erleben
Die Mission des 2009 in Kollerschlag (Österreich) gegründeten Unternehmens ist es, durch Automation energieeffizientere, komfortablere und sicherere Gebäude zu schaffen. Um die Gebäudeautomation von morgen erlebbar zu machen, wurde 2023 der Loxone Campus im Gründungsort errichtet. Auf 15 Hektar bietet der Gebäudekomplex ein Hotel mit Wellnesscenter, ein Auditorium, ein Restaurant, mehrere Büroräumlichkeiten sowie Lagerflächen.
Innovative Lösungen für mehr Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit in Gebäuden
Seit über 40 Jahren konzentriert sich Belimo erfolgreich auf die Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenmärkte und bietet hochwertige Lösungen, die die Energieeffizienz erhöhen, die Installationskosten senken und die kürzesten Lieferfristen in der Branche bieten. Unsere innovativen Produkte helfen, Ziele besser, schneller und sparsamer zu erreichen. Die Investition in neue Technologien ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Belimo wird immer Produkte anbieten, die Unternehmen zum Erfolg verhelfen.
Mit CESIM von Belimo wird die Gebäudetechnik durch den Einsatz von Sensoren, Ventilen und Antrieben neu gedacht. CESIM garantiert Komfort, Energieeffizienz sowie Sicherheit für Menschen und den Schutz von deren Eigentum und sorgt für eine einfache Installation und Inbetriebnahme sowie einen geringen Wartungsaufwand.
Gesünderen Raumkomfort schaffen – mit weniger Energie
Gebäude sind für 40% des weltweiten Energiebedarfs und der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und da wir bis zu 90% unseres Lebens in Innenräumen verbringen, haben sie einen grossen Einfluss auf unseren Komfort, unsere Gesundheit und unser allgemeines Wohlbefinden. Wir bei Belimo haben es uns zur Aufgabe gemacht, gesündere und komfortablere Raumumgebungen zu schaffen, die weniger Energie verbrauchen. Mit unserem auf mehrere UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung ausgerichteten Produktportfolio schaffen wir die Voraussetzungen für äusserst energieeffiziente Gebäudeautomationssysteme, die den Energiebedarf von HLK-Lösungen um bis zu 55% senken.
Grundlegende Anforderungen an HLK-Systeme für eine gesunde Raumluftqualität
Die Menschen verbringen circa 90 Prozent ihrer Zeit im Inneren von Gebäuden und atmen pro Tag 12'000 Liter Luft. Daher ist es wichtig, den starken Einfluss der Raumluftqualität auf unser Wohlbefinden zu verstehen. Belimo vermittelt umfassende Erkenntnisse zu den Auswirkungen von Luftfeuchtigkeit in Innenräumen, VOC sowie zentralen raumlufttechnischen Geräten und präsentiert wertvolle Vorschläge für Ihre Gesundheit.
Um herauszufinden, wo bei der Schaffung eines gesunden Raumluftklimas die Prioritäten liegen, hat Belimo eine weltweite Umfrage unter Planern und Experten aus der Lüftungsbranche durchgeführt. Dabei haben sich 7 grundlegende Faktoren für gesunde Raumluft in Zweckbauten herauskristallisiert.
Erfahren Sie mehr über:
Energiemessung und -regelung mit Kostenabrechnung kombinieren
Das Belimo Energy Valve™ bündelt Energiemessung, Regelung, Delta-T-Management und die IoT-fähige Abrechnung in einem Gerät. Dies ermöglicht eine nahtlose und direkte Integration in das Gebäudeautomationssystem oder in IoT-basierte Energieüberwachung und -abrechnungplattformen. Energieregelung und zertifizierte Messung und Abrechnung von thermischer Energie werden in einem einzigen Gerät vereint. Dadurch sinken die Investitionskosten im Vergleich zu einer konventionellen Lösung.
HLK-Luftqualitätssensoren für ein gesundes und effizientes Raumklima
Unsere HLK-Luftqualitätssensoren bieten nicht nur genaue Messungen. Architekten profitieren von dem ästhetischen und zeitlosen Design, Installateure von der schnellen Montage, Systemintegratoren von der einfachen Inbetriebnahme per Smartphone, und die Nutzer können sich über ein komfortables und gesundes Raumklima freuen. Mit oder ohne ePaper-Touch-Display überwachen und steuern sie zahlreiche Parameter, die für den Komfort und die Sicherheit in Innenräumen notwendig sind, darunter Temperatur, Feuchtigkeit und CO2-Gehalt. Die Raumbediengeräte mit virtuellem Display ermöglichen eine umfassende und einfache Steuerung, ohne dass man sich Gedanken über unbefugten Zugriff machen muss.
Ultraschall-Durchflusssensor mit Glykolmessung
Die verlässliche Messung des Durchflusses ist für die Optimierung der Wirksamkeit von HLK-Systemen sowie den Nutzerkomfort entscheidend. Der auf der Ultraschall-Laufzeittechnologie basierende neue Durchflusssensor von Belimo ermöglicht eine präzise, reproduzierbare und abweichungsfreie Durchflussmessung von Wasser und Wasser-Glykol-Gemischen in allen HLK-Anwendungen.
-
Die Multipoint-Nasskalibrierung gewährleistet eine hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
-
Durch die patentierte Logik für Temperatur- und Glykolkompensation erübrigt sich die manuelle Kalibrierung.
-
±2% Messwertgenauigkeit und ±0.5% Reproduzierbarkeit gewährleisten eine präzise Durchflussmessung.
Ausrichtung auf Building IoT mit innovativen Produkten
Konnektivität ist seit jeher ein zentrales Merkmal unserer Produkte. Unser Ziel ist es, sowohl heute als auch in Zukunft noch bessere Produkte mit der richtigen digitalen Verbindung anzubieten.
Dank Unterstützung aller gängigen Kommunikationsprotokolle für die Gebäudeautomation und Building-IoT-Plattformen ermöglicht das Ökosystem der Belimo-IoT-Geräte eine flexible Systemintegration. Mithilfe der zusätzlichen IoT-Anbindung sind Gebäude einfacher zu optimieren, zu verwalten und zu warten.