Belimo_room-sensor-overview-header-1920x530

Konzipiert für Spitzenleistung

Shop Raumbediengeräte
  1. Home
  2. Highlights

HLK-Luftqualitätssensoren für ein gesundes und effizientes Raumklima

Unsere HLK-Luftqualitätssensoren bieten nicht nur genaue Messungen. Architekten profitieren von dem ästhetischen und zeitlosen Design, Installateure von der schnellen Montage, Systemintegratoren von der einfachen Inbetriebnahme per Smartphone, und die Nutzer können sich über ein komfortables und gesundes Raumklima freuen. Mit oder ohne ePaper-Touch-Display überwachen und steuern sie zahlreiche Parameter, die für den Komfort und die Sicherheit in Innenräumen notwendig sind, darunter Temperatur, Feuchtigkeit und CO2-Gehalt. Die Raumbediengeräte mit virtuellem Display ermöglichen eine umfassende und einfache Steuerung, ohne dass man sich Gedanken über unbefugten Zugriff machen muss.

Raumbediengeräte mit virtuellem Display – voller Zugriff, kein Schutzgehäuse notwendig

compare_roomsensor_230427

Das Raumbediengerät mit virtuellem Display ist die ideale Lösung für Flughäfen, andere öffentliche Gebäude und Schulzimmer. Es benötigt kein Display und kann mit der Belimo Display App direkt über Ihr Smartphone bedient werden. Der Zugriff ist durch einen vierstelligen Code geschützt – ein zusätzliches Gehäuse zum Schutz vor unberechtigtem Zugriff entfällt daher. Was sind die Vorteile gegenüber einem zusätzlichen Gehäuse? Eine genaue Messung, keine Verfälschung der Messung durch ein Schutzgehäuse, kein Schlüssel notwendig, eine einfache Bedienung für autorisierte Personen, ein schönes, schlichtes Raumbediengerät, das kaum auffällt, sowie eine schnelle und einfache Montage und daher keine zusätzlichen Kosten.

  • Raumbediengeräte mit virtuellem Display

Konstruktionsrelevante Herausforderungen meistern

Die Konstruktion von Raumsensoren, die im globalen Kontext vielfältigste Anforderungen hinsichtlich Genauigkeit, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit erfüllen sollen, ist eine komplexe Aufgabe. Daher erfordert die Konstruktion des Geräts eine umfassende Planung, damit mögliche interne Fehlerquellen ausgeschlossen und gleichzeitig extern bedingte Schwankungen ausgeglichen werden können. Unsere herausragenden Fähigkeiten bei der Entwicklung leistungsfähiger, zuverlässiger Raumsensoren spiegeln sich unter anderem darin wider, dass wir, um eine genaue Temperaturmessung zu gewährleisten, in der Lage sind, konstruktionsrelevante Herausforderungen zu meistern. 

  • Entwicklung von Raumsensoren

Die Bedeutung der Überwachung des CO2-Gehalts in Innenräumen von Schulen

MKT-IMG_CO2-room-sensor-school

Die Überwachung des CO2-Gehalts in Klassenzimmern ist absolut ausschlaggebend für die zuverlässige Gewährleistung einer gesunden Lernumgebung. Hohe Konzentrationen an Kohlendioxid (CO2) können zu Beeinträchtigungen führen und sich negativ auswirken auf die kognitiven Funktionen, die Vitalität und das allgemeine Wohlbefinden Schüler. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass CO2-Konzentrationen in Innenräumen von über 1'000 ppm mit einer verminderten kognitiven Leistungsfähigkeit einhergehen. Es kann dazu kommen, dass Schüler unter Konzentrationsschwierigkeiten, eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit und verminderter Problemlösungsfähigkeit leiden, was sich insgesamt negativ auf den Lernfortschritt auswirken kann. Darüber hinaus können hohe CO2-Konzentrationen bereits vorhandene Probleme mit den Atemwegen verschlimmern, Kopfschmerzen können auftreten, und es kann zu Ermüdungserscheinungen kommen.

Durch die regelmässige Überwachung der CO2-Konzentration in Innenräumen können Gebäudemanager Probleme bei der Belüftung erkennen und fundierte Entscheidungen über Massnahmen zur Verbesserung der Luftqualität für die Schüler treffen.

  • Kohlendioxidkonzentrationen in Schulen überwachen

Nahtlose Integration und maximale Kompatibilität

RoomSensor_Groupimage-connectivity

Die Belimo Raumsensoren lassen sich mit den Protokollen BACnet MS/TP, Modbus RTU oder MP-Bus nahtlos in Gebäudeleitsysteme integrieren, was die Inbetriebnahme und Installation vereinfacht und damit den Zeitaufwand für die Verdrahtung minimiert. Darüber hinaus sind die Sensoren mit einem zusätzlichen digitalen Eingang ausgestattet, sodass Sensoren und Schalter von Dritten (z.B. Fenstermelder und Belegungsdetektoren) angeschlossen und überwacht werden können. Die Eingangswerte werden über die Protokolle BACnet MS/TP, Modbus RTU oder MP-Bus übertragen, was eine nahtlose Integration und Kompatibilität mit verschiedenen Gebäudeleitsystemen gewährleistet.

Inbetriebnahme auf Knopfdruck

Die Belimo Assistant App bietet eine transparente Bedienung, wenn sie in Kombination mit Belimo Raumsensoren verwendet wird, die über integrierte Near Field Communication (NFC) verfügen. Die über ein Smartphone gesteuerte Belimo Assistant App ermöglicht eine schnelle und einfache Programmierung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung - auch stromlos. Ausserdem ist anhand zahlreicher Diagnoseparameter zu erkennen, wie das Gerät während des Betriebs mit dem System interagiert. Bei Wartungsbedarf kann schnell eine Fehleranalyse erstellt werden.

Ein weiterer Vorteil in Zusammenhang mit der NFC-Technologie ist die schnelle Inbetriebnahme. Für die Inbetriebnahme eines neuen Luftqualitätssensors muss man einfach nur die Einstellungen eines voreingestellten Raumsensors kopieren und in den neuen Sensor einfügen. Damit verringert sich der Zeitaufwand für die Inbetriebnahme erheblich.

  • Android App bei «Google Play»
  • iOS App bei "App Store"
  • Baidu Store
Jetzt kaufen

Das komplette Angebot von Belimo

data_center_added_value1

data_center_added_value2

data_center_added_value3

Room_Sensor_Full_Range_2022_300x168

Gesamtsortiment unserer Raumgeräte

  • Raumsensoren und Raumbediengeräte für eine angenehme, gesunde Raumluft
Belimo_Room_sensor_840x890

Unser Beitrag zur Raumluftqualität

  • Gesunde Raumluft und energieeffiziente HLK-Lösungen
HVAC Essentials for Indoor Air Quality

Sieben Grundlagen für gesunde Raumluft

  • Die sieben Grundlagen von Belimo für gesunde Raumluft

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)