2. Systeme

Belimo ZoneEase™ VAV

belimo_zoneease-main_rgb_960x530

Belimo ZoneEase™ VAV – Regelung von CO2, Temperatur und Volumenstrom

Belimo ZoneEase™ VAV ist ein einfach zu bedienendes, VAV-basiertes Ecosystem für die Zonenregelung. Mit ZoneEase VAV gestaltet sich die Inbetriebnahme wesentlich einfacher. Dabei handelt es sich um eine Cloud- und Smartphone-basierte Lösung im Bereich Wartung und Inbetriebnahme, die für ein verbessertes Nutzererlebnis, geringere Projektkomplexität und Ausfallzeiten sowie für verbesserte Konnektivität, Datentransparenz und Kosteneffizienz sorgt. 

Vorinstallierte Applikationen, vereinfachte Lösung, über Cloud/Smartphone geführter Prozess

belimo_reliable_rgb_960x530

Bewährte Zuverlässigkeit

belimo_optimised_rgb_960x530

Optimierte Funktionalität

belimo_connectivity_rgb_300x170

Konnektivität

Einfach zu bedienende VAV-basierte Zonenregelung

                 

belimo_zoneease-application_rgb_960x530
  • VAV-basierte Lösung (5 Nm & 10 Nm) für Regelung von CO2, Temperatur und Volumenstrom 
  • Lösung bietet: nur Zuluft / Zuluft & Abluft / Zuluft und 2. Zuluft
  • Geführte Inbetriebnahme mit Cloud und Smartphone-App
  • Eigenständiges oder BMS/DDC-integriertes BACnet-MS/TP- oder Modbus-RTU-System (konfigurierbar)
  • 19 vorinstallierte und konfigurierbare Regelungsapplikationen – keine freie Programmierung
  • Leistungsstarke Cloud-basierte Technik und Inbetriebnahme mit Fortschrittsverfolgung
  • Bedienung, Wartung und Remote-Fehlersuche mit Cloud-synchronisierter Smartphone-App
  • Direkter Zugriff auf VAV-Lösung ohne Öffnen der Decke (Zugriff auf Raumgerät per Smartphone)
  • OEM-Datenschutz und GDPR-Konformität
  • Einfache Analysen des Systemzustands per Smartphone-App

Produktportfolio im ZoneEase VAV Ecosystem

belimo_LMV-BAC-001_rgb_300x170

ZoneEase VAV-Regler (5 Nm und 10 Nm)

LMV-BAC-001 / NMV-BAC-001: VAV-basierter Zonenregler mit vorinstallierten Applikationen für die Regelung von CO2, Volumenstrom und Temperatur (ohne digitale Ausgänge). Schnittstelle BACnet MS/TP und Modbus RTU. Analoger Eingang für Kanalsensor.

belimo_LMV-BAC-002_rgb_300x170

ZoneEase VAV-Regler (5 Nm und 10 Nm) mit Ausgängen

LMV-BAC-002 / NMV-BAC-002: VAV-basierter Zonenregler mit vorinstallierten Applikationen für die Regelung von CO2, Volumenstrom und Temperatur (mit 3 digitalen Ausgängen für Ventilator- und Nacherwärmerregelung). Schnittstelle BACnet MS/TP und Modbus RTU. Analoger Eingang für Kanalsensor.

belimo_LMV-D3_rgb_300x170

VAV-Compact (5 Nm und 10 Nm)

LMV-D3-MP-A7 / NMV-D3-MP-A7: Sekundärer VAV innerhalb des ZoneEase VAV Ecosystems, verwendet als Abluft-VAV- oder zweiter Zuluft-VAV-Regler.
(Hinweis: VAV-Compact-Regler, voradressiert / konfiguriert mit demselben VAV-OEM-Parameter wie beim verbundenen ZoneEase VAV-Regler / applikationsspezifische MP-Bus-Kommunikation mit ZoneEase VAV-Regler)

belimo_room-units_rgb_300x170

Raumbediengeräte mit Touch- oder virtuellem Display

P-22RT..-1T00D-1:

  • Raumbediengeräte mit ePaper-Touch-Display
  • Konfigurierbare Display-Elemente
  • Display-Farbe ist invertierbar

P-22RT..-1T-1:

  • Raumbediengeräte mit virtuellem Display
  • Virtuelles Regelungs-Display via Belimo Display App und Smartphone

Beide Varianten des Geräts:

  • Für die Anzeige und Einstellung der Werte/Sollwerte im Raum (konfigurierbar)
  • Verfügbar mit Sensorelement für nur T , T/RH und T/RH/CO2
  • Bieten digitalen Eingang (Belegungssensor oder Nacherwärmer-Überwachung)
  • Konfigurierbare Zugriffsrechte
belimo_room-operating-unit-virtual_rgb_300x170

Belimo Display App

Bietet ein virtuelles Display für die Raumbediengeräte ohne physisches Display: P-22RT..-1T-1
Mit der Belimo Display App (Android und IOS) können die aktuellen Werte der Raumgeräte angezeigt und Sollwerte eingestellt werden.

  • Belimo Display App
belimo_CQ_rgb_300x170

Drehantrieb zur stetigen Nacherwärmungs-Regelung

CQ24A-MPL-A8: Antrieb Heisswasser-Nacherwärmungsventil (VAV-Nacherwärmungsaggregat) im ZoneEase VAV Ecosystem.
(Hinweis: voradressiert / applikationsspezifische MP-Bus-Kommunikation mit ZoneEase VAV-Regler)

belimo_dt_rgb_300x170

Kanal-/Tauchsensor für Temperatur, aktiv

22DT-12..: Zuluftkanalsensor für erweiterte Funktionsfähigkeit des ZoneEase VAV.
Mithilfe eines Zuluftkanalsensors mit 0...10 V ist bei allen Kühlungs-/Nacherwärmungsapplikationen automatische Umschaltung möglich, da dieser in der Lage ist, bei der Zuluft zwischen gekühltem und erwärmten Zustand zu unterscheiden.

belimo_dc_rgb_300x170

Kanalsensor für CO2, aktiv

22DC-11: Abluft-/Rückluftkanalsensor für erweiterte Funktionalität des ZoneEase VAV.
Mithilfe des Abluft-/Rückluftkanalsensors mit 0...10 V lassen sich eine ZoneEase VAV-CO2-Regelungsapplikation sowie alle auf ZoneEase VAV basierten Temperaturregelungsapplikationen mit kombinierter CO2-Regelung implementieren. Es ist auch möglich, das CO2-Sensorelement in die ZoneEase VAV-Raumbediengeräte zu integrieren.

Dokumente

  • Beschreibungen und Applikationen
    • ZoneEase VAV Verkaufspräsentation (pdf - 1.04 MB)
    • ZoneEase VAV – Applikationsbeschreibung v1.7 (pdf - 15.92 MB)
    • ZoneEase VAV Consultant Specifications V1.0 (pdf - 49 KB)
  • Technische Datenblätter

    Antriebe

    • Technisches Datenblatt – LMV-BAC-001 (pdf - 5.18 MB)
    • Technisches Datenblatt – NMV-BAC-001 (pdf - 5.18 MB)
    • Technisches Datenblatt – LMV-BAC-002 (pdf - 5.28 MB)
    • Technisches Datenblatt – NMV-BAC-002 (pdf - 5.29 MB)
    • Technisches Datenblatt – LMV-D3-MP-A7 (pdf - 2.01 MB)
    • Technisches Datenblatt – NMV-D3-MP-A7 (pdf - 2.03 MB)
    • Technisches Datenblatt – CQ24A-MPL-A8 (pdf - 440 KB)

    Raumbediengeräte mit virtuellem Display: T-, T/RH- & T/RH/CO2-Sensor

    • Technisches Datenblatt – P-22RT..-1T-1 (pdf - 1.92 MB)

    Raumbediengeräte mit ePaper-Touch-Display: T-, T/RH- & T/RH/CO2-Sensor

    • Technisches Datenblatt – P-22RT..-1T00D-1 (pdf - 1.83 MB)

    Kanalsensoren

    • Technisches Datenblatt – 22DC-11 (pdf - 1.68 MB)
    • Technisches Datenblatt – 22DT-12.. (pdf - 907 KB)

    Tool zur Unterstützung der Kalibrierung und Inbetriebnahme (Konverter Bluetooth / NFC)

    • Technisches Datenblatt – ZIP-BT-NFC (pdf - 1003 KB)
  • Systemintegration
    • BACnet-Schnittstellenbeschreibung – Belimo ZoneEase™ VAV (für Applikationssoftware Version ZoneEase 1.7) (pdf - 587 KB)
    • Modbus-Schnittstellenbeschreibung – Belimo ZoneEase™ VAV (für Firmware Version 1.7) (pdf - 612 KB)
  • Release Notes (für bestehende ZE VAV-Märkte)
    • ZoneEase VAV Release Notes v1.7 (pdf - 115 KB)
  • Smartphone-Tools
    • Belimo ZoneEase-App (Google Play)
    • Belimo Display App
  • ZoneEase VAV-Cloud
    • ZoneEase VAV-Cloud

Vorinstallierte konfigurierbare Applikationen

CO2- und Luftvolumenstromregelung Raumkomfort (parallel kombinierbar mit CO2-Regelung)
  • Regelung Raumluftqualität (CO2)
  • Durchflussregelung Luftvolumen (VAV)



     
  • Nur Kühlung
  • Kühlung oder Heizung (Umschaltung)
  • Kühlung + 1-stufige elektrische Nacherwärmung
  • Kühlung + 2-stufige elektrische Nacherwärmung
  • Kühlung + hydraulische Ein/Aus-Nacherwärmung
  • Kühlung + stetige hydraulische Nacherwärmung
   
Applikationen mit parallelem Ventilator Applikationen mit Reihen-Ventilator
  • Nur Kühlung
  • Kühlung + 1-stufige elektrische Nacherwärmung
  • Kühlung + 2-stufige elektrische Nacherwärmung
  • Kühlung + hydraulische Ein/Aus-Nacherwärmung
  • Kühlung + stetige hydraulische Nacherwärmung
     
  • Nur Kühlung
  • Kühlung oder Heizung (Umschaltung)
  • Kühlung + 1-stufige elektrische Nacherwärmung
  • Kühlung + 2-stufige elektrische Nacherwärmung
  • Kühlung + hydraulische Ein/Aus-Nacherwärmung
  • Kühlung + stetige hydraulische Nacherwärmung

Anlagenbeispiel: Regelung Raumluftqualität

CO2-Messung mit Raumgerät

belimo_zoneease-co2-room-unit

Anlagenbeispiel: Temperaturregelung mit Ventilator und Nacherwärmung

Kühlung plus Nacherwärmung (Wasser stetig) mit digitalem Ausgang (Ventilator)

belimo_zoneease-cooling-reheat

Skalierbare ZoneEase VAV-Lösung: eigenständiges oder BMS/DDC-integriertes BACnet-MS/TP- oder Modbus-RTU-System (konfigurierbar)

Skalierbares ZoneEase VAV Ecosystem für eigenständige Lösungen mit vorinstallierten konfigurierbaren Applikationen, in Gebäudeleitsysteme integriert. Es ist auch möglich, dass durch Konfiguration von Luftvolumenstrom-Applikation und externer Logik (d. h. Geschossregler, DDC, ZLT) dem ZoneEase VAV Ecosystem Sollwerte für die Regelung zur Verfügung gestellt werden. Diese Systemkonfiguration ermöglicht wiederholte ZoneEase VAV-Zoneninstallationen mit uneingeschränkter Flexibilität hinsichtlich der Anbringung der Sensoren.

(Hinweis: Für die Installation des skalierbaren ZoneEase VAV Ecosystems sind native kommunizierende BACnet-MS/TP- oder Modbus-RTU-Raumbediengeräte erforderlich, die direkt mit dem Bus verbunden sind)

belimo_zoneease-scale
  • Kundenvorteile
Kundenvorteile

Planer

consulting-engineer

Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten/Herstellern für Ihre Planung. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:

  • die hochsensible und zugleich robuste Sensorik zur präzisen Differenzdruck-Messung für die Regelung kleinster Luftvolumenströme
  • hohe Flexibilität bei der Produktwahl für die Integration im Gebäude dank diverser Schnittstellen. Buskommunikation bietet flexible Einsatzmöglichkeiten und schafft Transparenz bei Ansteuerung und Trends
  • DCV-fähig (Fan Optimiser) für zeitgemässe, bedarfsgeregelte Lüftungskonzepte nach DIN EN 15232.  Die Bedarfserfassung der Zonen, über die entsprechenden VAV-Klappen, liefert die entsprechende Regelgrösse für die Ventilatoren  
  • Belimo VAV-Produkte werden von allen namhaften Herstellern (OEM) auf deren VAV-Boxen aufgebaut, kalibriert und eingestellt – als betriebsbereite System-Lösung

Systemintegrator

system-integrator

Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:

  • Sofort betriebsbereit nach erfolgter Installation von VAV-Box, optionalen weiteren Komponenten für das ZoneEase VAV Ecosystem und dem elektrischem Anschluss
  • hohe Flexibilität für die Integration im Gebäude dank diverser Schnittstellen. Bus-Kommunikation und Multibus-Fähigkeit ermöglichen flexiblen Einsatz sowie Transparenz bei Ansteuerung und Überwachung
  • Gängige Bus-Interfaces wie BACnet MS/TP und Modbus RTU werden unterstützt
  • Tool- und cloudbasierte Unterstützung via Smartphone bei Inbetriebnahme und Diagnose (Einstelldaten speichern/drucken)
  • Smartphone ZoneEase VAV-App für kontaktlosen Zugriff – auch im ausgeschalteten Zustand

Installateur / Anlagebauer

installer

Die Installation der HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit vor Ort. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:

  • hochwertige und robuste Komponenten – millionenfach bewährt
  • einfache Verdrahtung mit geringem Fehlerpotenzial dank durchgängigem Farb- und Nummerierungskonzept.
  • werkzeuglose Erstdiagnose dank LED: z. B. Speisung vorhanden?
  • Einfacher Funktionstest, z. B. Auf- oder Zufahren der Klappe, über kontaktlosen Zugriff mit der Smartphone ZoneEase VAV-App

Gebäudeinhaber

building-owner

Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeererweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:

  • hochwertige, absolut präzise und zugleich robuste Komponenten in einem Produkt
  • millionenfach bewährt
  • energieeffizientes Lüftungssystem, basierend auf dem echten Lüftungsbedarf der Räume – von der VAV-Klappe bis zum Ventilator
  • Komfortgewinn je nach Systemausprägung (Luftqualität, Temperatur) und reduzierte Strömungsgeräuschen
  • Maximale Transparenz dank vielfältiger Tool-Funktionen wie etwa Statusübersicht Systemzuständen und anderen Eigenschaften

Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung

facility-manager

Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:

  • langlebige und wartungsfreie Antriebstechnologie 
  • einfache Installation
  • Diagnose- und Testfunktionen berührungslos via Smartphone
  • einfache Anpassung der Systemlösung bei Umnutzung
  • kurze Lieferzeiten 
  • umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer
  • 5 Jahre Garantie 

OEM

oem

In Ihren Produkten verwenden Sie Komponenten von ausgewählten Lieferanten. Sie suchen immer nach dem bestem Preis-Leistungsverhältlnis. Eine hohe Qualität sowie einzigartige, auf Ihre Anwendung abgestimmte Funktionen bieten Ihnen Mehrwert und ermöglichen es Ihnen, sich von Ihren Mitbewerbern zu differenzieren. Ein guter technischer Support und eine einfache Geschäftsabwicklung sind für Sie selbstverständlich. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:

  • umfassendes Sortiment für die kostenoptimierte Regelung von Zonen und Einzelräumen – im Komfortbereich ebenso wie in Industrie, Gewerbe und sensiblen Arbeitsbereichen
  • kundenspezifische Lösungen sorgen für erhöhten Mehrwert
  • Hochwertige, abgestimmte Komponenten für höchste Präzision und hohe Lebensdauer
  • Optimierte Tool-Unterstützung für Parametrierung- und Kalibrierung im Werk