belimo_experience_center

Wir sind HLK

  1. Home

Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)

BEC_hinwil_1

Theorie und Praxis auf anschauliche Art und Weise begreif- und erlebbar!
Im Belimo Experience Center erleben Sie unsere Belimo Feldgeräte unter realen Einsatzbedingungen. Wir zeigen Ihnen die heute aktuellsten Antriebs-, Ventil-, Sensor- und Kommunikationstechnologien im Einsatz an verschiedenen Exponaten, u.a. an einem modernen Klimagerät und an unserer "Wasserwand", an der wir die Wirkung unterschiedlicher hydraulischer Kreise und Ventilbauarten und regelungstechnische Eingriffe realistisch darstellen.

Sie können das Belimo Experience Center bereits jetzt virtuell besuchen und dabei einen ersten Eindruck dieses Erlebnisses bekommen. Klicken Sie den Link und begeben Sie sich auf eine virtuelle Tour.

  • Virtuelle Tour starten
  • Experience Center
  • Hands-On Trainings
  • Rauchschutz-Druckanlage
Experience Center

Wasserwand

An der Demonstrationswand zeigen wir traditionelle hydraulische Schaltungen wie auch moderne Hydraulik mit intelligenten Komponenten. Damit können wir eindrucksvoll die Energieeinsparungen verdeutlichen, die mit unseren Produkten in diesen Wasserkreisläufen erzielt werden.

BEC_wasserwand

Wir bieten ihnen Schulungen zu folgenden Themen:

  • Wirkungsweise von verschiedenen, traditionellen, hydraulischen Schaltungen
  • Veränderung der Heiz- oder Kühlleistung an unterschiedlichen Schaltungsarten und Ventiltechnologien
  • Zu kleiner Druck (und somit zu kleiner Wasserdurchfluss) im System und das Verhalten der unterschiedlichen Ventile
  • Wirkungsweise von Durchflussbegrenzern und druckunabhängigen Ventilen
  • Auswirkung von Differenzdruckänderung auf die Leistungsabgabe beim Einsatz von druckabhängigen sowie druckunabhängigen Regelventilen
  • Einsatz des 6-Weg-Zonenventils und Einfluss von Differenzdruckänderungen im 4-Leiter-System (Heizen/Kühlen)
  • Belimo Energy Valve™ - Anlagentransparenz schaffen und -effizienz erhöhen
  • Reduktion der Pumpenleistung und daher des Strombedarfs dank des "Pumpenoptimizers"
  • Belimo Energy Valve™ mit Delta-T-Manager: Low Delta-T Syndrom erkennen und vermeiden
  • Und vieles mehr

Für eine Besichtigung oder Schulung kontaktieren Sie bitte ihre regionale Verkaufsstelle.

  • Ihre lokale Vertretung

Lüftungsanlage

Im Belimo Experience Center können Sie eine funktionsfähige und im Betrieb befindliche Lüftungsanlage sehen. Sie versorgt die erste und zweite Etage des orangen Belimo Gebäudes mit bis zu 6900 m /h aufbereiteter Luft. Die Anlage dient als Anschauungsexponat und vermittelt ein gutes Verständnis über den Einsatz unserer Produkte.

Die gesamte Luftaufbereitungsanlage ist mit Belimo Produkten der aktuellen Generation ausgestattet. Ein übergeordnetes Leitsystem definiert die Lüftungsparameter und kommuniziert diese via Modbus an einen Antrieb mit dedizierter Logik. Dieser Antrieb steuert via MP-Bus die installierten Feldgeräte an und liest die Sensorsignale, Klappenstellung und Energiedaten aus.

Im Hydraulikkreis des Luftkühl- und Luftheizregisters der Anlage sorgen Energy Ventile für einen hohen Wirkungsgrad. Durch automatische Temperaturdifferenz-Optimierung und kontinuierliche Trendaufzeichnung der Anlagedaten wird eine hohe Transparenz erreicht. Dank dieser Geräte wurde bereits bei Inbetriebnahme der Anlage festgestellt, dass die Anschlüsse für Vor- und Rücklauf vertauscht wurden. Durch anschliessende Fehlersuche konnten unnötige Störungen schon vor dem Betrieb verhindert werden.

BEC_ahu

Wollen Sie bereits einen ersten Einblick in die Daten der Anlage bekommen, dann gehen Sie auf http://demoahu.belimo.ch. Mit dem Benutzernamen "guest" und dem Passwort "guest" gelangen Sie auf eine Demoversion des integrierten Webservers.

Für eine Besichtigung oder Schulung kontaktieren Sie bitte ihre regionale Verkaufsstelle.

  • Ihre lokale Vertretung
Hands-On Trainings

Druckunabhängige Ventile

Das Verhalten von druckunabhängigen und druckabhängigen Ventilen zu erleben und die Vorteile der druckunabhängigen Lösungen zu erfahren, das ist bei den Schulungen am Water-Rig möglich.

Dank den vielfältigen Themen können bei diesen Hands-on-Trainings sowohl HLK-Einsteiger als auch HLK-Profis profitieren.

Folgend eine Auswahl der Themen:

  • Unterschiedliche Arten des hydraulischen Abgleichs
  • Verhalten der unterschiedlichen Ventillösungen bei Veränderung des Differenzdrucks
  • Beweisführung, dass druckunabhängige Ventile die Ventilautorität pv=1 besitzen
  • Kennenlernen der vollen Funktionalität und Parametrieren des Belimo Energy Valve™ und des elektronisch druckunabhängigen Regelkugelhahns EPIV
  • Low-Delta-T-Syndrom und Delta-T-Manager (Energiesparen ohne Komfortverlust)
BEC-CH_pi_valves

Wenn Sie Interesse an dieser Schulung haben, dann kontaktieren Sie bitte ihre regionale Verkaufsstelle.

  • Ihre lokale Vertretung

Modernisierung / RetroFIT+

Oft muss zur Modernisierung von HLK Anlagen oder der Behebung eines Defektes nur der bestehende Antrieb oder Sensor ersetzt werden. Belimo Retrofit-Antriebe lassen sich direkt oder mit einem Adapter-Set auf Luftklappen und Ventile verschiedenster Hersteller montieren. Produkte vieler Marktbegleiter können damit kostengünstig, schnell, zuverlässig und effizient ersetzt und so die Ausfallzeit der HLK Systeme kurzgehalten werden.

Spezielle Vorkenntnisse zu diesem Hands-On Training sind nicht erforderlich.

  • Am Retrofit Tisch und an div. Luftklappen zeigen wir ihnen die Montage von Belimo Antrieben auf Fremdventilen, Luftklappen und Volumenstromreglern
belimo_bec_retrofit-tisch4

Wenn Sie Interesse an dieser Schulung haben, dann kontaktieren Sie bitte ihre regionale Verkaufsstelle.

  • Ihre lokale Vertretung

VAV-Systeme

In der heutigen Gebäudetechnik spielen energieeffiziente und bedarfsorientierte Lüftungssysteme eine Schlüsselrolle.
VAV-Systeme (engl. variable air volume) bieten die Möglichkeit, den Luftvolumenstrom präzise an die aktuellen Anforderungen eines Raums anzupassen. Dadurch kann Energie gespart und das Raumklima optimiert werden.

Wir bieten in Theorie und Praxis folgende Themen:

  • Verstehen, warum VAV-Systeme eine Schlüsselrolle bei der energieeffizienten und bedarfsgerechten Raumluftregelung spielen
  • Aufbau und Funktionsprinzipien von VAV-Reglern
  • Verständnis für die Regelung des Luftvolumenstroms zur Optimierung der Klimatisierung
  • Benutzen der verschiedenen Tools von Belimo zur Unterstützung der Inbetriebnahme und Wartung von VAV-Boxen
  • Tipps zur Fehlerdiagnose und Optimierung der Systeme
belimo_bec_vav3

Wenn Sie Interesse an dieser Schulung haben, dann kontaktieren Sie bitte ihre regionale Verkaufsstelle.

  • Ihre lokale Vertretung
Rauchschutz-Druckanlage

Rauchfreihaltung in Gebäuden

Rauchschutzdruckanlagen-Testumgebung

Rauchschutz-Druckanlagen (RDA) erhalten in modernen Gebäuden zunehmend sicherheitsrelevante Bedeutung. Mit unserer RDA-Testumgebung (Safety Lab) teilen wir unser Wissen im Bereich Rauchfreihaltung von vertikalen und horizontalen Flucht- und Rettungswegen mit Ihnen.

Als Teil des anlagentechnischen, vorbeugenden Brandschutzes investiert Belimo in ein internes modernes, internes Safety Lab, welches speziell für Test und Schulungszwecke bei Belimo konzipiert wurde.

Folgende Szenarien werden erlebbar demonstriert:

  • variable Dach-Abströmungen mit einer mechanischen Druckentlastungsklappe (barometrische Klappe) oder mit einer motorisch gesteuerten Druckentlastungsklappe
  • Türöffnungskräfte an den Fluchtwegtüren
  • Abströmgeschwindigkeiten von 1.0 m/s bzw. 2.0 m/s
  • Druckverhältnisse im Sicherheitstreppenraum und in der Schleuse
  • Regelzeiten beim Öffnen und Schliessen der Fluchtwegtüren
  • und vieles mehr

Das Safety Lab steht für Kundenbesichtigung sowie für Schulungs- und Demonstrationszwecke zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie Ihre regionale Verkaufsstelle.

  • Ihre lokale Vertretung

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)