Software / Plug-ins / CAD

  • KNX / LON
  • CAD / BIM
  • Ventilauslegung und -selektion
  • Firmware
KNX / LON

KNX (ETS-Produktdatenbank)

UK24EIB

  • UK24EIB ETS V1.2 (zip - 232 KB)


KNX-Luft-Volumenstromregler (LMV-D3-KNX, NMV-D3-KNX und LHV-D3-KNX)

  • Belimo KNX VAV DB V1.5 (zip - 118 KB)


KNX-Antriebe (LR24A-KNX und NR24A-KNX)

  • Belimo KNX Antriebe DB V1.4 (zip - 53 KB)

LonWorks (Applikationsprogramme und LNS-Plug-ins)

UK24LON

Wichtig: UK24LON V3.2: Nicht auf Geräte mit V3.10 oder neuer laden!

  • UK24LON Applikation V3.2 (zip - 193 KB)


Wichtig: UK24LON V3.11: Nicht auf Geräte mit V3.2 oder älter laden!

  • UK24LON Applikation V3.11 (zip - 162 KB)

Die Programmierung von ungeeigneten Applikationsversionen kann zum Totalausfall führen. Unbedingt Hinweise in den Release Notes beachten.

___________________________________________________________________________________
 

LonWorks-Antriebe (..ALON) mit Sensoranbindung

Anwendung (Standard) mit Temperaturregler

  • LON actuators - Application (standard) with temperature controller (zip - 30 KB)

enthält:
mod_3_0.xif
mod_3_0.nxe
mod_3_0.apb
mod_3_0.xfb
Device Resource Files


Anwendung (Option) mit CO2-Regler 

  • LON actuators - Application (option) with CO₂ controller (zip - 30 KB)

enthält:
mod_4_0.xif
mod_4_0.nxe
mod_4_0.apb
mod_4_0.xfb
Device Resource Files


Plug-ins von Belimo

  • LON-Antriebe - Belimo Plug-Ins V1.0.0.4 (zip - 6.99 MB)

enthält:
Klappenantrieb-Plug-in
Sensor-Plug-in
Regler-Plug-in
Release Notes und Dokumentation (de/en)
(Device Resource Files)

  • ___________________________________________________________________________________

BKN230-24LON

Wichtig: BKN230-24LON V1.10: Nicht auf Geräte mit V1.0 laden!
(produziert ab 2012)

  • BKN230-24LON Applikation V1.10 (zip - 132 KB)


Wichtig: BKN230-24LON V1.0: Nicht auf Geräte mit V1.10 oder neuer laden!
(produziert bis 2011)

  • BKN230-24LON Applikation V1.0 (zip - 132 KB)

Die Programmierung von ungeeigneten Applikationsversionen kann zum Totalausfall führen. Unbedingt Hinweise in den Release Notes beachten.

CAD / BIM

PARTcommunity CAD Portal

2D und 3D BIM Multi CAD

CADENAS ist ein führender Softwarehersteller in den Bereichen Strategisches Teilemanagement und Teilereduzierung (PARTsolutions) sowie Elektronische CAD Produktkataloge (eCATALOGsolutions).

  • Produkte von Belimo auf PARTcommunity Portal von CADENAS
  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404.75 MB)
  • VDI-Planerdaten Format 2016 (zip - 367.02 MB)
  • VDI-Planerdaten Format 2021 (zip - 367.02 MB)

MagiCAD Cloud BIM Library

3D DXF und RFA CAD

Die MagiCAD Cloud bietet TGA-Planern und -Planerinnen eine umfangreiche, kostenlose Auswahl an qualitativ hochwertigen BIM-Objekten.

  • Produkte von Belimo in der MagiCAD Cloud Library

BIM-Plug-in für Autodesk Revit

3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in

Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag-and-drop ins Building-Information-Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404.75 MB)
  • Flyer - Effizient planen mit BIM (pdf - 1.87 MB)

  • Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.

  • Autodesk-Seite besuchen
Ventilauslegung und -selektion

Ventilschieber

Ventilauslegung und -selektion einfach gemacht: Online-Ventilschieber von Belimo

  • Ventilschieber

Auslegungs- und Selektionstools

  • Ventilauslegung und -selektion
  • Antriebsauslegung und -selektion
  • Sensoren- und Zählerselektion
  • MP-Bus-Kabellängenrechner (zip - 694 KB)
Firmware

Thermische Energiezähler (TEZ)

Hier finden Sie die neuesten Firmware-Updates für die thermischen Energiezähler (TEZ).

Letzte Aktualisierung: 25.04.2024 

  • Thermal Energy Meter - Update - 4.2 (zip - 81.96 MB)
  • Thermal Energy Meter - Release notes - 4.2 (pdf - 316 KB)

Belimo Energy Valve™ V4 (2022)

Hier finden Sie die neuesten Firmware-Updates für das Belimo Energy Valve™.

Letzte Aktualisierung: 16.04.2025

  • Belimo Energy Valve™ - Update - 4.2.2 5.21.8 (zip - 83.86 MB)
  • Belimo Energy Valve™ – Release Notes – 4.2.2 (pdf - 595 KB)

Belimo Energy Valve™ V3

Hier finden Sie die neuesten Firmware-Updates für das Belimo Energy Valve™.

Letzte Aktualisierung: 08.09.2021

  • EnergyValve Update-B2 EV3.2.2 3.17.3 (zip - 60.71 MB)
  • EnergyValve release notes 3.2.2 (pdf - 106 KB)

UK24BAC

Hier finden Sie die neuesten Firmware-Updates für das UK24BAC.

Letzte Aktualisierung: 14.12.2022

Die Firmware des Gateways kann über eine USB-Verbindung aktualisiert werden.

  • UK24BAC Firmware V1.12 (zip - 8.39 MB)
  • Bedienungsanleitung - UK24BAC Firmware-Upgrade (pdf - 437 KB)

Service-Tool ZTH EU

Hier finden Sie die neuesten Firmware-Updates für das ZTH EU.

Letzte Aktualisierung: 05.08.2020

Mit dem Service-Tool ZTH EU werden Diagnose, Funktionsprüfung und Einstellung von HLK-Stellgeräten wesentlich einfacher. Direkt an einen parametrierbaren oder kommunikativen Antrieb von Belimo angeschlossen, können die aktuellen Werte vor Ort abgelesen und sofort neu eingestellt werden.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2.44 MB)
  • Bedienungsanleitung - ZTH EU - Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)


Bei Verwendung des ZTH EU als Schnittstelle für das PC-Tool (MFT-P) wird bei der Installation der PC-Tool-Software der entsprechende USB-Treiber mitinstalliert. Der Treiber kann auch separat heruntergeladen und installiert werden.

  • ZTH EU - USB-MP-Treiber (zip - 2.17 MB)