2. Antriebe

Antriebsauslegung und -selektion



Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.

Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:


    Willkommen bei Belimo Österreich

    Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
    Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
    +43 1 7490361 0
    Newsletter abonnieren
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)

    Haftungsausschluss

    • Bei der Bestimmung des Drehmoment- oder Stellkraftbedarfs müssen immer die Angaben der Klappenhersteller zum Querschnitt, zur Bauart, zur Einbausituation und zu den lufttechnischen Bedingungen beachten werden.
    • Die Auslegung des Klappenantriebs bezieht sich ausschliesslich auf Standard HLK-Anwendungen.
    • Bei VAV-, Brandschutz- oder Entrauchungsklappen wenden Sie sich direkt an den Klappenhersteller.
    • Maximale Abmessungen der Klappe, für die das Nm-Tool verwendet werden kann: 2m x 2m. Bei grösseren Klappen kontaktieren Sie den Klappenhersteller oder Ihre lokale Ansprechperson von Belimo.
    • Die Installation des Antriebs hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.
    • Belimo garantiert ausschliesslich das Drehmoment der von ihr gelieferten Antriebe, nicht jedoch das der mit dem Antrieb verbundenen Klappe.
    • Die Verwendung des Nm-Tools gilt als Einverständnis mit den vorliegenden Bedingungen.
    • Belimo schliesst jegliche Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die aus oder im Zusammenhang mit dem Zugriff auf das oder die Benutzung des Nm-Tools entstehen können.
    • Insbesondere haftet Belimo nicht dafür, dass der durch das Nm-Tool vorgeschlagene Antrieb tatsächlich zur angegebenen Klappe passt. Die Kosten für einen Austausch des Antriebs trägt ausschliesslich der Käufer des Antriebs.
    • Der durch das Nm-Tool gemachte Vorschlag stellt weder ein Angebot, eine (Kauf-)Empfehlung noch sonst eine verbindliche Willensäusserung der Belimo dar.