Belimo_room-sensor-overview-header-1920x530

Navrhnuté pre špičkový výkon

Prevádzkové jednotky do predajne
  1. Domov
  2. Najdôležitejšie informácie

Snímače kvality vzduchu kúrenia, ventilácie a klimatizácie pre zdravé a efektívne vnútorné prostredie

Naše snímače kvality vzduchu kúrenia, ventilácie a klimatizácie ponúkajú presné merania a estetický a nadčasový dizajn pre architektov, rýchlu montáž pre inštalatérov, jednoduché uvedenie do prevádzky pomocou smartfónu pre systémových integrátorov a príjemné a zdravé prostredie pre užívateľov. S dotykovým displejom ePaper aj bez neho monitorujú a kontrolujú viaceré parametre potrebné pre vnútorný komfort a bezpečnosť vrátane teploty, vlhkosti a úrovne emisií CO2. Vnútorné riadiace jednotky s virtuálnymi displejmi umožňujú úplné a jednoduché ovládanie bez obáv z neoprávneného prístupu.

Vnútorné riadiace jednotky s virtuálnym displejom – plný prístup bez potreby ochranného krytu

compare_roomsensor_230427

Vnútorná riadiaca jednotka s virtuálnym displejom je ideálnym riešením pre letiská, iné verejné budovy a učebne. Nevyžaduje si displej a možno ju ovládať priamo cez váš smartfón pomocou Belimo Display App. Prístup je chránený štvormiestnym kódom, a preto nemusí byť prítomný žiadny kryt na ochranu pred neoprávneným prístupom. V čom spočívajú výhody v porovnaní s ochranným krytom? Presné meranie bez skresľovania z dôvodu prítomnosti ochranného krytu, žiadny kľúč, jednoduché ovládanie pre oprávnené osoby, štýlová, jednoduchá a takmer neviditeľná vnútorná riadiaca jednotka a rýchla a jednoduchá montáž – a tým pádom žiadne ďalšie náklady.

  • Izbové riadiace jednotky s virtuálnym displejom

Prekonávanie výziev v oblasti dizajnu

Navrhovanie snímačov miestonstí, ktoré spĺňajú viaceré požiadavky na presnosť, rýchlosť a všestrannosť na celom svete, je zložitou úlohou. To si vyžaduje dôkladné plánovanie pri konštrukcii jednotky, aby sa eliminovali potenciálne interné zdroje chýb a zároveň sa kompenzovali vonkajšie výkyvy. Jedným z príkladov, ako sa nám darí vytvárať vysoko výkonné a spoľahlivé snímače miestností, je prekonávanie konštrukčných výziev na zabezpečenie presného merania teploty. 

  • Konštrukcia snímačov v miestnosti

Dôležitosť monitorovania úrovne CO2 vo vnútorných priestoroch škôl

MKT-IMG_CO2-room-sensor-school

Monitorovanie emisií CO2 v triedach je veľmi dôležité pre udržanie zdravého prostredia na vyučovanie. Vysoké koncentrácie oxidu uhličitého (CO2) môže mať na študentov škodlivé účinky, ktoré ovplyvňujú kognitívne funkcie, úroveň energie a celkovú pohodu. Mnohé štúdie ukázali, že vnútorné úrovne emisií CO2 nad 1000 ppm sú spojené so zníženou kognitívnou výkonnosťou. Študenti môžu mať problémy so sústredením, zhoršeným rozhodovaním a zníženými schopnosťami riešiť problémy, čo môže brániť akademickému pokroku. Okrem toho, vysoké hodnoty CO2 môžu zhoršiť dýchacie problémy, spôsobiť bolesti hlavy a vyvolať únavu.

Pravidelné monitorovanie emisií CO2 umožňuje manažérom zariadení identifikovať problémy s ventiláciou, čo im pomáha vykonávať informované rozhodnutia pri prijímaní opatrení na zlepšenie kvality vzduchu pre študentov.

  • Monitorovanie úrovne oxidu uhličitého v školách

Bezproblémová integrácia a maximálna kompatibilita

RoomSensor_Groupimage-connectivity

Snímače miestnosti Belimo možno bez problémov integrovať do systémov riadenia budov pomocou MS/TP BACnet, RTU Modbus alebo protokolov MP-Bus, čím sa zjednodušuje proces uvedenia do prevádzky a inštalácie a zároveň sa šetrí čas potrebný na inštaláciu. Okrem toho sú snímače vybavené pomocným digitálnym vstupom, ktorý umožňuje pripojenie a monitorovanie snímačov a spínačov tretích strán (napríklad okenných alarmov a detektorov prítomnosti). Vstupné hodnoty sa prenášajú pomocou MS/TP BACnet, RTU Modbus alebo protokolov MP-Bus, čím sa zabezpečí bezproblémová integrácia a kompatibilita s rôznymi systémami správy budov.

Uvedenie do prevádzky na dosah ruky

Aplikácia Belimo Assistant App ponúka transparentnosť ovládania pri použití so snímačmi miestnosti Belimo, ktoré majú integrovanú technológiu krákrátkodosahového, vysokofrekvenčného, bezdotykového spojenia (NFC). Pomocou smartfónu aplikácia Belimo Assistant App umožňuje rýchle a jednoduché programovanie, uvedenie do prevádzky a riešenie problémov aj bez napájania. Okrem toho početné diagnostické parametre zobrazujú, ako zariadenie počas prevádzky spolupracuje so systémom. V prípade nutnosti vykonania servisu možno rýchlo vypracovať analýzu poruchy.

Ďalšou výhodou technológie NFC je rýchle uvedenie do prevádzky. Ak chcete uviesť do prevádzky nový snímač kvality vzduchu, jednoducho skopírujte nastavenia z prednastaveného snímača miestnosti a vložte ich do nového snímača. To výrazne skracuje čas potrebný na uvedenie do prevádzky.

  • Aplikácia Android v „Google Play“

  • Baidu Store
Kúpiť teraz

Kompletný zážitok so spoločnosťou Belimo

data_center_added_value1

data_center_added_value2

data_center_added_value3

Room_Sensor_Full_Range_2022_300x168

Kompletný sortiment našich izbových jednotiek

  • Príjemný a zdravý vnútorný vzduch so snímačmi v miestnosti a vnútornými prevádzkovými jednotkami
Belimo_Room_sensor_840x890

Naše príspevky ku kvalite vnútorného vzduchu (IAQ)

  • Zdravý vnútorný vzduch a energeticky efektívne riešenia systémov kúrenia, ventilácie a klimatizácie
HVAC Essentials for Indoor Air Quality

Sedem pilierov zdravého vzduchu v interiéri

  • Sedem zásad spoločnosti Belimo pre zdravý vnútorný vzduch

Vitajte v spoločnosti Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)