Snímače v miestnosti a
vnútorné prevádzkové jednotky
Príjemný a zdravý vnútorný vzduch so snímačmi v miestnosti a vnútornými prevádzkovými jednotkami
Snímače v miestnosti a vnútorné prevádzkové jednotky Belimo sú navrhnuté tak, aby dopĺňali existujúci sortiment snímačov. Ich jednoduchý a jasný vzhľad je ideálny na inštaláciu na viditeľných miestach, vyznačujú sa elegantným dizajnom a malou hĺbkou, ktorá dokonale splýva s okolím. Vďaka tomuto rozšíreniu radu výrobkov pre viditeľné časti miestnosti ponúka spoločnosť Belimo architektom estetickú a nadčasovú konštrukciu, inštalatérom rýchlu montáž, integrátorom systémov jednoduché uvedenie do prevádzky pomocou smartfónu a koncovým zákazníkom príjemnú a zdravú klímu v miestnosti.
Víťaz ocenenia AHR Expo Innovation Awards 2023 v kategórii Kvalita vnútorného vzduchu
S potešením oznamujeme, že snímače v miestnosti a vnútorné riadiace jednotky Belimo boli vybrané na získanie ceny za inováciu v kategórii kvality vnútorného vzduchu na súťaži AHR Expo Innovation Awards 2023.
Každoročná súťaž o ceny oceňuje najinovatívnejšie a najoriginálnejšie výrobky, systémy a technológie prezentované na Medzinárodnej výstave klimatizácií, vykurovania, chladenia (AHR Expo) v kategóriách stavebná automatizácia; chladenie; zelená budova; vykurovanie; kvalita vnútorného vzduchu; inštalatérstvo; ochladzovanie; softvér; nástroje a náradie; a vetranie.
Víťazov vybrala porota zložená z tretích strán, členská porota ASHRAE, ktorá hodnotila všetky príspevky na základe inovatívnej konštrukcie, kreativity, použitia, hodnoty a vplyvu na trh.
Držiteľ ocenenia Red Dot Winner 2022
Sme hrdí, že naše vnútorné snímače a prevádzkové jednotky získali najprestížnejšie ocenenie za konštrukciu výrobku – Red Dot Award za rok 2022.
Red Dot Design Award je jednou z najväčších súťaží konštrukcií na svete. Existujú kategórie cien za konštrukciu výrobku, značky a komunikačný dizajn a dizajnový koncept. Od roku 1955 sa o ceny môžu uchádzať konštruktéri a výrobcovia.
Ocenenie Red Dot Award: konštrukcia výrobku sa datuje do 50. rokov minulého storočia. Súťaž každoročne oceňuje výnimočné konštruktérske úspechy a výrobkové inovácie. Rozhodnutia o udelení ocenení prijíma nezávislý panel odborníkov. Tohtoročnú porotu tvorilo 48 porotcov z 23 krajín.
Kľúčové výhody našich snímačov v miestnosti a vnútorných riadiacich jednotiek
Vnútorné jednotky Belimo merajú teplotu, vlhkosť a CO2, aby monitorovali a regulovali pohodlie a kvalitu vzduchu, čím pomáhajú dosiahnuť zdravú a príjemnú klímu v miestnosti a zároveň optimalizujú využitie energie.
- S dotykovým displejom ePaper
- Rýchla inštalácia vďaka blokom pružinových riadiacich svorkovníc a zacvakávaciemu krytu
- Konfigurácia, úprava nastavených hodnôt a diagnostika aktívnych zariadení prostredníctvom aplikácie
- LED kontrolka vo funkcii semaforu pre kvalitu vzduchu (CO2)
- Rýchla reakcia
- Konfigurácia odpojenia od energie prostredníctvom smartfónu*
- Funkcia intuitívnej diagnostiky prostredníctvom smartfónu*
- Estetická, nadčasová konštrukcia
* pre aktívne zariadenia
Konfigurovateľné pre konkrétne použitia
Displej vnútorných jednotiek je možné individuálne nakonfigurovať a všetky jeho prvky je možné zobraziť, zmeniť alebo skryť. V závislosti od použitia je možné zobraziť nastavenú hodnotu pre teplotu alebo otáčky ventilátora, resp. môžete zariadenie použiť iba ako snímač s displejom.
- Veľmi dobrá čitateľnosť vďaka veľkému kontrastu
- Jednoduché používanie vďaka dotykovému displeju
- Žiadne rušivé protisvetlo počas noci
Príbehy o úspechoch
Triedny zákon o monitorovaní kvality vnútorného vzduchu v triedach na Collège Laval
Collège Laval si udržiava bezkonkurenčnú kvalitu vzdelávania tým, že berie zdravie svojich študentov a zamestnancov veľmi vážne. Vzťah medzi zdravím a produktivitou je dobre osvedčený a Collège Laval kladie pohodlie a bezpečnosť do centra svojich priorít, aby sa zabezpečil rozvoj potenciálu a talentu každého.
Inštaláciou 115 inteligentných snímačov v miestnosti v rámci vysokej školy je teraz možné presne zisťovať kvalitu vzduchu v reálnom čase, dokonca aj zo smartfónu. Na dosiahnutie tohto cieľa zamestnanci školy spolupracovali s Immotik-om, distribútorom, inštalatérom a integrátorom produktov BACnet, na výbere a inštalácii siete snímačov v šiestich krídlach školy. Každý snímač je možné rýchlo a jednoducho naskenovať a získať prístup k údajom v reálnom čase, bez predchádzajúcej kalibrácie, prostredníctvom Belimo Assistant App a smartfónu. Umožňuje tiež nastavenie na mieste, uvedenie do prevádzky a riešenie problémov aj bez napájania.
-
Reference - College Laval, Canada
(pdf -
1,43 MB)
Riadiť môžete iba to, čo môžete merať
Emch+Berger ImmoConsult AG je spoločnosťou Emch+Berger Group, ktorá poskytuje plánovacie, poradenské a manažérske služby pre sektor nehnuteľností v celom Švajčiarsku. Spoločnosť Emch+Berger je hrdá na to, že pre svojich klientov vytvára inteligentné riešenia pre celé životné cykly ich budov.
Nové budovy spoločnosti v Zürichu boli naplánované a navrhnuté ako avantgardný projekt stavebnej automatizácie s ohľadom na reguláciu, transparentnosť údajov a integráciu zariadení IoT (internet vecí) v prevádzke.
Snímače v miestnosti Belimo sú zodpovedné za spoľahlivé monitorovanie parametrov vnútorného vzduchu s cieľom presne regulovať vzduchotechnický systém a poskytovať požadované úrovne pohodlia a kvality vzduchu. - A to samozrejme musí byť energeticky efektívne a efektívne z hľadiska maximalizácie pohody a produktivity v interiéri.
S ohľadom na všetky tieto požiadavky bolo cieľom Emch + Berger tiež získať odborné znalosti v oblasti použitia najmodernejších technológií pre dynamické prostredie budov.
-
Reference – Emch+Berger ImmoConsult AG, Switzerland
(pdf -
2,12 MB)
Nevyhnutné pre zdravú a príjemnú vnútornú klímu
ROVC je technické školiace stredisko, ktoré v Holandsku vyškolilo okolo 20 000 účastníkov v oblasti priemyselných a klimatizačných technológií. CO2, relatívna vlhkosť a teplota sa merajú v každej miestnosti alebo cvičnej sále, pretože zdravá vnútorná klíma je pre inštruktorov, účastníkov kurzu a zamestnancov nevyhnutná.
„Snímače v miestnosti Belimo môžeme jednoducho pripojiť k našim smartfónom a uviesť ich do prevádzky, čo je rýchle a jednoduché. A majú vysokú presnosť a rýchle reakcie,“ hovorí Nico van Leeuwen, podnikový vývojár v ROVC.
Jednoduchá inštalácia
Snímače v miestnosti a vnútorné riadiace jednotky Belimo boli konštruované tak, aby sa dali jednoducho inštalovať a zároveň predchádzali chybám pri montáži a elektrickom zapájaní. Kombinujú inovatívnu technológiu s jednoduchou inštaláciou pre bezproblémovú dlhodobú prevádzku. Snímače sú vybavené odnímateľnými pružinovými radovými svorkovnicami so zasúvacími pripojovacími svorkami, ktoré umožňujú jednoduché, časovo úsporné a bezpečné pripojenia. Univerzálna montážna doska je vhodná pre všetky bežne používané nástenné skrine po celom svete.
Belimo Assistant 2
Využite plný potenciál vašich zariadení od spoločnosti Belimo
Belimo Assistant 2 umožňuje drôtovú a bezdrôtovú inštaláciu, prevádzku na mieste a riešenie problémov pohonov klapiek, regulačných ventilov, snímačov a meračov Belimo pomocou smartfónov, tabletov a počítačov.
Hlavné charakteristiky:
- kontrola a úprava nastavovacích parametrov zariadení
- zobrazovanie identifikačných údajov: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, zbernicová adresa
- adresovanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „nastavenie“: navádzané nastavenie parametrov vášho zariadenia
- „kopírovanie/prilepenie konfigurácie“: replikácia nastavení pre zariadenia rovnakého typu
- „trend v reálnom čase“: vykonávanie lokálneho ručného ovládania a usmerňovania podľa reálnych okolností vďaka funkcii jednoduchého zdieľania
- „zdravie“: monitorovanie kľúčových prevádzkových ukazovateľov výkonnosti zariadení. napr. napájanie, stav zbernice, stav snímača atď.
- „správy“: získavanie digitálnych správ vášho zariadenia vďaka funkcii jednoduchého zdieľania. napr. osvedčenie o kalibrácii, správa o uvedení do prevádzky
- „export konfigurácie“: vytváranie protokolového súboru pomocou funkcie jednoduchého zdieľania
- nastavenie jazyka aplikácie (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- nezávislosť od platformy - pre Android, Apple iOS a Windows.
Príslušenstvo:
- ZTH EU/US/AP (menič USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (menič Bluetooth/NFC)
Prehľadný displej a intuitívne ovládanie – Belimo Display App
Belimo Display App je najinovatívnejšia metóda prístupu k snímačom spoločnosti Belimo. Pomocou intuitívnej aplikácie koncového zákazníka je možné zobraziť aktuálne hodnoty pre miestnosti a upraviť nastavené hodnoty. To znamená, že na vnútornej jednotke nie je potrebný displej. Vďaka komunikácii prostredníctvom spojenia NFC (krátkodosahové, vysokofrekvenčné, bezdotykové spojenie) sa tretie strany nedostanú k údajom významným z hľadiska bezpečnosti.
- Inovatívne nastavovanie hodnôt pomocou intuitívnej aplikácie bez potreby displeja na vnútornej jednotke
- Kompatibilné s najnovšou generáciou aktívnych snímačov v miestnosti a prevádzkových jednotiek Belimo
- Voliteľné zabezpečenie prístupu pomocou štvormiestneho kódu
- Zobrazenie koncentrácie CO2 pomocou prispôsobiteľnej funkcie semaforu
Funguje to takto:
- Prevezmite si Belimo Display App
- Pridržte smartfón pri vnútornej jednotke
- Zobrazte/nastavte skutočné alebo požadované hodnoty
- Pre aktiváciu nastavených hodnôt opäť pridržte smartfón pri vnútornej jednotke
Spoznajte ľudí v pozadí
Tím Belimo Room Sensors vyvinul zariadenia s veľkým citom a energiou.
Všetky snímače v miestnosti a vnútorné riadiace jednotky na prvý pohľad
Snímače v miestnosti a vnútorné riadiace jednotky Belimo boli skonštruované tak, aby vyhovovali regionálnym a miestnym požiadavkám trhu, preto sú určité modely dostupné len v určených regiónoch.
Videá s návodmi
Viac o vzduchotechnických riešeniach pre zdravý vnútorný vzduch
Každý z nás trávi veľkú časť svojho života v interiéri. Ako často však uvažujeme o vplyve, ktorý má kvalita vnútorného vzduchu (IAQ) na našu produktivitu, pohodu a zdravie? Vzduchotechnické systémy sa často inštalujú s cieľom udržať úroveň pohodlia v budove. Menej sa však zvyčajne vie o zdravotných výhodách a energetickej efektívnosti budovy. Použitím centrálnych vzduchotechnických jednotiek (AHU) riešime súčasne aspekty udržateľnosti aj kvality vnútorného vzduchu. Spoločnosť Belimo ponúka sériu inovatívnych riešení na optimalizáciu monitorovania a regulácie systémov kúrenia, ventilácie a klimatizácie, ako aj kvality vnútorného vzduchu. Našou rámcovou stratégiou je sedem základných aspektov zdravého vnútorného vzduchu. Táto stratégia poskytuje cenné informácie o tom, ako môžu zariadenia kúrenia, ventilácie a klimatizácie prispieť ku kvalite vnútorného vzduchu v budovách bez toho, aby negatívne ovplyvnili energetickú efektívnosť.
Tému sme zhrnuli do brožúry s príspevkami odborníkov na kvalitu vnútorného vzduchu:
-
The Seven Essentials of Healthy Indoor Air
(pdf -
1,88 MB)
-