Izbové jednotky
Snímače Belimo pre zdravú a príjemnú klímu v miestnosti
Nové vnútorné jednotky (snímače a izbové riadiace jednotky) dokonale dopĺňajú existujúci rad výrobkov. V rámci rozširovania rady výrobkov pre viditeľné časti miestnosti ponúka spoločnosť Belimo architektom estetickú a nadčasovú konštrukciu. Inštalatéri ocenia rýchlu montáž, integrátori systémov zas jednoduché uvádzanie do prevádzky pomocou smartfónu. Koncoví zákazníci sa môžu tešiť nielen z príjemnej a zdravej klímy v miestnosti, ale aj z intuitívnej obsluhy.
Inovácia pre pokoj duše
Úsporný, nadčasový dizajn.
Izbové jednotky Belimo robia dojem estetickým, nadčasovým dizajnom a malou hĺbkou od 13 do 23 mm v závislosti od typu snímača. Izbové jednotky možno bezproblémovo integrovať do existujúcich regulátorov tretích strán. Vyznačujú sa rýchlou montážou bez použitia nástrojov, ako aj vysokou dlhodobou presnosťou merania a krátkym reakčným časom. Aplikácia Belimo Assistant umožňuje jednoduché uvedenie aktívnych izbových snímačov do prevádzky a ich diagnostiku pomocou smartfónu. Vďaka krátkodobému, vysokofrekvenčnému, bezdotykovému spojeniu (NFC - Near Field Communication), je možná parametrizácia aj keď izbový snímač nie je pripojený k napájaniu.
Rad výrobkov
Izbové riadiace jednotky s dotykovým displejom ePaper
Izbové riadiace jednotky s displejom robia dojem svojím estetickým a nadčasovým dizajnom, ktorý získal ocenenie Red Dot Design Award. Dotykový displej ePaper zaručuje najlepšiu zreteľnosť a najjednoduchšie ovládanie bez osvetlenia, ktoré by mohlo v noci rušiť.
- Individuálne nastaviteľný displej pre širokú škálu aplikácií
- CO2 funkcia svetelnej signalizácie, ktorú možno parametrizovať a deaktivovať prostredníctvom aplikácie Belimo Assistant
- Rýchla inštalácia vďaka blokom pružinových riadiacich svorkovníc a zacvakávaciemu krytu
- Jednoduchá parametrizácia a diagnostika prostredníctvom aplikácie Belimo Assistant
Izbové riadiace jednotky s virtuálnym displejom
Izbové riadiace jednotky bez displeja sú ideálne pre miestnosti prístupné verejnosti. Intuitívna aplikácia Belimo Display umožňuje nastavenie požadovanej hodnoty na mieste bez potreby displeja na izbovej jednotke. Prístup možno voliteľne obmedziť štvormiestnym kódom. Kód zostáva po zadaní uložený v mobilnom telefóne. Tým sa zabezpečí jednoduchý, pohodlný a zároveň bezpečný prístup bez nutnosti opätovného zadávania kódu pri každom použití aplikácie Display. Aplikácia je kompatibilná s najnovšou generáciou aktívnych izbových snímačov a izbových riadiacich jednotiek od spoločnosti Belimo.
Belimo Assistant 2
Využite plný potenciál vašich zariadení od spoločnosti Belimo
Belimo Assistant 2 umožňuje drôtovú a bezdrôtovú inštaláciu, prevádzku na mieste a riešenie problémov pohonov klapiek, regulačných ventilov, snímačov a meračov Belimo pomocou smartfónov, tabletov a počítačov.
Hlavné charakteristiky:
- kontrola a úprava nastavovacích parametrov zariadení
- zobrazovanie identifikačných údajov: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, zbernicová adresa
- adresovanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „nastavenie“: navádzané nastavenie parametrov vášho zariadenia
- „kopírovanie/prilepenie konfigurácie“: replikácia nastavení pre zariadenia rovnakého typu
- „trend v reálnom čase“: vykonávanie lokálneho ručného ovládania a usmerňovania podľa reálnych okolností vďaka funkcii jednoduchého zdieľania
- „zdravie“: monitorovanie kľúčových prevádzkových ukazovateľov výkonnosti zariadení. napr. napájanie, stav zbernice, stav snímača atď.
- „správy“: získavanie digitálnych správ vášho zariadenia vďaka funkcii jednoduchého zdieľania. napr. osvedčenie o kalibrácii, správa o uvedení do prevádzky
- „export konfigurácie“: vytváranie protokolového súboru pomocou funkcie jednoduchého zdieľania
- nastavenie jazyka aplikácie (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- nezávislosť od platformy - pre Android, Apple iOS a Windows.
Príslušenstvo:
- ZTH EU (menič USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (menič Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0)
(msi -
84,42 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Často kladené otázky
-
Videá „Ako na to“
-
Ďalšie informácie o Belimo Assistant 2
- Výhody pre zákazníka
- Softvér / Doplnky
- Príbehy o úspechoch
Architekti
Zameriavate sa na kreativitu a funkčnosť. Konceptualizujete budovy a zodpovedáte za projektovanie, funkčné, technické a ekonomické plánovanie budov. Izbové jednotky Belimo ponúkajú:
- Nadčasový a úsporný dizajn
- Priestor na tvorbu kreatívnych a jedinečných dizajnových konceptov
Konzultační inžinieri
Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate dáta od dodávateľov/výrobcov. Izbové jednotky Belimo ponúkajú:
- Dlhodobo stabilné merania, krátky reakčný čas snímača a nízky faktor spojenia so stenou pre presné hodnoty merania a tým aj optimálnu klímu v miestnosti
- Bezproblémová integrácia do všetkých hlavných systémov automatizácie a riadenia budov
- Údaje BIM a súbory STEP vo výberovom programe Belimo VDI vám uľahčia vašu prácu
- Podporovaná parametrizácia prostredníctvom krátkodosahového, vysokofrekvenčného, bezdotykového spojenie (NFC - Near Field Communication), aj keď aktívna izbová jednotka nie je pripojená k napájaniu
Integrátori systému
Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budov. Izbové jednotky Belimo ponúkajú:
- Bezproblémová kompatibilita so všetkými bežnými systémami automatizácie a riadenia budov (BACS)
- Krátky reakčný čas izbového snímača a nízky faktor spojenia so stenou pre veľmi presné výsledky merania
- Ideálna klíma v miestnosti
- Testovanie dátových bodov bez použitia nástrojov na efektívne uvedenie do prevádzky
- Jednoduché uvedenie aktívnych izbových jednotiek do prevádzky prostredníctvom NFC s vaším smartfónom, aj keď sú zariadenia bez napätia
- Vysokokvalitné materiály, ktoré poskytujú spoľahlivé a presné hodnoty merania
Špecializovaní veľkoobchodníci
Pre svojich zákazníkov sa spoliehate na vysokú dostupnosť, jednoduchý výber a krátke dodacie lehoty produktov, ktoré ponúkate. Od svojich dodávateľov vyžadujete rýchly a jednoduchý prístup k informáciám, ako aj komplexnú technickú podporu. Izbové zariadenia Belimo ponúkajú:
- Rýchly a jednoduchý výber výrobkov a inštalácia vďaka nášmu optimalizovanému radu výrobkov
- Krátke dodacie doby a trasy
- Komplexná popredajná podpora počas celej životnosti výrobku
- 5-ročná záruka
Inštalatéri / inžinieri závodu
Inštalácia technológie budov HVAC je vašou profesiou. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať časový harmonogram. Izbové jednotky Belimo ponúkajú:
- Rýchla montáž bez použitia náradia vďaka pružinovým svorkovniciam
- Ochrana pred prepólovaním, ktorá zabraňuje nesprávnemu pripojeniu našich aktívnych izbových jednotiek
- Komunikácia a parametrizácia prostredníctvom NFC s aplikáciou Belimo Assistant
- 5-ročná záruka
Vlastníci budov
Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi. Izbové jednotky Belimo ponúkajú:
- Rýchle a presné výsledky merania na optimálne riadenie klímy v miestnosti
- Úplná transparentnosť prevádzkových údajov umožňuje optimalizáciu energetických zdrojov pomocou aplikácie Belimo Assistant
- Krátke dodacie doby
- Rozsiahla podpora počas celej životnosti produktu
- 5-ročná záruka
Správcovia zariadení / údržba budov
Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu. Izbové jednotky Belimo ponúkajú:
- Diagnostická funkcia prostredníctvom NFC na zabezpečenie jednoduchého prístupu a transparentnosti prevádzkových údajov
- Prvotriedny popredajný servis a komplexná dokumentácia
- 5-ročná záruka
Aplikácia Belimo Display
Belimo Display App ako virtuálny displej pre snímače v miestnosti Belimo a vnútorné riadiace jednotky
Belimo Display App je najinovatívnejšia metóda prístupu k snímačom v miestnosti a vnútorným riadiacim jednotkám firmy Belimo. Intuitívna aplikácia pre koncového používateľa umožňuje zobrazenie hodnôt v miestnosti a nastavenie požadovaných hodnôt.
Charakteristiky:
• Displej hodnôt v miestnosti (teplota, relatívna vlhkosť, CO2) všetkých aktívnych snímačov v miestnosti a vnútorných riadiacich jednotiek
• Nastavenie požadovanej hodnoty teploty aktívnych vnútorných riadiacich jednotiek
• Displej koncentrácie CO2 pomocou prispôsobiteľnej funkcie semaforu
Funguje to takto:
1. aktivujte NFC a pridržte smartfón pri vnútornej jednotke
2. pozrite si aktuálne hodnoty a v prípade potreby nastavte požadovanú hodnotu teploty
3. pre aktiváciu nastavených hodnôt opäť pridržte smartfón pri vnútornej jednotke
Kompatibilné s najnovšou generáciou aktívnych snímačov v miestnosti a prevádzkových jednotiek Belimo:
- 22RT..
- P-22RT..
Požiadavky:
Smartfón s Android V5.0 alebo novším (smartfón s iOS V9.0 alebo novším)
Belimo Assistant 2
Využite plný potenciál vašich zariadení od spoločnosti Belimo
Belimo Assistant 2 umožňuje drôtovú a bezdrôtovú inštaláciu, prevádzku na mieste a riešenie problémov pohonov klapiek, regulačných ventilov, snímačov a meračov Belimo pomocou smartfónov, tabletov a počítačov.
Hlavné charakteristiky:
- kontrola a úprava nastavovacích parametrov zariadení
- zobrazovanie identifikačných údajov: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, zbernicová adresa
- adresovanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „nastavenie“: navádzané nastavenie parametrov vášho zariadenia
- „kopírovanie/prilepenie konfigurácie“: replikácia nastavení pre zariadenia rovnakého typu
- „trend v reálnom čase“: vykonávanie lokálneho ručného ovládania a usmerňovania podľa reálnych okolností vďaka funkcii jednoduchého zdieľania
- „zdravie“: monitorovanie kľúčových prevádzkových ukazovateľov výkonnosti zariadení. napr. napájanie, stav zbernice, stav snímača atď.
- „správy“: získavanie digitálnych správ vášho zariadenia vďaka funkcii jednoduchého zdieľania. napr. osvedčenie o kalibrácii, správa o uvedení do prevádzky
- „export konfigurácie“: vytváranie protokolového súboru pomocou funkcie jednoduchého zdieľania
- nastavenie jazyka aplikácie (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- nezávislosť od platformy - pre Android, Apple iOS a Windows.
Príslušenstvo:
- ZTH EU (menič USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (menič Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0)
(msi -
84,42 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Často kladené otázky
-
Videá „Ako na to“
-
Ďalšie informácie o Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App vám ponúka rýchly a jednoduchý spôsob nájdenia dokonalej náhrady vašich zastaraných alebo chybných pohonov, ventilov a snímačov od spoločnosti Belimo, ako aj množstva iných zdrojov vybavenia.
Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, resp. o modernizáciu alebo výmenu vášho systému – naša aplikácia vás rýchlo zavedie k ideálnemu produktu od spoločnosti Belimo, ktorý najlepšie spĺňa vaše požiadavky a zároveň vám ponúka maximálnu kvalitu a výkon.
Aplikácia RetroFIT+ zjednodušuje vytváranie a plánovanie projektov zahŕňajúcich modernizačné produkty od spoločnosti Belimo.
BIM plug-in pre Autodesk Revit
3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom BIM plug-in
Tento modul vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače firmy Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou drag & drop. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a zoradenej forme vo formáte Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Modul BIM je možné úspešne nainštalovať iba vtedy, ak je v počítači dostupný softvér Autodesk Revit.
-
Navštívte stránku Autodesk