Nie je potrebný
ochranný kryt.
Vnútorné riadiace jednotky s virtuálnym displejom – plný prístup bez potreby ochranného krytu.
Vnútorné riadiace jednotky s virtuálnym displejom sú ideálne pre miestnosti prístupné pre verejnosť. Intuitívna Belimo Display App umožňuje úpravu nastavenej hodnoty na mieste bez potreby fyzického displeja na vnútornej jednotke. Prístup možno voliteľne obmedziť štvormiestnym kódom.
Prečo vaša vnútorná riadiaca jednotka nepotrebuje ochranný kryt?
Konvenčné vnútorné riadiace jednotky majú niekoľko závažných nevýhod. Najmä v prípade, že musia byť chránené pred neoprávneným prístupom. Spoločnosť Belimo ponúka riešenie pre letiská, iné verejné budovy a učebne. Naša vnútorná riadiaca jednotka s virtuálnym displejom si nevyžaduje klasický displej. Jej ovládanie sa vykonáva pomocou Belimo Display App priamo na vašom smartfóne. Prístup je chránený štvormiestnym kódom, a preto nemusí byť prítomný žiadny kryt na ochranu pred neoprávneným prístupom.
V čom spočívajú výhody v porovnaní s ochranným krytom?
- Presné meranie, žiadne skresľovanie merania z dôvodu prítomnosti ochranného krytu
- Nie je potrebný žiadny kľúč
- Jednoduché ovládanie pre oprávnené osoby
- Štýlová a jednoduchá vnútorná riadiaca jednotka, ktorú takmer nevidieť
- Rýchla a jednoduchá montáž. Žiadne ďalšie náklady spojené s ochranným krytom a jeho montážou
Žiadna optimálna klíma miestnosti, príliš chladno alebo príliš teplo.
Vnútorné riadiace jednotky s ochranným krytom môžu skresľovať výsledky meraní. V tom najhoršom prípade sa namerané hodnoty výrazne odlišujú od reálnych hodnôt v miestnosti, čo má za následok negatívny vplyv na kvalitu vnútorného vzduchu. Naše vnútorné riadiace jednotky merajú klímu prítomnú priamo v miestnosti, nie v ochrannom kryte. Zaručujú tak komfortný vnútorný vzduch založený na správnych nameraných hodnotách.
Kde je kľúč od ochranného krytu?
Väčšina ochranných krytov si vyžaduje kľúč. To znamená, že ich môžu otvárať len oprávnené osoby. V prípade vnútornej riadiacej jednotky s virtuálnym displejom od spoločnosti Belimo už viac nepotrebujete žiadny ochranný kryt a nemusíte strácať čas hľadaním kľúčov.
Ovládanie jednotky s ochranným krytom je príliš komplikované.
Neustále otváranie krytu pre nastavenie teploty môže byť únavné a časovo náročné. Belimo Display App s virtuálnym displejom umožňuje jednoduché a rýchlu reguláciu teploty bez nutnosti otvárania krytu.
Kúpiť si vnútornú riadiacu jednotku s jednoduchým dizajnom a potom ju ukryť pod ochranný kryt?
Ochranné kryty pre vnútornú riadiacu jednotku sú často príliš veľké, pretože musia zaisťovať cirkuláciu vzduchu. To však ovplyvňuje nielen vzhľad, ale aj funkčnosť. V prípade riešenia od spoločnosti Belimo nemusí byť vnútorná riadiaca jednotka ukrytá pod ochranným krytom. Naše zariadenie sa vyznačujú skvelým a jednoduchým dizajnom a dokonale sa začlení do akejkoľvek steny. Vedeli ste, že naše vnútorné riadiace jednotky získali v roku 2022 ocenenie RedDot Design Award?
Drahý kryt a nutnosť nájsť niekoho na jeho namontovanie?
Ochranný kryt vyrobený z plexiskla je drahý a musí ho nainštalovať kvalifikovaný personál. Prečo sa jednoducho nezriecť ochranného krytu? Vnútorné riadiace jednotky s virtuálnym displejom od spoločnosti Belimo sa vyznačujú jednoduchou montážou a nevyžadujú si ochranný kryt. Hodnoty si môžete prezerať a nastavovať jednoducho pomocou bežného smartfónu.
Úsporný, nadčasový dizajn.
Vnútorné riadiace jednotky bez displeja od spoločnosti Belimo presviedčajú svojím estetickým, nadčasovým dizajnom a malou hĺbkou od 13 do 23 mm v závislosti od typu snímača. Izbové jednotky možno bezproblémovo integrovať do existujúcich regulátorov tretích strán. Vyznačujú sa rýchlou montážou bez nutnosti použitia nástrojov, ako aj vysokou dlhodobou presnosťou merania a krátkymi reakčnými časmi.
Prehľadný displej a intuitívne ovládanie – Belimo Display App
Belimo Display App predstavuje najinovatívnejší spôsob prístupu k vnútorným riadiacim jednotkám Belimo. Pomocou intuitívnej aplikácie pre koncového používateľa si môžete prezerať hodnoty v miestnosti a nastavovať požadované hodnoty bez toho, aby musel byť na vnútornej jednotke prítomný displej. Vďaka komunikácii prostredníctvom NFC (Near Field Communication – krátkodosahové, vysokofrekvenčné, bezdotykové spojenie) sa tretie strany nedostanú k údajom, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti kritické.
- Kompatibilné s najnovšou generáciou aktívnych snímačov v miestnosti a prevádzkových jednotiek Belimo
- Voliteľné zabezpečenie prístupu pomocou štvormiestneho kódu
- Zobrazenie koncentrácie CO2 pomocou prispôsobiteľnej funkcie semaforu
-
Google Play
-
App Store
-
Flyer – Belimo Display App
(pdf -
1015 KB)
Belimo Assistant App
Belimo Assistant App ponúka úplnú transparentnosť aktívnych vnútorných jednotiek od spoločnosti Belimo a možnosť kedykoľvek vykonávať nastavenia a zobrazovať prevádzkové údaje. Okrem toho umožňuje aj bezdrôtové, efektívne uvedenie do prevádzky, prevádzkové kontroly a diagnostiku najnovšej generácie vnútorných jednotiek. Je jednoduchý a kedykoľvek pripravený na použitie.
- Nastavenie a zobrazenie prevádzkových údajov a parametrov špecifických pre zariadenie
- Prenos dát NFC s izbovými jednotkami bez napätia alebo počas prevádzky
- Diagnostika: informácie o stave zariadenia
- Prenášanie prevádzkových údajov a údajov o nastavení priamo zo zariadenia prostredníctvom e-mailu, WhatsApp, SMS atď.