Nincs szükség
védőburkolatra.
Beltéri kezelőegységek virtuális kijelzővel - teljes hozzáférés, nincs szükség védőházra.
A virtuális kijelzővel rendelkező beltéri kezelőegységek ideálisak a nyilvánosság számára hozzáférhető helyiségekben. Az intuitív Belimo Display App lehetővé teszi a helyszíni alapjel beállítást anélkül, hogy a beltéri egységen kijelzőre lenne szükség. A hozzáférés opcionálisan négy számjegyű kóddal korlátozható.
Miért nincs szüksége a beltéri kezelőegységnek védőburkolatra
A hagyományos beltéri kezelőegységeknek számos jelentős hátránya van, különösen akkor, ha azokat védeni kell az illetéktelen hozzáféréstől. A Belimo megoldást kínál repülőterek, egyéb középületek és tantermek számára. A virtuális kijelzővel ellátott beltéri kezelőegységünkhöz nincs szükség kijelzőre. A készüléket a Belimo Display App segítségével közvetlenül az okostelefonján keresztül kezelheti. A hozzáférést egy négyjegyű kód védi - ezért nincs szükség további házra az illetéktelen hozzáférés elleni védelemhez.
Mik az előnyei egy kiegészítő házhoz képest?
- Pontos mérés, a védőház nem lehet hamisítja meg a mérést
- Nincs szükség kulcsra
- Egyszerű működtetés az arra jogosult személyek számára
- Stílusos, egyszerű beltéri kezelőegység, amely alig észrevehető
- Gyors és könnyű beszerelés. Nincs többletköltség a kiegészítő ház és annak beszerelése miatt
Nincs optimális helyiségklíma, túl hideg vagy túl meleg.
A védőházzal ellátott beltéri kezelőegységek meghamisíthatják a mérési eredményeket. A legrosszabb esetben a mért értékek nagymértékben eltérnek a helyiségben mérhető értékektől, és negatívan befolyásolják a beltéri levegő minőségét. A beltéri kezelőegységeink közvetlenül a helyiségklímát mérik, nem pedig a védőházban lévő klímát. Így a helyes mérési értékekre alapozva komfortos beltéri levegőt biztosítanak.
Hol van a védőház kulcsa?
A legtöbb védőházhoz kulcsra van szükség. Ez azt jelenti, hogy csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá. A Belimo virtuális kijelzővel ellátott beltéri kezelőegységével nincs szükség többé házra és a kulcsokat sem kell keresgélni.
A védőházzal való működtetés túl bonyolult.
A ház állandó kinyitása a hőmérséklet beállításához fárasztó és időigényes lehet. A virtuális kijelzővel ellátott Belimo Display App egyszerű és gyors hőmérséklet-szabályozást tesz lehetővé anélkül, hogy ki kellene nyitni a házat.
Vásárol egy egyszerűen esztétikus beltéri kezelőegységet, majd elrejti azt egy védőház alá?
A védőházak gyakran túl nagyok a beltéri kezelőegységhez, mert biztosítaniuk kell a levegőcirkulációt. Ez azonban mind a megjelenést, mind a funkcionalitást befolyásolja. A Belimo megoldásával a beltéri kezelőegységet nem kell védőház alá rejteni. A készülékünk gyönyörűen és egyszerűen néz ki, és tökéletesen illeszkedik bármilyen falba. Tudta, hogy beltéri kezelőegységeink 2022-ben elnyerték a RedDot Design Award díjat?
A ház drága, és még találni is kell valakit, aki beszereli?
Az akrilüvegből készült védőház drága, és szakképzett szakembernek kell felszerelnie. Miért nem lehet megoldani a védőház nélkül? A Belimo virtuális kijelzővel ellátott beltéri kezelőegységei könnyen beszerelhetők, és nem igényelnek védőházat. Egyszerűen olvassa le és állítsa be az értékeket egy hagyományos okostelefonnal.
Tartós, időtálló kivitel.
A Belimo kijelző nélküli beltéri kezelőegységei esztétikus, időtálló kialakításukkal és az érzékelő típusától függően 13 és 23 mm közötti mélységükkel nyűgöznek le. A beltéri egységek gond nélkül integrálhatók harmadik fél által szolgáltatott vezérlőkbe. A beltéri egységeket szerszám nélküli beszerelés, a hosszú távú mérési pontosság és a rövid válaszidők jellemzik.
Világos kijelző és intuitív kezelés – a Belimo Display App
A Belimo Display App a leginnovatívabb módja a Belimo beltéri kezelőegységek elérésének. Az intuitív végfelhasználói alkalmazással megjelenítheti a helyiségértékeket és beállíthatja az alapértékeket anélkül, hogy a beltéri egységnek szüksége lenne kijelzőre. Az NFC (Near Field Communication - rövid hatótávú kommunikáció) kommunikációnak köszönhetően harmadik fél nem férhet hozzá a biztonság szempontjából kritikus adatokhoz.
- Kompatibilis az aktív Belimo helyiségérzékelők és kezelőegységek legújabb generációjával
- Opcionális hozzáférés-védelem négyjegyű kóddal
- A CO2-koncentráció kijelzése testre szabható jelzőlámpa funkcióval
-
Google Play webáruház
-
App Store webáruház
-
Szórólap – Belimo Display App
(pdf -
1015 kB)
Belimo Assistant App
A Belimo Assistant App támogatja az aktív Belimo beltéri egységek, azok beállításainak és kezelési adatainak mindenkori átláthatóságát. Továbbá, ez az alkalmazás támogatja a legújabb beltéri egységek vezeték nélküli, hatékony üzembe helyezését, a működés ellenőrzését és a diagnosztizálást. Az alkalmazás könnyen használható és bármikor használatra kész.
- Beállítja és kijelzi az eszközspecifikus működési adatokat és paramétereket
- NFC adatátvitel tápfeszültség mentes beltéri egységeknél vagy működés közben
- Diagnosztikai oldal: eszközspecifikus állapotinformációk
- Működési és beállítási adatok átvitele az eszközről, e-mail, WhatsApp, SMS stb. használatával.