BELIMO_Sensor-School_2_EMEA_1920x530

CO2-Gehalt in Innenräumen von Schulen

Shop Raumbediengeräte
  1. Home
  2. Highlights
  3. HLK-Luftqualitätssensoren für ein gesundes und effizientes Raumklima

Die Bedeutung der Überwachung des CO2-Gehalts in Innenräumen von Schulen

Die CO2-Überwachung in Schulen ist für das Wohlbefinden, die Produktivität und den Komfort der Schülerinnen und Schüler sehr wichtig. Es ergeben sich eine Vielzahl von Vorteilen, z.B. bessere Raumluftqualität, Energieeffizienz, Kosteneinsparungen, Einhaltung von regulatorischen Vorschriften sowie Nutzerkomfort.Raumsensoren überwachen die CO2-Konzentration in Innenräumen. Die CO2-Konzentration ist ein wesentlicher Indikator für die Raumluftqualität (IAQ), anhand dessen das HLK-System für die optimale Temperatur, Feuchte und Luftqualität sorgt. Durch Einstellung der Lüftungsraten auf Basis der jeweils aktuellen Belegung können HLK-Systeme mit CO2-Sensoren den Energieaufwand optimieren, den Verbrauch senken und die Kosten minimieren. Darüber hinaus tragen CO2-Sensoren dazu bei, dass bei öffentlichen und gewerblichen Einrichtungen sämtliche Bauvorschriften und regulatorischen Standards für Raumluftqualität eingehalten werden.

Jetzt kaufen
COMFORT_III_900x510_-_Kopie

Robuste CO2-Sensoren für korrekte Messungen CO2-Überwachung

Die Kontrolle und Überwachung der CO2-Konzentration in Innenräumen ist für die Gesundheit und Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer sowie für die Energieeffizienz von Gebäuden unerlässlich.Aus diesem Grund müssen die CO2-Sensoren robust genug sein, um akkurate, langfristige Messungen zu liefern.

  • Mehr erfahren
Belimo_schools_300x170

Raumluftqualität in Schulen mit Fokus auf CO2 Raumluftqualität in Schulen

Schlechte Raumluftqualität in Schulen lässt sich unter anderem auf erhöhte Konzentrationen an Kohlendioxid zurückführen. In geschlossenen Räumen kann es aufgrund von schlechter Lüftung und hoher Belegung zu hohen CO2-Konzentrationen kommen.

  • Messung der Raumluftqualität mit Belimo
belimo-training-centre-rovc-reference-picture-rgb

Schulungszentrum ROVCOptimaler Raumkomfort

Im technischen Schulungszentrum ROVC in den Niederlanden wurden zur Überwachung von CO2-Konzentration, Feuchte und Temperatur Belimo-Raumsensoren installiert, um dadurch für ein optimales Raumklima für Ausbildende, Kursteilnehmende und Mitarbeitende zu sorgen.

  • Referenz – Ausbildungszentrum ROVC, Niederlande (pdf - 2.2 MB)
RoomSensor_RedDot-Winner_EMEA

Gewinner des Red Dot Design Awards 2022Auszeichnung für die Produktgestaltung

Die Raumsensoren und Raumbediengeräte von Belimo wurden mit dem Red Dot Design Award 2022 ausgezeichnet, dem renommiertesten Preis im Bereich Produktgestaltung.

  • Mehr erfahren

Belimo über CO2 und RaumluftqualitätVideo zu CO2 und Raumluftqualität

Damit Wohlbefinden, Produktivität und Komfort der Schüler und Schülerinnen gewährleistet sind, darf die CO2-Konzentration den Wert von 1'000 ppm nicht übersteigen. Hohe CO2-Konzentrationen können sich negativ auf die kognitiven Fähigkeiten, die Vitalität und sogar die Noten der Schülerschaft auswirken.

Raumsensoren und RaumbediengeräteNeue Belimo-Raumgeräte

Belimo-Raumgeräte überwachen die Luftqualität in Echtzeit und zeigen diese mit einer LED-Ampelfunktion an. So lässt sich ganz einfach und auf einen Blick ermitteln, ob gesunde und komfortable Raumbedingungen vorliegen. Mit ihrer integrierten Autokalibrierung und Höhenkompensation sowohl für aktive als auch für passive Modelle liefern Belimo-Raumgeräte zuverlässige, genaue CO2-Messwerte, ohne dass manuelle Einstellungen erforderlich sind.

belimo_display_app

Raumbediengeräte

Raumbediengeräte mit virtuellem Display

  • Produkte ansehen
belimo_room-units-display_application_rgb_960x540px

Raumbediengeräte

Raumbediengeräte mit ePaper-Touch-Display

  • Produkte ansehen
belimo_room-units_bus

Raumgeräte

Raumbediengeräte mit BACnet MS/TP und Modbus RTU

  • Produkte ansehen
Room_Sensor_Full_Range_2022_300x168

Erfahren Sie mehrGesamtsortiment unserer Raumgeräte

compare_roomsensor_230427

Erfahren Sie mehrKein Schutzgehäuse notwendig

Belimo_Room_Sensor_Test_Rig_RGB_960x854

Erfahren Sie mehrEntwicklung von Raumsensoren

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)