2. Hajtóművek

Tűzvédelmi csappantyúmozgatók

belimo_brandschutz_main_rgb_960x530

Technológia, amely életeket ment

Tűz esetén a tűzvédelmi és füstmentesítő csappantyúkkal használt Belimo biztonsági hajtóművek automatikusan biztonsági helyzetbe állnak, és a csappantyúkat zárva tartják. Ezért a legjobb védelmet nyújtják a szellőzőcsatornákon keresztül történő tűz és füst terjedése ellen.

  • Brosúra – Tűzcsappantyú hajtóművek áttekintése (pdf - 3,17 MB)
  • Videó - BFL és BFN tűzvédelmicsappantyú-hajtóművek új termékválasztéka
  • Videó - Tűzvédelmi forgatókönyvek
  • Videó - A motorizált tűzcsappantyúk előnyei
  • Brosúra – 8 indok a Belimo zsaluhajtóművek használata mellett (pdf - 4,67 MB)

Belimo - 1978 óta vezető a tűzvédelemben

Fire dampers and smoke control dampers – actuators from Belimo

Technológia, amely életeket ment

A tűz jelenti a legnagyobb potenciális veszélyt az emberekre és az épületekben lévő materiális javakra. A hatékony tűzvédelem veszélyhelyzetben életeket ment, segít minimalizálni az anyagi károkat és biztosítja a vállalatok folyamatos működését.

A Belimo tűzvédelmi termékei a következő építési alkalmazásokban találhatók meg: 

  • Motorizált tűzcsappantyúk a tűzszakaszok kialakításához - a legjobb védelmet nyújtják a tűz és a füst légcsatornákon keresztüli terjedése ellen 
  • Motorizált füstmentesítő zsaluk - tűz esetén füstmentesen tartják a menekülési és mentési útvonalakat  
  • Nyomáskülönbség-rendszerek hajtóművei és érzékelői - ezeket tűz esetén füstmentesítésre használják, pl. magas épületek lépcsőházaiban
  • Tudjon meg többet

Nagyobb teljesítmény, nagyobb érték – nagyobb biztonság.

belimo_brandsicher_rgb_300x170.jpg

Biztonság tűz esetén

belimo_kompakte-leistung_rgb_300x170.jpg

Kompakt energia

belimo_reliable_rgb_960x530

Megbízhatóság

Motoros tűzcsappantyúk

belimo_brandschutz-application_rgb_960x540px

Tűz esetén a motoros tűzcsappantyúk, a rugóvisszatérítés energiáját felhasználva, biztonsági (zárt) pozícióba mozognak, ha:

  • A légcsatornában vagy a környezetükben az üzemi hőmérséklet meghaladja a megengedett értékeket,
  • Egy füstérzékelő aktiválódik,
  • A tápfeszültség megszakad,
  • A szellőztetőrendszer kikapcsol,
  • A tűzriasztó rendszer aktiválódik.

Tűz esetén a Safety Position Lock™ funkció a motoros tűzcsappantyúkat a biztonsági pozícióban tartja.

Termékválaszték

belimo_BFL_rgb_300x170

BFL 4/3 Nm

  • Termékek megtekintése
belimo_BFN_rgb_300x170

BFN 9/7 Nm

  • Termékek megtekintése
belimo_BF_rgb_300x170

BF 18/12 Nm

  • Termékek megtekintése

8 indok a Belimo zsaluhajtóművek használata mellett

belimo_8-reasons-actuators

1. A megfelelő hajtómű minden HVAC alkalmazáshoz

2. Energiahatékony motorizálás

3. Kompromisszumok nélküli biztonság

4. A megfelelő termék a megfelelő időben

5. Egyszerű, univerzális beszerelés

6. Készen áll a jövőbeli fejlesztésekre

7. Gyors és egyszerű retrofit
 (lépjen kapcsolatba a zsalu gyártójával)

8. Svájci minőség Belimo-tól 1975 óta

  • Brosúra – 8 indok a Belimo zsaluhajtóművek használata mellett (pdf - 4,67 MB)

Ügyfélspecifikus termékek

belimo_customised_actuators_rgb

Napjainkban a tervezés és az építkezés kihívásait nehéz megoldani a standard termékek használatával, ezért az ügyfélspecifikus megoldások egyre fontosabbá válnak. Megépítjük azt a hajtóművet, amire szüksége van - az Ön által megadott kábelhosszal, csatlakozóval és konfigurációval. 

  • Különböző típusú és hosszúságú kábelek, csatlakozóval vagy anélkül. 
  • Termékcímkézés az ügyfél információival (pl. a hajtómű hova lesz beszerelve az épületen belül). 
  • Különböző szerelési lehetőségek (a helyszíni beszerelési helyzethez alkalmazva). 
  • Elektromos és mechanikus tartozékok széles választéka. 
  • Gondoskodunk a konfigurációról az Ön számára (pl. beállítható futásidő, hiszterézis és buszparaméterek).
  • Működésteszt, mert a Belimo csak ellenőrzött minőséget szállít.

"Teljesen gondtalan csomagot" kínálunk az alkalmazásához.

  • Olvasson tovább
  • Előnyök az ügyfél számára
  • Szoftver / beépülő modulok
Előnyök az ügyfél számára

Mérnöktanácsadók

consulting-engineer

A HVAC-rendszerek tervezéséhez az Ön szakértelmére van szükség. Ön folyamatosan keresi az új, innovatív módszereket az energiatakarékosság és a helyiségklíma javítása érdekében. Ön a legmodernebb módszerekkel dolgozik, és tervezéskor felhasználja a beszállítók/gyártók adatait. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:

  • Átfogó megoldások egyetlen forrásból
  • Különböző lehetőségek a magasabb szintű rendszerekbe integráláshoz
  • Komplett és könnyen hozzáférhető dokumentáció
  • Szolgáltatásorientált és ügyfélbarát szervezet egyedi termék- és alkalmazás-tanácsadással
  • A CE-tanúsítással rendelkező tűzcsappantyúkkal a hajtóművek egy egységet képeznek, amely megfelel az európai szabványok speciális követelményeinek
  • A Safety Position Lock™ funkció megbízhatóan zárt helyzetben tartja a tűzcsappantyút tűz esetén
  • Nagy energiahatékonyság, ezáltal alacsonyabb működési költségek
  • A tűzcsappantyúk széles választéka a gazdaságos motorizáláshoz

Rendszerintegrátorok

system-integrator

Az Ön feladata az épületgazdálkodási rendszerek tervezése és a helyszíni eszközök optimális integrálása. Célja az épülettechnológiák folyamatos fejlesztésével kapcsolatos összetettség csökkentése és az áttekinthetőség biztosítása. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:

  • Különböző beépítési lehetőségek és rendszerkompatibilitás
  • Gyors és egyszerű üzembehelyezés
  • Alacsony meghibásodási kockázat az integrálás során
  • Komplett és könnyen hozzáférhető dokumentáció
  • Ügyfélbarát és szolgáltatásorientált szervezet, kompetens támogatással a megfelelő megoldások megtalálásában

Szerelők/üzemmérnökök

installer

Az Ön szakmája a HVAC-épülettechnológia beszerelése. A munkája elvégzéshez a megfelelő termékekre, a megfelelő időben és helyen van szüksége. Az egyszerű felszerelés és a szakértői ügyfélszolgálat lehetővé teszi, hogy megfeleljen a szoros határidőknek. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:

  • Rövid szállítási határidők
  • Egyszerű és gyors beszerelés
  • Működésellenőrzés lehetősége helyben
  • Magas szintű robusztusság
  • Teljeskörű támogatás a termék teljes élettartama alatt
  • 5 év garancia
  • Komplett és könnyen hozzáférhető dokumentáció
  • Különböző beépítési lehetőségek és rendszerkompatibilitás

Épülettulajdonosok

building-owner

A komfort és az energiafogyasztás javítása, valamint az épület egyszerű bővítése és korszerűsítése állandó kihívás az Ön számára. A hangsúly a HVAC rendszer lehető legkisebb erőfeszítéssel és alacsony költségekkel elvégzett optimalizálásán van. Belimo ügyfélként Ön számos előnnyel rendelkezik:

  • A legmagasabb szintű biztonság az emberek és a tárgyi eszközök számára, a műszaki ismeretek mai szintje alapján
  • Minimális működési és karbantartási költségek a karbantartásmentes termékek miatt
  • Egyszerű rendszeres működésellenőrzés
  • Megbízható és befektetési biztonság
  • Nagy energiahatékonyság
  • Hosszú élettartam és fenntarthatóság
  • Innovatív és jövőorientált technológiák

Létesítményüzemeltetők/épületkarbantartás

facility-manager

Az épületek és műszaki berendezéseik kezelése, szabályozása és működtetése a napi feladatai részét képezi. Olyan megoldásokat keres, amelyek biztosítják a helyiség komfortját és optimalizálják a rendszer működését. Nagyra becsüli az egyszerű és átlátható rendszereket, és ha szükséges, akkor az alkatrészek rendelkezésre állását és a gyorsan elérhető támogatást. Belimo ügyfélként számos előnnyel rendelkezik:

  • Minimális működési és karbantartási költségek a karbantartásmentes termékek miatt
  • Magas szintű energiahatékonyság
  • Magas szintű robusztusság és hosszú élettartam
  • Egyszerű rendszeres működésellenőrzés
  • Egységes üzemeltetés
  • Folyamatos elérhetőség és kompatibilitás korábbi verziókkal
  • Legkorszerűbb technológia
  • A legmagasabb szintű biztonság az emberek és a tárgyi eszközök számára

Eredeti berendezésgyártók (OEM)

oem

Ön a kiválasztott szállítók alkatrészeit használja a termékekben. Mindig a legjobb ár-érték arányt keresi. Kiváló minőségű és egyedi, az alkalmazásához testreszabott funkciók hozzáadott értéket nyújtanak, és lehetővé teszik, hogy megkülönböztesse magát a versenytársaitól. A kiváló műszaki támogatás és az egyszerű üzleti tranzakciók szintén fontosak az Ön számára. Belimo ügyfélként Ön számos előnnyel rendelkezik:

  • A legmagasabb szintű biztonság az emberek és a tárgyi eszközök számára
  • A tűzcsappantyúk minden típusra, méretre és osztályozásra kiterjedő széles választéka, optimális és gazdaságos motorizálásához
  • Zökkenőmentes logisztika, maximális rendelkezésre állás és szállítási megbízhatóság
  • Legmagasabb minőségbiztosítás folyamatos nyomon követhetőséggel
  • Ügyfélspecifikus megoldások, igény szerint
  • Szolgáltatásorientált és ügyfélbarát szervezet egyedi termék- és alkalmazás-tanácsadással
  • Gyors, könnyű és biztonságos szerelés
  • Hosszú élettartam és megbízhatóság
  • Különböző beépítési lehetőségek és rendszerkompatibilitás
  • Az innovatív technológiák hozzájárulnak a vonatkozó európai szabványok egyedi követelményeinek teljesítéséhez
  • Praktikus működésellenőrzés (helyszínen és távolról)
  • Egységes üzemeltetési koncepció
  • Komplett és könnyen hozzáférhető dokumentáció
  • Legkorszerűbb technológia
Szoftver / beépülő modulok

Belimo MP-Bus

mp-bus_small

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Beállító és diagnosztikai szoftver MF/MP/MOD/LON/KNX hajtóművekhez, tűzvédelemmel együtt.
Windows operációs rendszerekhez.

  • PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 MB)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 kB)
  • PC-eszköz - Kezelési kézikönyv (pdf - 6,27 MB)

Ha a ZTH EU-t a PC-Tool (MFT-P) interfészként használja, akkor a megfelelő USB-illesztőprogram telepítésre kerül a PC-Tool szoftver telepítésekor. Az illesztőprogramot is innen lehet letölteni és külön telepíteni.

  • ZTH EU - USB MP meghajtó (zip - 2,17 MB)

BIM beépülő modul Autodesk Revithez

revit

3D-s adatmodellek műszaki adatokkal az Autodesk Revitből a BIM beépülő modulon keresztül

Ez a beépülő modul lehetővé teszi a Belimo hajtóművek, szelepek és érzékelők egyetlen adatbázisból való kiválasztását, majd az épületinformációs modellező projekthez adását a műszaki adatok áthúzásával. Az összes BIM-felhasználó, így strukturáltan hozzáférhet az összes adathoz a Revit MEP formátumban.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Szórólap - Hatékony tervezés a BIM segítségével (pdf - 1,91 MB)
  • A BIM beépülő modul csak akkor telepíthető sikeresen, ha az Autodesk Revit szoftver telepítve van a számítógépen.

  • Látogasson el az Autodesk weboldalára

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)