Helyettesítő megoldások érzékelőkhöz
Jól ismert és elvárt megbízhatóság
A Belimo HVAC-érzékelői megbízhatóak, könnyen telepíthetők és gond nélkül a főbb épületautomatizációs rendszerekbe (BAS) integrálhatók. Az innovatív, eszközmenetes házkialakításnak köszönhetően gyors felszerelés, egyszerű üzembe helyezés és NEMA 4X / IP65 védelem biztosítható. A termékválaszték pontos érzékelőket kínál a hőmérséklet, páratartalom, nyomás, CO₂ és illékony szerves vegyületek (VOC-k) mérésére csővezetékekben és légcsatornákban. Különböző rendszerek igényeivel összhangban, az érzékelők számos kimeneti jel típusban elérhetők.
-
Belimo Sensor Range 2022
-
Brosúra - Belimo érzékelők és mérők
(pdf -
4,13 MB)
Innováció a nyugalom szolgálatában
Egyszerű beépítés és üzembe helyezés
A Belimo légcsatorna-érzékelői egy felerősíthető IP65-ös házzal rendelkeznek az egyszerű beépítés és üzembe helyezés érdekében. Az összeszerelt tartozékok a szállítási terjedelem részét képezik. Az érzékelők a hőmérséklet- és nyomástartományok helyszínen történő kiválasztását, kiemelkedő pontosságot, megbízhatóságot és önkalibrálást nyújtanak.
Termékválaszték
Belimo RetroFIT+ App
A Belimo RetroFIT+ App segítségével gyorsan és egyszerűen megtalálhatja az elavult vagy meghibásodott hajtóművek, szelepek és érzékelők tökéletes cseréjét a Belimo-tól és számos más berendezésgyártótól.
Legyen szó szellőzési vagy vizes alkalmazásokról, korszerűsítésről vagy a rendszer cseréjéről - alkalmazásunk gyorsan elvezeti Önt az ideális Belimo termékhez, amely a legjobban megfelel az Ön igényeinek, miközben maximális minőséget és teljesítményt biztosít.
A RetroFIT+ alkalmazás megkönnyíti a Belimo RetroFIT+ projektek létrehozását és tervezését.
-
Találjon csereterméket a Belimo RetroFIT+ App segítségével.
Ügyfélspecifikus termékek
A meglévő HVAC-rendszer korszerűsítése vagy retrofitje további kihívásokat jelent, különösen, ha az épület részben vagy teljesen használatban van. Az egyszerű és gyors beszerelés ebben a helyzetben különösen kritikus. Ezért a részegységek kiválasztása és kompatibilitása a meglévő rendszerrel kiemelten fontos. RetroFIT+ megoldásaink a minőségre és a megbízhatóságra koncentrálnak. Ennek eredményeként termékeink hozzájárulnak a HVAC rendszer teljesítményének és karbantartásmentes működésének növeléséhez és biztosításához. Ha nem találja meg azt, amit keres a kiterjedt választékunkban, akkor üzemünkben legyártjuk az Ön egyedi csatlakozó egységét (kezdve akár egy darabos 'multipack' készlettől).
- Különböző típusú és hosszúságú kábelek, csatlakozóval vagy anélkül.
- Mechanikus és elektromos csatlakozási megoldás a meglévő rendszerhez/részegységekhez illesztve.
"Teljesen gondtalan csomagot" kínálunk az alkalmazásához.
- Előnyök az ügyfél számára
- Szoftver / beépülő modulok
- Sikertörténetek
Általános kivitelezők/befektetők
Önnek az épületek nyereségessége a fontos szempont. Erre nem csak a befektetési költségek vannak hatással, hanem a folyamatos működtetés/szervizelés költségei is. A fenntarthatóság és a költségek áttekinthetősége fontos az Ön számára. A Belimo légcsatorna-érzékelői a következőket kínálják:
- Széles választék a szellőztető és vizes rendszerek számára, a rendszerekre szabott átalakításokat és átépítéseket is beleértve
- Rövid szállítási határidők
- Széles körű támogatás a termék teljes élettartamára
- A Belimo-ra jellemző magas minőség
- Kiváló ár-érték arány
- Gyors amortizáció
- 5 év garancia
Mérnöktanácsadók
A HVAC-rendszerek tervezéséhez az Ön szakértelmére van szükség. Ön folyamatosan keresi az új, innovatív módszereket az energiatakarékosság és a helyiségklíma javítása érdekében. A legmodernebb módszereket alkalmazza, és a tervezés során beszállítóktól/gyártóktól kapott adatokat használja fel. A Belimo légcsatorna-érzékelői a következőket kínálják:
- Kompatibilitás az összes általános épületautomatizációs rendszerrel (BAS), így azok bármely HVAC-rendszerben használhatók
- BIM adatok és STEP fájlok a Belimo VDI kiválasztó alkalmazásban
- Hozzáférés az alkalmazási adatokhoz a BAS vezérlő szekvenciákba történő integráláshoz, a BACnet és a Modbus kommunikációs protokolloknak köszönhetően
- Kiváló minőség és tartós anyagok
- Az IP65 és az UL minősítés előírásainak való megfelelőség
- 5 év garancia
Rendszerintegrátorok
Az Ön feladata az épületgazdálkodási rendszerek tervezése és a helyszíni eszközök optimális integrálása. Célja az épülettechnológiák folyamatos fejlesztésével kapcsolatos összetettség csökkentése és az áttekinthetőség biztosítása. A Belimo légcsatorna-érzékelői a következőket kínálják:
- Zökkenőmentes kompatibilitás az összes általános épületautomatizálási és vezérlő rendszerrel (BACS)
- Kevesebb vezetékezés és paraméterezés
- A helyi szintű megoldások teljes termékválasztéka érzékelőket kínál a hőmérséklet, páratartalom, nyomás, áramlás, CO2 és illékony szerves vegyületek (VOC-k) mérésére csővezetékekben, csatornákban és kültéri alkalmazásokban
- Elsőosztályú szerviz és támogatás
- Eszközt mentes adatpont-tesztelés a hatékony üzembe helyezés érdekében.
- Rövid szállítási határidők
- Kiváló minőség és tartós anyagok
- 5 év garancia
Szakosodott nagykereskedők
Ügyfelei számára az Ön által kínált termékek folyamatos elérhetősége, a könnyű kiválasztása és rövid szállítási ideje a fontos. Az Ön elvárása a beszállítók felé a gyors és könnyű elérhetőség valamint a teljes műszaki támogatás. A Belimo légcsatorna-érzékelői a következőket kínálják:
- Gyors és könnyű termékválasztás és telepítés az optimalizált termékválasztéknak köszönhetően
- Rövid szállítási határidők és útvonalak
- Teljeskörű értékesítés utáni támogatás a termék teljes élettartama alatt
- 5 év garancia
Szerelők/gyártó
Az Ön szakmája a HVAC-épülettechnológia beszerelése. A munkája elvégzéshez a megfelelő termékekre, a megfelelő időben és helyen van szüksége. A könnyű szerelhetőség és a szakértői támogatás segít a szoros határidők betartásában. A Belimo légcsatorna-érzékelői a következőket kínálják:
- Kivehető szerelőkeret és rugós kapocs a könnyű szerelés érdekében
- Helyszínen kiválasztható mérési tartomány
- Kevesebb vezetékezés és paraméterezés a BACnet és Modbus kommunikációs protokolloknak köszönhetően
Épülettulajdonosok
A komfort és az energiafogyasztás javítása, valamint az épület egyszerű bővítése és korszerűsítése állandó kihívás az Ön számára. A hangsúly a HVAC rendszer optimalizálásán van, amelyet a lehető legkevesebb erőfeszítéssel és alacsony költségekkel kell elérni. A Belimo légcsatorna-érzékelői a következőket kínálják:
- Egyedi kialakítás felpattintható burkolattal, amely gyors telepítést és egyszerű üzembe helyezést tesz lehetővé, illetve IP65 védelmet biztosít
- Alkalmazási adatokhoz való hozzáférés a BACnet és Modbus kommunikációs protokollokon keresztül, és kevesebb vezetékezés valamint paraméterezés
- Megbízható és pontos mérési értékek
- Rövid szállítási határidők
- Teljeskörű támogatás a termék teljes élettartama alatt
- 5 év garancia
Létesítményüzemeltetők/épületkarbantartás
Az épületek és műszaki berendezéseik kezelése, szabályozása és működtetése a napi feladatai részét képezi. Olyan megoldásokat keres, amelyek biztosítják a helyiség komfortját és optimalizálják a rendszer működését. Nagyra becsüli az egyszerű és átlátható rendszereket, és ha alkatrészekre van szükség, akkor azok rendelkezésre állását és a mindig elérhető támogatást. A Belimo légcsatorna-érzékelői a következőket kínálják:
- Gyors és egyszerű átalakítás a Belimo Retrofit mobilalkalmazás segítségével
- Egyedi kialakítás felpattintható burkolattal, amely gyors telepítést és egyszerű üzembe helyezést tesz lehetővé, illetve IP65 védelmet biztosít
- Moduláris csavarkötések, amelyek különböző szerelési és kábelkonfigurációkat tesznek lehetővé a rugalmas össze- és beszerelés érdekében
- Megbízható és pontos mérési értékek
- Rövid szállítási határidők
- Teljeskörű támogatás a termék teljes élettartama alatt
- 5 év garancia
Belimo Assistant mobilalkalmazás
A Belimo Assistant mobilalkalmazás segítségével az okostelefonjával vezeték nélküli kapcsolaton keresztül a helyszínen működtetheti a legmodernebb zsalukat, valamint VAV- és szelephajtóműveket!
Hatékony üzembe helyezés, gyors ellenőrzés működés közben, könnyű használat és bármikor rendelkezésre álló szerviz. Egyszerűen átalakítható. Dokumentálja és küldje el beállítási és üzemeltetési adatait.
Belimo RetroFIT+ App
A Belimo RetroFIT+ App segítségével gyorsan és egyszerűen megtalálhatja az elavult vagy meghibásodott hajtóművek, szelepek és érzékelők tökéletes cseréjét a Belimo-tól és számos más berendezésgyártótól.
Legyen szó szellőzési vagy vizes alkalmazásokról, korszerűsítésről vagy a rendszer cseréjéről - alkalmazásunk gyorsan elvezeti Önt az ideális Belimo termékhez, amely a legjobban megfelel az Ön igényeinek, miközben maximális minőséget és teljesítményt biztosít.
A RetroFIT+ alkalmazás megkönnyíti a Belimo RetroFIT+ projektek létrehozását és tervezését.
-
Találjon csereterméket a Belimo RetroFIT+ App segítségével.
BIM beépülő modul Autodesk Revithez
3D-s adatmodellek műszaki adatokkal az Autodesk Revitből a BIM beépülő modulon keresztül
Ez a beépülő modul lehetővé teszi a Belimo hajtóművek, szelepek és érzékelők egyetlen adatbázisból való kiválasztását, majd az épületinformációs modellező projekthez adását a műszaki adatok áthúzásával. Az összes BIM-felhasználó, így strukturáltan hozzáférhet az összes adathoz a Revit MEP formátumban.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Szórólap - Hatékony tervezés a BIM segítségével
(pdf -
1,91 MB)
-
A BIM beépülő modul csak akkor telepíthető sikeresen, ha az Autodesk Revit szoftver telepítve van a számítógépen.
-
Látogasson el az Autodesk oldalára