Ersatzlösungen für Sensoren
Zuverlässigkeit, die Sie kennen und erwarten
Belimo HLK-Sensoren bieten höchste Zuverlässigkeit, einfache Installation und nahtlose Integration mit den wichtigsten Gebäudeautomationssystemen (BAS). Das innovative, werkzeuglose Gehäusedesign ermöglicht eine schnelle Montage, einfache Inbetriebnahme und bietet NEMA 4X/IP65-Schutz. Das Sortiment umfasst präzise Sensoren zur Messung von Temperatur, Feuchte, Druck, CO₂ und flüchtigen Verbindungen (VOC) in Rohr- und Kanalanwendungen. Erhältlich in einer Vielzahl von Ausgangssignalen, um Ihren Systemanforderungen gerecht zu werden.
Innovationen für ein sicheres Gefühl
Einfache Installation und Inbetriebnahme
Die Kanalsensoren von Belimo haben ein aufsteckbares IP65-Gehäuse für einfache Installation und Inbetriebnahme. Im Lieferumfang enthalten ist montiertes Zubehör. Die Sensoren zeichnen sich aus durch vor Ort wählbare Temperatur- und Druckbereiche, hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Selbstkalibrierung.
Sortiment
Belimo RetroFIT+ App
Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.
Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.
Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte mit Belimo zu erstellen und zu planen.
-
Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden.
Kundenspezifische Produkte
Das Aufrüsten oder Nachrüsten eines bestehenden HLK-Systems stellt eine zusätzliche Herausforderung dar, insbesondere wenn das Gebäude teilweise oder vollständig belegt ist. Eine schnelle und einfache Installation ist in dieser Situation entscheidend. Daher sind die Auswahl der Komponenten und deren Kompatibilität mit dem bestehenden System von höchster Bedeutung. Bei unseren RetroFIT+-Lösungen stehen Qualität und Zuverlässigkeit im Vordergrund. Unsere Produkte tragen somit zu einer Leistungssteigerung/-sicherstellung und zu einem wartungsfreien Betrieb Ihres HLK-Systems bei. Wenn Sie in unserem umfangreichen Sortiment nicht fündig werden, stellen wir für Sie in unserer Werkstatt Ihr spezifisches Anschlussteil her (ab Losgrösse 1).
- Unterschiedliche Kabeltypen und -längen mit oder ohne Stecker.
- Auf Ihre bestehende Anlage/Komponenten angepasste mechanische und elektrische Anschlusslösung.
Wir bieten Ihnen das "Rundum-sorglos-Paket" für Ihre Anwendung.
- Kundenvorteile
- Software / Plug-ins
- Erfolgsgeschichten
Generalunternehmer / Investor
Die Rentabilität von Gebäuden steht bei Ihnen im Fokus. Dazu gehören nicht nur die Investitionskosten, sondern auch die Kosten im laufenden Betrieb / Unterhalt. Nachhaltigkeit und Kostentransparenz sind Ihnen wichtig. Belimo-Kanalsensoren bieten:
- eine umfangreiche Auswahl für alle Anforderungen in Lüftungs- oder Wasseranwendungen sowie zur Nachrüstung
- kurze Lieferzeiten
- umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer
- bekannt hohe Belimo-Qualität
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- schnelle Amortisation
- 5 Jahre Garantie
Planer
Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung. Belimo-Kanalsensoren bieten:
- Kompatibilität mit allen gängigen Gebäudeautomationssystemen (BAS) kompatibel, wodurch sie für den Einsatz in jeder HVAC-Anwendung geeignet sind
- BIM-Daten und STEP-Dateien im Belimo VDI Selektor
- Zugriff auf die Anwendungsdaten zur Integration in BAS-Steuersequenzen dank der Kommunikationsprotokolle BACnet und Modbus
- hochwertige und robuste Materialien
- Einhaltung der Anforderungen der IP65- und UL-Zertifizierung
- 5 Jahre Garantie
Systemintegrator
Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. Belimo-Kanalsensoren bieten:
- nahtlose Kompatibilität mit allen gängigen Gebäudeautomations- und Steuerungssystemen (BACS)
- reduzierte Verdrahtung und Parametrierung
- komplettes Angebot an Lösungen für die Feldebene mit Sensoren zur Messung von Temperatur, Feuchte, Druck, Durchfluss, CO2 und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in Rohr-, Kanal- und Aussenanwendungen
- erstklassigen Service und Support
- werkzeuglosen Datenpunkttest für eine effiziente Inbetriebnahmephase.
- kurze Lieferzeiten
- hochwertige und robuste Materialien
- 5 Jahre Garantie
Fachgrosshändler
Für Ihre Kunden setzen Sie auf hohe Verfügbarkeit, einfache Auswahl und kurze Lieferzeiten der von Ihnen angebotenen Produkte. Der schnelle und einfache Zugriff auf Informationen sowie ein umfassender technischer Support gehören zu den Anforderungen, die Sie an Ihre Lieferanten stellen. Belimo-Kanalsensoren bieten:
- eine schnelle und einfache Produktauswahl und Installation dank unserer optimierten Produktpalette
- kurze Lieferzeiten und -wege
- umfassenden After-Sales-Support über die gesamte Produktlebensdauer
- 5 Jahre Garantie
Installateur / Anlagenbauer
Die Installation der HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf der Baustelle. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten. Belimo-Kanalsensoren bieten:
- abnehmbare Montageplatte und Federklemme für einfache Montage
- vor Ort auswählbare Messbereiche
- eine reduzierte Verdrahtung und Parametrierung dank der Kommunikationsprotokolle BACnet und Modbus
Gebäudeinhaber
Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeererweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund. Belimo-Kanalsensoren bieten:
- ein einzigartiges Design mit Einrast-Deckel, das eine schnelle Installation und einfache Inbetriebnahme ermöglicht sowie Schutz gemäss IP65 bietet
- bieten Zugriff auf die Anwendungsdaten über die Kommunikationsprotokolle BACnet und Modbus und ermöglichen eine reduzierte Verdrahtung und Parametrierung
- zuverlässige und genaue Messwerte
- kurze Lieferzeiten
- umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer
- 5 Jahre Garantie
Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung
Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. Belimo-Kanalsensoren bieten:
- eine schnelle und einfache Nachrüstung in Kombination mit der Belimo Retrofit App
- ein einzigartiges Design mit Einrast-Deckel, das eine schnelle Installation und einfache Inbetriebnahme ermöglicht sowie Schutz gemäss IP65 bietet
- modulare Verschraubungen, die verschiedene Montage- und Kabelkonfigurationen für eine flexible Montage und Installation ermöglichen
- zuverlässige und genaue Messwerte
- kurze Lieferzeiten
- umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer
- 5 Jahre Garantie
Belimo Assistant App
Mit der Belimo Assistant App wird Ihr Smartphone zur drahtlosen Vor-Ort-Bedienung für Klappen-, VAV- und Ventilantriebe der neuesten Generation!
Effiziente Inbetriebnahme, schnelle Funktionsprüfung im Betrieb, handlich und im Servicefall allzeit bereit. Einfaches Anpassen bei Umnutzung. Dokumentieren und Versenden der Einstell- und Betriebsdaten.
Belimo RetroFIT+ App
Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.
Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.
Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte mit Belimo zu erstellen und zu planen.
-
Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden.
BIM-Plug-in für Autodesk Revit
3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in
Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag & Drop ins Building Information Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404.75 MB)
-
Flyer - Effizient planen mit BIM
(pdf -
1.87 MB)
-
-
Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.
-
Autodesk-Seite besuchen