Csőérzékelők
Zökkenőmentes integrálás
A Belimo merülő és felületi érzékelők megbízható működést biztosítanak hőmérséklet-, kondenzáció-, statikus nyomás-, nyomáskülönbség-, térfogatáram-méréssel kapcsolatos alkalmazásokban, csővezetékekben vagy a felületen.
-
Video – Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP
-
Brosúra - Belimo érzékelők és mérők
(pdf -
4,13 MB)
-
Szórólap - Ultrahangos áramlásérzékelő - DN 15...50
(pdf -
1,52 MB)
-
Szórólap – Ultrahangos áramlásérzékelő - DN 65...150
(pdf -
1,24 MB)
-
Szórólap – Nyomáskülönbség érzékelő 22PDP
(pdf -
1,31 MB)
HVAC hidraulika - az épületfelújítási projektek aranybányája.
A fűtés-, hűtés- és szellőzőrendszerek, valamint a szellőzési terhelések intelligens szabályozása jelentősen befolyásolja az épületek energiahatékonyságát. Itt kulcsfontosságú szempont a fűtési és hűtővízkör, azaz az épület hidraulikai rendszere.
Előállítás
- Nulla terhelésnél nincs energiaveszteség, ami csökkenti az üzemeltetési költségeket.
- A megbízhatóság tervezése első lépésként a jobb energiahatékonyság felé.
Forgalmazás
- A nyomásingadozás a forgalmazásban alacsonyabb kimeneti teljesítményhez vezet.
- Az energiaáramlás láthatóvá tétele.
Zóna
- Igény alapú zónavezérlés.
Tudja meg, hogyan támogathatjuk Önt a következőkben:
-
Brosúra - Energiahatékonyság és komfort az épületekben
(pdf -
4,46 MB)
Innováció a nyugalom szolgálatában
Gyors reakció
A Belimo beépíthető áramlásmérői ultrahangos térfogatáram-méréssel biztosítják a pontos és megismételhető méréseket különféle alkalmazásokban. A megbízható áramlásmérés fontos része a HVAC rendszerek hatékonyságának és az energiatakarékosságnak.
Termékválaszték
A glikol-koncentráció mérésével kapcsolatos kihívások legyőzése
A fagyásveszélynek kitett vizes közegű HVAC rendszerek esetében a megfelelő védelem glikol hozzáadásával biztosítható. Glikoladagolás következtében csökken a fagyáspont és megnő a forráspont. Ez jelentősen befolyásolja a HVAC rendszerek viszkozitását, sűrűségét és hőkapacitását.
Ha a térfogatáramot/hőenergiát a vízhőmérséklet és a glikolkoncentráció figyelembevétele nélkül határozzák meg, az mérési hibákat eredményezhet. A nem megfelelő vagy nem megbízható vízhőmérséklet értékek akár 18% -kal is torzíthatják a hőátadási tényezőt. A pontatlan vagy ismeretlen glikol-víz-keverékek a térfogatáram akár 30%-ának megfelelő eltérésekhez vezethetnek.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 kB)
Ügyfélspecifikus termékek
Napjainkban a tervezés és az építkezés kihívásait nehéz megoldani a standard termékek használatával, ezért az ügyfélspecifikus megoldások egyre fontosabbá válnak. Megépítjük azt az érzékelőt, amelyre szüksége van - az Ön által megadott kábelhosszal, csatlakozóval és konfigurációval. Kérésre az érzékelőt egy szelepre szereljük, és egy előre gyártott egységet készítünk csőalkatrészekből, csatlakozásokból és még sok másból.
- Különböző típusú és hosszúságú kábelek, csatlakozóval vagy anélkül.
- Termékcímkézés az ügyfél információival (pl. a hajtómű hova lesz beszerelve az épületen belül).
- Különböző szerelési lehetőségek (a helyszíni beszerelési helyzethez alkalmazva).
- Elektromos és mechanikus tartozékok széles választéka.
- Gondoskodunk a konfigurációról az Ön számára (pl. beállítható futásidő, hiszterézis és buszparaméterek).
- Teljesen előre gyártott és tesztelt összeszerelés (pl. tömítés integritása) az Ön által választott részegységekkel.
- Működésteszt, mert a Belimo csak ellenőrzött minőséget szállít.
"Teljesen gondtalan csomagot" kínálunk az alkalmazásához.
- Előnyök az ügyfél számára
- Szoftver / beépülő modulok
- Sikertörténetek
Általános kivitelezők/befektetők
Önnek az épületek nyereségessége a fontos szempont. Erre nem csak a befektetési költségek vannak hatással, hanem a folyamatos működtetés/szervizelés költségei is. A fenntarthatóság és a költségek áttekinthetősége fontos az Ön számára. A Belimo csőérzékelőinek előnyei:
- Széles választék a szellőztető és vizes rendszerek számára, a rendszerekre szabott átalakításokat és átépítéseket is beleértve
- Rövid szállítási határidők
- Teljeskörű támogatás a termék teljes élettartama alatt
- A Belimo-ra jellemző magas minőség
- Kiváló ár-érték arány
- Gyors amortizáció
- 5 év garancia
Mérnöktanácsadók
A HVAC-rendszerek tervezéséhez az Ön szakértelmére van szükség. Ön folyamatosan keresi az új, innovatív módszereket az energiatakarékosság és a helyiségklíma javítása érdekében. Ön a legmodernebb módszereket alkalmazza, és a tervezés során a beszállítóktól/gyártóktól kapott adatokat használja fel. A Belimo csőérzékelői a következőket kínálják:
- Kompatibilitás az összes általános épületautomatizációs rendszerrel (BAS), így azok bármely HVAC-rendszerben használhatók
- BIM adatok és STEP fájlok a Belimo VDI kiválasztó alkalmazásban
- Hozzáférés az alkalmazási adatokhoz a BAS vezérlő szekvenciákba történő integráláshoz, a BACnet és a Modbus kommunikációs protokolloknak köszönhetően
- Kiváló minőség és tartós anyagok
- Az IP65 és az UL minősítés előírásainak való megfelelőség
- 5 év garancia
Rendszerintegrátorok
Az Ön feladata az épületgazdálkodási rendszerek tervezése és a helyszíni eszközök optimális integrálása. Célja az épülettechnológiák folyamatos fejlesztésével kapcsolatos összetettség csökkentése és az áttekinthetőség biztosítása. A Belimo csőérzékelőinek előnyei:
- Zökkenőmentes kompatibilitás az összes általános épületautomatizálási és vezérlő rendszerrel (BACS)
- Kevesebb vezetékezés és paraméterezés
- A helyi szintű megoldások teljes termékválasztéka érzékelőket kínál a hőmérséklet, páratartalom, nyomás, áramlás, CO2 és illékony szerves vegyületek (VOC-k) mérésére csővezetékekben, csatornákban és kültéri alkalmazásokban
- Elsőosztályú szerviz és támogatás
- Eszközt mentes adatpont-tesztelés a hatékony üzembe helyezés érdekében.
- Rövid szállítási határidők
- Kiváló minőség és tartós anyagok
- 5 év garancia
Szakosodott nagykereskedők
Ügyfelei számára az Ön által kínált termékek folyamatos elérhetősége, a könnyű kiválasztása és rövid szállítási ideje a fontos. Az Ön elvárása a beszállítók felé a gyors és könnyű elérhetőség valamint a teljes műszaki támogatás. A Belimo csőérzékelőinek előnyei:
- Gyors és könnyű termékválasztás és telepítés az optimalizált termékválasztéknak köszönhetően
- Rövid szállítási határidők és útvonalak
- Teljeskörű értékesítés utáni támogatás a termék teljes élettartama alatt
- 5 év garancia
Szerelők/üzemmérnökök
Az Ön szakmája a HVAC-épülettechnológia beszerelése. A munkája elvégzéshez a megfelelő termékekre, a megfelelő időben és helyen van szüksége. A könnyű szerelhetőség és a szakértői támogatás segít a szoros határidők betartásában. A Belimo csőérzékelőinek előnyei:
- Kivehető szerelőkeret és rugós kapocs a könnyű szerelés érdekében
- Helyszínen kiválasztható mérési tartomány
- Kevesebb vezetékezés és paraméterezés a BACnet és Modbus kommunikációs protokolloknak köszönhetően
Épülettulajdonosok
A komfort és az energiafogyasztás javítása, valamint az épület egyszerű bővítése és korszerűsítése állandó kihívás az Ön számára. A hangsúly a HVAC rendszer optimalizálásán van, amelyet a lehető legkevesebb erőfeszítéssel és alacsony költségekkel kell elérni. A Belimo csőérzékelőinek előnyei:
- Egyedi kialakítás felpattintható burkolattal, amely gyors telepítést és egyszerű üzembe helyezést tesz lehetővé, illetve IP65 védelmet biztosít
- Alkalmazási adatokhoz való hozzáférés a BACnet és Modbus kommunikációs protokollokon keresztül, és kevesebb vezetékezés valamint paraméterezés
- Megbízható és pontos mérési értékek
- Rövid szállítási határidők
- Teljeskörű támogatás a termék teljes élettartama alatt
- 5 év garancia
Létesítményüzemeltetők/épületkarbantartás
Az épületek és műszaki berendezéseik kezelése, szabályozása és működtetése a napi feladatai részét képezi. Olyan megoldásokat keres, amelyek biztosítják a helyiség komfortját és optimalizálják a rendszer működését. Nagyra becsüli az egyszerű és átlátható rendszereket, és ha alkatrészekre van szükség, akkor azok rendelkezésre állását és a mindig elérhető támogatást. A Belimo csőérzékelőinek előnyei:
- Gyors és egyszerű átalakítás a Belimo Retrofit mobilalkalmazás segítségével
- Egyedi kialakítás felpattintható burkolattal, amely gyors telepítést és egyszerű üzembe helyezést tesz lehetővé, illetve IP65 védelmet biztosít
- Moduláris csavarkötések, amelyek különböző szerelési és kábelkonfigurációkat tesznek lehetővé a rugalmas össze- és beszerelés érdekében
- Megbízható és pontos mérési értékek
- Rövid szállítási határidők
- Teljeskörű támogatás a termék teljes élettartama alatt
- 5 év garancia
Belimo Assistant 2
Használja ki a Belimo eszközökben rejlő összes lehetőséget
A Belimo Assistant 2 lehetővé teszi a Belimo zsaluhajtóművek, szabályozószelepek, érzékelők és mérők vezetékes és vezeték nélküli beállítását, helyszíni üzemeltetését és hibaelhárítását okostelefonokon, táblagépeken és számítógépeken.
Főbb jellemzők:
- Az eszköz beállítási paramétereinek ellenőrzése és módosítása
- Azonosítási adatok megjelenítése: Eszköztípus, pozíció, megnevezés, sorozatszám, buszcím
- Címzés (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setup" (beállítás): Az eszköz paramétereinek irányított beállítása.
- „Copy/Paste Configuration" (konfiguráció másolása/beillesztése): Beállítások másolása azonos eszköztípusokhoz
- „Live trend" (élő trend): Helyi felülírás és élő trendek az easy-share funkcióval
- „Health" (egészség): Az eszköz KPI-jeinek felügyelete. Pl. tápellátás, buszállapot, érzékelőállapot stb.
- „Reports" (jelentések): A készülék digitális jelentései az easy-share funkcióval. Pl. kalibrálási tanúsítvány, üzembe helyezési jelentés
- „Export Configuration" (konfiguráció exportálása): Naplófájl létrehozása az easy-share funkcióval
- Alkalmazáson belüli nyelvi beállítás (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformfüggetlen Android, Apple iOS és Windows rendszerekhez.
Tartozékok:
- ZTH EU (USB/MP átalakító)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC átalakító)
Belimo RetroFIT+ App
A Belimo RetroFIT+ App segítségével gyorsan és egyszerűen megtalálhatja az elavult vagy meghibásodott hajtóművek, szelepek és érzékelők tökéletes cseréjét a Belimo-tól és számos más berendezésgyártótól.
Legyen szó szellőzési vagy vizes alkalmazásokról, korszerűsítésről vagy a rendszer cseréjéről - alkalmazásunk gyorsan elvezeti Önt az ideális Belimo termékhez, amely a legjobban megfelel az Ön igényeinek, miközben maximális minőséget és teljesítményt biztosít.
A RetroFIT+ alkalmazás megkönnyíti a Belimo RetroFIT+ projektek létrehozását és tervezését.
BIM beépülő modul Autodesk Revithez
3D-s adatmodellek műszaki adatokkal az Autodesk Revitből a BIM beépülő modulon keresztül
Ez a beépülő modul lehetővé teszi a Belimo hajtóművek, szelepek és érzékelők egyetlen adatbázisból való kiválasztását, majd az épületinformációs modellező projekthez adását a műszaki adatok áthúzásával. Az összes BIM-felhasználó, így strukturáltan hozzáférhet az összes adathoz a Revit MEP formátumban.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Szórólap - Hatékony tervezés a BIM segítségével
(pdf -
1,91 MB)
-
A BIM beépülő modul csak akkor telepíthető sikeresen, ha az Autodesk Revit szoftver telepítve van a számítógépen.
-
Látogasson el az Autodesk oldalára