Belimo Assistant 2
Egységes alkalmazás, zökkenőmentes felhasználói élmény
A Belimo Assistant 2 az Ön számára készült alkalmazás, amely egy mindenre kiterjedő eszközt kínál a Belimo termékek teljes életciklusának kezeléséhez. A hatékonyság és a könnyű használat szem előtt tartásával tervezett eszköz biztosítja, hogy minden, amire szüksége van, kéznél legyen.
A Belimo Assistant 2 lehetővé teszi a Belimo zsaluhajtóművek, szabályozószelepek, érzékelők és mérők vezetékes és vezeték nélküli beállítását, helyszíni üzemeltetését és hibaelhárítását okostelefonokon, táblagépeken és számítógépeken.
Tartozékok:
- ZTH EU/US/AP (USB/MP átalakító)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC átalakító)
- Legfontosabb előnyök
- Legfontosabb termékjellemzők
-
Gyors hozzáférés az eszköz adataihoz
A Belimo Assistant 2 gyors és kényelmes hozzáférést biztosít a eszközadatokhoz a beállítás, a helyszíni üzemeltetés és a hibaelhárítás érdekében. A Belimo eszközök legújabb generációjának NFC (Near Field Communication) funkciójával a terepi eszközök okostelefonon keresztül további eszközök nélkül is elérhetők, még akkor is, ha nincsenek áramforráshoz csatlakoztatva - közvetlenül a dobozból való kivételt követően.
-
Egyszerűsített beállítás
Egyszerűsíti az indítási folyamatot hozzáadott munkafolyamatokkal. Használja ki az irányított „Setup" (beállítás) munkafolyamatot a zökkenőmentes konfigurációs folyamat biztosítása érdekében. Takarítson meg időt és minimalizálja az ismétlődő feladatokat a „Copy/Paste Configuration" (konfiguráció másolása/beillesztése) funkcióval az azonos eszköztípusok beállításainak megismétlésével.
-
Csökkentett diagnosztikai idő és kevesebb hiba
A karbantartást megkönnyítik a további adatok átláthatósága és a diagnosztikai funkciók. Kísérje figyelemmel a működési KPI-ket és kapjon hibaelhárítási javaslatokat a „Health" (egészség) segítségével, exportálja az eszközkonfigurációt egyetlen kattintással az „Export Configuration" (konfiguráció exportálása) segítségével, és végezzen helyi felülírást vagy gyűjtsön élő leolvasásokat a „Live Trend" (élő trend) segítségével.
-
Papírmentes dokumentáció
Tapasztalja meg a gyors és kényelmes hozzáférést a digitális jelentésekhez a Belimo eszköz teljes élettartama alatt, a papíralapú dokumentumok keresésének gondja nélkül.
Funkciók:
- Az eszköz beállítási paramétereinek ellenőrzése és módosítása
- Azonosító adatok megjelenítése: eszköztípus, pozíció, megnevezés, sorozatszám, buszcím
- Címzés (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setup" (beállítás): Irányított paraméterbeállítás az eszközhöz
- „Copy/Paste Configuration" (konfiguráció másolása/beillesztése): Beállítások másolása azonos eszköztípusokhoz
- „Live trend" (élő trend): Helyi felülírás és élő trendek az easy-share funkcióval
- „Health" (egészség): Eszköz működési KPI-jeinek felügyelete. Pl. tápellátás, buszállapot, érzékelőállapot stb.
- „Reports" (jelentések): Az easy-share funkcióval visszakeresheti az eszköz digitális jelentéseit. Pl. kalibrálási tanúsítvány, üzembe helyezési jelentés
- „Export Configuration" (konfiguráció exportálása): Naplófájl létrehozása az easy-share funkcióval
- "MP hibaelhárítás": MP-Bus felügyelet
- „Cloud services" (felhőszolgáltatások): Digitális tulajdonjog, Belimo Cloud bejelentkezés/feliratkozás
- „Demo mode" (demo mód): Szimulálja az eszközalkalmazás profilját
Többnyelvű támogatás és kompatibilitás:
- Alkalmazáson belüli nyelvi beállítás (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformfüggetlen Android, Apple iOS és Windows rendszerekhez.
Újdonságok a Belimo Assistant 2-ben
Kezdeti lépések a Belimo Assistant 2 használatakor
Gyakran ismételt kérdések
Bejelentés
Az Apple függőben lévő iOS-frissítésével az NFC-eszközzel való kommunikáció megváltozik. Bár ezek a változások nem befolyásolják a legtöbb eszközünkkel való interakciót, sajnos a bekapcsolt üzemmódban lévő Energy Valve (EV) és hőmennyiségmérőnkkel (TEM) való NFC-kapcsolatot befolyásolni fogják. Ez mind a meglévő Belimo Assistant App-ra, mind az új Belimo Assistant 2 alkalmazásra vonatkozik.
Proaktív lépéseket teszünk e fennakadások minimalizálása érdekében, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ügyfeleink számára a legmagasabb szintű csatlakozást és használhatóságot tartsuk fenn. A részleteket lásd itt: , a dokumentumban.
-
A Belimo Assistant 2 kompatibilis a Belimo választék nagy részével, azaz mind a hagyományos, mind az NFC-kompatibilis eszközökkel.
A 2004-nél korábbi gyártási dátumú eszközök, pl. BF-TopLine, VRP-M, VRP-MFT és VRP-MFT2 nem támogatottak. Kérdés esetén forduljon a helyi Belimo értékesítési szervezetéhez.
-
A Belimo Assistant 2 támogatja a legtöbb okostelefont, táblagépet és Windows számítógépet/laptopot.
A következő Android, Apple iOS és Windows verziók támogatottak:
- Android 9/10/11/12/13/14
- Windows 10/11
- iOS 15/16/17
A következő eszközök nem támogatottak:
- Linux eszköz-ök
- Apple MacBookok
-
A tápfeszültség nélküli üzemmódban a rendelkezésre álló funkciók az eszköz paraméterezésére összpontosítanak, mint például a vezérlőjelek, az alkalmazási beállítási pontok és a kommunikációs beállítások kiválasztása.
Tápfeszültség alatti üzemmódban a funkciók kibővülnek olyan működési információkkal, mint például a hajtómű pozíciója, az érzékelők értékei és az egészségi állapot, valamint a nagy teljesítményű és időtakarékos munkafolyamatokhoz való hozzáférés.
Mobilalkalmazás Számítógépes alkalmazás2 Áram nélküli Áram alatti Csak áram alatt Dátum Eszköz megtekintése/módosítása
Paraméterek(✔)1 ✔ ✔ Munkafolyamatok Beállítás (✔)1 ✔ ✔ Digitális tulajdonjog kezelése ✔ ✔ ✔ Felhőszolgáltatások ✔ ✔ ✔ Élő trend ✖ ✔3 ✔ Konfiguráció másolása/beillesztése (✔)1 ✔ ✔ NFC kikapcsolása ✖ ✔ ✔ Power over Ethernet engedélyezése ✔ ✔ ✔ Műveletek Konfiguráció visszaállítása ✖ ✔ ✔ Eszköz újraindítása ✖ ✔ ✔ Export konfigurálása (✔)1 ✔ ✔ Általános információ Telephelyi információk ✔ ✔ ✔ Termékinformációk ✔ ✔ ✔ Eszközkomponensek ✖ ✔ ✔ Jelentések (✔)1 ✔ ✔ Egészség Egészség ✖ ✔ ✔ 1: Az áram nélküli üzemmód paraméterezéssel kapcsolatos adatokat kínál. Az áram alatti üzemmód a működési és beállítási paraméterek teljes listáját kínálja.
2: USB csatlakozáshoz ZTH EU/US/AP (USB/MP átalakító) szükséges
3: Az élő trend funkcióhoz ZIP-BT-NFC (Bluetooth / NFC átalakító) szükséges
Megjegyzés:
Az elérhető adatok, munkafolyamatok, műveletek és egészség a csatlakoztatott Belimo eszköztől függ. Részletes információkért kérjük, olvassa el az adott Belimo eszköz adatlapját. -
Igen, a „Demo Mode" (demo mód) szimulálhatja a kapcsolatot egy virtuális terepi eszközzel a Belimo Assistant 2 segítségével, ha nincs kéznél fizikai terepi eszköz. A „Demo Mode" (demo mód) lehetővé teszi a felhasználói interakció illusztrálását és az alkalmazás funkcióinak felfedezését. Kizárólag demonstrációs célokra szolgál. Felhívjuk figyelmét, hogy a munkafolyamatok folytatásához fizikai eszközre van szükség.
Megjegyzés: A „Demo mode" bekapcsolása az alkalmazásban a Settings (beállítások) > General Settings (általános beállítások) > Demo Mode (demo mód) > On (be) menüpontokkal lehetséges. A „Simulate device" (eszköz szimulálása) gomb megjelenik a „Home" (kezdő-) képernyőn.
-
Az alkalmazás 7 nyelven érhető el:
- Angol (USA)
- Német
- Spanyol
- Olasz
- Egyszerűsített kínai
- Francia
- Orosz
Megjegyzés: Az alkalmazás nyelvét az alkalmazásban a Settings (beállítások) > General Settings (általános beállítások) > Language (nyelv) menüpontokkal lehet megadni
Erőforrások
-
Szórólap – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Rövid használati útmutató
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
104,78 MB)
-
Belimo Assistant 2 Release Notes