Rohrsensoren
Nahtlose Integration
Die Tauch- und Oberflächensensoren von Belimo gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb für die Messung von Temperatur, Kondensation, statischem Druck, Differenzdruck und Durchfluss im Rohr oder an der Oberfläche.
-
Video – Installation Wasserdifferenzdrucksensor 22WDP vs. 22PDP
-
Broschüre – Sensoren und Zähler von Belimo
(pdf -
4.1 MB)
-
Flyer – Ultraschall-Durchflusssensoren - DN 15...50
(pdf -
1.49 MB)
-
Flyer – Ultraschall-Durchflusssensor - DN 65...150
(pdf -
1.21 MB)
-
Flyer – Differenzdrucksensor 22PDP
(pdf -
1.32 MB)
HLK-Hydraulik – die Goldgrube bei Energiesanierungen.
Die intelligente Steuerung von Heiz-, Kühl- und Lüftungslasten trägt wesentlich zur Energieeffizienz von Gebäuden bei. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei der Heiz- und Kühlwasserkreislauf, also die Hydraulik eines Gebäudes.
Erzeugung
- Kein Energieverlust bei Nulllast spart Betriebskosten.
- Planungssicherheit als erster Schritt zur besseren Energieeffizienz.
Verteilung
- Druckschwankungen in der Verteilung führen zu geringerer Leistungsabgabe.
- Den Energiefluss sichtbar machen.
Zone
- Bedarfsgesteuerte Zonenregelung.
Erfahren Sie, wie wir Sie hierbei unterstützen können:
-
Broschüre – Energieeffizienz und Komfort in Gebäuden
(pdf -
4.46 MB)
Innovationen für ein sicheres Gefühl
Schnelle Reaktion
Die Inline-Durchflussmesser von Belimo nutzen die Ultraschall-Laufzeittechnologie, um eine genaue und wiederholbare Durchflussmessung in jeder Anwendung zu ermöglichen. Bei der Maximierung der Effizienz des HLK-Systems sowie bei der Energieeinsparung spielt zuverlässige Durchflussmessung eine wichtige Rolle.
Sortiment
Herausforderungen beim Messen des Glykolgehalts meistern
Die Zugabe von Glykol ist die am weitesten verbreitete Methode, um wasserbasierte HVAC-Systeme zu schützen, die Minusgraden ausgesetzt sind. Durch Zugabe von Glykol werden der Gefrierpunkt reduziert und der Siedepunkt erhöht. Dies hat einen erheblichen Einfluss auf die Viskosität und Dichte sowie auf die Wärmeleistung von HVAC-Systemen.
Ohne Berücksichtigung der Wassertemperatur und Glykolkonzentration kann es bei Messungen von Durchfluss und Wärmeenergie zu Fehlern kommen. Ungenügende oder unzuverlässige Messwerte der Wassertemperatur können den Wärmekoeffizienten um bis zu 18 % verfälschen. Ungenaue oder unbekannte Wasser-Glykol-Gemische können zu Abweichungen von bis zu 30 % im Volumenstrom führen.
-
Herausforderungen beim Messen des Glykolgehalts
(pdf -
552 KB)
Kundenspezifische Produkte
Mit Standardprodukten können die heutigen Herausforderungen in der Planung und auf der Baustelle nur schwer gelöst werden. Kundenspezifische Lösungen werden daher immer wichtiger. Wir bauen für Sie den passenden Sensor mit der richtigen Kabellänge, dem passenden Stecker und der gewünschten Parametrierung. Auf Wunsch montieren wir den Sensor an ein Ventil und montieren aus Rohrteilen, Anschlüssen und vielem mehr eine vormontierte Baugruppe.
- Unterschiedliche Kabeltypen und -längen mit oder ohne Stecker.
- Produktbeschriftung mit Ihren Kundeninformationen (z.B. wo der Antrieb im Gebäude eingebaut werden soll).
- Vielfältige Montagevarianten (angepasst auf Ihre Einbausituation vor Ort).
- Grosse Auswahl an elektrischem und mechanischem Zubehör.
- Wir übernehmen die Parametrierung für Sie (z.B. einstellbare Laufzeit, Hysterese und Bus-Parameter).
- Komplett vorgefertigte und geprüfte Baugruppe (z.B. Dichtheit) mit von Ihnen gewünschten Komponenten.
- Funktionstest, denn Belimo steht für geprüfte Qualität.
Wir bieten Ihnen das "Rundum-sorglos-Paket" für Ihre Anwendung.
- Kundenvorteile
- Software / Plug-ins
- Erfolgsgeschichten
Generalunternehmer / Investor
Die Rentabilität von Gebäuden steht bei Ihnen im Fokus. Dazu gehören nicht nur die Investitionskosten, sondern auch die Kosten im laufenden Betrieb / Unterhalt. Nachhaltigkeit und Kostentransparenz sind Ihnen wichtig. Belimo-Rohrsensoren bieten:
- eine umfangreiche Auswahl für alle Anforderungen in Lüftungs- oder Wasseranwendungen sowie zur Nachrüstung
- kurze Lieferzeiten
- umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer
- bekannt hohe Belimo-Qualität
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- schnelle Amortisation
- 5 Jahre Garantie
Planer
Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung. Rohrsensoren von Belimo bieten:
- Kompatibilität mit allen gängigen Gebäudeautomationssystemen (BAS) kompatibel, wodurch sie für den Einsatz in jeder HVAC-Anwendung geeignet sind
- BIM-Daten und STEP-Dateien im Belimo VDI Selektor
- Zugriff auf die Anwendungsdaten zur Integration in BAS-Steuersequenzen dank der Kommunikationsprotokolle BACnet und Modbus
- hochwertige und robuste Materialien
- Einhaltung der Anforderungen der IP65- und UL-Zertifizierung
- 5 Jahre Garantie
Systemintegrator
Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. Belimo-Rohrsensoren bieten:
- nahtlose Kompatibilität mit allen gängigen Gebäudeautomations- und Steuerungssystemen (BACS)
- reduzierte Verdrahtung und Parametrierung
- komplettes Angebot an Lösungen für die Feldebene mit Sensoren zur Messung von Temperatur, Feuchte, Druck, Durchfluss, CO2 und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in Rohr-, Kanal- und Aussenanwendungen
- erstklassigen Service und Support
- werkzeuglosen Datenpunkttest für eine effiziente Inbetriebnahmephase.
- kurze Lieferzeiten
- hochwertige und robuste Materialien
- 5 Jahre Garantie
Fachgrosshändler
Für Ihre Kunden setzen Sie auf hohe Verfügbarkeit, einfache Auswahl und kurze Lieferzeiten der von Ihnen angebotenen Produkte. Der schnelle und einfache Zugriff auf Informationen sowie ein umfassender technischer Support gehören zu den Anforderungen, die Sie an Ihre Lieferanten stellen. Belimo-Rohrsensoren bieten:
- eine schnelle und einfache Produktauswahl und Installation, dank unserer optimierten Produktpalette
- kurze Lieferzeiten und -wege
- umfassenden After-Sales-Support über die gesamte Produktlebensdauer
- 5 Jahre Garantie
Installateur / Anlagebauer
Die Installation der HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf der Baustelle. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten. Belimo-Rohrsensoren bieten:
- abnehmbare Montageplatte und Federklemme für einfache Montage
- vor Ort auswählbare Messbereiche
- eine reduzierte Verdrahtung und Parametrierung dank der Kommunikationsprotokolle BACnet und Modbus
Gebäudeinhaber
Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeererweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund. Belimo-Rohrsensoren bieten:
- ein einzigartiges Design mit Einrast-Deckel, das eine schnelle Installation und einfache Inbetriebnahme ermöglicht sowie Schutz gemäss IP65 bietet
- bieten Zugriff auf die Anwendungsdaten über die Kommunikationsprotokolle BACnet und Modbus und ermöglichen eine reduzierte Verdrahtung und Parametrierung
- zuverlässige und genaue Messwerte
- kurze Lieferzeiten
- umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer
- 5 Jahre Garantie
Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung
Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. Belimo-Rohrsensoren bieten:
- eine schnelle und einfache Nachrüstung in Kombination mit der Belimo Retrofit App
- ein einzigartiges Design mit Einrast-Deckel, das eine schnelle Installation und einfache Inbetriebnahme ermöglicht sowie Schutz gemäss IP65 bietet
- modulare Verschraubungen, die verschiedene Montage- und Kabelkonfigurationen für eine flexible Montage und Installation ermöglichen
- zuverlässige und genaue Messwerte
- kurze Lieferzeiten
- umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer
- 5 Jahre Garantie
Belimo Assistant 2
Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.
Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät.
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.
Zubehör:
- ZTH EU (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0)
(msi -
84.42 MB)
-
Kurzanleitung – Belimo Assistant 2
(pdf -
1.89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1.61 MB)
-
Häufig gestellte Fragen
-
Video-Kurzanleitungen
-
Mehr über Belimo Assistant 2 erfahren
Belimo RetroFIT+ App
Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.
Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.
Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte mit Belimo zu erstellen und zu planen.
BIM-Plug-in für Autodesk Revit
3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in
Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag & Drop ins Building Information Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404.75 MB)
-
Flyer - Effizient planen mit BIM
(pdf -
1.87 MB)
-
-
Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.
-
Autodesk-Seite besuchen