480005534_1920x350


Kis készülékek, nagy hatással.

  1. Kezdőlap

CESIM

Kis készülékek, nagy hatással.

A CESIM a Belimo saját módszere, mely szenzorok, szelepek és motoros hajtóművek alkalmazásával teremt innovatív szerelési technológiát. Az ENSZ Globális Megállapodásának tagjaként a Belimo aktívan és közvetlenül járul hozzá a fenntartható fejlődés céljainak (SDG) megvalósításához. Az ENSZ Globális Megállapodása alapelveinek a Belimo stratégiáiba, irányelveibe és eljárásaiba emelésével nemcsak az emberekkel és a bolygóval szembeni alapvető felelősség szilárdul meg, hanem az iparág hosszú távú sikere is megalapozódik.

A CESIM segítségével a „kis” méretű Belimo termékek nagy hatást gyakorolnak a komfortra, energiahatékonyságra, biztonságra, telepítésre és karbantartásra is.

COMFORT_III_900x510_-_Kopie

Komfortot újradefiniáló innovációkKényelem

A Belimo termékek pontosan szabályozott, komfortos beltéri környezetet teremtenek, amely elengedhetetlen az emberek jó közérzete és megfelelő termelékenysége szempontjából.

  • Olvasson tovább
ENERGY_900x510

Energiahatékonyság biztosítvaEnergiahatékonyság

A fűtés-, hűtés- és szellőzőrendszerek, valamint a szellőzési terhelések intelligens szabályozása jelentősen befolyásolja az épületek energiahatékonyságát.

  • Olvasson tovább
SAFETY_900x510

Kompromisszumok nélküli biztonságBiztonság

A Belimo biztonsági hajtóművei életet mentenek, és segítenek minimálisra csökkenteni az épületek, valamint a tárgyi eszközök károsodását.

  • Olvasson tovább
INSTALLATION_900x510

Tapasztalja meg az egyszerű telepítéstBeszerelés

Az egyszerű beszereléssel és gyors üzembe helyezéssel időt takaríthat meg.

  • Olvasson tovább
Maintenance

Tartós teljesítmény, világelső támogatássalKarbantartás

Az alacsony karbantartás és a megfelelő ügyfélszolgálat jelentősen befolyásolja az épületek üzemeltetését.

  • Olvasson tovább

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)