Komfortmegoldások
A korszerű épületautomatizálás nélkülözhetetlen a jó levegőminőség és kellemes hőmérséklet előállításához, valamint a lehető legjobb helyiségklimatizálás biztosításához. Azonban az ideális levegőminőség nem az egyetlen előfeltétele a helyiség komfortjának: a helyiségben és a légcsatornákban szükséges a befújt és az elszívott levegő közötti nyomásarány fenntartása is. Még ennél is fontosabb, azonban a helyiség egyéni klímájának szabályozása. A Belimo megbízható HVAC alkatrészei tökéletesen harmonizálják ezeket a befolyásoló tényezőket annak érdekében, hogy mindenkor érvényesüljön ez egyes helyiségek komfortja és ezáltal a megfelelő termelékenység.
A hőtermelő
fűtési és hűtési komponensei, a légkondicionáló egységek és a helyiség másodlagos légkondicionálása érzékelőkkel, csappantyúmozgatókkal és szabályozószelepekkel van felszerelve, amelyek egymással hálózatba kapcsolva működnek együtt a lehető a legjobb közérzet biztosításának céljából. Intelligens HVAC alkatrészeink kiváló levegőminőséget biztosítanak a helyiség legmagasabb szintű komfortja érdekében.
Belimo érzékelők – a komfort alapja
A Belimo érzékelőcsalád több, mint négy évtizedes tapasztalat, kutatás és a hozzáadott értéket képviselő technológiák összpontosításának eredménye a HVAC iparágban. Az érzékelő egyedi kialakítása könnyű telepítést és zökkenőmentes integrációt kínál, amely költségcsökkentést és a rendszer optimális teljesítményét eredményezi. Az érzékelők teljes választékát kínáljuk, amelyekre a nagy pontosság és hosszú távú stabilitás jellemző, így biztosítanak nagyobb komfortot a belső terekben.Széles termékpalettánk érzékelőket kínál a hőmérséklet, páratartalom, nyomás, CO2, illékony szerves vegyületek (VOC-k) és az áramlás mérésére csővezetékekben, csatornákban és kültéri alkalmazásokban.Belimo az egyetlen forrásból származó HVAC terepi eszközök szolgáltatója bármilyen építési projekthez.
Tudjon meg többet: A hőkomfortot befolyásoló kulcsfontosságú tényezők
Miközben a beltéri levegő minőségét irányelvek szabályozzák, a helyzet folyamatosan változik és nagy mértékben eltérő lehet például a helyiség funkciója, a ruházat, a szobában tartózkodók aktivitási szintjei, valamint a szobában tartózkodók eltérő személyes igényei miatt. A helyiség hőmérsékletének érzékelése függ a tartózkodás időtartamától. A fűtési időszak alatt 20 - 22°C (a nyári 25 - 26°C-hoz képest) hőmérséklet javasolt a padló szintjén. A túl magas vagy alacsony páratartalom befolyásolja a jó közérzetet, a produktivitást és az egészséget is.Tudjon meg többet a termikus komfortot befolyásoló tényezőkről.
-
Presentation: Thermal Comfort is Influenced by Many Factors
(pdf -
1,79 MB)
Nyomásfüggetlen szabályozószelepek a tökéletesen egyensúlyban levő helyiségkomfortért
Nyomásfüggetlen (PI) szabályozószelepek gondoskodnak a hidraulikus rendszerek tökéletes és állandó beszabályozásáról, amely nagyobb fokú komforthoz vezet. A golyóscsap technológia maximalizálja a változó térfogatáramú szivattyús rendszerek energiahatékonyságát, miközben az egyedi vezérlési kihívásokra is válaszol. Nézze meg az alábbi Belimo Talk beszélgetést, és tudjon meg többet a hidraulikus rendszer dinamikájáról, valamint arról, hogyan biztosíthatja, hogy az épület teljesítménye tökéletesen illeszkedjen a szelepek tervezett méretéhez. A Belimo nyomásfüggetlen (PI) vezérlőszelepek sorozatát kínálja: a PIQCV-t, ami egy szuperkompakt PI szelep, az ePIV-et, ami egy nyomásfüggetlen elektronikus szabályozó golyóscsap, valós áramlásméréssel, illetve az Energy Valve-et, amely optimalizálja, dokumentálja és bizonyítja a hőcserélők optimális teljesítményét.
Tudjon meg többet Rodrigótól: Hogyan biztosítható a komfort nyomásfüggetlen szelepekkel
-
Presentation: Providing Comfort with Pressure Independent Valves
(pdf -
3,88 MB)
Tanuljon Rodrigótól: a tökéletesen beszabályozott hidraulikai rendszer kialakítása
A szükséges áramlás biztosítása a hidraulikus rendszerekben nagy kihívást jelenthet a nyomásváltozások miatt. A Belimo Hydronic Simulator segít megérteni a hidraulikus rendszerek működését kézi beszabályozás és nyomásfüggetlen szelepek esetén. Töltse le Excel-fájlként a Belimo Hydronic Simulator™ fájlt, és a Rodrigo által vezetett Belimo beszélgetés során ismerje meg a Belimo Hydronic SimulatorTM használatának módját.
-
Belimo Hydronic Simulator
(xlsm -
5,94 MB)
A változó légmennyiség szabályozó (VAV) hajtóművek tökéletesen szabályozott helyiségkomfortot biztosanak
A lakók kényelme szempontjából egy másik fontos tényező a légsebesség. Ha huzat kép fel (gyakran olyan helyiségekben, ahol a szellőztetés és a légkondicionáló rendszer meghibásodott), az emberi bőrön fokozódik a párolgás, amely sokak számára kellemetlen lehet. A levegő áramlási sebessége fontos a helyiség akusztikája szempontjából is. A túlságosan nagy légsebesség a változó légmennyiség szabályozó (VAV) egységeknél és kifúvásoknál zavaró zajt és sípoló hangot okozhat.