480005534_1920x350


Kis készülékek, nagy hatással.
Energiahatékonyság biztosítva

Az energiahatékonyság bajnoka

Az épületek okozzák a globális CO2-kibocsátás mintegy 40%-át. A fűtés-, hűtés- és szellőzőrendszerek, valamint a szellőzési terhelések intelligens szabályozása jelentősen befolyásolja az épületek energiahatékonyságát. Az energiatakarékos megoldásokra a Belimo olyan szabványt állított fel, mint például az alacsony energiafogyasztású hajtóművek, a Belimo Energy Valve™ szelep és a golyóscsapos technológia.
Az épület optimalizált és intelligens vezérlése révén fenntartható módon megvédhetjük a környezetet és erőforrásainkat. Az épületek energiafogyasztásának csökkentése a fokozott energiahatékonyság révén jelentősen hozzájárul a globális felmelegedés megállításához.

Ismerje meg Andy segítségével a legalacsonyabb energiafogyasztású hajtóműveket

A Belimo zsaluhajtóművek és szelepek akár 80% -kal kevesebb energiát fogyasztanak hasonló termékekhez képest, ami a szabadalmaztatott, szénkefe nélküli DC-motor technológia dinamikus tartóerő-érzékelésével érhető el. Intelligens készülékeink hatékonyan befolyásolják a holnapi fenntarthatóságot. 

 

Vezető energiahatékonyság a fejlett pillangószelep révén

A kifejezetten HVAC-alkalmazásokhoz kifejlesztett fejlett pillangószelepek intelligens, energiahatékony és megbízhatóan nagy térfogatáramot kínálnak, és amelyek a telepítés egyszerűségére, az alkalmazás rugalmasságára és a hosszú élettartamra fókuszálnak.

  • Pillangószelep
  • Belimo továbbfejlesztett pillangószelep - prezentáció

A látható energiamegtakarítás. A Belimo Energy Valve™

Kérjük, fogadja el a preferenciális cookie-kat a videó megtekintéséhez.

A Belimo Energy Valve™ átlátható energiafelügyelet biztosít a magas delta T fenntartása mellett (hőmérséklet különbség). Az automatikus jelentések az aktuális és korábbi teljesítményadatokat mutatnak, további energiamegtakarítási lehetőségeket javasolva. Ez egy dolgok internete (IoT, internet of things) alapú, nyomásfüggetlen szelep, amely fejlett felhőalapú elemzést használ a rendszeradatok teljes mértékű felhasználása érdekében, hogy maximális energiamegtakarítást és a leghatékonyabb működést biztosítsa.

  • Belimo Energy Valve™

Tanuljon Jontól: az alacsony delta T szindrómájának megoldása

A hőmérsékletkülönbség az előremenő és a visszatérő közeg közötti hőmérséklet különbség.Ha a fűtési vagy hűtési rendszer túl nagy mennyiségű vízzel üzemel, a fűtési vagy hűtési kapacitás nem növelhető. Azonban csökken a hőmérsékleteloszlás az előremenő és a visszatérő ágak között. Ilyen esetben lép fel az alacsony hőmérsékletkülönbség szindróma. Ez befolyásolja a teljes rendszer hatékonyságát, és további energiaigényt eredményez a szivattyúk és a hőtermelők számára. Az alacsony hőmérsékletkülönbség szindróma lehetséges okai közé tartoznak a hőcserélő szennyeződése, a nem megfelelően méretezett szabályozószelepek, a hiányzó vagy statikus hidraulikai beszabályozás és a nyomáskülönbségek ingadozása.

  • Presentation: Solving Low Delta T Syndrome (pdf - 8,07 MB)

Tanuljon Joerg-től: az energiahatékonyság növelése a Belimo Energy Valve-el

A Belimo Energy Valve™ számos integrált funkciót kínál az energia optimalizálásához, és a HVAC-rendszerek hatékonyabbá tételéhez. Tudjon meg többet a hőenergia csökkentéséről a jobb szivárgási százalék és a nyomástól független vezérlés és a térfogatáram szabályozás révén.
 

Belimo ZoneTight zónaszelepek - Hatékonyság mindenek felett

A Belimo egyedi öntisztító és légtömör zárású golyóscsap technológia megelőzi a hidraulikai rendszerekben fellépő cirkulációs veszteségeket, így jelentős hatással van az energiapazarlás csökkentésére.

  • Belimo ZoneTight™ zónaszelepek

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)