480005534_1920x350


Malé zariadenia, veľký vplyv.
Dosiahnutá energetická efektivita

Prvotriedna energetická efektívnosť

Budovy sa podieľajú na približne 40 % globálnych emisií CO2. Inteligentná regulácia vykurovania, chladenia a vetrania má veľký vplyv na energetickú efektivitu budov. Spoločnosť Belimo nastavuje štandardy v oblasti energeticky efektívnych riešení − napríklad prostredníctvom energeticky úsporných pohonov, ventilu Belimo Energy Valve™ a technológie guľových ventilov.
Vďaka optimalizovanej a inteligentnej regulácii v budove dokážeme udržateľným spôsobom ochrániť životné prostredie a naše zdroje. Znižovanie spotreby energie v budovách prostredníctvom zvyšovania energetickej efektívnosti výrazne prispeje k zastaveniu nárastu globálnych teplôt.

Andy vám poskytne viac informácií o pohonoch s najnižšou spotrebou energie

Pohony tlmičov a ventily od spoločnosti Belimo spotrebujú až o 80 % menej energie v porovnaní s podobnými produktmi. Tento výsledok je možné dosiahnuť vďaka dynamickému rozpoznávaniu pridržiavacej sily patentovanej technológie bezkefových motorov na jednosmerný prúd. Naše malé zariadenia budú mať veľký vplyv na udržateľnosť zajtrajška. 

 

Prvotriedna energetická efektívnosť s pokročilým škrtiacim ventilom

Pokročilé zostavy škrtiacich ventilov, ktoré boli navrhnuté špeciálne pre aplikácie v oblasti kúrenia, ventilácie a klimatizácie, ponúkajú inteligentné, energeticky efektívne a spoľahlivé riešenie s vysokým prietokom pre jednoduchú inštaláciu, flexibilnú aplikáciu a dlhú životnosť.

  • Škrtiaci ventil
  • Pokročilý škrtiaci ventil Belimo – prezentácia

Úspory energie môžete vidieť. Ventil Belimo Energy Valve™

Prosíme, odsúhlaste preferenčné súbory cookie, aby ste si mohli prehrať toto video.

Ventil Belimo Energy Valve™ poskytuje prehľadné monitorovanie energie a udržiavanie vysokej hodnoty rozdielovej teploty delta T. Automatické správy ukazujú skutočné a historické údaje o výkone, ako aj odporúčania pre ďalšiu potenciálnu úsporu energie. Je to internet vecí, tlakovo nezávislý ventil, ktorý využíva pokročilé cloudové analýzy na využitie plného potenciálu zaznamenaných systémových dát na dosiahnutie úspor a zabezpečenie najefektívnejšej prevádzky.

  • Ventil Belimo Energy Valve™

Učte sa od Jona: ako vyriešiť syndróm nízkeho delta T

Delta T je teplotný rozdiel medzi vstupným a vratným prietokom. Ak sa systém kúrenia alebo chladenia prevádzkuje s nadmerným množstvom vody, túto vodu nie je možné premeniť na vyššiu kapacitu kúrenia alebo chladenia. Avšak teplotný rozsah medzi vstupným a vratným prietokom sa znižuje. Vzniká takzvaný syndróm nízkej hodnoty delta T. Tá ovplyvňuje efektívnosť celého systému a jej výsledkom sú dodatočné energetické požiadavky na čerpadlá a generátor. K možným príčinám syndrómu nízkej hodnoty delta T patrí prevádzková kontaminácia výmenníka tepla, nesprávne dimenzované regulačné ventily, chýbajúce hydraulické vyrovnanie a premenlivý rozdielový tlak.

  • Presentation: Solving Low Delta T Syndrome (pdf - 8,07 MB)

Učte sa od Joerga: ako zvýšiť energetickú účinnosť pomocou energetického ventilu Belimo

Energetický ventil Belimo ponúka mnoho integrovaných funkcií na optimalizáciu energie a zefektívnenie systémov kúrenia, ventilácie a klimatizácie. Zistite viac informácií o znižovaní tepelnej energie prostredníctvom lepšej miery úniku a tlakovo nezávislej regulácie prietoku.
 

Zónové ventily Belimo ZoneTight – efektívnosť v každom ohľade

Naša jedinečná samočistiaca technológia tesne sa uzatváracích guľových ventilov zabraňuje cirkulačným stratám v hydraulických systémoch, čím výrazne znižuje plytvanie energiou.

  • Belimo ZoneTight™ zónové ventily

Vitajte v Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)