Vodilna energetska učinkovitost
Zgradbe so odgovorne za okoli 40 % globalnih emisij CO2. Pametno krmiljenje obremenitev ogrevanja, hlajenja in prezračevanja močno vpliva na energetsko učinkovitost zgradb. Belimo določa standarde za energetsko učinkovite rešitve, kot so na primer energetsko varčni pogoni, ventil Belimo Energy Valve™ in tehnologija krogelnih ventilov.
Z optimiziranim in inteligentnim krmiljenjem zgradb lahko na trajnosten način varujemo okolje in naše vire. Zmanjšanje porabe energije v stavbah s povečano energetsko učinkovitostjo bo občutno prispevalo k zaustavitvi zviševanja globalnih temperatur.
Naučite se od Andyja o pogonih z najnižjo porabo energije
Pogoni loput in ventili Belimo porabijo do 80 % manj energije v primerjavi s podobnimi izdelki; to dosežemo z dinamičnim zaznavanjem zadrževalne sile patentirane tehnologije brezkrtačnega motorja na enosmerni tok. Naše male naprave imajo velik vpliv na trajnost prihodnosti.
Vodilna energetska učinkovitost z napredno vodno loputo
Sestavi naprednih vodnih loput so zasnovani posebej za aplikacije za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo in ponujajo inteligentno, energetsko učinkovito in zanesljivo rešitev z visokim pretokom s poudarkom na preprosti montaži, fleksibilnosti aplikacij in dolgi življenjski dobi.
Prihranek energije, ki ga lahko vidite. Ventil Belimo Energy Valve™
Ventil Belimo Energy Valve™ zagotavlja pregleden nadzor nad energijo ob ohranjanju visoke delta T (diferenčne temperature). Samodejna poročila kažejo podatke o trenutni zmogljivosti in zgodovino ter priporočajo nadaljnje možnosti prihranka energije. To je tlačno neodvisni ventil za internet stvari (IoT), ki uporablja napredno analitiko v oblaku za izkoriščanje zajetih sistemskih podatkov v največji možni meri, s čimer zagotavlja prihranke in najučinkovitejše delovanje.
Naučite se od Jona: kako rešiti sindrom nizke delta T
Delta T je temperaturna razlika med dovodom in povratkom. Če sistem za ogrevanje ali hlajenje deluje s preveliko količino vode, tega ni mogoče pretvoriti v višje kapacitete za gretje ali hlajenje. Vendar pa se temperaturna razlika med dovodom in povratkom zmanjša. Nastopi tako imenovani sindrom nizke delta T. To vpliva na učinkovitost celotnega sistema in ima za posledico dodatne potrebe po energiji za črpalke in generator. Možni vzroki za sindrom nizke delta T so delovno onesnaženje izmenjevalnika toplote, nepravilno dimenzionirani regulacijski ventili, pomanjkljivo dinamično uravnoteženje in nihanja diferenčnega tlaka.
-
Presentation: Solving Low Delta T Syndrome
(pdf -
8,07 MB)
Naučite se od Joerga, kako z energijskim ventilom Belimo povečamo energetsko učinkovitost
Energijski ventil Belimo Energy Valve™ ponuja številne integrirane funkcije za optimizacijo energije in doseganje večje učinkovitosti sistemov za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Več informacij o tem, kako zmanjšati toplotno energijo z boljšo stopnjo prepuščanja in tlačno neodvisnim nadzorom pretoka.
Conski ventili Belimo ZoneTight – učinkoviti v vseh pogledih
Naša edinstvena samočistilna in na mehurčke odporna tehnologija krogelnih ventilov preprečuje izgube zaradi kroženja v hidravličnih sistemih, s čimer se močno zmanjšajo izgube energije.