Belimo ZoneTight™ zónaszelepek
Hatékony minden módon
Belimo ZoneTight™ szelepeket úgy tervezték, hogy a szűk helyeken maximális hatékonyságot biztosítsanak, és új teljesítményszabályokat határozzanak meg mind a nyomástól függő, mind a nyomástól független zónaalkalmazásokhoz.
A QCV, PIQCV és PIFLV a szelep-hajtómű kombinációk 95%-kal kevesebb áramot fogyasztanak, mint a hagyományos zónaszelepek. A meggyőző, szerszám nélküli szerelés (hajtómű szeleppel) leegyszerűsíti az üzembe helyezést és csökkenti a munkaerő költségeket.
A Belimo ZoneTight™ szabályozószelepek biztosítják a hidronikus rendszerek folyamatos és precíz vezérlését.
-
Videó - Hőhajtóművek és elektro-mechanikus hajtóművek összehasonlítása
-
Műszaki kiadvány – Vizes alkalmazások
(pdf -
7,38 MB)
-
Szórólap - Kompakt zónaszelep QCV
(pdf -
1,5 MB)
-
Alkalmazás brosúra – Helyiség- és zónavezérlés
(pdf -
4,85 MB)
HVAC hidraulika - az épületfelújítási projektek aranybányája.
A fűtés-, hűtés- és szellőzőrendszerek, valamint a szellőzési terhelések intelligens szabályozása jelentősen befolyásolja az épületek energiahatékonyságát. Itt kulcsfontosságú szempont a fűtési és hűtővízkör, azaz az épület hidronikai rendszere.
Előállítás
- Nulla terhelésnél nincs energiaveszteség, csökkentve az üzemeltetési költségeket.
- A megbízhatóság tervezése első lépés a jobb energiahatékonyság felé.
Elosztás
- A nyomásingadozás a elosztásban alacsonyabb kimeneti teljesítményhez vezet.
- Az energiaáramlás láthatóvá tétele.
Zóna
- Igény alapú zónavezérlés.
Tudja meg, hogyan támogathatjuk Önt a következőkben:
-
Brosúra - Energiahatékonyság és komfort az épületekben
(pdf -
4,46 MB)
Több, mint egy közönséges zónaszelep
Rendkívül kompakt és sokoldalú
A szivárgásmentesen záró szabályozó golyóscsap zárt állapotban megbízhatóan megakadályozza a belső szivárgást, egyúttal pedig a terheléshiány miatti nemkívánatos fogyasztást. Az öntisztító hatás megakadályozza a beragadást. A hűtési vagy fűtési energia bekapcsolása megbízható módon történik, és csak szükség esetén kerül rá sor.
A ZoneTight™ szabályozó golyóscsap garantálja az egyenszázalékos áramlási jellemzőket. Az ezen a módon elért vezérlési stabilitás megbízhatóan csökkenti a hűtő- vagy fűtőrendszer belengési hajlamát. Ez biztosítja az optimális komfortot a lehető legkevesebb energiahasználat mellett. Elérhető harmatpont-kezeléssel a kondenzáció korai észlelésére.
-
Alkalmazás brosúra – Helyiség- és zónavezérlés
(pdf -
4,85 MB)
-
Megjegyzések a projekttervezéshez – Belimo ZoneTight™ (QCV)
(pdf -
1,43 MB)
-
Megjegyzések a projekttervezéshez – 6 járatú szabályozó golyóscsapok
(pdf -
1,11 MB)
-
Video - Miért válassza a Belimo Quick QCV kompakt szelepet?
-
Videó - Golyóscsap és rövid löketű szelep összehasonlítása
-
Videó - A kvs-érték beállítása
Termékválaszték
8 érv a 6 járatú szelepek használata mellett
1. Egy eszköz mindenhez
- Kompakt szerkezet
- Kisebb tömeg
- Kevesebb munkaigény a telepítéskor
- Kisebb szerelési költség
2. Átlátható, nyomásfüggetlen vezérlés
- A fűtési és hűtési rendszer kézi hidronikus kiegyenlítése megszűnik, gyorsan beállítható
- A megfelelő vízmennyiség még nyomáskülönbség-változások mellett és részterheléses üzemmódban is biztosított
3. Egyszerű, időtakarékos üzembe helyezés
- A Belimo Assistant App lehetővé teszi az egyszerű üzembe helyezést és karbantartást
- A 6 járatú EPIV zónaszelep a beszerelés előtt okostelefonon keresztül történő, feszültségmentesített konfigurációt tesz lehetővé
4. Biztonságos, pontos és nincs kondenzáció
- A szelepek összekeveréséből adódó szerelési hibák lehetőségének kiküszöbölése
- A hűtés és a fűtés egyidejű bekapcsolása megakadályozható
- Pontos, szennyeződésálló áramlásszabályozás
5. Egyszerű, jövőbiztos integrálás
- Integrálás a Belimo MP-Bus, BACnet MS/TP, Modbus alkalmazásával, vagy hagyományos módon
- Biztosítható a szivattyú optimális működése
- A rendszer energiahatékony működése a teljes élettartam alatt garantált
6. Kisebb energiafogyasztás
- A beállított szelephelyzet fenntartásához nincs szükség tartónyomatékra
- A szabadalmaztatott hajtómű vezérlőrendszer dinamikus tartóerő-érzékeléssel rendelkezik
- A hajtómű éves energiafogyasztása akár 57%-kal csökkenthető
7. Kiváló szabályozási viselkedés minimális erőfeszítéssel
- Csak egy elektromos csatlakozás és egy adatpont
- A kívánt térfogatáramot automatikusan fenntartja
- A vezérlés nyomásfüggetlen térfogatáram-szabályozási üzemmódban
- A telepítési munkaigény és a hibaforrások minimálisra csökkennek
8. Légtömör zárás, maximális üzembiztonsággal
- Légtömör zárás - nincs szivárgás zárt helyzetben
- A 6 járatú szabályozó golyóscsapok beépített nyomáskieresztő funkcióval rendelkeznek
- Nem fordulhat elő a szennyeződések okozta dugulás
-
Brosúra – 8 érv a 6 járatú szelepek használata mellett
(pdf -
3,36 MB)
A Belimo szabályozó golyóscsapok előnyei
1. Tömítés teljes integritása
- Minden egyben: szabályozószelep és nyit/zár golyóscsap
- Nulla terhelés esetén nem aktiválódik és nincs energiaveszteség
2. Optimális átfolyási jelleggörbe
- Kiváló vezérlési stabilitás és kisebb belengési hajlam
- A lehető legjobb komfort
3. Kiváló szabályozási viselkedés
- Nagyfokú beállíthatóság
- Kiváló szabályozhatóság a nyitási tartományban
4. Nincs szükség tartónyomatékra
- Hajtóművek egyszerűbb kiválasztása
- Hajtómű mérete nem függ a nyomáskülönbségtől
- Költségtakarékos és energiahatékony hajtóművek
5. Csökkentett tömeg
- Egyszerű szállítás a szerelési helyre és helyen
- Gyors beszerelés
- Kisebb szerelési költség
6. Kisebb beépítési magasság
- Kisebb helyigény, amely nagyobb szabadságot biztosít a tervezés során
- Könnyű tervezés és egyszerű szerelés
7. Kisebb energiafogyasztás
- Alacsony áramfogyasztás, amellyel energiaköltség takarítható meg
- Olcsóbb elektromos beszerelés
8. Öntisztító, gömb alakú kialakítás
- Nincs beragadás, karbantartásmentes, magas üzembiztonság
-
Brosúra – 8 indok a szabályozó golyóscsap használata mellett
(pdf -
2,41 MB)
Ügyfélspecifikus termékek
Egyedi termékek. Kevesebb ráfordítás, nagyobb profit
Napjainkban a tervezés és az építkezés kihívásait nehéz megoldani a standard termékek használatával, ezért az előre gyártott termékek egyre fontosabbá válnak. Megépítjük azt a hajtóművet, amire szüksége van - az Ön által megadott kábelhosszal, csatlakozóval és konfigurációval. Kérésre a hajtóművet a szelepre szereljük, és egy előszerelt egységet készítünk csőalkatrészekből, érzékelőkből, csatlakozásokból és még sok másból.
- Különböző típusú és hosszúságú kábelek, csatlakozóval vagy anélkül.
- Termékcímkézés az ügyfél információival (pl. a hajtómű hova lesz beszerelve az épületen belül).
- Teljesen előre gyártott és tesztelt összeszerelés (pl. tömítés integritása) az Ön által választott részegységekkel.
- Igény esetén hajlékony csővezetékekkel, speciális bevonatokkal vagy szigeteléssel.
- Gondoskodunk a konfigurációról az Ön számára (pl. beállítható futásidő, hiszterézis és buszparaméterek). A HVAC teljesítményeszközökhöz (pl. Belimo Energy Valve™) elkészítjük a teljes üzembe helyezést az Ön specifikációinak megfelelően.
"Teljesen gondtalan csomagot" kínálunk az alkalmazásához.
- Előnyök az ügyfelek számára
- Szoftver / beépülő modulok
- Sikertörténetek
- Díjak
Generál kivitelezők/befektetők
Önnek az épületek nyeresége a szempont. Erre nem csak a befektetési költségek vannak hatással, hanem a folyamatos működtetés/szervizelés költségei is. A fenntarthatóság és a költségek áttekinthetősége fontos az Ön számára. A Belimo zónaszelepek a következőket kínálják:
- Ellenőrzött minőség több mint 40 éve
- A hagyományos zónaszelepekhez képest 95%-kal kevesebb áramfogyasztás, ami hozzájárul a LEED tanúsítás megszerzéséhez
- A szivárgásmentesen záródó szabályozó golyóscsapok megakadályozzák a szelepek szivárgását, és ezáltal az energiaveszteséget
- Ez magas szintű helyiségkomfortot és elégedett épület felhasználókat eredményez
- Az összes Belimo termékre 5 év garancia vonatkozik
Mérnöktanácsadók
A HVAC-rendszerek tervezéséhez az Ön szakértelmére van szükség. Ön folyamatosan keresi az új, innovatív módszereket az energiatakarékosság és a helyiségklíma javítása érdekében. Ön a legmodernebb módszerekkel dolgozik, és tervezéskor felhasználja a beszállítók/gyártók adatait. A Belimo zónaszelepek a következőket kínálják:
- A hagyományos szelepekhez képest a szivárgásmentes zárás miatt 95%-kal kisebb áramfogyasztás, ami hozzájárul a LEED tanúsítás megszerzéséhez
- A nyomástól független szelep kiegyensúlyozó szelepként és szabályozószelepként működik egyetlen egységben, ezzel csökkentve a szerelési és kiegyenlítési költségeket
- A piacon elérhető legkisebb nyomásfüggetlen szelep
- A speciálisan összehangolt tervezési segédletek és dokumentumok támogatják a napi munkát
Rendszerintegrátorok
Az Ön feladata az épületfelügyeleti rendszerek tervezése és a helyszíni eszközök optimális integrálása. Célja az épülettechnológiák folyamatos fejlesztésével kapcsolatos összetettség csökkentése és az áttekinthetőség biztosítása. A Belimo nyomásfüggetlen szabályozó golyóscsapok a következőket kínálják:
- Könnyű kiválasztás, beépítés és zökkenőmentes szolgáltatás
- Forgó hajtóművel felszerelt egység könnyű helyszíni szerelést és beépítést tesz lehetővé, amellyel időt takaríthat meg
- A hajtóműtől függően BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus vagy analóg jellel használható
Szerelők/üzemmérnökök
Az Ön szakmája a HVAC-épülettechnológia beszerelése. A munkája elvégzéshez a megfelelő termékekre, a megfelelő időben és helyen van szüksége. A könnyű szerelhetőség és a szakértői támogatás segít a szoros határidők betartásában. A Belimo zónaszelepek a következőket kínálják:
- Kompakt kialakítás a szűk helyeken történő egyszerű felszereléshez
- A Kvs vagy Vnom értékeket a helyszínen úgy lehet beállítani, hogy azok megfeleljenek a tervezési követelményeknek és csökkentsék a készletszinteket
- Működtetni lehet egy egységben kiegyenlítő szelepként és szabályozószelepként (PIQCV), ezzel csökkentve a beépítési és kiegyenlítési költségeket
- Gyors szállítás, mindenre kiterjedő ügyféltámogatással
Épülettulajdonosok
A komfort és az energiafogyasztás javítása, valamint az épület egyszerű bővítése és korszerűsítése állandó kihívás az Ön számára. A hangsúly a HVAC rendszer optimalizálásán van, amelyet a lehető legkevesebb erőfeszítéssel és alacsony költségekkel kell elérni. A Belimo zónaszelepek a következőket kínálják:
- A szivárgásmentesség és a magas szigetelési nyomás kiküszöböli az energiaveszteséget, és javítja a rendszer teljesítményét
- A hagyományos zónaszelepekhez képest 95%-kal alacsonyabb áramfogyasztás révén csökkenti a működési költségeket
- Egyszerűen beállítható a teljesítmény változásának megfelelően, ezáltal garantálja az épület egyszerű átalakítását
- A rendszer biztonságát az opcionális vészállás funkció garantálja
Létesítménykezelők / épületkarbantartás
Az épületek és műszaki berendezéseik kezelése, szabályozása és működtetése a napi feladatai részét képezi. Olyan megoldásokat keres, amelyek biztosítják a helyiség komfortját és optimalizálják a rendszer működését. Nagyra becsüli az egyszerű és átlátható rendszereket, és ha alkatrészekre van szükség, akkor azok rendelkezésre állását és a mindig elérhető támogatást. A Belimo zónaszelepek a következőket kínálják:
- A karbantartásmentes, öntisztító golyóscsap-technológia kiváló védelmet nyújt a szennyeződés és a törmelék okozta dugulás ellen
- A hagyományos zónaszelepekhez képest 95%-kal alacsonyabb áramfogyasztás
- Az áramlás (Kvs, Vmax) helyben beállítható, ezáltal csökken a készletszint
- Maximális komfort, minimális működési költségek mellett a termék teljes élettartama alatt
- A légbuborékmentes szelepnek köszönhetően nincs nem kívánatos teljesítménykimenet
- Gyors szállítás, mindenre kiterjedő ügyféltámogatással
Belimo Assistant 2
Használja ki a Belimo eszközökben rejlő összes lehetőséget
A Belimo Assistant 2 lehetővé teszi a Belimo zsaluhajtóművek, szabályozószelepek, érzékelők és mérők vezetékes és vezeték nélküli beállítását, helyszíni üzemeltetését és hibaelhárítását okostelefonokon, táblagépeken és számítógépeken.
Főbb jellemzők:
- Az eszköz beállítási paramétereinek ellenőrzése és módosítása
- Azonosítási adatok megjelenítése: Eszköztípus, pozíció, megnevezés, sorozatszám, buszcím
- Címzés (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setup" (beállítás): Az eszköz paramétereinek irányított beállítása.
- „Copy/Paste Configuration" (konfiguráció másolása/beillesztése): Beállítások másolása azonos eszköztípusokhoz
- „Live trend" (élő trend): Helyi felülírás és élő trendek az easy-share funkcióval
- „Health" (egészség): Az eszköz KPI-jeinek felügyelete. Pl. tápellátás, buszállapot, érzékelőállapot stb.
- „Reports" (jelentések): A készülék digitális jelentései az easy-share funkcióval. Pl. kalibrálási tanúsítvány, üzembe helyezési jelentés
- „Export Configuration" (konfiguráció exportálása): Naplófájl létrehozása az easy-share funkcióval
- Alkalmazáson belüli nyelvi beállítás (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformfüggetlen Android, Apple iOS és Windows rendszerekhez.
Tartozékok:
- ZTH EU (USB/MP átalakító)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC átalakító)
Belimo RetroFIT+ App
A Belimo RetroFIT+ App segítségével gyorsan és egyszerűen megtalálhatja a Belimo-tól vagy számos más berendezésgyártótól származó, elavult vagy meghibásodott hajtóművek, szelepek és érzékelők tökéletes cseréjét.
Legyen szó szellőzési vagy vizes alkalmazásokról, korszerűsítésről vagy a rendszer cseréjéről - alkalmazásunk gyorsan elvezeti Önt az ideális Belimo termékhez, amely a legjobban megfelel az Ön igényeinek, miközben maximális minőséget és teljesítményt biztosít.
A RetroFIT+ alkalmazás megkönnyíti a Belimo RetroFIT+ projektek létrehozását és tervezését.
-
Találjon csereterméket a Belimo RetroFIT+ App segítségével.
ZTH EU szervizeszköz
A ZTH EU szervizeszköz egyszerűsíti a HVAC teljesítményeszközök diagnosztizálását, működési ellenőrzését és beállítását. A Belimo paraméterezhető vagy kommunikációképes hajtóművéhez közvetlenül csatlakozva az aktuális értékek a helyszínen olvashatók és azonnal visszaállíthatók.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Kezelési útmutató - ZTH EU firmware frissítése
(pdf -
304 kB)
Ha a ZTH EU-t interfészként használja a PC-Tool (MFT-P)-hoz, akkor a megfelelő USB-illesztőprogram telepítésre kerül a PC-Tool szoftver telepítésekor. Az illesztőprogramot is innen lehet letölteni és külön telepíteni.
-
ZTH EU - USB MP meghajtó
(zip -
2,17 MB)
BIM beépülő modul Autodesk Revithez
3D-s adatmodellek műszaki adatokkal az Autodesk Revitből a BIM beépülő modulon keresztül
Ez a beépülő modul lehetővé teszi a Belimo hajtóművek, szelepek és érzékelők egyetlen adatbázisból való kiválasztását, majd az épületinformációs modellező projekthez adását a műszaki adatok áthúzásával. Az összes BIM-felhasználó, így strukturáltan hozzáférhet az összes adathoz a Revit MEP formátumban.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Szórólap - Hatékony tervezés a BIM segítségével
(pdf -
1,91 MB)
-
A BIM beépülő modul csak akkor telepíthető sikeresen, ha az Autodesk Revit szoftver telepítve van a számítógépen.
-
Látogasson el az Autodesk oldalára
Díjak és elismerések
A Belimo Energy Valve™ számos technológiai innovációs díjat kapott az alacsony hőmérsékletkülönbség (delta T) szindróma megoldásáért és azért, hogy átláthatóságot teremt a termék és a rendszer teljesítményének megjelenítésével a terepi eszköz szintjén. A Belimo Energy Valve™ különleges termék a piacon.