Belimo ZoneTight™ Zonenventile
Effizient in jeder Hinsicht
Die Ventile der Produktfamilie Belimo ZoneTight™ sind für maximale Effizienz auf engstem Raum entwickelt worden und setzen neue Leistungsstandards sowohl für druckabhängige als auch für druckunabhängige Zonenanwendungen.
Die QCV-, PIQCV- und PIFLV-Ventil-Antriebs-Kombinationen bieten 95% weniger Stromverbrauch als herkömmliche Zonenventile. Sie überzeugen zusätzlich durch eine werkzeugfreie Montage (Antrieb mit Ventil), was die Inbetriebnahme vereinfacht und die Arbeitskosten reduziert.
Die Regelventile der Belimo ZoneTight™ Produktfamilie gewährleisten die permanente und präzise Regelung von Hydrauliksystemen.
-
Video - Thermische Antriebe und elektromechanische Drehantriebe im Vergleich
-
Technische Broschüre – Wasseranwendungen
(pdf -
7.4 MB)
-
Flyer – Kompaktes Zonenventil QCV
(pdf -
1.47 MB)
-
Applikationsbroschüre – Raum- und Zonenregelung
(pdf -
4.43 MB)
HLK-Hydraulik – die Goldgrube bei Gebäudesanierungen.
Die intelligente Steuerung von Heiz-, Kühl- und Lüftungslasten trägt wesentlich zur Energieeffizienz von Gebäuden bei. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei der Heiz- und Kühlwasserkreislauf, also die Hydraulik eines Gebäudes.
Erzeugung
- Kein Energieverlust bei Nulllast spart Betriebskosten.
- Planungssicherheit als erster Schritt zur besseren Energieeffizienz.
Auftragsabwicklung
- Druckschwankungen in der Verteilung führen zu geringerer Leistungsabgabe.
- Den Energiefluss sichtbar machen.
Zone
- Bedarfsgesteuerte Zonenregelung.
Finden Sie heraus, wie wir Sie dabei unterstützen können:
-
Broschüre – Energieeffizienz und Komfort in Gebäuden
(pdf -
4.46 MB)
Mehr als ein gewöhnliches Zonenventil
Superkompakt und vielseitig
Der dicht schliessende Regelkugelhahn verhindert eine interne Leckage in geschlossenen Zustand und damit einen ungewollten Verbrauch bei Nulllast. Durch den Selbstreinigungseffekt wird ein Festsitzen verhindert. Die Aktivierung der Kühl- oder Heizleistung erfolgt zuverlässig und nur im Bedarfsfall.
Der ZoneTight™ Regelkugelhahn garantiert eine gleichprozentige Durchfluss-Charakteristik. Die dadurch erreichte Regelstabilität reduziert zuverlässig die Schwingneigung des Kühl- oder Heizsystems. So wird der bestmögliche Komfort bei geringstmöglichem Aufwand erreicht. Verfügbar mit Taupunktmanagement zur frühzeitigen Erkennung von Kondensation.
-
Applikationsbroschüre – Raum- und Zonenregelung
(pdf -
4.43 MB)
-
Projektierungshinweise – Belimo ZoneTight™ (QCV)
(pdf -
1.66 MB)
-
Projektierungshinweise – 6-Weg-Regelkugelhahnen
(pdf -
1.11 MB)
-
Video - Warum sollten Sie sich für das Quick Compact Valve (QCV) von Belimo entscheiden?
-
Video - Kugelhahn und Kurzhubventil im Vergleich
-
Video - Einstellung des KVS-Werts
Sortiment
8 Gründe für den Einsatz von 6-Weg-Ventilen
1. Ein Gerät für alles
- Kompakte Bauart
- Weniger Gewicht
- Reduzierter Aufwand bei der Installation
- Reduzierte Installationskosten
2. Transparente, druckunabhängige Regelung
- Manueller hydraulischer Abgleich des Heiz- und Kühlsystems entfällt, zeitsparend in der Auslegung
- Korrekte Wassermenge ist sichergestellt, auch bei Differenzdruckänderungen und im Teillastbetrieb
3. Einfache, zeitsparende Inbetriebnahme
- Die Belimo Assistant App ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme und Instandhaltung
- Das 6-Weg-Zonenventil EPIV kann vor dem Einbau stromlos parametriert werden
4. Sicher, genau und keine Kondensation
- Keine Montagefehler durch Vertauschen der Ventile mehr möglich
- Gleichzeitiges Einschalten von Kühlung und Heizung wird verhindert
- Genaue, schmutzunempfindliche Durchflussregelung
5. Einfache, zukunftssichere Integration
- Integration via MP-Bus von Belimo, BACnet MS/TP, Modbus oder konventionell
- Ein optimierter Pumpenbetrieb kann sichergestellt werden
- Energieeffizienter Anlagenbetrieb wird über die gesamte Lebensdauer gewährleistet
6. Reduzierter Energieverbrauch
- Zur Aufrechterhaltung der eingestellten Ventilposition ist kein Haltemoment notwendig
- Die patentierte Antriebssteuerung verfügt über eine dynamische Haltekrafterkennung
- Der Jahresverbrauch an Antriebsenergie kann um bis zu 57% gesenkt werden
7. Exzellentes Regelverhalten bei minimalem Aufwand
- Nur ein elektrischer Anschluss und ein Datenpunkt
- Der gewünschte Durchfluss wird automatisch beibehalten
- Die Regelung erfolgt druckunabhängig im Durchflussregelmodus
- Installationsaufwand und Fehlerquellen werden auf ein Minimum reduziert
8. Luftblasendicht mit höchster Anlagensicherheit
- Luftblasendicht – keine Leckage in der geschlossenen Position
- 6-Weg-Regelkugelhähne besitzen eine integrierte Druckentlastungsfunktion
- Kein Verschluss (Blockade) durch Schmutzpartikel möglich
-
Broschüre – 8 Gründe für den Einsatz von 6-Weg-Ventilen
(pdf -
3.38 MB)
Vorteile der Belimo-Regelkugelhähne
1. Absolute Dichtheit
- All-in-one: Regelventil und Absperrventil
- keine Aktivierung und kein Energieverlust bei Nulllast
2. Optimale Durchfluss-Charakteristik
- exzellente Regelstabilität und reduzierte Schwingneigung
- bestmöglicher Komfort
3. Exzellentes Regelverhalten
- hohes Stellverhältnis
- gute Regelbarkeit im Öffnungsbereich
4. Kein Haltemoment notwendig
- einfachere Antriebsauswahl
- Antriebsgrösse nicht vom Differenzdruck abhängig
- kostengünstige und energieeffiziente Antriebe
5. Reduziertes Gewicht
- einfacher Materialtransport zum und am Einbauort
- schneller Einbau
- reduzierte Installationskosten
6. Geringe Einbauhöhe
- reduzierter Platzbedarf, dadurch erhöhte Gestaltungsfreiheit
- einfache Planung und problemloser Einbau
7. Reduzierter Energieverbrauch
- geringer Leistungsverbrauch spart Energiekosten
- kostengünstigere Elektroinstallation
8. Selbstreinigende Kugelkonstruktion
- kein Festsitzen, wartungsfrei, hohe Betriebssicherheit
-
Broschüre - 8 Gründe, einen Regelkugelhahn einzusetzen
(pdf -
2.37 MB)
Kundenspezifische Produkte
Massgefertigte Produkte. Weniger Aufwand, mehr Gewinn.
Mit Standardprodukten können die heutigen Herausforderungen in der Planung und auf der Baustelle nur schwer gelöst werden. Vorgefertigte Produkte werden daher immer wichtiger. Wir bauen für Sie den passenden Antrieb mit der richtigen Kabellänge, dem passenden Stecker und der gewünschten Parametrierung. Auf Wunsch montieren wir den Antrieb an ein Ventil und bauen aus Rohrteilen, Sensoren, Anschlüssen und vielem mehr eine vorgefertigte Baugruppe.
- Unterschiedliche Kabeltypen und -längen mit oder ohne Stecker.
- Produktbeschriftung mit Ihren Kundeninformationen (z.B. wo der Antrieb im Gebäude eingebaut werden soll).
- Komplett vorgefertigte und geprüfte Baugruppe (z.B. Dichtheit) mit von Ihnen gewünschten Komponenten.
- Auf Wunsch mit flexiblen Leitungen, Sonderbeschichtungen oder isolierten Leitungen.
- Wir übernehmen die Parametrierung für Sie (z.B. einstellbare Laufzeit, Hysterese und Bus-Parameter). Bei HLK-Stellgeräten (z.B. beim Belimo Energy Valve™) bereiten wir für Sie die komplette Inbetriebnahme gemäss Ihren Vorgaben vor.
Wir bieten Ihnen das "Rundum-sorglos-Paket" für Ihre Anwendung.
- Kundenvorteile
- Software / Plug-Ins
- Erfolgsgeschichten
- Auszeichnungen
Generalunternehmer / Investoren
Die Rentabilität von Gebäuden steht bei Ihnen im Fokus. Dazu gehören nicht nur die Investitionskosten, sondern auch die Kosten im laufenden Betrieb / Wartung. Nachhaltigkeit und Kostentransparenz sind Ihnen wichtig. Belimo-Zonenventile bieten:
- geprüfte Qualität seit über 40 Jahren
- 95% weniger Stromverbrauch als herkömmliche Zonenventile, was zur LEED-Zertifizierung beiträgt
- dichtschliessende Regelkugelhähne verhindern Ventil-Leckagen und somit Energieverluste
- Sicherstellung eines hohen Raumkomforts führt zu zufriedenen Gebäudenutzern
- 5 Jahre Garantie auf alle Produkte von Belimo
Planer
Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung. Belimo-Zonenventile bieten:
- dichtschliessend mit 95% weniger Stromverbrauch als herkömmliche Zonenventile, was zur LEED-Zertifizierung beiträgt
- druckunabhängiges Ventil, das als Ausgleichsventil und Steuerventil in einer Einheit fungiert und die Montage- und Abgleichskosten reduziert
- kleinstes druckunabhängiges Ventil auf dem Markt
- speziell abgestimmte Planungshilfen und Unterlagen unterstützen die tägliche Arbeit
Systemintegratoren
Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. Druckunabhängige Regelkugelhähne von Belimo bieten:
- einfache Auswahl, Installation und Service ohne grossen Aufwand
- kombiniert mit Drehantrieben, die eine einfache Montage und Installation vor Ort ermöglichen und Zeit sparen
- je nach Antrieb Ansteuerung über BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus oder analoges Signal
Installateur / Anlagebauer
Die Installation von HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit vor Ort. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten. Belimo-Zonenventile bieten:
- kompakte Bauweise für einfache Montage bei beengten Platzverhältnissen
- feldeinstellbare Kvs oder Vnom-Werte zur Erfüllung der Konstruktionsanforderungen und zur Reduzierung der Lagerbestände
- Möglichkeit, als Ausgleichsventil und Regelventil in einer Einheit (PIQCV) zu fungieren, was die Installations- und Abgleichskosten reduziert
- schnelle Lieferung mit umfassendem Support
Gebäudeinhaber
Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeerweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund. Belimo-Zonenventile bieten:
- Leckagefreiheit und hoher Absperrdruck eliminieren Energieverluste und verbessern die Anlagenleistung
- Reduziert die Betriebskosten, da 95% weniger Stromverbrauch als herkömmliche Zonenventile
- einfache Anpassungen bei Leistungsänderungen möglich, somit ist auch eine einfache Umnutzung des Gebäudes gewährleistet
- Anlagensicherheit gewährleistet durch optionale Notstellfunktion
Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung
Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. Belimo-Zonenventile bieten:
- die wartungsfreie, selbstreinigende Kugelhahntechnologie bietet einen hervorragenden Schutz gegen Verschmutzung und Verstopfung
- 95% weniger Stromverbrauch als herkömmliche Zonenventile
- der Durchfluss (Kvs, Vmax) ist vor Ort einstellbar und hilft bei der zur Reduzierung der Lagerbestände
- maximaler Komfort bei minimalen Betriebskosten während des gesamten Lebenszyklus
- keine ungewollte Leistungsabgabe durch luftblasendicht schliessende Ventile
- schnelle Lieferung mit umfassendem Support
Belimo Assistant 2
Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.
Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät.
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.
Zubehör:
- ZTH EU (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.5)
(msi -
70.53 MB)
-
Kurzanleitung – Belimo Assistant 2
(pdf -
1.89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1.61 MB)
-
Häufig gestellte Fragen
-
Video-Kurzanleitungen
-
Mehr über Belimo Assistant 2 erfahren
Belimo RetroFIT+ App
Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.
Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.
Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte zu erstellen und zu planen.
-
Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden.
Service-Tool ZTH EU
Mit dem Service Tool ZTH EU werden Diagnose, Funktionsprüfung und Einstellung von HLK-Stellgliedern wesentlich einfacher. Direkt an einen parametrierbaren oder kommunikativen Antrieb von Belimo angeschlossen, können die aktuellen Werte vor Ort abgelesen und sofort neu eingestellt werden.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2.44 MB)
-
Bedienungsanleitung - ZTH EU - Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Bei Verwendung des ZTH EU als Schnittstelle für das PC-Tool (MFT-P) wird bei der Installation der PC-Tool-Software der entsprechende USB-Treiber mitinstalliert. Der Treiber kann hier auch separat heruntergeladen und installiert werden.
-
ZTH EU - USB-MP-Treiber
(zip -
2.17 MB)
BIM-Plug-in für Autodesk Revit
3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in
Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag & Drop ins Building Information Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404.75 MB)
-
Flyer - Effizient planen mit BIM
(pdf -
1.87 MB)
-
-
Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.
-
Autodesk-Seite besuchen
Awards und Auszeichnungen
Das Belimo Energy Valve™ hat viele Auszeichnungen für die technologische Innovation zur Lösung des Low-DeltaT-Syndroms und zur Schaffung von Transparenz bei der Visualisierung der Produkt- und Systemleistung auf der Feldgeräteebene des Systembetriebs erhalten. Das Belimo Energy Valve™ ist einzigartig auf dem Markt.