Zonski ventili Belimo ZoneTight™
Učinkovit u svakom pogledu
Ventili Belimo ZoneTight™ konstruirani su za maksimalnu učinkovitost u skučenim prostorima i postavljaju nove standarde performansi kako za primjenu u tlačno ovisnim tako i za primjenu u tlačno neovisnim zonama.
Kombinacije ventila i pogona QCV, PIQCV i PIFLV troše 95 % manje struje od uobičajenih zonskih ventila. Impresivna montaža bez alata (pogon s ventilom) pojednostavljuje puštanje u rad i smanjuje troškove rada.
Regulacijski ventili Belimo ZoneTight™ osiguravaju trajnu i preciznu regulaciju hidrauličkih sustava.
-
Videozapis – Termički pogoni u usporedbi s elektromehaničkim rotacijskim pogonima
-
Technical brochure – Water applications
(pdf -
7,38 MB)
-
Flyer – Compact zone valve QCV
(pdf -
1,5 MB)
-
Application brochure – Room and zone control
(pdf -
4,85 MB)
HVAC hidronika – zlatni rudnik u projektima obnove zgrada.
Pametno upravljanje opterećenjima povezanima s grijanjem, hlađenjem i ventilacijom ima velik utjecaj na energetsku učinkovitost zgrada. Ključni aspekt je krug grijanja i rashladne vode, tj. hidronika zgrade odnosno prijenos topline vodom.
Generacija
- Bez gubitka energije pri nultom opterećenju smanjuju se troškovi rada.
- Pouzdanost planiranja kao prvi korak prema boljoj energetskoj učinkovitosti.
Distribucija
- Fluktuacije tlaka u distribuciji dovode do manje izlazne snage.
- Čini protok energije vidljivim.
Zona
- Upravljanje zonom prema potrebi.
Saznajte kako vam možemo pomoći u tome:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Više od običnog zonskog ventila
Iznimno kompaktan i svestran
Nepropusni regulacijski kuglasti ventil sprječava unutarnje propuštanje u zatvorenom stanju, a time i neželjeni gubitak pri nultom opterećenju. Učinak samočišćenja sprječava zaglavljenje. Aktiviranje snage hlađenja ili grijanja je pouzdano i vrši se samo u slučaju potrebe.
Regulacijski kuglasti ventil ZoneTight™ jamči jednakopostotnu karakteristiku protoka. Stabilnost regulacije koja se postiže na ovaj način pouzdano smanjuje tendenciju hlađenja ili oscilacije u sustavu grijanja. Time se osigurava optimalna udobnost uz najmanje moguće korištenje energije. Dostupan s upravljanjem rosišta za rano otkrivanje kondenzacije.
-
Application brochure – Room and zone control
(pdf -
4,85 MB)
-
Notes for project planning – Belimo ZoneTight™ (QCV)
(pdf -
1,43 MB)
-
Notes for project planning – 6-way characterised control valves
(pdf -
1,11 MB)
-
Videozapis – Zašto odabrati Belimov brzi kompaktni ventil (QCV)?
-
Videozapis – Kuglasti ventil u usporedbi s kratkohodnim ventilom Kratkohodni ventil
-
Videozapis – Podešavanje kvs vrijednosti
Asortiman proizvoda
8 razloga za uporabu 6-putnih ventila
1. Jedna jedinica za sve
- Kompaktna konstrukcija
- Manja težina
- Smanjeni napor tijekom ugradnje
- Smanjeni troškovi ugradnje
2. Transparentna tlačno neovisna regulacija
- Nema potrebe za ručnim hidroničkim balansiranjem sustava grijanja i hlađenja, brza konfiguracija
– Osigurana je odgovarajuća količina vode, čak i kod promjena diferencijalnog tlaka i tijekom rada s djelomičnim opterećenjem
3. Jednostavno puštanje u rad koje štedi vrijeme
- Aplikacija Belimo Assistant App omogućuje jednostavno puštanje u rad i održavanje
- 6-putni zonski ventil EPIV nudi nepobuđenu parametrizaciju putem pametnog telefona prije ugradnje
4. Siguran, precizan i bez kondenzacije
- Otklanjanje mogućnosti grešaka prilikom ugradnje uzrokovanih zamjenom ventila
- Spriječeno je istovremeno uključivanje hlađenja i grijanja
- Precizna regulacija protoka otporna na prljavštinu
5. Jednostavna integracija za budućnost
- Integracija putem sabirnice MP-Bus tvrtke Belimo, protokola BACnet MS/TP, Modbus ili klasična
- Može se osigurati optimizirani rad crpke
- Energetski učinkovit rad sustava zajamčen je tijekom cijelog radnog vijeka
6. Smanjena potrošnja energije
- Za zadržavanje podešenog položaja ventila nije potreban zakretni moment
- Patentirani sustav upravljanja pogonom karakterizira dinamičko prepoznavanje sile držanja
- Godišnja potrošnja energije pogona može se smanjiti do 57 %
7. Izvrsne regulacijske karakteristike uz minimalan napor
- Samo jedan električni priključak i jedna podatkovna točka
- Željeni protok automatski se održava
- Regulacija je tlačno neovisna u načinu kontrole protoka
- Zahtjevnost ugradnje i izvori pogrešaka svedeni su na minimum
8. Zrakotijesnost i maksimalna pogonska sigurnost
- Zrakotijesnost – nema propuštanja u zatvorenon položaju
- 6-putni karakterizirani regulacijski ventili imaju integriranu funkciju tlačnog rasterećenja
- Nije moguće blokiranje zbog čestica prljavštine
-
Brochure – 8 reasons for using 6-way valves
(pdf -
3,36 MB)
Prednosti Belimovih regulacijskih kuglastih ventila
1. Apsolutna nepropusnost brtve
– Sve u jednom: regulacijski ventil i izolacijski ventil
– Nije potrebna aktivacija i nema gubitka energije pri nultom opterećenju
2. Optimalna karakteristika protoka
– Odlična stabilnost regulacije i smanjena tendencija osciliranja
– Najbolja moguća udobnost
3. Izvrsne regulacijske karakteristike
– Velika mogućnost prostiranja
– Izvrsna mogućnost regulacije u rasponu otvaranja
4. Nije potreban moment zadržavanja
– Jednostavniji odabir pogona
– Veličina pogona ne ovisi o diferencijalnom tlaku
– Jeftini i energetski učinkoviti pogoni
5. Smanjena težina
– Jednostavan transport materijala do i na mjestu ugradnje
– Brza ugradnja
– Smanjeni troškovi ugradnje
6. Niska visina ugradnje
– Potrebno manje prostora, čime se povećava sloboda konstrukcije
– Jednostavno projektiranje i laka ugradnja
7. Smanjena potrošnja energije
– Mala potrošnja struje štedi troškove energije
– Jeftinija električna ugradnja
8. Kuglasta konstrukcija za samočišćenje
– Ne dolazi do zaglavljenja, nije potrebno održavanje, visoka sigurnost pri radu
-
Brochure - 8 reasons to use a characterised control valve
(pdf -
2,41 MB)
Proizvodi prilagođeni kupcima
Proizvodi izrađeni po narudžbi. Manje napora, veća dobit.
U današnje je vrijeme teško riješiti izazove u projektiranju i na gradilištima uporabom standardnih proizvoda, zbog čega unaprijed proizvedeni proizvodi postaju sve važniji. Izrađujemo pogon kakav vam je potreban, s duljinom kabla, utikačem i parametrizacijom prema vašim specifikacijama. Na zahtjev montiramo pogon na ventil i stvaramo unaprijed montirani sklop od dijelova cijevi, osjetnika, priključaka i još mnogo toga.
- Različiti tipovi i duljine kablova s utikačem ili bez utikača.
- Označivanje proizvoda vašim korisničkim informacijama (npr. ako se pogon ugrađuje u zgradi).
- Potpuno montiran i testiran sklop (npr. integritet brtvila) s komponentama po vašem izboru.
- Na zahtjev s fleksibilnim cjevovodima, posebnim premazima ili izolacijom.
- Mi se brinemo o parametrizaciji umjesto vas (npr. podesivo vrijeme rada, uklopna razlika i parametari sabirnice). Za jedinice za izvedbu HVAC-a (npr. Belimo Energy Valve™), pripremamo za vas potpuno puštanje u rad u skladu s vašim specifikacijama.
Nudimo „paket potpune bezbrižnosti” za vašu primjenu.
- Prednosti za kupca
- Softver / dodaci
- Priče o uspjehu
- Nagrade
Opći izvođači / investitori
Vaš fokus je profitabilnost zgrada. To obuhvaća ne samo troškove investicije, veći i troškove tekućeg rada / servisiranja. Važna vam je održivost i transparentnost troškova. Belimovi zonski ventili nude sljedeće:
- Testirana kvaliteta više od 40 godina
- Potrošnja struje manja je za 95 % u odnosu na obične zonske ventile, što pridonosi LEED certifikaciji
- Nepropusni regulacijski kuglasti ventili sprječavaju propuštanje ventila, a time i gubitke energije
- Visoka razina udobnosti u prostoriji i zadovoljni korisnici zgrade kao rezultat toga
- 5-godišnja garancija na sve Belimove proizvode
Inženjeri konzultanti
Vaša temeljna nadležnost je planiranje HVAC sustava. Neprestano ste u potrazi za novim, inovativnih načinima uštede energije i poboljšavanja klime u sobi. Radite s najmodernijim metodama i koristite podatke dobavljača / proizvođača tijekom planiranja. Belimovi zonski ventili nude sljedeće:
- Ne propuštaju i potrošnja struje im je manja za 95 % u usporedbi s običnim zonskim ventilima, što pridonosi LEED certifikaciji
- Tlačno neovisni ventil djeluje kao balansni i regulacijski ventil u jednom uređaju, smanjujući troškove montaže i balansiranja
- Najmanji tlačno neovisni ventil na tržištu
- Posebno koordinirana pomagala za projektiranje i dokumenti podržavaju svakodnevni rad
Integrator sustava
Vaš zadatak je dizajnirati sustav za upravljanje zgradom i optimalnu integraciju terenskih uređaja. Vaš cilj je smanjiti složenosti i pobrinuti se za transparentnost neprekidne optimizacije tehnologije u zgradi. Belimovi tlačno neovisni regulacijski kuglasti ventili nude sljedeće:
- Jednostavan odabir, laka ugradnja i servisiranje bez napora
- U spoju s rotacijskim pogonima omogućava jednostavnu montažu i instalaciju na licu mjesta uz uštedu vremena
- Upravljanje putem protokola BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus ili analognog signala ovisno o pogonu
Instalateri / pogonski inženjeri
Vaše zanimanje je ugradnja HVAC tehnologije. Za izvođenje posla trebate prave proizvode u pravo vrijeme na lokaciji. Jednostavna montaža i stručna korisnička podrška omogućuju vam da ispunite svoj gust raspored. Belimovi zonski ventili nude sljedeće:
- Kompaktan dizajn za jednostavnu montažu u skučenim prostorima
- Vrijednosti Kvs ili Vnaziv. moguće je podesiti na licu mjesta kako bi se udovoljilo konstrukcijskim zahtjevima i smanjile razine zaliha
- Mogućnost rada kao balansni ventil i regulacijski ventil u jednom uređaju (PIQCV), smanjenje troškova ugradnje i balansiranja
- Brza isporuka i opsežna podrška
Vlasnici zgrada
Poboljšanje udobnosti i potrošnje energije te jednostavna proširenja i nadogradnje predstavljaju vam neprestani izazov. Vaš glavni fokus je optimizacija vašeg HVAC sustava s manje uloženog truda i niskim troškovima. Belimovi zonski ventili nude sljedeće:
- Nepropusnost i visok izolacijski tlak sprječavaju gubitak energije i poboljšavaju performanse sustava
- Smanjuje operativne troškove zahvaljujući tome što troši 95 % manje struje od uobičajenih zonskih ventila
- Jednostavne prilagodbe moguće je izvršiti prema promjenama performansi, čime se jamči i jednostavna rekonstrukcija zgrade
- Sigurnost sustava zajamčena opcionalnom sigurnosnom funkcijom
Upravitelji postrojenja / Održavanje zgrada
Upravljanje, kontrola i rad zgrada i tehničke opreme je dio vaših svakodnevnih zadataka. Tražite rješenja koja će osigurati udobnost u sobama i optimizirati rad sustava. Cijenite jednostavne i transparentne sustave te, po potrebi, brzu isporuku rezervnih dijelova i uvijek dostupnu podršku. Belimovi zonski ventili nude sljedeće:
- Tehnologija samočišćenja kuglastih ventila ne zahtijeva održavanje i pruža izvrsnu zaštitu od onečišćenja i začepljenja
- Potrošnja struje za 95 % manja nego kod običnih zonskih ventila
- Protok (Kvs ili Vmaks.) moguće je podesiti na licu mjesta, što smanjuje razine zaliha
- Maksimalna udobnost uz minimalne radne troškove tijekom cijelog životnog ciklusa
- Ne dolazi do neželjene izlazne snage zahvaljujući zrakonepropusnim ventilima
- Brza isporuka i opsežna podrška
Belimo Assistant 2
Oslobodite puni potencijal svojih Belimo uređaja
Belimo Assistant 2 omogućuje žično i bežično postavljanje, rad na licu mjesta i rješavanje problema Belimo pogona zaklopki, regulacijskih ventila, osjetnika i mjerača s pametnim telefonima, tabletima i osobnim računalima.
Glavne značajke:
- Provjera i promjena parametara za podešavanje uređaja
• Prikaz identifikacijskih podataka: vrsta uređaja, položaj, oznaka, serijski broj, adresa busa
- Adresiranje (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup": vođeno postavljanje parametara za vaš uređaj.
- "Copy/Paste Configuration": ponovite postavke za iste vrste uređaja
- "Live trend": izvršite prebacivanje na lokalno upravljanje i praćenje trendova uživo pomoću funkcije jednostavnog dijeljenja
- "Health": pratite KPI-jeve rada uređaja. Npr. napajanje, stanje busa, stanje osjetnika itd.
- "Reports": dohvatite digitalna izvješća o svom uređaju pomoću funkcije jednostavnog dijeljenja. Npr. potvrda o kalibraciji, izvješće o puštanju u rad
- "Export Configuration": izradite dnevničku datoteku s funkcijom jednostavnog dijeljenja
- Podešavanje jezika u aplikaciji (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Neovisno o platformi za Android, Apple iOS i Windows.
Pribor:
- ZTH EU (USB/MP pretvornik)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC pretvornik)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Često postavljana pitanja
-
Videozapisi s uputama
-
Saznajte više o aplikaciji Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
Aplikacija Belimo RetroFIT+ App nudi vam brz i jednostavan način da pronađete savršenu zamjenu za vaše zastarjele ili neispravne aktuatore, ventile i senzore iz Belima i brojnih drugih izvora opreme.
Bilo da se radi o primjeni za ventilaciju ili za vodu, modernizaciji ili zamjeni vašeg sustava – naša će vas aplikacija brzo dovesti do idealnog Belimo proizvoda koji najbolje ispunjava vaše zahtjeve, a u isto vrijeme vam nudi maksimalnu kvalitetu i učinak.
Aplikacija RetroFIT+ olakšava izradu i planiranje projekata naknadne ugradnje.
-
Kako pronaći zamjenu s Belimo RetroFIT+ App.
Servisni alat ZTH EU
Servisni alat ZTH EU pojednostavljuje dijagnostiku, radnu provjeru i podešavanje uređaja za poboljšanje performansi HVAC sustava. Ako je povezan izravno s pogonom s mogućnošću parametriranja ili komunikacijskim aktuatorom tvrtke Belimo, trenutačne vrijednosti mogu se očitati na lokaciji i odmah resetirati.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Dok koristite ZTH EU kao sučelje za PC-Tool (MFT-P), bit će instaliran odgovarajući USB upravljački program tijekom instalacije PC-Tool softvera. Upravljački program možete ovdje preuzeti i odvojeno instalirati.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
BIM dodatak za Autodesk Revit
3D podatkovni modeli s tehničkim informacijama iz Autodesk Revita putem BIM dodatka
Ovaj dodatak omogućuje odabir pogona, ventila i osjetnika tvrtke Belimo iz jedne baze podataka i njihovo dodavanje među informacije o podacima modeliranja zgrade zajedno s njihovim tehničkim podacima pomoću "drag & drop" funkcije. Svi BIM korisnici imaju pristup svim podacima u strukturiranom i klasificiranom obliku u Revit MEP formatu.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Uspješna instalacija BIM dodatka moguća je samo ako je na računalu dostupan softver Autodesk Revit.
-
Posjetite Autodesk stranicu
Nagrade i priznanja
Belimo Energy Valve™ dobio je brojne nagrade za tehnološke inovacije za svoje rješenje sindroma niske diferencijalne temperature i za stvaranje transparentnosti u vizualizaciji performansi proizvoda i sustava na razini uređaja u polju tijekom rada sustava. Belimo Energy Valve™ jedinstven je na tržištu.