Kompromisszumok nélküli biztonság
A Belimo biztonsági hajtóművei életet mentenek, és segítenek minimálisra csökkenteni az épületek, valamint a tárgyi eszközök károsodását. Megbízhatóság, amelyet kifejezetten tűzvédelmi és füstelszívó csappantyúkhoz terveztek, mint az épületek átfogó tűzvédelmi irányítási stratégiájának alapvető eleme.
A vészállás funkcióval rendelkező, gyorsjáratú hajtóművek teljes termékválasztéka növeli a biztonságot a veszélyes helyzetek elkerülésével, valamint a gyártóterek, laboratóriumok és egyéb érzékeny területek ellenőrzött feltételeinek biztosítása révén.
Technológia, amely életeket ment
A Belimo a tűzvédelmi csappantyúk globális piacvezetője iparági szakértelmének és folyamatos innovációinak köszönhetően, amelyek az elmúlt évtizedekben hozzájárult az épületek biztonságának fokozásához.Erre az egyik példa a szabadalmaztatott biztonsági pozíció rögzítése funkció, amely tűz esetén a tűzvédelmi hajtóművet zárt helyzetben tartja.
Tudjon meg többet Robintól a tűzvédelmi és füstmentesítő hajtóművekről
A tűzvédelmi csappantyúk védik a légcsatorna- és a légátvezető nyílásokat az épületegységekben, így akadályozva meg a hő, a tűz és a füst továbbterjedését. A műszaki tűzvédelem fontosabb, mint valaha, különösen a szokatlan kialakítású, vegyes használatú vagy egyre nagyobb komplexitású és méretű modern épületekben. A Belimo megalapozott szakértelemével és tapasztalatával globális piacvezető a motoros tűzvédelmi és füstmentesítő zsaluk gyártásának területén. Ismerje meg Robintól, hogyan lehet utólag felszerelni a tűzvédelmi és füstmentesítő hajtóműveket anélkül, hogy ki kellene cserélni a teljes zsaluegységet.
-
Presentation: Belimo Safety Solutions (Europe)
(pdf -
1,6 MB)
Élet- és vagyonvédelem
A kiváló minőségű rugós vagy elektronikus biztonsági hajtóművek megbízható működést garantálnak kritikus esemény esetében is. A minőségbiztosítási eljárások biztosítják az egyes eszközök 100%-os ellenőrzését, a teljes nyomon követhetőséget és a 90 tesztprogramot a legmagasabb minőségi előírások betartásának biztosítása érdekében.
Tudjon meg többet Robintól a vészállás funkcióval rendelkező zsaluhajtóművekről
A Belimo vészállás funkcióval rendelkező hajtóműválasztékát olyan zsalukhoz és szelepekhez fejlesztették ki, amelyek maximális rendelkezésre állást igényelnek, hogy megvédjék a HVAC-rendszereket a zord időjárási viszonyoktól és más potenciális veszélyektől. Tudjon meg többet Robintól, hogy mekkora hatással vannak az elektronikus, vészleállás funkcióval rendelkező és rugóvisszatérítéses Belimo hajtóművek az emberi életek, materiális javak védelmében és a anyagi károk megelőzésében.
-
Presentation: Belimo Safety Failsafe Actuators (Europe)
(pdf -
1,14 MB)
A kritikus környezetek kontrolállása
A nagyon gyors működésű hajtóművek nagy hatással vannak a gyártóterek, laboratóriumok és egyéb érzékeny területek ellenőrzött feltételeinek biztosítására. A Belimo hajtóművei a maximális sebességen és alacsony zajhatás mellett nyitják és zárják a zsalu hajtóműveket akár szélsőséges körülmények között is.
A beltéri levegő minőségének hatása az egészségre
Az emberek idejük körülbelül 90% -át töltik beltéri helyiségekben, és ennek során napi 12 000 liter levegőt lélegeznek be. Ezért fontos megérteni a beltéri levegő minőségének a közérzetre gyakorolt jelentős hatását. A Belimo megosztja a beltéri páratartalom, a VOC és a központi légkondicionáló rendszerek hatásai területén szerzett alapos ismereteit , és értékes javaslatokat tesz az Ön egészsége kapcsán.
Tudjon meg többet: