Jó levegőminőség, jobb teljesítmény
Belimo beltéri levegőminőség-mérés
Az emberek az életük kb. 90%-át zárt térben töltik, ezért fontos a jó helyiségklíma. A levegő minősége különösen nagy hatással van az egészségünkre és a jó közérzetünkre. A légmentesen zárt épületelemek lehet, hogy jó hatással vannak az energiafogyasztásra, de megakadályozzák a természetes szellőzést. Ugyanakkor ezeket megfelelő szellőzőrendszerekkel és érzékelőkkel teljesen automatizálni lehet.
A jó beltéri klíma nagyon fontos
Az emberek harminc napig élhetnek étkezés nélkül, legfeljebb négy napig víz nélkül, de csak percekig levegő nélkül. A levegő legfontosabb összetevőjére, vagyis az oxigénre a tápanyagok elégetésekor van szükség. Az agy különösen érzékeny az oxigénhiányra. A szellőzés nélküli helyiségekben a CO2 koncentrációja megnő, miközben a teljesítményünk gyorsan csökken, nem vagyunk képesek koncentrálni, fáradtnak érezzük magunkat, fáj a fejünk és még sok más problémát is érzékelünk. De nemcsak a levegő oxigén és a CO2 tartalma határozza meg, hogy mennyire jó egy szoba klímája. A levegő páratartalma (ideális esetben 40% és 60% között van), a hőmérséklete, a hőmérsékletkülönbsége, a levegőionok, a levegő minősége és sebessége szintén fontos az egészséges beltéri klíma szempontjából.
Csak nagyon kevés előírás vonatkozik a beltéri területekre
Amíg a kültéri levegőre törvényi előírások vonatkoznak, és ezek betartását szigorúan ellenőrzik, addig a beltéri levegőre kevés kötelező érvényű határérték van. A WHO és a Swiss Lung Association úgy véli, hogy 2020-ban a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) lesz a világ egyik leggyakoribb haláloka. Ezért a beltéri levegőnek tisztának kell lennie, ha nem akarjuk az egészségünket és a jó közérzetünket veszélybe sodorni. Ezt egy jó szellőzőrendszerrel lehet elérni. A Belimo megoldásai a fűtési, szellőztetési és légkondicionálói rendszerekhez lényeges hozzájárulást biztosítanak. A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálja a helyiség klímáját befolyásoló legfontosabb tényezők mérésére, mint például a levegő minősége, hőmérséklete, a páratartalma és az áramlása. A változtatható levegőmennyiségű (VAV) technológiánk és a nyomásfüggetlen szabályozószelepeink mindig tökéletes egyensúlyi levegő- és vízáramlást biztosítanak, amely optimális komfortot eredményez.
Jó levegőminőség, jobb teljesítmény
A körülöttünk levő levegő 21% oxigént, 78% nitrogént, 0,04% széndioxidot (CO2) valamint nyomokban nemesgázokat, vízgőzt és szennyezőanyagokat tartalmaz. Napjainkban a beltéri levegőminőség legfontosabb jelzésére a szén-dioxid-érték szolgál. Mivel az emberek légzés közben szén-dioxidot is előállítanak, és az a levegőbe kerül, ezért zárt helyiségben, ahol emberek tartózkodnak a szén-dioxid koncentrációja folyamatosan növekszik. A légmentes szigetelő épületburkolat azt jelenti, hogy a levegőcsere sebessége csökken, ami a káros anyagok fokozott koncentrációját eredményezi a beltéri levegőben. Ezt a helyiségek rendszeres szellőztetésével, vagy ha ez nem lehetséges, akkor szellőzőrendszer beépítésével lehet ellensúlyozni. Mivel a szellőzőrendszer megbízhatóan képes eltávolítani a levegőből a szennyezőanyagokat, ezért javítja azoknak a helyeknek a levegőminőségét, amelyekben az emberek hosszú távon tartózkodnak. Ha az ilyen helyiségeket érzékelőkkel látják el, amelyek a szellőztetőberendezés központját állandóan adatokkal látják el, akkor a rendszer megbízhatóan és függetlenül fog működni.
Levegőminőség-mérés több, mint 250 osztályteremben
Napjainkban az európai gyermekek több mint 30% -a szenved allergiával összefüggő betegségektől, például asztmától, szénanáthától vagy neurodermatitisztől. Nem zárható ki, hogy ez kapcsolatban van a környezetszennyezéssel. Végülis, különösen zárt helyiségekben a szennyezőanyagok felhalmozódhatnak, és a belélegzett levegőn keresztül a testbe is bejuthatnak. A krónikus betegségek mellett a „rossz levegő" további hatással van a jó közérzetünkre is. A levegőminőség tanulókra és tanárokra gyakorolt hatásának megismerése érdekében, a MeineRaumluft.ch platform összefogott a Zürichi tanárok szövetségével (Züricher Lehrerverband) és a Zürichi tüdőgyógyászati szervezettel (Organization Lunge Zürich), és mérőeszközöket telepítettek több mint 250 tanterembe, amelyek 2016 óta működnek. Az egyik pozitív hatás az volt, hogy már csak a mérőberendezések telepítése is befolyásolta a tanárok és a tanulók szellőztetési szokásait, mivel amint a helyiségben a CO2 koncentrációja túlságosan megnőtt, kinyitották az ablakokat, hogy levegőt juttassanak be.
Ennek ellenére, 1. ábra az alábbi ábra azt mutatja, hogy a CO2-szintek különösen magasak voltak. Az órák végén elvégzett mérések több mint 13%-ában a szén-dioxid-szint meghaladta a 2000 ppm-et, amely a SIA 180 szabvány szerint a szén-dioxid-koncentráció felső határértéke azokban a helyiségekben, amelyekben emberek tartózkodnak. 2. ábra azt mutatja, hogy a relatív páratartalom a mérések negyedében 30% alatt volt. Ez egészségügyi problémákat, például a légutak nyálkahártyáinak kiszáradását okozhatja. Ekkor a por, szennyezőanyagok és kórokozók nem távoznak elég gyorsan a légutakból. Ha ezek sok időt töltenek a légutakban, akkor megnő a légúti betegségek kockázata. Ez jellemzően köhögéshez, hörghuruthoz, megfázáshoz és arcüreggyulladáshoz vezethet. Az egyetlen jó hír, ahogy az a 3. ábráról látható, hogy néhány kivétellel a Celsius-fokban mért hőmérséklet az elfogadható tartományban volt.
Jó levegőminőség megvalósítása okos HVAC-tartozékokkal
A beltéri levegő összetételére vonatkozóan egységesített irányelvek léteznek. Ezek meghatározása leginkább a jó közérzet faktora alapján történt. A HVAC-épületautomatizálás kulcsfontosságú ezek fenntartásához. A szellőztetőberendezés gépházát szabályozók és érzékelők összekapcsolásával szervezik hálózatba. A helyiségekben levő levegő értékeit automatikusan optimalizálni lehet, ha az érzékelőkkel felszerelt elemek megbízható információkat továbbítanak a gépházba a ventilátorok vezérlése, valamint a hőmérséklet, a CO2- és a páratartalom szabályozása érdekében. Az épületfelügyeleti technológia ezután automatikusan összehasonlítja a beérkező aktuális információkat a helyiség névleges állapotával, és megadja a hajtóműveknek a megfelelő parancsot a csappantyúk és szelepek nyitására, zárására vagy köztes állására. Ez lehetővé teszi a kívánt levegőellátást komfortos hőmérsékleten, ideális páratartalommal és gazdag oxigénmennyiséggel.
Belimo érzékelők – a komfort alapja
A Belimo HVAC érzékelők kiváló megbízhatóságot, egyszerű beszerelést és zökkenőmentes integrációt kínálnak az épületautomatizálási rendszerekkel. Az innovatív házkialakítás lehetővé teszi a gyors és eszköz nélküli telepítést, az egyszerű üzembe helyezést, továbbá NEMA 4X/IP65 védelmet biztosít. A termékválaszték pontos érzékelőket kínál a hőmérséklet, páratartalom, nyomás, szén-dioxid, illékony szerves vegyületek (VOC-k) és áramlás mérésére a csővezetékekben és csatornákban.
További információkért látogasson el regionális weboldalunkra: