Belimo_Squares_NewYork

Az egészséges beltéri levegő 7 alapvető feltétele

  1. Kezdőlap
  2. Egészséges beltéri levegő és energiahatékony HVAC megoldások

Az egészséges minőségű beltéri levegő alapvető követelményei HVAC rendszerekben

Átlagosan az életünk 90%-át beltérben töltjük el, és naponta mintegy 12,000 liter levegőt lélegzünk be. Azt gondoljuk, hogy az épületben a levegő „tiszta" és nem károsítja az egészségünket. Éppen ezért olyan megdöbbentő, hogy az épületek használói és üzemeltetői valójában milyen keveset tudnak a beltéri levegő minőségéről. Az olyan alapvető változókat, mint a levegő páratartalma, a CO2-tartalom vagy a VOC-koncentráció, alig mérik és még ritkábban jelenítik meg.

Belimo tanácsadó mérnökök és légtechnikai szakértők véleményét kérdezte meg ​​a világ minden tájáról, hogy megtudja, milyen szempontokat kell figyelembe venni az épületek egészséges beltéri levegőjének megteremtése érdekében. Ennek során hét alapvető tényezőt jelöltek meg a nem lakóépületek egészséges beltéri levegőjének biztosítása érdekében.

7 Essential Graphic
  1. A beltéri levegőminőség folyamatos és megbízható mérése, kijelzése és felügyelete
  2. Megfelelő légmennyiség bejuttatása a zónába és a szennyezett levegő ellenőrzött elvezetése
  3. Jól megtervezett légcsere és légáramlási mintázat
  4. A belső terek aktív nyomáson tartása
  5. A hőmérséklet és a páratartalom megfelelő kondicionálása
  6. Hatékony légszűrés
  7. Kültéri levegő megfelelő aránya
     
  • Az egészséges beltéri levegő hét alapvető feltétele (pdf - 2,01 MB)

1. A beltéri levegőminőség folyamatos és megbízható mérése, kijelzése és felügyelete

A levegő páratartalmát, a CO2-tartalmat vagy a VOC-koncentrációt ideális esetben a levegő minőségének ellenőrzésére szolgáló érzékelők mérik. Ennek az az oka, hogy csak mért értékek szabályozhatók. A jelen állás szerint ezen értékek mérése és megjelenítése kell, hogy képviselje a beltéri levegőminőség mérésének minimumkövetelményét.

Páratartalom
Fontos, hogy a beltéri levegő relatív páratartalmát 40-60% között tartsák. Száraz levegő esetén a fertőzött személy beszéde vagy tüsszentése során a levegőbe jutó finom cseppek könnyen elpárolognak, és az azokban lévő vírusok könnyű aeroszolként továbbterjednek a helyiségben. Ha a páratartalom ennél nagyobb, akkor a finom cseppek nem párolognak el olyan gyorsan, és rövidebb távolságon belül a földre kerülnek. Emiatt számos baktérium és vírus sokkal fertőzőbb a száraz levegőben, amely a nyálkahártya kiszáradását okozza és gyengíti az immunrendszert.

CO2
Az 1000 ppm-et (milliomod részt) meghaladó CO2-koncentráció csökkenti az agy koncentrálóképességét, 2000 ppm-től pedig fáradtságot vagy akár fejfájást is okozhat. A beltéri levegő CO2-koncentrációja kiváló mutatója a potenciális biológiai szennyeződésnek, például a COVID-19-vírusok esetében is. Ha a nagyobb zsúfoltság és a korlátozott légcsere miatt a CO2-érték magas, akkor a fertőző permetekből származó potenciális kockázat is magas lehet.

VOC-ok
Az illékony szerves vegyületek (VOC) olyan szerves vegyületek, amelyek számos különböző forrásból származhatnak, beleértve a parfümöt, festéket, nyomtatókat, szőnyegpadlót és építőanyagokat. A VOC-k még alacsony koncentrációban is irritálhatják a szemet, az orrot vagy a torkot, és elégtelen friss levegő bevitelt jelezhetnek.

A megfelelő intézkedések, például a szellőztetés, levegőtisztítás vagy párásítás érdekében alapvető fontosságú ezeknek a változóknak a megfelelő érzékelőkkel történő mérése.

  • Tudjon meg többet a helyiségérzékelőkről

2. Megfelelő légmennyiség bejuttatása a zónába és a szennyezett levegő ellenőrzött elvezetése

airflow to the zone

A központi szellőztető egységek általában egy épület több zónájába juttatják be a levegőt. Fontos, hogy valamennyi helyiségbe pontosan annyi friss levegő jusson, amennyire ott szükség van. Ha egy helyiségben, pl. egy nagyobb tárgyalóban megnő az emberek száma, akkor ennek következtében várhatóan megnő a levegőellátás mértéke is. Hasonlóképpen, a szennyezett levegőt is el kell távolítani a helyiségből. Ennek biztosítása érdekében a zónákat és a helyiségeket külön-külön kell ellátni változó légmennyiséggel (VAV). Ha például egy helyiségérzékelő túl magas CO2-tartalmat észlel, akkor a VAV egységek kinyílnak és a helyiséget további friss levegő árasztja el.

  • Változó levegőmennyiség - Európa, Közel-Kelet és Afrika

3. Jól megtervezett légcsere és légáramlási mintázat

airflow pattern

A döntő tényező az, ahogyan a bevezetett levegő átáramlik a helyiségen, majd onnan kilép. Ideális esetben a friss levegő alulról felfelé áramlik egy személy mellett, majd közvetlenül kivezetésre kerül a helyiségből. Biztosítani kell, hogy a beltéri levegő ne „kavarogjon” többször körbe a helyiségben, és ne essen csapdába a szoba bizonyos zónáiban. A modern légáramlási szimulációk lehetővé teszik az adott helyiségre jellemző áramlási minták részletes tanulmányozását. A légkivezetések megfelelő kialakítása, elhelyezése és tájolása segíthet megelőzni a nagyobb, egészséges levegővel kapcsolatos hibákat.

  • Jó levegőminőség a jobb teljesítményért

4. A belső terek aktív nyomáson tartása

A helyiség léghigiéniáját negatívan befolyásolják a nem kívánt légáramlatok is, amelyek kívülről (pl. egy forgalmas útról) vagy más helyiségekből (pl. a büféből) érkeznek az adott zónába. Ez általában akkor fordul elő, ha a levegő-nyomás arányok nincsenek megfelelően kiegyensúlyozva. Különösen a COVID-19-permetek épületekben történő terjedése kapcsán sok vita folyt az egyes helyiségek közötti „keresztszennyezésről”. A helyiségek be- és elszívott levegőjében a VAV szabályozók, valamint a zónák közötti nyomáskülönbség-érzékelők és szabályozók alkalmazásával megakadályozható az ilyen nemkívánatos levegőáramlás kialakulása.

  • Nyomás alapú alkalmazások az izolációs helyiségekben

5. A hőmérséklet és a páratartalom megfelelő kondicionálása

A központi szellőztető rendszerekben a beáramló levegő viszonylag pontosan a kívánt hőmérsékletre kondicionálható a légkezelő berendezés fűtési vagy hűtési egységén keresztül. Kiváló minőségű vezérlőkomponensek mint például a Belimo Energy Valve™ biztosítják, hogy ez ne csak nagyfokú pontossággal, hanem energiatakarékosan is történjen.

A hőmérséklet mellett a páratartalom is döntő fontosságú az egészséges beltéri levegőminőség szempontjából. Ha a helyiségben lévő permetek vagy vírusok kiszáradt nyálkahártyával találkoznak, akkor jelentősen megnő a fertőzés kockázata. Azt is kimutatták, hogy a száraz felületeken a vírusok jóval tovább élnek, mint párásabb körülmények között. A helyiség levegőjének megfelelő párásítása (40-60% relatív páratartalom) ezért elengedhetetlen tényező a biztonságos beltéri levegő szempontjából.

  • A beltéri levegőminőség és páratartalom hatása az egészségre
Scofield_Sterling_Healthcare_EN

6. Hatékony légszűrés

belimo airflow V1

Annak megakadályozása érdekében, hogy a bevezető légcsatornákon keresztül por kerüljön a beltérbe, szűrőket kell beépíteni a légkezelő egységbe. Azokban a rendszerekben, ahol a távozó levegő egy részét betáplálják a befújt levegőbe, megfelelő szűrőket kell használni a fertőző mikrobákkal való szennyeződés megelőzésére (például HEPA H13 szűrő az EN1822:2009 szabvány szerint). A szűrők hatékony felügyeletének biztosítása érdekében nyomásérzékelőket és dinamikus levegőáramlás-mérést lehet alkalmazni. Ha a szűrő szennyezettsége növekszik, akkor a nyomásesés is növekszik a szűrőben. A szűrőn átáramló térfogatáram egyidejű mérésével viszonylag pontos megállapítás tehető arról, hogy a szűrőt ki kell-e cserélni, és ha igen, mikor.

  • További információk az érzékelőkről - Európa, Közel-Kelet és Afrika

7. Kültéri levegő megfelelő aránya

A kisebb és közepes méretű, nem lakáscélú épületek nagy részében ma nem található automatizált, mechanikus frisslevegő-ellátó rendszer. Túl gyakran feltételezik azt, hogy az épület használói időről időre szellőztetnek az ablakon keresztül. Ennek hiányában a fertőző permetek koncentrációja nagymértékben növekedhet. Ezért új épület vagy felújítás tervezésekor a központi légkondicionálóval ellátott szellőzőrendszert a minimális szabványos felszerelés részének kell tekinteni. Számos ország ezért ajánlott vagy akár kötelező érvényű szabványokat adott ki a kereskedelmi célú épületek gépi szellőztetéséről, és az épület típusától és a benntartózkodók számától függően minimális légcsere számot írt elő (ilyen például az ASHRAE 62.1 Szellőzési előírások). Más megfontolások sok országban a rossz belvárosi levegőminőségre koncentrálnak. Ideális esetben a külső levegő változóit mérik, mielőtt a levegőt mechanikusan bevezetnék egy épületbe. Egy automatizált rendszer több külső levegőt tud betáplálni, ha a forgalomból és az iparból származó szennyezés alacsony, és visszatér a minimálisan szükséges szellőztetési arányhoz, amikor a szennyezés szintje nő.

  • BBC News: Five ways to avoid catching the virus indoors
  • Egészséges beltéri légminőség
  • Megbízható megoldások a beltéri légminőség megtartása érdekében

Az építési technológiával szemben támasztott követelmények egy orvos nézőpontjából

Walter Hugentobler akadémikus és orvosi tanácsadó, 30 éves tapasztalattal rendelkezik a beltéri levegőminőség, az épületek és az egészség kölcsönös összefüggéseinek területén. Prezentációjában a diverzifikált, kiegyensúlyozott és egészséges lakó- és irodaházi klíma megvalósítására tesz javaslatot. Az épületekben tartózkodók egészségének megőrzése érdekében egy HVAC-vállalathoz intézett kívánságlistája megerősíti, hogy mennyire fontos Belimo hozzájárulása az egészséges beltéri levegő minőségéhez.

Töltse le Dr. Hugentobler teljes prezentációját:

  • Dr Hugentobler: Healthy Indoor Air (pdf - 29,99 MB)

A beltéri levegő minőségének hatása az egészségre

COMFORT_III_900x510_-_Kopie

Az emberek idejük körülbelül 90%-át töltik beltéri helyiségekben, és ennek során napi 12,000 liter levegőt lélegeznek be. Ezért fontos megérteni a beltéri levegő minőségének a közérzetre gyakorolt jelentős hatását. A Belimo közkinccsé teszi a beltéri páratartalom, a VOC és a központi légkondicionáló rendszerek hatásai területén szerzett alapos ismereteit , és értékes javaslatokat tesz az Ön egészsége kapcsán.

  • Beltéri levegőminőség és az egészség kapcsolata

Tanulmány a levegő minőségének hatásáról az iskolákban

A MeineRaumluft.ch platform egyesítette erőit a zürichi tanárok szövetségével (Züricher Lehrerverband) és a zürichi tüdőgyógyászati szervezettel (Organisation Lunge Zürich), hogy megismerjék, hogyan befolyásolja a levegő minősége a tanulókat és a tanárokat. 2016 novemberében a MeineRaumluft.ch több mint 250 osztályteremben helyezett el mérőeszközöket.

Olvassa el a tanulmányt, és tudja meg, hogy önmagában ezeknek a mérőberendezéseknek a telepítése hogyan befolyásolta a tanárok és a tanulók szellőztetési szokásait.

  • Jó levegőminőség a jobb teljesítményért
moving-footage-row-multi-ethnic-450w-1077839468-900x510

Az egészségesebb beltéri levegő érdekében használt termékeink

Mission

CO2-mérés és levegőminőség

A Mission Event Center (Texas, USA) Belimo CO2 érzékelőket használ a beltéri levegő minőségének biztosításához szükséges szellőztetési szabványok előírásainak teljesítéséhez.

  • Mission Event Center, Texas (pdf - 1,54 MB)
belimo_modbus_university-hospital-zurich

Egyéni klíma minden beteg számára

Egyénileg alakítható helyiségklíma a Zürichi Egyetemi Kórház minden betegszobájához.

  • Referencia – University Hospital Zurich, Svájc (pdf - 1,96 MB)
Isolated_room_teaser_pic_900x510

Változó légmennyiség az izolációs helyiségekhez

Zárja le a fertőzések útját az izolációs helyiségekben ellenőrzött légnyomásos körülmények között.

  • Nyomás alapú alkalmazások az izolációs helyiségekben

Belimo érzékelők – a komfort alapja

application_sensor1

A Belimo HVAC érzékelők a legmagasabb szintű megbízhatóságot, egyszerű beszerelést és az általános épületautomatizálási rendszerekkel való zökkenőmentes integrációt kínálnak. Az innovatív házkialakítás lehetővé teszi a gyors és szerszám nélküli beszerelést, az egyszerű üzembe helyezést, továbbá IP65/NEMA 4X védelmet biztosít. Termékválasztékunk a csővezetékekben és légcsatornákban alkalmazható hőmérséklet, páratartalom, nyomás, CO2 és illékony vegyületek (VOC), valamint az áramlás mérésére szolgáló precíz érzékelőket tartalmazza.

További információkat a helyi weboldalakon talál:

  • Érzékelők - Európa, Közel-Kelet és Afrika

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)