belimo_IAQ-products_stage-teaser

Termékek az egészséges beltéri levegőminőséghez

  1. Kezdőlap
  2. Egészséges beltéri levegő és energiahatékony HVAC megoldások

Hogyan járulnak hozzá a Belimo termékek az egészséges beltéri levegőminőséghez (IAQ)

A beltéri levegő minőségének biztosítása többirányú megközelítést igényel. A rendszer megtervezésén és rendszeres karbantartásán túl, a megbízható termékek alkalmazása is elengedhetetlen. A Belimo a HVAC vezérlőeszközök teljes és innovatív választékát kínálja az egészséges beltéri levegő fenntartása és az energiafogyasztás minimalizálása érdekében. A pontos és megbízható érzékelőktől a változó légmennyiségű (VAV) megoldásokig, az igény szerint vezérelt szellőztetésen át a gyorsjáratú hajtóművekig és az all-in-one Energy ValveTM szelepig, a hatékony HVAC-rendszerteljesítményhez szakértelmünkkel is jelentősen hozzájárulunk. Az épületfelügyeleti rendszerhez való zökkenőmentes integrációval és a felhőalapú kapcsolattal a felhasználók teljes körű információkat kapnak a beltéri levegő minőségének méréseiről a folyamatos felügyelet és ellenőrzés érdekében.

  • Brosúra – Útmutató dokumentum a jobb beltéri levegőminőség érdekében (pdf - 2,55 MB)

Beltéri levegő minőségének mérésére szolgáló érzékelők

Amit nem lehet mérni, azt nem lehet szabályozni sem. Belimo a helyiség- és légcsatorna-érzékelők széles választékát kínálja a hőmérséklet, a relatív és az abszolút páratartalom, az entalpia, a harmatpont, a CO2 és a VOC pontos mérésére. A választékban találhatók aktív és passzív érzékelők is. A légcsatorna-érzékelők masszív kialakítása megfelel a NEMA 4X/IP65 követelményeinek is.

Az aktív helyiségérzékelők üzembe helyezhetők és diagnosztizálhatók a Belimo Assistant mobilalkalmazással egy okostelefonon. A vezeték nélküli NFC kommunikációnak köszönhetően a konfigurációk akkor is elvégezhetők, ha az érzékelők nincsenek áram alatt. 

A pontosság mellett, a Belimo érzékelők rövid válaszidővel és alacsony elcsúszási értékkel rendelkeznek, így hosszú távú stabilitást biztosítanak. Alkalmasak a gyors, hibamentes beszerelésre és üzembe helyezésre, egyedi bepattintható házburkolatot, levehető hátlapot, rugós, levehető sorkapcsokat és fordított polaritásvédelmet kínálva.

  • Belimo helyiségérzékelők
sensors_healthcare_webpage_900x510

Változó légmennyiségű (VAV) megoldások az igényalapú szellőztetéshez

belimo_VAV-Compact_Transparent

A belélegzett levegő hatással van egészségünkre és termelékenységünkre; ezért a légáram pontos szabályozása kritikus minden munkaterületen. A jól megtervezett, változó légmennyiségű (VAV) rendszerek biztosítják a megfelelő mennyiségű friss levegőt, és a szennyezett levegőt ellenőrzött módon eltávolítják a kültérbe. Az igény szerint vezérelt működés a szükséges mennyiségű légáram mellett maximális energiahatékonyságot is biztosít. Ennek kiváló módja a helyiség CO2 szintjének mérése, mivel az megbízhatóan jelzi, hogy mennyire friss a levegő. Ezenkívül a változó légmennyiségű rendszerek negatív és pozitív nyomást is lehetővé tesznek a kritikus környezetekben, például az elkülönítő helyiségekben.

A Belimo pontos légáramlás-érzékelői a milliószor tesztelt hajtómű technológiával kombinálva a legkisebb térfogatáram pontos Δp rögzítését és szabályozását biztosítja. Az épületfelügyeleti rendszerbe való integráció képezi az alapot a ventilátorok terhelésének egyenlő, költségoptimalizált szabályozására.

Belimo Energy Valve™ az integrált hőenergia-gazdálkodáshoz

Belimo_Showroom_new2

A betáplált levegő megfelelő kondicionálása elengedhetetlen az egészséges beltéri levegőhöz. Ez elérhető az energiahatékonyság egyidejű optimalizálásával. 

A díjnyertes Belimo Energy ValveTM a Belimo innováció tökéletes példája, amely az intelligenciát ötvözi egy hajtóművel, áramlásérzékelőkkel és egy golyóscsappal. Ez a kombináció jóval túlmutat a PI szabályozáson, megoldja az alacsony hőmérsékletkülönbség szindrómát, és biztosítja az áramlást és a teljesítményvezérlést. A gyakran előforduló alacsony hőmérsékletkülönbség szindróma kezelése javítja az energiahatékonyságot és jelentősen csökkenti a költségeket. A szorosan záródó szelep megakadályozza a szivárgást, valamint pontos és stabil szabályzást biztosít.

Az új generációs Energy Valve egyesíti az energiaszabályozást a MID tanúsítvánnyal rendelkező energiaméréssel egy készülékben, nagy pontosságot és megbízhatóságot biztosítva, lehetővé téve az egyszerű és hatékony számlázást és az átlátható hőenergia -kezelést. A digitális elérés támogatja a könnyű beállítást, az üzembe helyezést és a karbantartást az NFC és a Belimo Assistant mobilalkalmazás vagy egy webszerver használatával, amelyek teljes átláthatóságot és hozzáférést biztosítanak a végfelhasználói energiaadatokhoz.

A BACnet/IP vagy MSTP, Modbus TCP, vagy a fedélzeti RTU segítségével az Energy Valve közvetlenül tud kommunikálni az épületfelügyeleti rendszerrel. Az Ethernet illesztőfelület közvetlen és biztonságos felhőalapú kapcsolatot tesz lehetővé, míg az Etherneten keresztüli tápellátásnak (PoE) köszönhetően nem szükséges külön tápellátás.

  • Belimo Energy Valve™

Zsaluhajtóművek a változó körülményekhez

A zsaluhajtóművek használata elengedhetetlen az egészséges beltéri levegő biztosításához, mivel szükség van rájuk a HVAC -rendszerek megbízható működtetéséhez.

  • Légbeszívás a megfelelő mennyiségű kültéri levegő szabályozásához.
  • A légkezelő egység belsejében történik a befújt, elszívott és a visszakeringtetett levegő szabályozása.
  • A zóna vezérlés biztosítja a megfelelő mennyiségű friss levegőt az igény és a légbeömlő nyílások alapján, biztosítva a kívánt légáramlási mintázatot..

A légcsappantyú hajtóművek voltak a Belimo első termékinnovációi több mint 45 évvel ezelőtt. A HVAC ipar folyamatos technológiai fejlődésének köszönhetően Belimo piacvezetővé vált. 

UM-UH-Actuator_04_LM

Zökkenőmentes integráció az épületfelügyeleti rendszerekbe és az IoT-platformokba

belimo_EV-commissioning

A digitális kommunikáció eszközökbe és berendezésekbe való integrálása rugalmasságot biztosít az innovatív HVAC-megoldások létrehozásában, amelyek bárhonnan vezérelhetők, felügyelhetők és karbantarthatók. Az épületfelügyeleti rendszer (BMS) üzemeltetői hasznosítják az eszközadatokat, amelyek könnyen hozzáférhetők a felügyelet és a rendszerirányítás céljára. A létesítménykezelők értékes információkat kapnak a berendezések működéséről és teljesítményéről, valamint hozzáférhetnek az összes eszközadathoz, lehetővé téve a hibák időben történő észlelését és a rendszerdiagnosztika elősegítését. A bérlők szeretnék minimalizálni az energiafogyasztást és megvalósítani a fogyasztás alapján történő számlázást.

A Belimo termékek támogatják a Modbus, a BACnet nyílt kommunikációs protokollját RS485 vagy TCP/IP*alapján. A Belimo IoT-képes termékei az épületfelügyeleti rendszer csatlakoztatásával párhuzamosan csatlakozhatnak a modern épület IoT-platformjaihoz, és bemenetet kínálnak az érzékelők mérési értékeinek digitális ökoszisztémába történő átviteléhez, további I/O-pontokat takarítva meg. A hatékony és biztonságos kliens alkalmazásprogramozási illesztőfelület (API) segítségével harmadik felek is integrálhatják a Belimo IoT eszközeit egy OEM ökoszisztémába, egy nyílt BIoT platformba, vagy továbbfejleszthetik a szolgáltatásaikat.

  • Az épület IoT (BIoT) egy új megközelítése

 

Ezek a kiváló minőségű termékek együttesen biztosítják az emberek és tulajdonuk komfortját, energiahatékonyságát és biztonságát, ugyanakkor biztosítják az egyszerű beszerelést és a csökkentett karbantartást is.
 

Több kérdés az egészséges beltéri levegő (IAQ) termékekre vonatkozóan?

  • Lépjen kapcsolatba az egészséges beltéri levegő partnerével

Még több érdekes témakör az egészséges beltéri levegővel kapcsolatosan

HVAC Essentials for Indoor Air Quality

Az egészséges beltéri levegő 7 alapvető feltétele

A HVAC rendszer tervezése, beszerelése, üzemeltetése és karbantartása közötti kapcsolat létfontosságú a biztonságos és egészséges beltéri levegő megvalósításában. Belimo 7 alapvető tényezőt azonosított a nem lakóépületek egészséges beltéri levegőjének biztosítása érdekében. 
 

Tudjon meg többet a beltéri levegő minőségének javításáról:

  • Belimo 7 alapvető feltétele az egészséges beltéri levegő érdekében
ENERGY_900x510

Az egészséges beltéri levegő (IAQ) hatása az egészségre

Az egészséges beltéri levegőt (IAQ) gyakran figyelmen kívül hagyják, és természetesnek veszik, hogy a beltéri levegő biztonságos a belégzés szempontjából. Mivel a legtöbb időt zárt helyen töltjük, ez veszélyes feltételezés lehet, mert a levegő minősége befolyásolja a koncentrációképességünket, a termelékenységünket, a komfortunkat és ami a legfontosabb, az egészségünket. 
 

Ismerje meg, hogy az egészséges beltéri levegő (IAQ) milyen hatással van az egészségünkre:

  • A beltéri levegőminőség és az egészség kapcsolata
  • Jó levegőminőség a jobb teljesítményért
belimo_webinar_teaser

Egészséges beltéri levegő (IAQ) képzés és webináriumok

HVAC webináriumaink és képzési programjaink célja tapasztalt szervizmérnökök, létesítményfelelősök, forgalmazók, vezérléssel foglalkozók és épülettulajdonosok továbbképzése a beltéri levegőminőséggel (IAQ) kapcsolatos valós problémák és megoldások felhasználásával, valamint a lakók egészségének és a rendszerhatékonyság fontosságának bemutatásával. Az ajánlatunk világszerte rendelkezésre áll.

  • Látogassa meg az egészséges beltéri levegő (IAQ) képzési csatornánkat

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)