Zsalumozgató hajtóművek vészállás funkcióval
Megbízható védelem
A Belimo zsalumozgatókat különböző HVAC alkalmazásokra tervezték. A 2...160 Nm-es nagy forgatónyomaték-tartománynak és alaphelyzetben a zsalutengelyekre való közvetlen felszerelhetőségnek köszönhetően a megoldásaink tökéletesen használhatók különböző alkalmazásokban. Áramtalanított állapotban a vészállás funkció a kívánt helyzetbe mozdítja a zsalukat.
-
Műszaki brosúra - Vészállás funkcióval rendelkező hajtóművek szellőztetési alkalmazásokhoz
(pdf -
2,61 MB)
-
Műszaki kiadvány - Levegős alkalmazások
(pdf -
7,38 MB)
-
Brosúra – 8 indok a Belimo zsaluhajtóművek használata mellett
(pdf -
4,67 MB)
Megnövelt hatékonyság
Erős és megbízható
A vészállás funkcióval rendelkező hajtóműveink energiatakarékosak, nagyobb forgatónyomatékra és gyorsabb működésre képesek. Ezek a hajtóművek növelik a rendszer biztonságát és kevesebb áramot fogyasztanak.
8 indok a Belimo zsaluhajtóművek használata mellett
1. A megfelelő hajtómű minden HVAC alkalmazáshoz
2. Energiahatékony motorizálás
3. Kompromisszumok nélküli biztonság
4. A megfelelő termék a megfelelő időben
5. Egyszerű, univerzális beszerelés
6. Készen áll a jövőbeli fejlesztésekre
7. Gyors és egyszerű utólagos felszerelés
8. Svájci minőség Belimo-tól 1975 óta
-
Brosúra – 8 indok a Belimo zsaluhajtóművek használata mellett
(pdf -
4,67 MB)
Ügyfélspecifikus termékek
Napjainkban a tervezés és az építkezés kihívásait nehéz megoldani a standard termékek használatával, ezért az ügyfélspecifikus megoldások egyre fontosabbá válnak. Megépítjük azt a hajtóművet, amire szüksége van - az Ön által megadott kábelhosszal, csatlakozóval és konfigurációval.
- Különböző típusú és hosszúságú kábelek, csatlakozóval vagy anélkül.
- Termékcímkézés az ügyfél információival (pl. a hajtómű hova lesz beszerelve az épületen belül).
- Különböző szerelési lehetőségek (a helyszíni beszerelési helyzethez alkalmazva).
- Elektromos és mechanikus tartozékok széles választéka.
- Gondoskodunk a konfigurációról az Ön számára (pl. beállítható futásidő, hiszterézis és buszparaméterek).
- Működésteszt, mert a Belimo csak ellenőrzött minőséget szállít.
"Teljesen gondtalan csomagot" kínálunk az alkalmazásához.
Jó betáplált levegőminőség kompromisszumok nélkül
Belimo zsaluhajtóművek - a VDI 6022 1. rész/SWKI VA 104-01 higiéniai irányelv szerint tesztelve
A légzsalu hajtóműveinket a VDI 6022 higiéniai irányelv 1. része/SWKI VA 104-01 - szellőzés és beltéri levegőminőség - követelményeinek megfelelően teszteltük. Ez a szabvány átfogó higiéniai követelményeket ír elő a szellőztető- és légkondicionáló rendszerekre és berendezésekre, az emberek egészségének védelme érdekében.
Az ebben a szabványban meghatározott higiéniai intézkedések minimális célja annak biztosítása, hogy a levegő minőségét a légkezelő egységek vagy rendszerek ne rontsák, és hogy a befújt levegő az egészségre kedvező legyen.
- Előnyök az ügyfél számára
- Szoftver/beépülő modulok
Generál kivitelezők/befektetők
Önnek az épületek nyeresége a szempont. Erre nem csak a befektetési költségek vannak hatással, hanem a folyamatos működtetés/szervizelés költségei is. A fenntarthatóság és a költségek áttekinthetősége fontos az Ön számára. A Belimo vészállás funkcióval rendelkező légcsappantyú hajtóművek a következőket biztosítják:
- Maximális energiahatékonyság nyugalmi pozícióban a kefe nélküli egyenáramú villanymotorok alkalmazásával, melyek csúcstechnológiás motortechnikával csökkentik az energiafogyasztást
- Ellenőrzött minőség több mint 40 éve
- A megfelelő hajtóműmegoldás minden alkalmazáshoz
- A rendszer védelme biztosított
- A pontos hajtóművek egyszerűsítik a szellőzőrendszer vezérlését
Építészek
Az Ön számára a kreativitás és funkcionalitás az első. Ön képzeli el az épületeket, és felelős azok kialakításáért, működőképességéért, műszaki és gazdasági megtervezéséért. A Belimo vészállás funkcióval rendelkező légcsappantyú hajtóművek a következőket biztosítják:
- Maximális energiahatékonyság nyugalmi pozícióban a kefe nélküli egyenáramú villanymotorok alkalmazásával, melyek csúcstechnológiás motortechnikával csökkentik az energiafogyasztást
- A megfelelő hajtóműmegoldás minden alkalmazáshoz
- A rendszer védelme biztosított
- A pontos hajtóművek egyszerűsítik a szellőzőrendszer vezérlését
- A megbízható tartóerő a zsalukat zárva tartja
Mérnöktanácsadók
A HVAC-rendszerek tervezéséhez az Ön szakértelmére van szükség. Ön folyamatosan keresi az új, innovatív módszereket az energiatakarékosság és a helyiségklíma javítása érdekében. Ön a legmodernebb módszerekkel dolgozik, és tervezéskor felhasználja a beszállítók/gyártók adatait. A Belimo vészállás funkcióval rendelkező légcsappantyú hajtóművek a következőket biztosítják:
- Maximális energiahatékonyság nyugalmi pozícióban a kefe nélküli egyenáramú villanymotorok alkalmazásával, melyek csúcstechnológiás motortechnikával csökkentik az energiafogyasztást
- A megfelelő hajtóműmegoldás minden alkalmazáshoz
- A rendszer védelme biztosított
- Áramtalanított állapotban a vészállás funkció a kívánt helyzetben tartja a zsalukat
- Az univerzális tápfeszültség biztosítja a könnyű tervezést és a hibamentes telepítést
- Kibővített termékválaszték, 2...160 Nm között
- 60 000 vagy 100 000 vészleállás ciklusra tesztelve, a magas fokú rendszerbiztonság érdekében
- A pontos hajtóművek egyszerűsítik a szellőzőrendszer vezérlését
- Az olyan kezelőelemek, mint például a fogaskerék-kioldó nyomógomb megkönnyítik a helyszíni munkát
Rendszerintegrátorok
Az Ön feladata az épületfelügyeleti rendszerek tervezése és a helyszíni eszközök optimális integrálása. Célja az épülettechnológiák folyamatos fejlesztésével kapcsolatos összetettség csökkentése és az áttekinthetőség biztosítása. A Belimo vészállás funkcióval rendelkező légcsappantyú hajtóművek a következőket biztosítják:
- Maximális energiahatékonyság nyugalmi pozícióban a kefe nélküli egyenáramú villanymotorok alkalmazásával, melyek csúcstechnológiás motortechnikával csökkentik az energiafogyasztást
- A rendszer védelme biztosított
- Áramtalanított állapotban a vészállás funkció a kívánt helyzetben tartja a zsalukat
- Az univerzális tápfeszültség hibamentes tervezést és telepítést biztosít
- Termékválaszték, 2 Nm...160 Nm között
- A megfelelő hajtóműmegoldás minden alkalmazáshoz
- A pontos hajtóművek egyszerűsítik a szellőzőrendszer vezérlését
- Rugalmas alkalmazás a kommunikációképes és paraméterezhető hajtóműveknek köszönhetően (analóg jel, BACnet, Modbus, MP-Bus).
- 60 000 vagy 100 000 vészleállás ciklusra tesztelve, a magas fokú rendszerbiztonság érdekében
- Az olyan kezelőelemek, mint például a fogaskerék-kioldó nyomógomb megkönnyítik a helyszíni munkát
- A tisztán látható, megvilágított narancssárga jelzés támogatja a zsalu helyzetének gyors ellenőrzését.
Szaknagykereskedők
Ügyfelei számára az Ön által kínált termékek folyamatos elérhetősége, a könnyű kiválasztása és rövid szállítási ideje a fontos. Az Ön elvárása a beszállítók felé a gyors és könnyű elérhetőség valamint a teljes műszaki támogatás. A Belimo vészállás funkcióval rendelkező légcsappantyú hajtóművek a következőket biztosítják:
- Ellenőrzött minőség több mint 40 éve
- A megfelelő hajtóműmegoldás minden alkalmazáshoz
- Kibővített termékválaszték, 2...160 Nm között
- Szorítós csatlakozóval rendelkező hajtóművek segítik a RetroFIT+ megoldások alkalmazását
- AZ EF és PK típusok IP66-os (további védőburkolat nélkül) integrált fűtéssel (-40°C-ig) rendelkező verzióban is rendelhetőek.
Szerelők/gyártó
Az Ön szakmája a HVAC-épülettechnológia beszerelése. A munkája elvégzéshez a megfelelő termékekre, a megfelelő időben és helyen van szüksége. A könnyű szerelhetőség és a szakértői támogatás segít a szoros határidők betartásában. A Belimo vészállás funkcióval rendelkező légcsappantyú hajtóművek a következőket biztosítják:
- A rendszer védelme biztosított
- A megfelelő hajtóműmegoldás minden alkalmazáshoz
- Az univerzális csatlakozó feszültség hibamentes telepítést biztosít
- Kibővített termékválaszték, 2...160 Nm között
- Szorítós csatlakozóval rendelkező hajtóművek segítik a RetroFIT+ megoldások alkalmazását
- Az elfordulásszöget mechanikus végálláskapcsolókkal lehet beállítani a beszerelés során a nagyobb rugalmasság érdekében
- Az olyan kezelőelemek, mint például a fogaskerék-kioldó nyomógomb megkönnyítik a helyszíni munkát
- A tisztán látható, megvilágított narancssárga jelzés támogatja a zsalu helyzetének gyors ellenőrzését.
Épülettulajdonosok
A komfort és az energiafogyasztás javítása, valamint az épület egyszerű bővítése és korszerűsítése állandó kihívás az Ön számára. A hangsúly a HVAC rendszer optimalizálásán van, amelyet a lehető legkevesebb erőfeszítéssel és alacsony költségekkel kell elérni. A Belimo vészállás funkcióval rendelkező légcsappantyú hajtóművek a következőket biztosítják:
- Maximális energiahatékonyság nyugalmi pozícióban a kefe nélküli egyenáramú villanymotorok alkalmazásával, melyek csúcstechnológiás motortechnikával csökkentik az energiafogyasztást
- 5 év garancia
- A megfelelő hajtóműmegoldás minden alkalmazáshoz
- A rendszer védelme biztosított
- Áramtalanított állapotban a vészállás funkció a kívánt helyzetben tartja a zsalukat
- 60 000 vagy 100 000 vészleállás ciklusra tesztelve, a magas fokú rendszerbiztonság érdekében
Létesítménykezelők/épületkarbantartás
Az épületek és műszaki berendezéseik kezelése, szabályozása és működtetése a napi feladatai részét képezi. Olyan megoldásokat keres, amelyek biztosítják a helyiség komfortját és optimalizálják a rendszer működését. Nagyra becsüli az egyszerű és átlátható rendszereket, és ha alkatrészekre van szükség, akkor azok rendelkezésre állását és a mindig elérhető támogatást. A Belimo vészállás funkcióval rendelkező légcsappantyú hajtóművek a következőket biztosítják:
- A rendszer védelme biztosított
- Áramtalanított állapotban a vészállás funkció a kívánt helyzetben tartja a zsalukat
- 60 000 vagy 100 000 vészleállás ciklusra tesztelve, a magas fokú rendszerbiztonság érdekében
- Az univerzális tápfeszültség hibamentes tervezést és telepítést biztosít
- Termékválaszték, 2 Nm...160 Nm között
- Szorítós csatlakozóval rendelkező hajtóművek segítik a RetroFIT+ megoldások alkalmazását
- Az elfordulásszög mechanikus beállításához szerelés során, használjon mechanikus végálláskapcsolókat a további rugalmasság érdekében
- Az olyan kezelőelemek, mint például a fogaskerék-kioldó nyomógomb megkönnyítik a helyszíni munkát
Belimo Assistant 2
Használja ki a Belimo eszközökben rejlő összes lehetőséget
A Belimo Assistant 2 lehetővé teszi a Belimo zsaluhajtóművek, szabályozószelepek, érzékelők és mérők vezetékes és vezeték nélküli beállítását, helyszíni üzemeltetését és hibaelhárítását okostelefonokon, táblagépeken és számítógépeken.
Főbb jellemzők:
- Az eszköz beállítási paramétereinek ellenőrzése és módosítása
- Azonosítási adatok megjelenítése: Eszköztípus, pozíció, megnevezés, sorozatszám, buszcím
- Címzés (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setup" (beállítás): Az eszköz paramétereinek irányított beállítása.
- „Copy/Paste Configuration" (konfiguráció másolása/beillesztése): Beállítások másolása azonos eszköztípusokhoz
- „Live trend" (élő trend): Helyi felülírás és élő trendek az easy-share funkcióval
- „Health" (egészség): Az eszköz KPI-jeinek felügyelete. Pl. tápellátás, buszállapot, érzékelőállapot stb.
- „Reports" (jelentések): A készülék digitális jelentései az easy-share funkcióval. Pl. kalibrálási tanúsítvány, üzembe helyezési jelentés
- „Export Configuration" (konfiguráció exportálása): Naplófájl létrehozása az easy-share funkcióval
- Alkalmazáson belüli nyelvi beállítás (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformfüggetlen Android, Apple iOS és Windows rendszerekhez.
Tartozékok:
- ZTH EU (USB/MP átalakító)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC átalakító)
Belimo RetroFIT+ mobilalkalmazás
A Belimo RetroFIT+ mobilalkalmazással kiválthatja a különböző beszállítóktól beszerzett elavult vagy meghibásodott hajtóműveit és érzékelőit a Belimo HVAC-ágazat (fűtés, szellőzés és légkondicionálás) részére biztosított eszközeivel.
Legyen szó szellőztetésről vagy vizes alkalmazásokról, könnyen megtalálja a Belimo megfelelő helyettesítő hajtóművét (szelephajtómű, forgó hajtómű, hajtómű, szellőző hajtómű) a beszerelés modernizálásához a legjobb minőség és a legnagyobb teljesítmény érdekében.
-
Találjon csereterméket a Belimo RetroFIT+ App segítségével.
ZTH EU szervizeszköz
A ZTH EU szervizeszköz egyszerűsíti a HVAC teljesítményeszközök diagnosztizálását, működési ellenőrzését és beállítását. A Belimo paraméterezhető vagy kommunikációképes hajtóművéhez közvetlenül csatlakozva az aktuális értékek a helyszínen olvashatók és azonnal visszaállíthatók.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Kezelési útmutató - ZTH EU firmware frissítése
(pdf -
304 kB)
Ha a ZTH EU-t interfészként használja a PC-Tool (MFT-P), akkor a megfelelő USB-illesztőprogram telepítésre kerül a PC-Tool szoftver telepítésekor. Az illesztőprogramot is innen lehet letölteni és külön telepíteni.
-
ZTH EU - USB MP meghajtó
(zip -
2,17 MB)
BIM beépülő modul Autodesk Revithez
3D-s adatmodellek műszaki adatokkal az Autodesk Revitből a BIM beépülő modulon keresztül
Ez a beépülő modul lehetővé teszi a Belimo hajtóművek, szelepek és érzékelők egyetlen adatbázisból való kiválasztását, majd az épületinformációs modellező projekthez adását a műszaki adatok áthúzásával. Az összes BIM-felhasználó, így strukturáltan hozzáférhet az összes adathoz a Revit MEP formátumban.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Szórólap - Hatékony tervezés a BIM segítségével
(pdf -
1,91 MB)
-
A BIM beépülő modul csak akkor telepíthető sikeresen, ha az Autodesk Revit szoftver telepítve van a számítógépen.
-
Látogasson el az Autodesk oldalára