Mi az a hűtőgép / hőszivattyú?
A hűtőgépek és hőszivattyúk rengetegféle formában és méretben léteznek, és különböző technológiát használnak ugyanazon energiacsere eredményének eléréséhez.
A folyamat hatékonyságának mérése a felhasználható energia (közeg: víz, víz/glikol vagy levegő) és a felhasznált energia (jellemzően villamos energia) arányával történik. Mindkét mértékegység BTU/(h-W) (1 BTU/(h-W) = 0,293 W/W).
A folyamat fontos része a víz előremenő hőmérsékletének, a térfogatáramnak és a visszatérő hőmérsékletének felügyelete. A hűtőgépek működési hatékonyságának javításához az első lépés a jelenlegi feltételek (termelt energia / fogyasztott villamos energia) kiszámítása, az úgynevezett COP.
COP = hűtési teljesítmény / bemeneti teljesítmény
Vázlat
Nem létezik egy általános vázlat, amely mindenféle hűtőgép vagy hőszivattyú csővezetékre érvényes. A vázlaton egy Energy Valve látható, amely a hűtőn keresztüli áramlás és delta T felügyeletére szolgál.
Egy dolog azonban közös bennük: az elérhető maximális teljesítményük a térfogatáram x delta T függvénye. A túl kicsi delta T korlátozza a telep teljesítményét. Alacsony delta T helyzetekben gyakran több gép működik, mint amennyire valójában szükség van, mivel a kapacitásuk korlátozott.
A Belimo Energy Valve™ nagyszerű termék az átláthatóság megteremtésére és a hosszú távú helyes működés biztosítására. A Belimo nem ajánlja a delta T problémák telepben történő kijavítását. Bármilyen típusú vezérlés itt történő beiktatása kizárhat néhány egységet, és nem foglalkozik másokkal, amelyek a problémát okozzák.
Rendelje meg az új Belimo Energy Valve™-et most
Ismerje meg, hogyan teheti jobbá az Energy Valve a hűtőgépeket vagy a hőszivattyút
Teljes tulajdonosi költség (TCO)
Az alacsony delta T tünetei gyakran úgy jelentkeznek, mint az üzem kapacitáshiánya csúcsidőszakokban. Ez természetesen a kapacitás növelésének ösztönzéséhez vezet. Az Energy Valve használata a hőcserélők alacsony delta T értékének diagnosztizálására és aktív korrigálására feleslegessé teheti a teljes korszerűsítést.
Gyakori problémák a hűtőgépeknél és hőszivattyúknál, és miért érdemes a Belimo Energy Valve™ szelepet választani
Probléma: A hűtőgép teljesítményének folyamatos ellenőrzése
A régebbi hűtőgépeknél nehéz a hőkimenetet felügyelni. Ideális esetben ezt szeretnénk összehasonlítani a tényleges COP-hoz szükséges energiafogyasztással. A időbeli összehasonlítás az utóbbi időben egyre fontosabbá vált. Az a tulajdonság, hogy a teljesítményt a tavalyi év hasonló időszakához vagy hasonló körülményekhez képest lehet mérni, elősegíti a karbantartással és cserével kapcsolatos megalapozott döntések meghozatalát.
Megoldás: Használja az Energy Valve beépített energiamérőjét
A térfogatáram, valamint a belépő és kilépő víz hőmérsékletének megfigyelésével jó képet alkothat arról, hogy a hűtőgép hőtechnikailag milyen jól teljesít, és egy elektromos fogyasztásmérővel kiegészítve a teljes képet vagy a teljesítmény együtthatót (COP) kaphatja meg. Még akkor is, ha az Ön hűtőgépe már rendelkezik valós idejű kimeneti adatokkal, az Energy Valve képes 13 hónapig felügyelni és naplózni ezeket az adatokat, és hasznos biztonsági mentést szolgáltat, ha a helyszíni funkció meghibásodik.
Probléma: A hűtőgép teljesítményének folyamatos ellenőrzése
A régebbi hűtőgépeknél nehéz a hőkimenetet felügyelni. Ideális esetben ezt szeretnénk összehasonlítani a tényleges COP-hoz szükséges energiafogyasztással. A időbeli összehasonlítás az utóbbi időben egyre fontosabbá vált. Az a tulajdonság, hogy a teljesítményt a tavalyi év hasonló időszakához vagy hasonló körülményekhez képest lehet mérni, elősegíti a karbantartással és cserével kapcsolatos megalapozott döntések meghozatalát.
Megoldás: Használja az Energy Valve beépített energiamérőjét
A térfogatáram, valamint a belépő és kilépő víz hőmérsékletének megfigyelésével jó képet alkothat arról, hogy a hűtőgép hőtechnikailag milyen jól teljesít, és egy elektromos fogyasztásmérővel kiegészítve a teljes képet vagy a teljesítmény együtthatót (COP) kaphatja meg. Még akkor is, ha az Ön hűtőgépe már rendelkezik valós idejű kimeneti adatokkal, az Energy Valve képes 13 hónapig felügyelni és naplózni ezeket az adatokat, és hasznos biztonsági mentést szolgáltat, ha a helyszíni funkció meghibásodik.
Sikertörténet - Miami Egyetem
Miami egyetem A Belimo Energy Valve™ kijavítja az orvosi egyetem alacsony Delta-T értékét
A Miami Egyetem orvosi kampusza több ezer dollárt takarít meg és növeli az üzem kapacitását a Belimo Energy Valve utólagos felszerelésével.
-
Reference - University of Miami, USA
(pdf -
341 kB)